ด้ามมีดกลึง ISO P_PDNN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงภายนอก Dormer Pramet PDNN(RL) EXT ระบบจับยึดแบบคันโยก ISO P สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° (DN.. 1104..) มีมุมคมตัด 62°30' และก้านตรง สำหรับงานกลึงตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง รุ่น PDNNL 2020 K 11 เป็นแบบมือซ้าย ก้านขนาด 20 mm x 20 mm ความยาว 125 mm

    การอ่านรหัส ISO (ISO 5608): PDNNL 2020 K 11

    • P – ระบบจับยึดแบบคันโยกผ่านรูเม็ดมีด
    • D – เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 55°
    • N – รูปแบบด้ามที่มีมุมคมตัด 62°30'
    • N – มุมหลบเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • L – เครื่องมือแบบมือซ้าย
    • 20 – ความสูงก้าน 20 mm
    • 20 – ความกว้างก้าน 20 mm
    • K – ความยาวเครื่องมือ 125 mm
    • 11 – รหัสขนาดเม็ดมีด (DN.. 1104..)

    คำแนะนำการใช้งานและข้อควรระวัง

    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดเนกาทีฟ DN.. 1104.. (เช่น DNMG 1104..) ที่ตรงกับช่องใส่เม็ดมีด
    • ทำความสะอาดบ่ารองเม็ดมีดและชิ้นส่วนจับยึดก่อนหมุนเปลี่ยนคม และขันล็อกให้แน่นพอดีเพื่อให้เม็ดมีดแนบสนิทกับบ่ารอง
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางเพลาจับงาน และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ด้วยมุมคมตัด 62°30' เครื่องมือนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับกลึงชนบ่า 90° หากต้องการงานดังกล่าวให้ใช้ด้ามมีดกลึง 93° เช่น PDJN(RL) EXT
    • เลือกความเร็วตัด อัตราป้อน และความลึกตัด ตามเกรดเม็ดมีด ร่องหักเศษ และวัสดุชิ้นงานที่ผู้ผลิตเม็ดมีดแนะนำ
    • สวมแว่นตานิรภัย และระมัดระวังเศษโลหะร้อนและคมตัดที่แหลมคม

     

    ซีรีส์ Dormer Pramet PDNN(RL) EXT เป็นด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงภายนอกในกลุ่มเครื่องมือกลึงแบบเปลี่ยนเม็ดมีดของ Pramet ใช้ระบบจับยึดแบบคันโยก ISO P ซึ่งล็อกเม็ดมีดผ่านรูกลางของเม็ดมีด สำหรับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° เม็ดมีดถูกวางที่มุมคมตัด 62°30' บนก้านตรง จึงเหมาะกับงานกลึงตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง บนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป

    PDNNL 2020 K 11 เป็นรุ่นมือซ้ายสำหรับเม็ดมีด DN.. 1104.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm) ก้านขนาด 20 mm x 20 mm ความยาว 125 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบจับยึดแบบคันโยก (P) ล็อกผ่านรูเม็ดมีด ยึดเม็ดมีดได้มั่นคง และหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีดได้รวดเร็ว
    • บ่ารองเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° ให้มุมคายเศษ (orthogonal rake) -6°
    • มุมคมตัด 62°30' และก้านตรง สำหรับกลึงขึ้นรูปโปรไฟล์ได้ทั้งทิศทางการป้อนไปและกลับ
    • รองรับงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ขึ้นอยู่กับเม็ดมีดที่เลือกใช้
    • ซีรีส์นี้มีทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L)

    งานที่เหมาะสม

    • งานกลึงตามแบบภายนอกแบบทิศทางเดียว
    • งานกลึงตามแบบภายนอกแบบหลายทิศทาง (กลึงโปรไฟล์)

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์PDNN(RL) EXT
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงภายนอก, ISO P
    ระบบจับยึดแบบคันโยก (P - จับยึดผ่านรูเม็ดมีด)
    รูปทรงเม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 55° แบบเนกาทีฟ
    รหัสเม็ดมีดDN.. 1104..
    ขนาดเม็ดมีดวงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm
    มุมคมตัด62°30' (62.5°)
    มุมคายเศษ (orthogonal rake)-6°
    ทิศทางการตัดมือซ้าย (L) และในซีรีส์มีรุ่นมือขวา (R) ด้วย
    ก้านก้านตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 20 mm x 20 mm
    ความยาวเครื่องมือ125 mm
    ลักษณะงานงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง งานกลึงหยาบ

     

    รหัสสินค้ารหัสผู้ผลิต (Material ID)ทิศทางการตัดความสูงก้าน H (mm)ความกว้างก้าน B (mm)ความยาวเครื่องมือ (mm)ความยาวส่วนหัว LH (mm)มุมคมตัดมุมคายเศษเม็ดมีด
    PDNNL 2020 K 116756753L20201252462°30'-6°DN.. 1104..

     

    รูปทรงและขนาดหลักของ PDNNL 2020 K 11 (อธิบายเป็นข้อความ):

    • ก้านตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ไม่เยื้องศูนย์) สูง 20 mm กว้าง 20 mm ความยาวเครื่องมือ 125 mm
    • ส่วนหัวสำหรับติดเม็ดมีดอยู่ที่ปลายด้านหน้าของก้าน ความยาวส่วนหัว 24 mm
    • ช่องใส่เม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° DN.. 1104.. ยึดด้วยคันโยกที่ล็อกผ่านรูกลางของเม็ดมีด
    • คมตัดหลักตั้งที่มุมคมตัด 62°30' เทียบกับทิศทางการป้อน และบ่ารองเม็ดมีดให้มุมคายเศษ (orthogonal rake) -6°
    • เป็นรุ่นมือซ้าย ส่วนรุ่นมือขวา PDNNR มีรูปทรงสะท้อนกลับกัน

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึงให้เหมาะสม

    • ลักษณะงาน: PDNN เหมาะกับงานกลึงตามแบบและกลึงโปรไฟล์ รวมถึงรูปทรงที่ต้องกลึงทั้งทิศทางการป้อนไปและกลับ หากเป็นงานกลึงปอกชนบ่าฉากให้เลือกด้ามมีดกลึง 93° (PDJN) และงานกลึงปาดหน้าให้เลือกด้ามมีดกลึง 95° เช่น PWLN
    • ทิศทางการตัด: เลือก L หรือ R ให้เหมาะกับการจัดวางป้อมมีดและทิศทางการป้อนของเครื่องกลึง โดย PDNNL เป็นรุ่นมือซ้าย
    • ขนาดก้าน: ก้านขนาด 20 mm x 20 mm ใส่ได้กับตำแหน่งจับมีดที่ออกแบบสำหรับเครื่องมือก้านสี่เหลี่ยม 20 mm
    • เม็ดมีด: ด้ามนี้ใช้กับเม็ดมีด DN.. 1104.. เช่น Pramet DNMG 110404E-FM หรือ DNMG 110408E-M
    • วัสดุชิ้นงาน: เลือกเกรดเม็ดมีดและร่องหักเศษให้ตรงกับกลุ่มวัสดุ ISO (P เหล็กกล้า, M สแตนเลส, K เหล็กหล่อ เป็นต้น) โดยใช้ด้ามมีดกลึงเดียวกันได้กับวัสดุทุกกลุ่มเหล่านี้
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
    ด้ามมีดกลึง ISO P_PDNN(RL) EXT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย