ด้ามมีดกลึง ISO P_PDJN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet PDJN(RL) EXT เป็นด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอก จับยึดเม็ดมีดด้วยระบบล็อกคันโยกแบบ P ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° มุมคมตัด 93° และด้ามแบบเยื้องเหมาะสำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า งานกลึงเรียว และงานกลึงขึ้นรูปตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง

    PDJNL 2020 K 11: มือซ้าย ด้ามขนาด 20 x 20 mm ความยาวใช้งาน 125 mm สำหรับเม็ดมีด DN.. 1104..

    รหัสกำหนดตามมาตรฐาน ISO (ISO 5608): PDJNL 2020 K 11

    Pระบบจับยึด: ล็อกด้วยคันโยก (ยึดผ่านรู)
    Dรูปทรงเม็ดมีด: สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55°
    Jรูปแบบเครื่องมือ: ตัดด้านข้าง 93°
    Nมุมหลบของเม็ดมีด: 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    Lทิศทางการตัด: ซ้าย (R = ขวา)
    2020ความสูงด้าม 20 mm x ความกว้างด้าม 20 mm
    Kความยาวเครื่องมือ: 125 mm
    11รหัสขนาดเม็ดมีด (DN.. 1104..)

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • เม็ดมีดจำหน่ายแยก เลือกเกรดและรูปทรงหักเศษของเม็ดมีด DN.. 1104.. ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน
    • ทำความสะอาดช่องใส่เม็ดมีดและแผ่นรองก่อนติดตั้งหรือเปลี่ยนคมเม็ดมีด และเปลี่ยนแผ่นรองที่เสียหายเพื่อให้เม็ดมีดได้รับการรองรับอย่างถูกต้อง
    • ขันสกรูจับยึดจนคันโยกยึดเม็ดมีดแนบกับผนังช่องใส่เม็ดมีดอย่างแน่นหนา และหลีกเลี่ยงการขันแน่นเกินไป
    • ตั้งมุมคมตัดให้อยู่ในแนวศูนย์กลางของเพลาหมุน (ความสูงใช้งาน 20 mm)
    • เลือกทิศทางการตัด (R หรือ L) ให้ตรงกับทิศทางการป้อนและการวางตำแหน่งป้อมมีดหรือแท่นจับมีดของเครื่อง

     

    ภาพรวม

    ซีรีส์ PDJN(RL) EXT ของ Dormer Pramet คือด้ามมีดกลึงมาตรฐาน ISO สำหรับงานกลึงนอก ใช้จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° (ทรง D) ด้วยระบบล็อกคันโยกแบบ P คันโยกจะยึดผ่านรูกลางของเม็ดมีดและดึงเม็ดมีดให้แนบกับผนังช่องใส่เม็ดมีดอย่างแน่นหนา จึงไม่มีตัวจับยึดอยู่เหนือหน้าคมตัดและเศษโลหะไหลออกได้สะดวก มุมคมตัด 93° และด้ามแบบเยื้องช่วยให้กลึงชนบ่าได้ และกลึงขึ้นรูปตามแบบได้ทั้งสองทิศทาง

    PDJNL 2020 K 11 (EDP 6756747) เป็นรุ่นมือซ้าย ด้ามขนาด 20 mm x 20 mm ความยาวใช้งาน 125 mm และความยาวส่วนหัว 28 mm ใช้กับเม็ดมีด DN.. 1104.. ที่มีวงกลมแนบใน 9.525 mm และความหนา 4.76 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบล็อกคันโยกแบบ P (ยึดผ่านรู) ให้การวางเม็ดมีดที่มั่นคงและได้ตำแหน่งเดิมทุกครั้งที่เปลี่ยนคม
    • มุมคมตัดด้านข้าง 93° สำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาวชนบ่า งานกลึงเรียว และงานกลึงขึ้นรูปตามแบบ
    • ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟ DN.. (มุมหลบ 0°) โดยด้ามจะเอียงเม็ดมีดด้วยมุมคายเศษแนวตั้งฉาก -6° และมุมเอียง -7° หรือ -6° ขึ้นอยู่กับรุ่นของด้าม เพื่อสร้างมุมหลบใต้คมตัด
    • ด้ามแบบเยื้อง มีความกว้างใช้งาน 25 mm สำหรับขนาด 2020 K 11
    • เหมาะเป็นหลักสำหรับงานกลึงละเอียดและงานกลึงปานกลาง และสามารถใช้กับงานกลึงหยาบได้
    • เหมาะเป็นหลักสำหรับสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง และสามารถใช้ในสภาพที่ไม่มั่นคงมากได้
    • มีทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L)

    การใช้งาน

    • กลึงปอกตามแนวยาวแบบมีบ่าและไม่มีบ่า – งานกลึงนอก
    • กลึงเรียว (กลึงกรวย) – งานกลึงนอก
    • กลึงขึ้นรูปตามแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง – งานกลึงนอก
    • ลบมุม – สามารถใช้งานได้

    เหมาะเป็นหลักสำหรับงานกึ่งละเอียดและงานละเอียดกับวัสดุชิ้นงานกลุ่ม ISO P, M, K, S และ H และสามารถใช้กับวัสดุกลุ่ม ISO N รวมถึงงานกลึงหยาบได้

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์PDJN(RL) EXT
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงนอกมาตรฐาน ISO แบบด้ามสี่เหลี่ยม
    ระบบจับยึดP – ล็อกด้วยคันโยก (ยึดผ่านรู)
    รูปทรงเม็ดมีดD – สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° แบบเนกาทีฟ (มุมหลบ 0°)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้DN.. 1104.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm)
    มุมคมตัดของเครื่องมือ (KAPR)93°
    มุมคายเศษแนวตั้งฉาก (GAMO)-6°
    มุมเอียง (LAMS)-7°
    ทิศทางการตัดซ้าย (L)
    ความสูง x ความกว้างด้าม (H x B)20 mm x 20 mm
    ความสูงใช้งาน (HF)20 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)125 mm
    ความกว้างใช้งาน (WF)25 mm
    ความยาวส่วนหัว (LH)28 mm
    รูปแบบด้ามแบบเยื้อง
    วัสดุตัวด้ามเหล็กกล้า
    หมายเลข EDP6756747

     

    รุ่นหมายเลข EDPทิศทางการตัดเม็ดมีดH (mm)B (mm)LF (mm)WF (mm)LH (mm)
    PDJNL 2020 K 116756747ซ้ายDN.. 1104..20201252528
    PDJNR 2020 K 116756750ขวาDN.. 1104..2020125  
    PDJNL 2020 K 156756743ซ้ายDN.. 1506..20201252540
    PDJNL 2525 M 116756748ซ้ายDN.. 1104..2525150  
    PDJNL 2525 M 156756956ซ้ายDN.. 1506..2525150 40
    PDJNL 3225 P 156756744ซ้ายDN.. 1506..3225170 40

     

    ด้ามมีดกลึงนอกแบบด้ามสี่เหลี่ยม ส่วนหัวเยื้องออกด้านข้าง และมีช่องใส่เม็ดมีดที่มุมด้านหน้า PDJNL เป็นรุ่นมือซ้าย ส่วนรุ่นมือขวา PDJNR มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกัน

    • H – ความสูงด้าม: 20 mm
    • B – ความกว้างด้าม: 20 mm
    • HF – ความสูงใช้งาน (ความสูงของมุมคมตัดจากฐานด้าม): 20 mm
    • LF – ความยาวใช้งาน (จากปลายด้ามถึงมุมคมตัด): 125 mm
    • WF – ความกว้างใช้งาน (จากผิวด้านหลังของด้ามถึงมุมคมตัด): 25 mm
    • LH – ความยาวส่วนหัว: 28 mm
    • KAPR – มุมคมตัดของเครื่องมือ: 93°

    เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° วางอยู่บนแผ่นรองในช่องใส่เม็ดมีด และถูกยึดผ่านรูกลางด้วยคันโยก ซึ่งทำงานด้วยการขันสกรูจับยึด

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    ขนาดเม็ดมีด

    • ขนาด 11 (DN.. 1104..): สำหรับความลึกในการตัดน้อยถึงปานกลาง และชิ้นงานขนาดเล็ก
    • ขนาด 15 (DN.. 1506..): สำหรับความลึกในการตัดมากขึ้นและอัตราป้อนสูงขึ้น ด้วยเม็ดมีดที่ยาวและหนากว่า

    ระบบจับยึดสำหรับเครื่องมือ 93° / เม็ดมีดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55°

    • PDJN (P – ล็อกด้วยคันโยก): ใช้เม็ดมีดเนกาทีฟ DN.. เศษโลหะไหลออกได้สะดวก เหมาะกับงานกลึงทั่วไปและงานกลึงขึ้นรูปตามแบบ
    • DDJN (D – จับยึดสองจุด): ใช้เม็ดมีดเนกาทีฟ DN.. พร้อมการจับยึดเพิ่มเติม สำหรับงานตัดหนักหรืองานตัดไม่ต่อเนื่อง
    • SDJC (S – ยึดด้วยสกรู): ใช้เม็ดมีดโพสิทีฟ DC.. แรงตัดต่ำ เหมาะกับงานกลึงละเอียดและชิ้นงานเรียวยาว

    วัสดุชิ้นงาน (กลุ่ม ISO)

    • ใช้งานหลัก: P (เหล็กกล้า), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ), S (โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม), H (วัสดุชุบแข็ง)
    • ใช้งานได้: N (อะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ)
    • เลือกเกรดเม็ดมีดและรูปทรงหักเศษให้เหมาะกับกลุ่มวัสดุ