ด้ามมีดกลึง ISO D_DDJN(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามมีดกลึงภายนอก Dormer Pramet รุ่น DDJN(R/L) ระบบจับยึดแบบดับเบิลแคลมป์ ISO D สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° รหัส DN.. 1104.. และ DN.. 1506.. มุมเข้าตัด 93° ร่วมกับก้านแบบออฟเซ็ต ทำให้เหมาะกับงานกลึงปอกตามแนวแกนทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า งานกลึงเรียว และงานกลึงตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
ความหมายของรหัส ISO (ตัวอย่าง: DDJNL 2020 K 11)
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| D | ระบบจับยึด: ดับเบิลแคลมป์ (ISO D) |
| D | รูปทรงเม็ดมีด: ขนมเปียกปูน 55° |
| J | รูปแบบด้าม: มุมเข้าตัด 93° |
| N | มุมหลบของเม็ดมีด: 0° (เนกาทีฟ) |
| L | ทิศทางการตัด: มือซ้าย (R = มือขวา) |
| 20 | ความสูงก้าน h: 20 mm |
| 20 | ความกว้างก้าน b: 20 mm |
| K | ความยาวด้าม: 125 mm (M = 150 mm, P = 170 mm) |
| 11 | ขนาดเม็ดมีด: DN.. 1104.. (15 = DN.. 1506..) |
การกำหนดรหัสเป็นไปตามระบบรหัส ISO 5608 สำหรับด้ามมีดกลึง
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้เฉพาะเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° ขนาดที่ตรงกัน: DN.. 1104.. สำหรับด้ามขนาด 11 และ DN.. 1506.. สำหรับด้ามขนาด 15
- ตั้งคมตัดให้อยู่ที่แนวศูนย์กลางของชิ้นงาน ความสูงก้านเท่ากับความสูงของคมตัด
- ทำความสะอาดร่องใส่เม็ดมีดก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด เศษโลหะที่ค้างใต้เม็ดมีดทำให้เม็ดมีดวางไม่แนบสนิทและคมตัดบิ่น
- ยื่นด้ามออกจากแท่นจับมีดหรือป้อมมีดให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ตรวจสอบชิ้นส่วนจับยึดเป็นประจำ และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอด้วยอะไหล่แท้ของ Dormer Pramet
- เลือกรุ่นมือขวา (R) หรือมือซ้าย (L) ให้ตรงกับทิศทางการป้อนและตำแหน่งติดตั้งมีดบนเครื่อง
ด้ามมีดกลึงซีรีส์ DDJN(R/L) จาก Dormer Pramet เป็นด้ามมีดกลึงภายนอกตามระบบรหัส ISO สำหรับจับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° ด้วยระบบดับเบิลแคลมป์ ISO D การจับยึดที่มั่นคงช่วยให้เม็ดมีดแนบสนิทกับร่องใส่เม็ดมีด จึงใช้ด้ามเดียวกันได้ตั้งแต่งานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง ไปจนถึงงานกลึงหยาบ
มุมเข้าตัด 93° ร่วมกับก้านแบบออฟเซ็ต ทำให้ด้ามเดียวสามารถกลึงปอกตามแนวแกนชนบ่า กลึงเรียว และกลึงตามแบบไปตามรูปทรงชิ้นงานได้ มีให้เลือกทั้งแบบมือขวา (R) และมือซ้าย (L)
คุณสมบัติเด่น
- ระบบจับยึดแบบดับเบิลแคลมป์ ISO D ยึดเม็ดมีดได้แน่นหนาและมั่นคง
- ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° (มุมหลบ 0°) ที่ใช้งานได้ทั้งสองด้าน
- มุมเข้าตัด 93° สำหรับงานกลึงชนบ่าและงานกลึงตามแบบ
- รูปทรงด้ามแบบเนกาทีฟ: มุมคายตั้งฉาก -6° และมุมเอียงคมตัด -7°
- ก้านแบบออฟเซ็ต มีทั้งแบบมือขวา (R) และมือซ้าย (L)
- ก้านหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งแต่ 20 x 20 mm ถึง 32 x 32 mm สำหรับเม็ดมีดขนาด 11 (DN.. 1104..) หรือขนาด 15 (DN.. 1506..)
การใช้งาน
- กลึงปอกผิวนอกตามแนวแกนทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
- กลึงเรียว
- กลึงตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
- งานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ด้ามมีดกลึงภายนอก ระบบจับยึด ISO D (ดับเบิลแคลมป์) |
| รูปแบบด้าม | DDJN มุมเข้าตัด 93° ก้านแบบออฟเซ็ต |
| ทิศทางการตัด | มือขวา (R) / มือซ้าย (L) |
| ประเภทเม็ดมีด | เม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° (มุมหลบ 0°) |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | DN.. 1104.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm) DN.. 1506.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 6.35 mm) |
| มุมเข้าตัด | 93° |
| มุมคายตั้งฉาก | -6° |
| มุมเอียงคมตัด | -7° |
| ขนาดก้าน (h x b) | 20 x 20 mm / 25 x 25 mm / 32 x 25 mm / 32 x 32 mm |
| ความยาวรวม | 125 mm (K) / 150 mm (M) / 170 mm (P) |
| การใช้งาน | กลึงภายนอก: งานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง งานกลึงหยาบ |
| ตัวอย่างรุ่น | DDJNL 2020 K 11: มือซ้าย ก้าน 20 x 20 mm ความยาวรวม 125 mm ความยาวหัว 30.2 mm ความกว้างใช้งาน f 25 mm เม็ดมีด DN.. 1104.. |
| รหัสรุ่น | ทิศทางการตัด | ความสูงก้าน h (mm) | ความกว้างก้าน b (mm) | ความยาวรวม l1 (mm) | ความยาวหัว (mm) | ความกว้างใช้งาน f (mm) | เม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDJN(R/L) 2020 K 11 | ขวา / ซ้าย | 20 | 20 | 125 | 30.2 | 25 | DN.. 1104.. |
| DDJN(R/L) 2525 M 11 | ขวา / ซ้าย | 25 | 25 | 150 | 30.2 | DN.. 1104.. | |
| DDJN(R/L) 2020 K 15 | ขวา / ซ้าย | 20 | 20 | 125 | 39.4 | DN.. 1506.. | |
| DDJNL 2525 M 15 | ซ้าย | 25 | 25 | 150 | 39.4 | DN.. 1506.. | |
| DDJN(R/L) 3225 P 15 | ขวา / ซ้าย | 32 | 25 | 170 | 39.4 | 32 | DN.. 1506.. |
| DDJN(R/L) 3232 P 15 | ขวา / ซ้าย | 32 | 32 | 170 | 39.4 | 40 | DN.. 1506.. |
ด้ามมีดกลึงภายนอกแบบก้านออฟเซ็ต ก้านหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีร่องใส่เม็ดมีดอยู่ที่ส่วนหน้าของหัว หัวด้ามเยื้องออกไปด้านข้าง ทำให้เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 55° ยื่นพ้นผิวด้านข้างของก้านและกลึงชนบ่าได้ รุ่น L เป็นภาพสะท้อนกลับด้านของรุ่น R
- h: ความสูงก้าน เท่ากับความสูงของคมตัด (ความสูงใช้งาน 20 mm สำหรับ DDJNL 2020 K 11)
- b: ความกว้างก้าน
- l1: ความยาวรวมจากปลายก้านถึงปลายเม็ดมีด
- ความยาวหัว: ความยาวของส่วนหัวจับยึดที่ด้านหน้าของก้าน
- f: ความกว้างใช้งาน วัดจากผิวด้านหลังของก้านถึงปลายเม็ดมีด
- 93°: มุมเข้าตัดของคมตัดหลักเทียบกับทิศทางการป้อน
เม็ดมีดถูกยึดในร่องด้วยกลไกดับเบิลแคลมป์ (ISO D) โดยมุมคมตัดอยู่ที่ปลายหัวด้าม
วิธีเลือกด้ามมีดกลึงให้เหมาะสม
- ขนาดเม็ดมีด: ขนาด 11 (DN.. 1104..) สำหรับงานตัดเบาและเครื่องขนาดเล็ก ส่วนขนาด 15 (DN.. 1506..) สำหรับความลึกตัดที่มากขึ้นและงานกลึงหยาบ
- ขนาดก้าน: เลือกก้าน (20, 25 หรือ 32 mm) ให้ตรงกับแท่นจับมีดหรือป้อมมีดของเครื่องกลึง และใช้ก้านขนาดใหญ่ที่สุดที่ติดตั้งได้เพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด
- ทิศทางการตัด: เลือก R หรือ L ตามทิศทางการป้อนและด้านของชิ้นงานที่ต้องการกลึง
- มุมเข้าตัด: มุมเข้าตัด 93° ช่วยให้กลึงชนบ่าและกลึงตามรูปทรงได้ สำหรับงานกลึงหยาบหนักที่ไม่มีบ่า ด้ามที่มีมุมเข้าตัดเล็กกว่าจะช่วยกระจายแรงตัดไปตามคมตัดที่ยาวขึ้น
การเลือกเกรดเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน (ISO 513)
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|
| P | เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม |
| M | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| K | เหล็กหล่อ |
| N | อะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก |
| S | ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและไทเทเนียม |
| H | เหล็กชุบแข็ง |
เลือกเกรดเม็ดมีด DN.. และรูปแบบตัวหักเศษให้เหมาะกับกลุ่มวัสดุและลักษณะงาน (งานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง หรืองานกลึงหยาบ)