ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านทรงโพลีกอน ISO D - กลึงนอก_C.-DDUN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Pramet C.-DDUN(RL) EXT คือด้ามมีดกลึงนอกจาก Dormer Pramet แบบข้อต่อก้านทรงโพลีกอน (PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623-1 มีให้เลือกขนาด C5 และ C6 ใช้จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° รุ่น DN.. 1506.. ด้วยระบบแคลมป์คู่ ISO D ที่จับยึดได้แข็งแรง ทำมุมคมตัดของเครื่องมือ 93° สำหรับงานกลึงปาดหน้าทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า บนเครื่องมัลติทาสก์และเครื่องเทิร์นมิลล์

    มาตรฐานและรหัสสินค้า

    • อินเตอร์เฟซฝั่งเครื่องจักร: ข้อต่อก้านทรงโพลีกอนตาม ISO 26623-1 สำหรับสปินเดิล ป้อมมีด และชุดจับยึดที่ติดตั้งตัวรับแบบ ISO 26623-1
    • สัญลักษณ์ขนาด (DCON MS, DMIN, DMINP, WF, LF, KAPR, LAMS, GAMO) เป็นไปตาม ISO 13399
    • รหัส C5-DDUNL-35060-15: C5 = ขนาดข้อต่อ; D = ระบบจับยึด ISO D; D = เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 55°; U = รูปแบบคมตัดด้านปลาย 93°; N = เม็ดมีดเนกาทีฟ; L = มือซ้าย (R = มือขวา); 35060 = WF 35 mm และ LF 60 mm; 15 = ขนาดเม็ดมีด DN.. 15..

    คำแนะนำการใช้งานและข้อควรระวัง

    • ทำความสะอาดกรวยโพลีกอนและหน้าแปลนก่อนติดตั้ง เศษโลหะหรือรอยเสียหายบนผิวสัมผัสจะทำให้ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งลดลง
    • ขันสกรูแคลมป์เม็ดมีดด้วยแรงบิด 3.9 Nm โดยใช้ประแจ FLAG T15P/3,5
    • แผ่นรองเม็ดมีด DDS 266-02 ใช้กับเม็ดมีด DN.. 1506.. ส่วนเม็ดมีด DN.. 1504.. ต้องใช้แผ่นรอง DDS 266-01 (อุปกรณ์เสริม AT002)
    • ปรับหัวฉีดน้ำหล่อเย็นให้ชี้ไปยังบริเวณตัดก่อนเริ่มงาน
    • กำหนดค่าการตัดตามคำแนะนำสำหรับเกรดเม็ดมีดและรูปแบบตัวหักเศษ

     

    ซีรีส์ C.-DDUN(RL) EXT เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องมือกลึงแบบเปลี่ยนเร็ว PSC ของ Pramet แทนที่จะใช้ก้านสี่เหลี่ยมแบบทั่วไป ด้ามมีดกลึงนี้ต่อเข้ากับเครื่องจักรโดยตรงผ่านข้อต่อก้านทรงโพลีกอนตาม ISO 26623-1 ซึ่งประกอบด้วยกรวยโพลีกอนเรียวที่มีอัตราเรียว 1/20 ร่วมกับหน้าแปลนสำหรับสัมผัสยึด อินเตอร์เฟซนี้ช่วยกำหนดตำแหน่งเครื่องมือได้แม่นยำ จับยึดได้แข็งแรงสูง และล็อกทิศทางรอบแกนไว้ ทำให้คมตัดกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมทุกครั้งหลังเปลี่ยนเครื่องมือ

    ด้ามมีดกลึงนี้เป็นแบบแคลมป์คู่สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° ที่มีวงกลมแนบใน 12.7 mm และความหนา 6.35 mm (รหัส ISO DN.. 1506..) หัวจับเป็นแบบก้านเยื้องศูนย์พร้อมคมตัดด้านปลายที่ 93° ออกแบบมาสำหรับงานกลึงปาดหน้าทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า ขนาด C5 มีทั้งรุ่นมือขวาและมือซ้าย ส่วนขนาด C6 มีรุ่นมือขวา

    คุณสมบัติเด่น

    • ความแม่นยำในการติดตั้งซ้ำของจุดต่อ ±2 µm ในแนวแกน X, Y และ Z
    • ระยะยื่นที่สั้นลงช่วยลดการสั่นสะเทือนและการหนีศูนย์ ทำให้ผิวงานเรียบขึ้น
    • เปลี่ยนเครื่องมือได้รวดเร็วและรองรับการเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ ช่วยลดเวลาตั้งเครื่อง
    • มีช่องน้ำหล่อเย็นภายใน และด้ามมีดกลึงนอกมีหัวฉีดน้ำหล่อเย็นที่ปรับทิศทางได้
    • จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟได้แข็งแรงด้วยระบบแคลมป์คู่ ISO D ตัวด้ามทำจากเหล็กกล้าเพื่อความเหนียวสูง

    งานที่เหมาะสม

    • งานกลึงปาดหน้าทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • เครื่องมัลติทาสก์และเครื่องเทิร์นมิลล์ที่มีตัวรับแบบ ISO 26623-1
    • งานอากาศยานและงานกลึงทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มงานเป้าหมายของ Dormer Pramet สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ PSC

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์C.-DDUN(RL) EXT
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงนอก แบบเปลี่ยนเร็ว
    จุดต่อฝั่งเครื่องจักรข้อต่อก้านทรงโพลีกอน (PSC) ตาม ISO 26623-1 ขนาด C5 (DCON MS 50 mm) และ C6 (DCON MS 63 mm)
    ระบบจับยึดISO D แบบแคลมป์คู่
    เม็ดมีดDN.. 1506.. ทรงขนมเปียกปูน 55° แบบเนกาทีฟ IC 12.7 mm ความหนา 6.35 mm
    มุมคมตัดของเครื่องมือ (KAPR)93°
    มุมเอียงคมตัด (LAMS)-7°
    มุมคายเศษระนาบตั้งฉาก (GAMO)-6°
    ทิศทางมือมือขวา (R), มือซ้าย (L)
    รูปแบบหัวก้านเยื้องศูนย์ คมตัดด้านปลาย 93°
    ความกว้างใช้งาน (WF)35 mm (C5), 45 mm (C6)
    ความยาวใช้งาน (LF)60 mm (C5), 65 mm (C6)
    น้ำหล่อเย็นส่งน้ำหล่อเย็นภายใน หัวฉีดปรับได้
    วัสดุตัวด้ามเหล็กกล้า

     

    รุ่นทิศทางมือขนาดDCON MS (mm)DMIN (mm)DMINP (mm)WF (mm)LF (mm)KAPRLAMSGAMOน้ำหล่อเย็นภายในน้ำหนักสุทธิ (g)เม็ดมีดชุดอะไหล่อุปกรณ์เสริม
    C5-DDUNR-35060-15RC550110165356093°-7°-6°มี822DN.. 1506..C-DD154-3AT002
    C5-DDUNL-35060-15LC550110165356093°-7°-6°มี823DN.. 1506..C-DD154-3AT002
    C6-DDUNR-45065-15RC663110190456593°-7°-6°มี1391DN.. 1506..C-DD154-3AT002

    ชุดอะไหล่ C-DD154-3

    ชุดแคลมป์ครบชุดแรงบิดขันแน่น (Nm)แผ่นรองเม็ดมีดสกรูยึดแผ่นรองประแจหัวฉีดน้ำหล่อเย็น
    DCS 123.9DDS 266-02US 2002-T15PFLAG T15P/3,5CN 034-02

     

    รูปทรงและขนาด (อธิบายเป็นข้อความ ไม่มีภาพแบบ):

    • ฝั่งเครื่องจักร: ก้านโพลีกอนเรียวหน้าตัดทรงสามเหลี่ยม อัตราเรียว 1/20 ปลายก้านเป็นหน้าแปลนเรียบสำหรับสัมผัสยึด ขนาดข้อต่อ C5 = DCON MS 50 mm; C6 = DCON MS 63 mm
    • หัวตัด: หัวแบบเยื้องศูนย์ มีบ่ารองเม็ดมีดที่มุมด้านหน้าสำหรับเม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 55° รุ่น DN.. 1506.. ยึดด้วยระบบแคลมป์คู่ ISO D บนแผ่นรองเม็ดมีด
    • คมตัดหลักตั้งอยู่ที่มุมคมตัดของเครื่องมือ 93° (KAPR) สำหรับการตัดด้านปลาย
    • WF (ความกว้างใช้งาน) วัดจากเส้นศูนย์กลางของเครื่องมือถึงมุมคมตัด ส่วน LF (ความยาวใช้งาน) วัดจากหน้าแปลนสัมผัสยึดถึงมุมคมตัด
    • รุ่นขนาด C5: WF 35 mm, LF 60 mm, DMIN 110 mm, DMINP 165 mm
    • รุ่นขนาด C6: WF 45 mm, LF 65 mm, DMIN 110 mm, DMINP 190 mm
    • น้ำหล่อเย็นไหลผ่านช่องภายในไปยังหัวฉีดแบบปรับได้ที่อยู่ใกล้คมตัด

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    • ขนาดข้อต่อ: เลือกให้ตรงกับตัวรับของเครื่องจักร คือ C5 (DCON MS 50 mm) หรือ C6 (DCON MS 63 mm) ด้ามมีดกลึงขนาด C6 มีขนาดใหญ่กว่า (WF 45 mm, LF 65 mm) และหนักกว่า (น้ำหนักสุทธิ 1391 g เทียบกับ 822 g ของ C5-DDUNR-35060-15 และ 823 g ของ C5-DDUNL-35060-15)
    • ทิศทางมือ: เลือก R หรือ L ตามทิศทางการป้อนและตำแหน่งติดตั้งเครื่องมือบนเครื่องจักร ขนาด C6 มีเฉพาะรุ่น R
    • ลักษณะงาน: C.-DDUN(RL) EXT ออกแบบมาสำหรับงานกลึงปาดหน้าทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า ด้ามมีดกลึงรุ่นอื่นที่ใช้เม็ดมีด DN.. 1506.. เดียวกัน ได้แก่ C.-DDJN(RL) EXT (KAPR 93°) และรุ่นกลาง C.-DDNNN EXT (KAPR 62.5°)
    • วัสดุชิ้นงาน: ด้ามมีดกลึงนี้ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟ DN.. 1506.. จึงควรเลือกเกรดเม็ดมีดและตัวหักเศษให้เหมาะกับกลุ่มวัสดุ (ISO P, M, K, N, S, H) เช่น DNMG 150612E-FM

    อุปกรณ์เสริม AT002

    เม็ดมีดชุดแคลมป์แผ่นรองเม็ดมีด
    DN.. 1504..-DDS 266-01
    เซรามิก DN.N 1506..DCS 12C4-
    เซรามิก DN.A 1506..DCS 12C2-
    เซรามิก DN.N 1504..DCS 12C4DDS 266-01
    เซรามิก DN.A 1504..DCS 12C2DDS 266-01