ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านโพลีกอน ISO D - กลึงนอก_C.-DDNNN EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Pramet C.-DDNNN EXT คือด้ามมีดกลึงนอกแบบนิวทรัลที่ใช้ข้อต่อก้านโพลีกอน (PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623 มีให้เลือกขนาด C5 และ C6 ใช้จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° รุ่น DN.. 1506.. ด้วยระบบแคลมป์คู่ ISO D ที่มุมคมตัด 62.5° มีช่องน้ำหล่อเย็นภายใน และใช้สำหรับงานกลึงตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทางบนเครื่องจักรแบบมัลติทาสก์

    มาตรฐานและอินเทอร์เฟซ

    • ข้อต่อก้านโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 เหมาะกับเครื่องจักรแบบมัลติทาสก์ที่มีตัวรับ ISO 26623-1
    • ความแม่นยำของการเชื่อมต่อในแนวแกน X, Y และ Z: ±2 µm
    • รหัสเม็ดมีดตามมาตรฐาน ISO: DN.. 1506.. (ทรงขนมเปียกปูน 55° แบบเนกาทีฟ)
    • ระบบจับยึด: แคลมป์คู่ ISO D

    ขอบเขตการใช้งาน

    • ลักษณะงาน: งานกลึงระดับกลาง (หลัก) งานกลึงละเอียดและกลึงหยาบ (ใช้ได้)
    • สภาพการทำงาน: เสถียรและไม่เสถียร (หลัก) ไม่เสถียรมาก (ใช้ได้)
    • ลักษณะการกลึง: กลึงนอกตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง (หลัก) ลบมุม กลึงเรียวด้านนอก และกลึงปอกตามแนวยาวที่ไม่มีบ่า (ใช้ได้)

    อุปกรณ์เสริม (AT002)

    • เม็ดมีด DN.. 1504..: แผ่นรอง DDS 266-01
    • เม็ดมีดเซรามิก DN.N 1506..: ชุดแคลมป์ DCS 12C4
    • เม็ดมีดเซรามิก DN.A 1506..: ชุดแคลมป์ DCS 12C2

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • ขันแคลมป์ยึดเม็ดมีดด้วยแรงบิด 3.9 Nm โดยใช้ประแจที่กำหนด
    • ทำความสะอาดผิวโพลีกอนเรียวและผิวหน้าแปลนก่อนติดตั้ง เพื่อให้การเชื่อมต่อแม่นยำ
    • เลือกเกรดและเบรกเกอร์ของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและสภาวะการตัด

     

    Pramet ซีรีส์ C.-DDNNN EXT จาก Dormer Pramet คือด้ามมีดกลึงนอกแบบเปลี่ยนเร็วที่ใช้อินเทอร์เฟซข้อต่อก้านโพลีกอน (PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623 ก้านทรงโพลีกอนเรียวและผิวหน้าแปลนทำให้ด้ามมีดอยู่ในตำแหน่งที่คงที่และแม่นยำ และมีความแข็งแกร่งสูง จึงเหมาะกับเครื่องจักรแบบมัลติทาสก์ เช่น เครื่องกลึง-กัดเทิร์นมิลล์

    ด้ามมีดใช้ระบบแคลมป์คู่ ISO D จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° ที่มีวงกลมแนบใน 12.7 mm และความหนา 6.35 mm (รหัส ISO DN.. 1506..) รูปแบบนิวทรัล N ให้มุมคมตัด 62.5° ทั้งสองด้าน เครื่องมือตัวเดียวจึงกลึงโปรไฟล์ได้ทั้งสองทิศทางการป้อน

    คุณสมบัติเด่น

    • ข้อต่อก้านโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C5 (DCON MS 50 mm) และ C6 (DCON MS 63 mm)
    • ความแม่นยำในการจับยึดซ้ำ ±2 µm ในแนวแกน X, Y และ Z
    • กำหนดตำแหน่งในทิศทางรอบแกนได้อย่างแม่นยำ
    • ระบบแคลมป์คู่ (System D) จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟได้อย่างแข็งแรง
    • ช่องน้ำหล่อเย็นภายในพร้อมหัวฉีดที่ปรับทิศทางได้
    • ลดเวลาตั้งเครื่องและรองรับการเปลี่ยนทูลอัตโนมัติ
    • การสั่นสะเทือนน้อยลงเนื่องจากระยะยื่นที่สั้นลง

    การใช้งาน

    • การใช้งานหลัก: กลึงนอกตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
    • ใช้งานได้: ลบมุม กลึงเรียวด้านนอก และกลึงปอกตามแนวยาวที่ไม่มีบ่า
    • เหมาะหลักสำหรับงานกลึงระดับกลาง และใช้กับงานกลึงละเอียดและกลึงหยาบได้

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์Pramet (Dormer Pramet)
    ซีรีส์C.-DDNNN EXT
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงนอกพร้อมข้อต่อก้านโพลีกอน (PSC)
    อินเทอร์เฟซแกนจับISO 26623 ขนาด C5 (DCON MS 50 mm) / C6 (DCON MS 63 mm)
    ระบบจับยึดISO D แคลมป์คู่ (System D)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้เม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° รหัส ISO DN.. 1506.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 6.35 mm)
    รูปแบบเครื่องมือ / ทิศทางการตัดรูปแบบ N แบบนิวทรัล ก้านตรง
    มุมคมตัด (KAPR)62.5°
    มุมเอียงคมตัด (LAMS)-9°
    มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO)-5°
    ความยาวใช้งาน (LF)60 mm (C5) / 65 mm (C6)
    ความกว้างใช้งาน (WF)0.5 mm
    น้ำหล่อเย็นจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านภายใน
    กลุ่มวัสดุชิ้นงานISO P, M, K, N, S, H

     

    ขนาดและข้อมูลจำเพาะ

    รหัสสั่งซื้อรหัสสินค้าขนาด PSCDCON MS (mm)DMINP (mm)WF (mm)LF (mm)KAPR (deg)LAMS (deg)GAMO (deg)น้ำหล่อเย็นน้ำหนัก (kg)เม็ดมีดชุดอะไหล่
    C5-DDNNN-00060-157809791C5501650.56062.5-9-5มี0.62DN.. 1506..C-DD154-2
    C6-DDNNN-00065-157809792C6631900.56562.5-9-5มี1.06DN.. 1506..C-DD154-2

    DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ; DMINP: เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดแนวตั้งฉาก; WF: ความกว้างใช้งาน; LF: ความยาวใช้งาน; KAPR: มุมคมตัด; LAMS: มุมเอียงคมตัด; GAMO: มุมคายเศษตั้งฉาก

    ชุดอะไหล่ C-DD154-2

    ชิ้นส่วนรหัส
    ชุดแคลมป์ครบชุดDCS 12
    แรงบิดขันแคลมป์3.9 Nm
    แผ่นรองเม็ดมีดDDS 266-02
    สกรูUS 2002-T15P
    ประแจFLAG T15P/3,5
    ชิ้นส่วนอื่นCN 045-01

     

    ภาพรวมรูปทรงของด้ามมีดกลึง C.-DDNNN EXT:

    • ด้านท้าย: ก้านทรงโพลีกอนเรียวตามมาตรฐาน ISO 26623 พร้อมผิวหน้าแปลนสำหรับสัมผัสยึด เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ DCON MS 50 mm (C5) หรือ 63 mm (C6)
    • ด้านหน้า: หัวจับแบบตรงไม่เยื้องศูนย์ ติดตั้งเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° (DN.. 1506..) หนึ่งเม็ด โดยปลายจมูกเม็ดมีดชี้ไปด้านหน้าตามแนวแกนเครื่องมือ
    • ความกว้างใช้งาน WF: 0.5 mm วัดจากแกนเครื่องมือถึงปลายจมูกเม็ดมีด
    • ความยาวใช้งาน LF: 60 mm (C5) หรือ 65 mm (C6) วัดจากผิวหน้าแปลนถึงปลายจมูกเม็ดมีด
    • ปลายจมูกเม็ดมีดวางตัวสมมาตร ให้มุมคมตัด 62.5° (KAPR) ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
    • บ่าวางเม็ดมีดมีแผ่นรองและระบบแคลมป์คู่ (System D) และมีช่องน้ำหล่อเย็นภายในที่ต่อไปยังหัวฉีดซึ่งปรับทิศทางได้

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    • ขนาดข้อต่อ: เลือก C5-DDNNN-00060-15 (DCON MS 50 mm, LF 60 mm) หรือ C6-DDNNN-00065-15 (DCON MS 63 mm, LF 65 mm) ให้ตรงกับตัวรับ ISO 26623-1 บนเครื่องจักรของคุณ
    • รูปแบบด้ามมีด: รูปแบบ DDNNN แบบนิวทรัล 62.5° เหมาะสำหรับงานกลึงโปรไฟล์และกลึงตามแบบได้ทั้งสองทิศทางการป้อน หากต้องการกลึงปอกตามแนวยาวชนบ่า ให้เลือกรูปแบบ 93° เช่น C.-DDJN(RL) EXT สำหรับงานกลึงปาดหน้าทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า ให้ดู C.-DDUN(RL) EXT
    • เม็ดมีด: ใช้เม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° รุ่น DN.. 1506.. สำหรับเม็ดมีดที่บางกว่ารุ่น DN.. 1504.. ให้ใช้แผ่นรอง DDS 266-01 จากชุดอุปกรณ์เสริม AT002
    • วัสดุชิ้นงาน: เลือกเกรดและรูปทรงเม็ดมีดตามกลุ่มวัสดุ ISO ของชิ้นงาน (P เหล็กกล้า, M สแตนเลส, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน, H วัสดุชุบแข็ง)
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
    ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านโพลีกอน ISO D - กลึงนอก_C.-DDNNN EXT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย