ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านโพลิกอน ISO D - ภายนอก_C.-DDJN(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามมีดกลึง Pramet รุ่น C.-DDJN(RL) EXT จาก Dormer Pramet ผสานข้อต่อก้านโพลิกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 (ขนาด C4, C5 และ C6) เข้ากับการจับยึดแบบดับเบิลแคลมป์ ISO D สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° แบบ DN.. การออกแบบให้ตัดด้านข้างที่มุม 93° เหมาะสำหรับงานกลึงปอกภายนอกตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า งานกลึงเรียว และงานกลึงโปรไฟล์ บนเครื่องจักรมัลติทาสก์และเครื่องเทิร์นมิลล์
มาตรฐานและความเข้ากันได้
- ส่วนต่อเชื่อมกับเครื่องจักร: ข้อต่อก้านโพลิกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 สำหรับเครื่องจักรที่มีตัวรับแบบ ISO 26623-1
- ประเภทการจับยึด: ISO D (ดับเบิลแคลมป์)
- เม็ดมีด: เม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° แบบ ISO DN.. ขนาด 11 (DN.. 1104..) หรือขนาด 15 (DN.. 1506..)
ตัวอย่างการอ่านรหัส: C4-DDJNL-27050-11
- C4: ขนาดข้อต่อก้านโพลิกอน
- D: ระบบจับยึดแบบดับเบิลแคลมป์ ISO D
- D: รูปทรงเม็ดมีดขนมเปียกปูน 55°
- J: มุมคมตัดหลัก 93° (ตัดด้านข้าง)
- N: เม็ดมีดเนกาทีฟ (มุมหลบ 0°)
- L: รุ่นมือซ้าย (R = มือขวา)
- 27: ระยะความกว้างใช้งาน WF หน่วย mm
- 050: ระยะความยาวใช้งาน LF หน่วย mm
- 11: รหัสขนาดเม็ดมีด (DN.. 1104..)
อะไหล่
| ด้ามมีดกลึง | ชุดแคลมป์ | แรงบิดขันแน่น (Nm) | แผ่นชิม | สกรูยึดชิม | ประแจ |
|---|---|---|---|---|---|
| C4-DDJNR/L-27050-11 | DCS 09 | 1.7 | DDS 267-01 | US 2004-T09P | FLAG T09P |
| C4-DDJNR/L-27055-15 | DCS 12 | 3.9 | DDS 266-02 | US 2002-T15P | FLAG T15P/3,5 |
| C5-DDJNR/L-35060-15 | DCS 12 | 3.9 | DDS 266-02 | US 2002-T15P | FLAG T15P/3,5 |
| C6-DDJNR/L-45065-15 | DCS 12 | 3.9 | DDS 266-02 | US 2002-T15P | FLAG T15P/3,5 |
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ทำความสะอาดผิวเรียวโพลิกอนและหน้าแปลนสัมผัสของทั้งเครื่องมือและตัวรับก่อนติดตั้ง เพื่อรักษาความแม่นยำของการเชื่อมต่อ
- ขันสกรูแคลมป์ด้วยแรงบิดตามที่กำหนด และใช้แผ่นชิมที่ถูกต้องรองใต้เม็ดมีดเสมอ
- เปลี่ยนแคลมป์ แผ่นชิม และสกรูที่สึกหรอหรือเสียหาย เพื่อรักษาความแม่นยำของบ่ารองเม็ดมีด
- เลือกค่าการตัดเฉือนตามเกรดเม็ดมีด ชิปเบรกเกอร์ และวัสดุชิ้นงาน
ด้ามมีดกลึงซีรีส์ C.-DDJN(RL) EXT เป็นด้ามมีดกลึงภายนอกในกลุ่มเครื่องมือเม็ดมีดแบบเปลี่ยนได้ของแบรนด์ Pramet จาก Dormer Pramet มีส่วนต่อเชื่อมกับเครื่องจักรแบบข้อต่อก้านโพลิกอน (PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623 และบ่ารองเม็ดมีดแบบดับเบิลแคลมป์ ISO D สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° (รหัส ISO แบบ DN..) ดับเบิลแคลมป์จะกดเม็ดมีดลงจากด้านบนและยึดเข้าทางรูเม็ดมีด ทำให้ตำแหน่งเม็ดมีดแข็งแรงและแม่นยำ
มุมคมตัดหลัก 93° และหัวตัดแบบเยื้องศูนย์ทำให้เครื่องมือเหมาะกับงานกลึงปอกตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า งานกลึงเรียว และงานกลึงโปรไฟล์ทั้งแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง และยังใช้ลบมุมได้ ตัวอย่างเช่น C4-DDJNL-27050-11 เป็นด้ามมีดกลึงมือซ้ายสำหรับเม็ดมีด DN.. 1104.. (เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm) ใช้ข้อต่อขนาด C4 ระยะความกว้างใช้งาน 27 mm และระยะความยาวใช้งาน 50 mm
คุณสมบัติเด่น
- ข้อต่อก้านโพลิกอนแบบเรียวพร้อมหน้าแปลนกำหนดตำแหน่ง ให้ความแข็งแกร่งสูงและกำหนดตำแหน่งในแนวเส้นรอบวงได้แม่นยำ
- ความแม่นยำในการจับซ้ำของข้อต่อ ±2 µm ในแนวแกน X, Y และ Z
- เครื่องมือแบบต่อตรงสำหรับเครื่องจักรมัลติทาสก์ที่มีตัวรับแบบ ISO 26623-1
- ช่องสารหล่อเย็นภายในพร้อมหัวฉีดสารหล่อเย็นที่ปรับทิศทางได้
- ระยะยื่นสั้น ช่วยลดการสั่นสะเทือนและได้คุณภาพผิวงานที่ดีขึ้น
- ลดเวลาตั้งเครื่องและรองรับการเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ
- มีทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) ในขนาด C4, C5 และ C6
| ซีรีส์ | C.-DDJN(RL) EXT |
|---|---|
| แบรนด์ | Pramet (Dormer Pramet) |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงภายนอกแบบข้อต่อก้านโพลิกอน |
| การเชื่อมต่อด้านเครื่องจักร | ข้อต่อก้านโพลิกอน ISO 26623 ขนาด C4 / C5 / C6 (DCONMS 40 / 50 / 63 mm) |
| ระบบจับยึด | ISO D แบบดับเบิลแคลมป์ |
| เม็ดมีด | เม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° แบบ DN.. 1104.. หรือ DN.. 1506.. |
| มุมคมตัดหลัก (KAPR) | 93° |
| มุมเอียงคมตัด (LAMS) | -7° |
| มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO) | -6° |
| ระยะความกว้างใช้งาน (WF) | 27 ถึง 45 mm |
| ระยะความยาวใช้งาน (LF) | 50 ถึง 65 mm |
| ทิศทางมือ | มือขวา (R) และมือซ้าย (L) |
| สารหล่อเย็น | ป้อนสารหล่อเย็นผ่านภายในตัวด้าม |
| รหัสสินค้า | ทิศทางมือ | ขนาด | DCONMS (mm) | DMIN (mm) | DMINP (mm) | WF (mm) | LF (mm) | KAPR (°) | LAMS (°) | GAMO (°) | น้ำหนัก (kg) | เม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4-DDJNR-27050-11 | R | C4 | 40 | 60 | 140 | 27 | 50 | 93 | -7 | -6 | 0.39 | DN.. 1104.. |
| C4-DDJNL-27050-11 | L | C4 | 40 | 60 | 140 | 27 | 50 | 93 | -7 | -6 | 0.39 | DN.. 1104.. |
| C4-DDJNR-27055-15 | R | C4 | 40 | 110 | 145 | 27 | 55 | 93 | -7 | -6 | 0.46 | DN.. 1506.. |
| C4-DDJNL-27055-15 | L | C4 | 40 | 110 | 145 | 27 | 55 | 93 | -7 | -6 | 0.46 | DN.. 1506.. |
| C5-DDJNR-35060-15 | R | C5 | 50 | 110 | 165 | 35 | 60 | 93 | -7 | -6 | 0.72 | DN.. 1506.. |
| C5-DDJNL-35060-15 | L | C5 | 50 | 110 | 165 | 35 | 60 | 93 | -7 | -6 | 0.72 | DN.. 1506.. |
| C6-DDJNR-45065-15 | R | C6 | 63 | 110 | 190 | 45 | 65 | 93 | -7 | -6 | 1.18 | DN.. 1506.. |
| C6-DDJNL-45065-15 | L | C6 | 63 | 110 | 190 | 45 | 65 | 93 | -7 | -6 | 1.18 | DN.. 1506.. |
DCONMS: เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ · DMIN / DMINP: เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดตามที่ผู้ผลิตกำหนด · WF: ระยะความกว้างใช้งาน · LF: ระยะความยาวใช้งาน · KAPR: มุมคมตัดหลัก · LAMS: มุมเอียงคมตัด · GAMO: มุมคายเศษตั้งฉาก
เครื่องมือประกอบด้วยข้อต่อก้านโพลิกอนที่ด้านเครื่องจักร และหัวตัดแบบเยื้องศูนย์ที่ด้านชิ้นงาน
- ด้านเครื่องจักร: ก้านโพลิกอนทรงเรียวพร้อมหน้าแปลนสัมผัส โดย DCONMS คือเส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ: 40 mm สำหรับ C4, 50 mm สำหรับ C5 และ 63 mm สำหรับ C6
- หัวตัด: เยื้องออกจากแกนเครื่องมือ มีบ่ารองสำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° ซึ่งยึดด้วยดับเบิลแคลมป์บนแผ่นชิม
- WF (ระยะความกว้างใช้งาน): ระยะจากแกนเครื่องมือถึงมุมคมตัด: 27 mm สำหรับ C4, 35 mm สำหรับ C5 และ 45 mm สำหรับ C6
- LF (ระยะความยาวใช้งาน): ระยะจากหน้าแปลนสัมผัสถึงมุมคมตัด: 50 mm หรือ 55 mm สำหรับ C4, 60 mm สำหรับ C5 และ 65 mm สำหรับ C6
- KAPR (มุมคมตัดหลัก): 93° วัดระหว่างคมตัดหลักกับทิศทางการป้อน
- รุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) มีรูปทรงสลับด้านกันเหมือนภาพสะท้อนในกระจก
วิธีเลือกด้ามมีดกลึงให้เหมาะสม
- ขนาดข้อต่อ: เลือก C4, C5 หรือ C6 ให้ตรงกับตัวรับข้อต่อก้านโพลิกอนบนเครื่องจักร
- ขนาดเม็ดมีด: C4-DDJNR/L-27050-11 ใช้เม็ดมีด DN.. 1104.. ที่มีขนาดเล็กกว่า ส่วนรุ่น 27055, 35060 และ 45065 ใช้เม็ดมีด DN.. 1506.. ที่มีขนาดใหญ่กว่าสำหรับงานตัดหนัก
- ทิศทางมือ: เลือกรุ่นมือขวา (R) หรือมือซ้าย (L) ตามทิศทางการป้อนและตำแหน่งติดตั้งเครื่องมือบนเครื่องจักร
- ระยะเอื้อม: เปรียบเทียบค่า WF และ LF ในตารางสเปก เพื่อตรวจสอบระยะห่างจากชิ้นงาน หัวจับ และป้อมมีด
ตัวเลือกเม็ดมีดและอุปกรณ์เสริม
- เม็ดมีดเนกาทีฟ DN.. ของ Pramet มีให้เลือกแบบ DNMA, DNMG และ DNMM รวมถึงเม็ดมีดเซรามิกแบบ DNGA และ DNGN และเม็ดมีด CBN แบบ DNGA
- ด้ามมีดกลึงขนาด 15 ยังใช้กับเม็ดมีด DN.. 1504.. ได้เมื่อใช้ร่วมกับแผ่นชิม DDS 266-01 (อุปกรณ์เสริมอ้างอิง AT002 ในแคตตาล็อก)
- สำหรับเม็ดมีดเซรามิกในด้ามมีดกลึงขนาด 15 ให้ใช้ชุดแคลมป์ DCS 12C4 กับเม็ดมีด DN.N หรือ DCS 12C2 กับเม็ดมีด DN.A
การเลือกเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน
- เลือกเกรดเม็ดมีดและชิปเบรกเกอร์ตามกลุ่มวัสดุ ISO: P (เหล็กกล้า), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและไทเทเนียม) และ H (วัสดุชุบแข็ง)
- เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิวครอบคลุมงานกลึงเหล็กกล้า สเตนเลส และเหล็กหล่อเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเม็ดมีดเซรามิกและ CBN ใช้กับงานเฉพาะ เช่น เหล็กหล่อหรือวัสดุชุบแข็ง