ด้ามมีดกลึง ISO P_PCLN(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet PCLN(R/L) EXT คือด้ามมีดกลึงภายนอกระบบ ISO P แบบล็อกด้วยคันโยก สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° รหัส CN.. 1204.. มีมุมขอบตัด 95° โดย PCLNL 2020 K 12 เป็นรุ่นมือซ้าย ขนาดด้าม 20 mm x 20 mm ความยาวใช้งาน 125 mm สำหรับงานกลึงปอก กลึงปาดหน้า และกลึงเรียว ตั้งแต่งานเก็บผิวละเอียดจนถึงงานกลึงหยาบ
ความหมายของรหัส ISO PCLNL 2020 K 12
- P: จับยึดเม็ดมีดด้วยคันโยกผ่านรูเม็ดมีด
- C: เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 80°
- L: รูปแบบด้ามมีดกลึงที่มีมุมขอบตัด 95° (ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า)
- N: มุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
- L: มือซ้าย (R = มือขวา)
- 2020: ความสูงด้าม 20 mm x ความกว้างด้าม 20 mm
- K: ความยาวเครื่องมือ 125 mm
- 12: ขนาดเม็ดมีด (CN.. 1204..)
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟ CN.. 1204.. (CNGA, CNGG, CNMA, CNMG, CNMM) เท่านั้น
- เลือก R หรือ L ให้เหมาะกับทิศทางการป้อนและการจัดวางป้อมมีดหรือแท่นจับมีดของเครื่องกลึง ด้ามมีดกลึง R และ L มีรูปทรงสะท้อนกลับกัน
- มุมคมตัดอยู่สูงจากฐานด้าม 20 mm (HF) ควรตรวจสอบระดับศูนย์บนเครื่องจักร และปรับด้วยแผ่นรองหากจำเป็น
- ให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่น
- ทำความสะอาดช่องวางเม็ดมีดก่อนใส่เม็ดมีดใหม่หรือเปลี่ยนคมตัด และตรวจให้เม็ดมีดวางเรียบแนบผนังช่องวางก่อนขันคันโยก
- ค่าสภาวะการตัดขึ้นอยู่กับเกรดเม็ดมีดและร่องหักเศษ ให้ใช้ค่าแนะนำของเม็ดมีดที่ใช้งาน
ซีรีส์ Dormer Pramet PCLN(R/L) EXT คือด้ามมีดกลึงภายนอกในระบบการจับยึด ISO P คันโยกจะสอดเข้ารูกลางของเม็ดมีดและดึงเม็ดมีดให้แนบกับผนังช่องวางเม็ดมีด ทำให้เม็ดมีดยึดแน่นโดยไม่มีแคลมป์ด้านบนกีดขวางการไหลของเศษกลึง และเปลี่ยนคมตัดได้อย่างรวดเร็ว
PCLNL 2020 K 12 (รหัสสินค้า 6756933) เป็นรุ่นมือซ้าย ใช้จับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° ขนาดวงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 4.76 mm (ISO CN.. 1204..) สำหรับการตัดด้านข้างและด้านหน้าที่มุมขอบตัด 95° ด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเยื้องมีขนาด 20 mm x 20 mm และความยาวใช้งาน 125 mm
คุณสมบัติเด่น
- จับยึดเม็ดมีดด้วยคันโยกผ่านรูเม็ดมีดตามระบบ ISO P
- มุมขอบตัด 95° กลึงปอกและกลึงปาดหน้าชนบ่าฉาก 90° ได้ในการตั้งงานครั้งเดียว
- มุมคายตั้งฉาก -6° และมุมเอียง -6° สร้างมุมหลบให้เม็ดมีดเนกาทีฟแบบใช้งานได้สองหน้า
- มุมเม็ดมีด 80° แข็งแรง รองรับงานเก็บผิวละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ
- ผู้ผลิตระบุว่าใช้ได้ทั้งในสภาวะการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง รวมถึงสภาวะงานหนัก
- ใช้ได้กับเม็ดมีด CNGA, CNGG, CNMA, CNMG และ CNMM 1204..
การใช้งาน
- กลึงปอกภายนอกตามแนวยาว ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
- กลึงปาดหน้า ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
- กลึงเรียว (กลึงกรวย) ภายนอก
- ลบมุม (การใช้งานรอง)
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | PCLN(R/L) EXT |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงภายนอก ระบบ ISO P |
| การจับยึด | P (ล็อกด้วยคันโยกผ่านรูเม็ดมีด) |
| ทิศทางการตัด | R (มือขวา) / L (มือซ้าย); PCLNL 2020 K 12 = L |
| รูปทรงเม็ดมีด | ทรงขนมเปียกปูน 80° แบบเนกาทีฟ (มุมหลบ 0°) |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | CN.. 1204.. (CNGA, CNGG, CNMA, CNMG, CNMM) |
| วงกลมแนบใน / ความหนาเม็ดมีด | 12.7 mm / 4.76 mm |
| มุมขอบตัด (KAPR) | 95° |
| มุมคายตั้งฉาก (GAMO) | -6° |
| มุมเอียง (LAMS) | -6° |
| ด้าม (PCLNL 2020 K 12) | สี่เหลี่ยมจัตุรัส 20 mm x 20 mm แบบเยื้อง |
| ความยาวใช้งาน (PCLNL 2020 K 12) | 125 mm |
| รหัสสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | ทิศทาง | ความสูงด้าม H (mm) | ความกว้างด้าม B (mm) | ความสูงใช้งาน HF (mm) | ความยาวใช้งาน LF (mm) | ความกว้างใช้งาน WF (mm) | ความยาวหัว LH (mm) | มุมขอบตัด KAPR | มุมคาย GAMO | มุมเอียง LAMS | เม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCLNL 2020 K 12 | 6756933 | มือซ้าย (L) | 20 | 20 | 20 | 125 | 25 | 28 | 95° | -6° | -6° | CN.. 1204.. |
ด้ามมีดกลึงภายนอกแบบด้ามสี่เหลี่ยม หัวด้ามเยื้องออกด้านข้างพร้อมช่องวางเม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 80° มุมคมตัดยื่นออกจากหัวที่มุมขอบตัด 95° ขนาดของ PCLNL 2020 K 12 (มือซ้าย):
- ความสูงด้าม H: 20 mm
- ความกว้างด้าม B: 20 mm
- ความสูงใช้งาน HF (จากฐานด้ามถึงมุมคมตัด): 20 mm
- ความยาวใช้งาน LF (จากปลายด้ามถึงมุมคมตัด): 125 mm
- ความกว้างใช้งาน WF (จากด้านหลังของด้ามถึงมุมคมตัด): 25 mm
- ความยาวหัว LH: 28 mm
- ช่องวางเม็ดมีด: CN.. 1204.. วงกลมแนบใน 12.7 mm หนา 4.76 mm ติดตั้งที่มุมคาย -6° และมุมเอียง -6°
รุ่นมือขวา (R) มีรูปทรงสะท้อนกลับของรุ่นมือซ้าย (L)
การเลือกชนิดเม็ดมีดสำหรับด้ามมีดกลึง CN.. 1204..
| ชนิดเม็ดมีด | ลักษณะ | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|
| CNMG | ใช้ได้สองหน้า มีร่องหักเศษ พิกัดความเผื่อ M (ผิวเผาผนึก) | งานกลึงทั่วไปสำหรับเหล็กและสแตนเลส ตั้งแต่งานเก็บผิวจนถึงงานกลึงหยาบ |
| CNMM | ใช้ได้หน้าเดียว มีร่องหักเศษสำหรับงานหนัก | งานกลึงหยาบและงานตัดหนักที่ความลึกตัดมาก |
| CNMA | ผิวหน้าเรียบ ไม่มีร่องหักเศษ | เหล็กหล่อและวัสดุอื่นที่ให้เศษสั้น |
| CNGG | เจียระไน พิกัดความเผื่อ G มีร่องหักเศษสองหน้า | งานเก็บผิวความเที่ยงตรงสูง สแตนเลส โลหะผสมทนความร้อน และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก |
| CNGA | เจียระไน ผิวหน้าเรียบ ไม่มีร่องหักเศษ | งานกลึงชิ้นงานชุบแข็งด้วยเม็ดมีด CBN หรือเซรามิก และเหล็กหล่อ |
การเลือกเกรดและรัศมีมุม
- เลือกเกรดเม็ดมีดตามกลุ่มวัสดุ ISO: P (เหล็ก), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม), H (วัสดุชุบแข็ง)
- รัศมีมุมเล็ก (เช่น 0.4 mm) เหมาะกับงานเก็บผิวและแรงตัดต่ำ รัศมีมุมใหญ่ (เช่น 0.8 mm ถึง 1.2 mm) ให้คมตัดแข็งแรงขึ้นสำหรับงานกลึงปานกลางและงานกลึงหยาบ
- สำหรับงานกลึงปอกชนบ่าและกลึงปาดหน้าด้วยเครื่องมือเดียว ด้ามมีดกลึงแบบ PCLN มุม 95° เป็นตัวเลือกที่นิยม และมุมเม็ดมีด 80° แข็งแรงกว่าเม็ดมีดทรงขนมเปียกปูนที่มุมแหลมกว่า เช่น 55° หรือ 35°