ด้ามมีดกลึง ISO P_PCKN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึง Pramet PCKN(RL) EXT สำหรับงานกลึงนอกจาก Dormer Pramet ระบบจับยึดแบบคันโยก ISO P สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟ CN.. 1204.. (ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80°) รุ่น PCKNL 2020 K 12 เป็นด้ามมีดกลึงแบบมือซ้าย มีมุมขอบตัดด้านปลาย 75° ด้ามแบบเยื้องศูนย์ขนาด 20 x 20 mm และความยาว 125 mm ออกแบบมาสำหรับงานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า

    ความหมายของรหัส PCKNL 2020 K 12 (ระบบรหัส ISO 5608)

    • P - ระบบจับยึดแบบคันโยก (จับยึดที่รูเม็ดมีด)
    • C - เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80°
    • K - รูปแบบด้ามตัดด้านปลาย 75°
    • N - มุมหลบเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • L - ทิศทางการตัดมือซ้าย
    • 2020 - ความสูงด้าม 20 mm x ความกว้างด้าม 20 mm
    • K - ความยาวเครื่องมือ 125 mm
    • 12 - รหัสขนาดเม็ดมีด (CN.. 1204..)

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดเนกาทีฟ CN.. 1204.. ร่วมกับแผ่นรองเม็ดมีด คันโยก และสกรูล็อกของแท้จาก Pramet
    • ก่อนติดตั้งเม็ดมีด ให้เป่าเศษกลึงและสิ่งสกปรกออกจากร่องวางเม็ดมีด และตรวจสอบความเสียหายของแผ่นรองเม็ดมีด หากแผ่นรองสึกหรอหรือบิ่นควรเปลี่ยนใหม่
    • คลายและขันสกรูล็อกด้วยประแจหกเหลี่ยม HXK 4 และหลีกเลี่ยงการขันแน่นเกินไป
    • จับยึดด้ามมีดกลึงโดยให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ และตั้งคมตัดให้อยู่ที่แนวศูนย์กลางของเพลาหัวจับ
    • ด้ามมีดกลึงนี้ออกแบบมาสำหรับงานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า หากต้องการกลึงหรือปาดหน้าจนถึงบ่า ให้เลือกด้ามมีดกลึง 95° เช่น PCLN(RL) EXT
    • เลือกรุ่นมือซ้าย (L) หรือมือขวา (R) ตามตำแหน่งติดตั้งเครื่องมือและทิศทางการป้อนบนเครื่องกลึงของคุณ

     

    ซีรีส์ Pramet PCKN(RL) EXT จาก Dormer Pramet คือกลุ่มด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอก ระบบจับยึดแบบคันโยก ISO P สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° (ISO CN..) เม็ดมีดถูกกำหนดตำแหน่งด้วยรูตรงกลาง และถูกคันโยกซึ่งขับด้วยสกรูล็อกดึงให้แนบแน่นกับร่องวางเม็ดมีด ผิวด้านบนของเม็ดมีดจึงโล่งสำหรับการไหลของเศษกลึง และเปลี่ยนมุมคมเม็ดมีดได้รวดเร็ว

    รุ่น PCKNL 2020 K 12 เป็นรุ่นมือซ้าย ด้ามแบบเยื้องศูนย์ขนาด 20 x 20 mm ความยาว 125 mm พร้อมร่องวางสำหรับเม็ดมีด CN.. 1204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm หนา 4.76 mm) มุมขอบตัดด้านปลาย 75° ทำให้เป็นเครื่องมือเฉพาะสำหรับงานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบจับยึดแบบคันโยก ISO P (จับยึดที่รูเม็ดมีด) ยึดเม็ดมีดได้มั่นคงและเปลี่ยนเม็ดมีดได้รวดเร็ว
    • มุมขอบตัด 75° รูปทรงตัดด้านปลาย และด้ามแบบเยื้องศูนย์ เหมาะสำหรับงานกลึงปาดหน้า
    • บ่าวางเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ มุมคาย -6° และมุมเอียง -6° รองรับเม็ดมีดเนกาทีฟ CN.. 1204..
    • แผ่นรองเม็ดมีดแบบเปลี่ยนได้ ช่วยปกป้องร่องวางเม็ดมีดของด้ามมีดกลึง
    • เหมาะสำหรับงานกลึงเก็บผิว งานกลึงระดับกลาง และงานกลึงหยาบ
    • ด้ามมีดกลึงในไลน์ผลิตภัณฑ์สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟรุ่นปัจจุบันของ Pramet ผ่านการปรับผิวด้วยนิกเกิล เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันและการสึกหรอ

    การใช้งานทั่วไป

    • งานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่าบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป
    • งานกลึงนอกทั่วไปทั้งในสายการผลิตและงานรับจ้างผลิต โดยช่วงวัสดุชิ้นงานที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับเกรดเม็ดมีดและชิปเบรกเกอร์ที่เลือก

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์PCKN(RL) EXT
    รุ่นPCKNL 2020 K 12
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอก ด้ามสี่เหลี่ยม แบบเยื้องศูนย์
    ระบบจับยึดISO P - แบบคันโยก (จับยึดที่รูเม็ดมีด)
    ทิศทางการตัดมือซ้าย (L)
    มุมขอบตัด (κr)75° (ตัดด้านปลาย)
    เม็ดมีดCN.. 1204.. (ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° แบบเนกาทีฟ วงกลมแนบใน 12.7 mm หนา 4.76 mm)
    ความสูง x ความกว้างด้าม (h x b)20 x 20 mm
    ความยาวเครื่องมือ (l1)125 mm
    มุมคาย (γ) / มุมเอียง (λ)-6° / -6°
    งานหลักงานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า

     

    ขนาด

    รหัสรุ่นทิศทางh (mm)h1 (mm)b (mm)f (mm)l1 (mm)l2 (mm)γ (°)λ (°)น้ำหนัก (kg)เม็ดมีด
    PCKNL 2020 K 12L2020202512536-6-60.42CN.. 1204..

    อะไหล่

    ชิ้นส่วนรหัส
    คันโยกจับยึดPU 02
    สกรูล็อกUS 42
    แผ่นรองเม็ดมีดCNU 120312
    หมุดกลวง (สลักยึดแผ่นรอง)NT 05
    เครื่องมือติดตั้งMT 05
    ประแจหกเหลี่ยมHXK 4 (s=4 mm)

     

    ด้ามตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนหัวแบบเยื้องศูนย์ ร่องวางเม็ดมีดอยู่ที่มุมด้านหน้าของส่วนหัว คมตัดจึงทำงานตัดผ่านหน้าชิ้นงานด้วยมุมขอบตัด 75°

    • h - ความสูงด้าม: 20 mm
    • h1 - ความสูงคมตัด: 20 mm
    • b - ความกว้างด้าม: 20 mm
    • f - ความกว้างใช้งาน (จากผิวด้านหลังของด้ามถึงมุมคมตัด): 25 mm
    • l1 - ความยาวเครื่องมือ: 125 mm
    • l2 - ความยาวส่วนหัว: 36 mm

    บ่าวางเม็ดมีดถูกเอียงเพื่อให้ได้มุมคาย -6° และมุมเอียง -6° ซึ่งสร้างระยะหลบให้กับเม็ดมีดเนกาทีฟที่มีมุมหลบ 0°

     

    วิธีเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม

    1. เลือกรูปแบบด้ามมีดกลึงตามลักษณะงาน

    • PCKN (ตัดด้านปลาย 75°): งานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า
    • PCLN (ตัดด้านข้างและด้านปลาย 95°): งานกลึงตามยาวและกลึงปาดหน้าทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า รวมถึงงานกลึงเรียว
    • PCBN (ตัดด้านข้าง 75°): งานกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า และงานกลึงเรียว

    2. เลือกชิปเบรกเกอร์ของเม็ดมีดตามขั้นตอนการกลึง

    • งานกลึงเก็บผิว: ชิปเบรกเกอร์สำหรับงานตัดละเอียด เช่น CNMG 120404E-FM
    • งานกลึงระดับกลาง: ชิปเบรกเกอร์อเนกประสงค์ เช่น CNMG 120408E-M
    • งานกลึงหยาบ: ชิปเบรกเกอร์สำหรับงานกลึงหยาบที่แข็งแรง เช่น CNMG 120412E-R

    3. รัศมีมุมเม็ดมีด

    รัศมีขนาดเล็ก (0.4 mm, รหัส 04) ช่วยลดแรงตัด เหมาะกับการกินลึกน้อยและชิ้นงานเรียวยาว ส่วนรัศมีขนาดใหญ่ (1.2 mm, รหัส 12) ให้คมตัดที่แข็งแรงกว่าสำหรับอัตราป้อนสูงและงานตัดกระแทก

    4. เลือกเกรดเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน

    เลือกเกรดเม็ดมีดตามกลุ่มวัสดุ ISO 513 ของชิ้นงาน: P (เหล็กกล้า), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม), H (วัสดุชุบแข็ง) ตรวจสอบเกรดที่แนะนำและข้อมูลการตัดได้จากแคตตาล็อกเม็ดมีด Pramet