ด้ามมีดกลึง ISO P_PCBN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet PCBNL 2020 K 12 คือด้ามมีดกลึงระบบ ISO P แบบยึดด้วยคันโยก สำหรับงานกลึงนอกด้วยเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° รหัส CN.. 1204.. ด้ามมีดกลึงรุ่นซ้ายมือนี้มีมุมคมตัด 75° แบบตัดด้านข้าง ก้านตรงขนาด 20 x 20 mm ยาว 125 mm เหมาะสำหรับงานกลึงเรียวและงานกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า

    ความหมายรหัส ISO: PCBNL 2020 K 12

    รหัสความหมาย
    Pระบบยึด: ยึดด้วยคันโยก (ยึดผ่านรูเม็ดมีด)
    Cรูปทรงเม็ดมีด: ขนมเปียกปูน 80°
    Bรูปแบบด้ามมีด: ตัดด้านข้าง 75° ก้านตรง
    Nมุมหลบของเม็ดมีด: 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    Lทิศทาง: ซ้ายมือ
    2020ความสูง x ความกว้างก้าน: 20 x 20 mm
    Kความยาวด้ามมีด: 125 mm
    12ขนาดเม็ดมีด: CN.. 1204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm)

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดเนกาทีฟ CN.. 1204.. (เช่น CNMG 1204..) ที่พอดีกับช่องรองเม็ดมีดนี้ และเลือกเกรดเม็ดมีดและร่องหักเศษให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและขั้นตอนการกลึง
    • ทำความสะอาดช่องรองเม็ดมีด และตรวจสอบให้เม็ดมีดวางแนบสนิทกับฐานก่อนขันสกรูยึด
    • ตั้งมุมแหลมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์ของชิ้นงาน โดยความสูงใช้งานของด้ามมีดกลึงรุ่นนี้เท่ากับความสูงก้าน (20 mm)
    • จับยึดด้ามมีดให้ยื่นออกมาสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ตรวจสอบว่ารุ่นซ้ายมือ (L) ตรงกับทิศทางการติดตั้งบนป้อมมีดและทิศทางการป้อนของเครื่อง
    • ด้ามมีดกลึงรุ่นนี้ออกแบบสำหรับงานกลึงเรียวและงานกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า หากต้องกลึงชนบ่าหรือกลึงปาดหน้า ควรเลือกด้ามมีดกลึงที่มีมุมคมตัดมากกว่า เช่น แบบ PCLN 95°

     

    PCBNL 2020 K 12 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม PCBN(RL) EXT ของ Dormer Pramet ซึ่งเป็นด้ามมีดกลึงระบบ ISO P สำหรับงานกลึงนอก ใช้ระบบยึดแบบ P (ยึดด้วยคันโยก) โดยคันโยกจะจับเม็ดมีดผ่านรูกลางและดึงเม็ดมีดให้แนบแน่นกับช่องรองเม็ดมีด ทำให้ยึดได้มั่นคงและได้ตำแหน่งซ้ำเดิมทุกครั้ง

    ด้ามมีดกลึงรุ่นนี้ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° ที่มีวงกลมแนบใน 12.7 mm และหนา 4.76 mm (รหัส ISO CN.. 1204..) เช่น เม็ดมีด CNMG 1204.. รูปทรงแบบซ้ายมือที่มีมุมคมตัด 75° แบบตัดด้านข้างบนก้านตรง ทำให้เหมาะกับงานกลึงเรียวด้านนอกและงานกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบยึด ISO P แบบคันโยก (ยึดผ่านรูเม็ดมีด) ยึดเม็ดมีดได้แข็งแรงและได้ตำแหน่งซ้ำเดิม
    • มุมคมตัด 75° พร้อมมุมคายเศษตั้งฉาก -6° สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟ
    • ก้านสี่เหลี่ยมตรงขนาด 20 x 20 mm ความยาวใช้งาน 125 mm (รหัสความยาว K)
    • รุ่นซ้ายมือ และมีรุ่นขวามือ PCBNR 2020 K 12 ในกลุ่มเดียวกัน
    • เหมาะกับงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ

    งานที่ใช้โดยทั่วไป

    • งานกลึงปอกตามแนวยาวด้านนอกแบบไม่มีบ่า
    • งานกลึงเรียว (กลึงกรวย) ด้านนอก

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    รหัสสินค้าPCBNL 2020 K 12
    กลุ่มสินค้าPCBN(RL) EXT
    ประเภทด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอก ระบบ ISO P
    ระบบยึดเม็ดมีดP – ยึดด้วยคันโยก (ยึดผ่านรูเม็ดมีด)
    เม็ดมีดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° รหัส CN.. 1204..
    วงกลมแนบใน / ความหนาเม็ดมีด12.7 mm / 4.76 mm
    ทิศทางซ้ายมือ (L)
    มุมคมตัด (KAPR)75°
    มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO)-6°
    ชนิดก้านก้านสี่เหลี่ยมตรง
    ความสูง x ความกว้างก้าน20 x 20 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)125 mm
    ความยาวส่วนหัว (LH)36 mm
    ลักษณะงานงานกลึงนอก: กลึงเรียว และกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า

     

    รหัสสินค้ารหัสวัสดุทิศทางKAPRเม็ดมีดH (mm)B (mm)HF (mm)WF (mm)LF (mm)LH (mm)GAMOLAMS
    PCBNL 2020 K 126757322L75°CN.. 1204..2020201712536-6°-6°

    H = ความสูงก้าน, B = ความกว้างก้าน, HF = ความสูงใช้งาน, WF = ความกว้างใช้งาน, LF = ความยาวใช้งาน, LH = ความยาวส่วนหัว, KAPR = มุมคมตัด, GAMO = มุมคายเศษตั้งฉาก, LAMS = มุมเอียง

     

    ด้ามมีดกลึงก้านตรงสำหรับงานกลึงนอก ก้านหน้าตัดสี่เหลี่ยม มีช่องรองเม็ดมีดอยู่ที่ด้านหน้าของส่วนหัว มุมแหลมตัดของเม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 80° อยู่ระดับเดียวกับความสูงก้าน และคมตัดหลักทำมุมคมตัด 75° (แบบซ้ายมือ)

    • ก้าน: สี่เหลี่ยมจัตุรัส ก้านตรง (ไม่เยื้องศูนย์) ความสูง H 20 mm x ความกว้าง B 20 mm
    • ความยาวใช้งาน LF: 125 mm (รหัสความยาว K)
    • ความยาวส่วนหัว LH: 36 mm
    • ความสูงใช้งาน HF: 20 mm (มุมแหลมตัดอยู่ระดับเดียวกับผิวบนของก้าน)
    • ความกว้างใช้งาน WF: 17 mm วัดจากผิวด้านข้างของก้านถึงมุมแหลมตัด
    • ช่องรองเม็ดมีด: เม็ดมีดเนกาทีฟ CN.. 1204.. วงกลมแนบใน 12.7 mm หนา 4.76 mm
    • มุมการวางเม็ดมีด: มุมคายเศษตั้งฉาก GAMO -6° มุมเอียง LAMS -6°

     

    การเลือกรุ่นให้เหมาะสม

    • ทิศทาง: เลือก L (PCBNL) หรือ R (PCBNR) ตามทิศทางการติดตั้งบนป้อมมีดและทิศทางการป้อน
    • ขนาดก้าน: เลือกให้ตรงกับช่องยึดมีดของเครื่อง ขนาด 2020 ใช้กับช่องยึดมีดขนาด 20 x 20 mm
    • ขนาดเม็ดมีด: ด้ามมีดกลึงขนาด 12 ใช้เม็ดมีด CN.. 1204.. ส่วนขนาดใหญ่กว่าในกลุ่ม PCBN(RL) EXT (16, 19 และ 25) ใช้เม็ดมีด CN.. ขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับงานที่กินลึกมากขึ้น
    • รูปแบบด้ามมีด: แบบตัดด้านข้าง 75° (B) เหมาะกับงานกลึงเรียวและงานกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า หากต้องการกลึงบ่าฉาก ให้ใช้ด้ามมีดกลึงแบบ 95° เช่น PCLN

    การเลือกเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานคำแนะนำในการเลือก
    Pเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมใช้เกรดคาร์ไบด์เคลือบผิวสำหรับเหล็ก ร่องหักเศษแบบกลางสำหรับงานกลึงทั่วไป และร่องหักเศษแบบหยาบสำหรับงานกินลึก
    Mสแตนเลสใช้เกรดเคลือบผิวที่มีความเหนียวพร้อมร่องหักเศษคม หลีกเลี่ยงการกินลึกน้อยเกินไปเพื่อลดการเกิดผิวแข็งตัวจากการตัด
    Kเหล็กหล่อใช้เกรดเคลือบผิวที่ทนการสึกหรอ และคมตัดที่แข็งแรงสำหรับผิวหล่อและงานตัดกระแทก
    Nอะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กใช้เม็ดมีดคม แบบขัดเงาหรือไม่เคลือบผิว สำหรับวัสดุอ่อนมักเลือกด้ามมีดกลึงสำหรับเม็ดมีดโพสิทีฟจะเหมาะกว่า
    Sโลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียมใช้เกรดเฉพาะทาง คมตัดคม และลดความเร็วตัด

    เคล็ดลับ: มุมเม็ดมีด 80° ที่แข็งแรงและฐานรองเม็ดมีดแบบเนกาทีฟของด้ามมีดกลึงรุ่นนี้เหมาะกับงานกลึงปานกลางถึงหยาบในเหล็กและเหล็กหล่อ ขณะที่มุมคมตัด 75° ช่วยให้คมตัดเข้าสู่ชิ้นงานได้นุ่มนวลกว่าเครื่องมือมุม 90°