ชุดด้ามมีดและเม็ดมีดสำหรับงานกลึงภายนอก_KIT DCLN(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดด้ามมีดและเม็ดมีดสำหรับงานกลึงภายนอกแบบพร้อมใช้งานจาก Dormer Pramet รุ่น KITDCLNR-25-128-M-T9325 ประกอบด้วยด้ามมีดกลึงมือขวา DCLNR 2525 M 12 จำนวน 1 ด้าม (95°, แคลมป์กดด้านบนแบบ D, ด้ามขนาด 25 x 25 mm) และเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟ CNMG 120408E-M:T9325 จำนวน 10 เม็ด เป็นชุดเริ่มต้นที่สะดวกสำหรับงานกลึงภายนอกทั่วไปบนเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
ความหมายของรหัส (ISO 5608 / ISO 1832)
- D – ระบบยึด D (แคลมป์คู่พร้อมแคลมป์กดด้านบน)
- C – รูปทรงเม็ดมีด: ขนมเปียกปูน 80°
- L – รูปแบบด้ามมีด: กลึงด้านข้างและปาดหน้า 95°
- N – มุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
- R – ด้ามมีดมือขวา
- 2525 – ความสูงด้าม 25 mm x ความกว้างด้าม 25 mm
- M – ความยาวด้ามมีด 150 mm
- 12 – รหัสความยาวคมตัดสำหรับเม็ดมีดขนาด CN.. 1204.. (IC 12.7 mm)
งานที่แนะนำ
- การใช้งานหลัก: กลึงปอกตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า กลึงปาดหน้าทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า และกลึงเรียวภายนอก
- การใช้งานเสริม: ลบมุม (บีเวล)
เกรดและตัวหักเศษ
- T9325: เนื้อวัสดุฐานแบบไล่ระดับ มีปริมาณโคบอลต์ซึ่งเป็นตัวประสานค่อนข้างต่ำ และเคลือบผิว MT-CVD แบบหนา ใช้งานได้หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือในการทำงานสูงมากที่ความเร็วตัดปานกลางถึงสูง ทั้งงานตัดต่อเนื่องและงานตัดกระแทก
- ตัวหักเศษ M: รูปทรงแข็งแรงพร้อมคมตัดแบบลบคมมน สำหรับงานกลึงกึ่งหยาบเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ และอาจใช้กับสแตนเลสได้
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ตั้งปลายคมตัดให้ตรงระดับศูนย์กลางแกนหมุนของเครื่อง และให้ระยะยื่นของด้ามมีดสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
- ทำความสะอาดร่องบ่าเม็ดมีดก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด แล้วขันแคลมป์ให้แน่น
- ใช้งานภายในช่วงอัตราป้อนที่แนะนำ 0.2 – 0.6 mm/rev และลดอัตราป้อนลงเมื่อการจับยึดมีความแข็งแรงน้อย
- สามารถสั่งซื้อเม็ดมีดสำรอง CNMG 120408E-M:T9325 และด้ามมีด DCLNR 2525 M 12 แยกได้
- สวมแว่นตานิรภัยขณะกลึง เนื่องจากคมเม็ดมีดและเศษโลหะมีความคม
Dormer Pramet KIT DCLN(RL) EXT คือชุดด้ามมีดและเม็ดมีดสำหรับงานกลึงภายนอกแบบพร้อมใช้งาน ชุดรหัส KITDCLNR-25-128-M-T9325 ประกอบด้วยด้ามมีดกลึง DCLNR 2525 M 12 จำนวน 1 ด้าม และเม็ดมีดเนกาทีฟแบบใช้ได้สองด้าน CNMG 120408E-M:T9325 จำนวน 10 เม็ด ทำให้สั่งซื้อด้ามมีดพร้อมเม็ดมีดที่เข้าชุดกันได้ด้วยรหัสสินค้าเดียว
คุณสมบัติเด่น
- ด้ามมีดกลึงระบบยึดแบบ D (แคลมป์คู่) พร้อมแคลมป์กดด้านบน ช่วยยึดเม็ดมีดได้มั่นคงยิ่งขึ้น
- ออกแบบเป็นแบบมือขวา มุมคมตัดหลัก 95° และหัวด้ามแบบเยื้อง กลึงได้ทั้งด้านข้างและปาดหน้าในการจับยึดครั้งเดียว
- ด้ามขนาด 25 x 25 mm และความยาวรวม 150 mm
- เม็ดมีด CNMG ทรงขนมเปียกปูน 80° แบบเนกาทีฟ ใช้ได้สองด้าน มีคมตัด 4 คม
- ตัวหักเศษ M: รูปทรงคมตัดแข็งแรง สำหรับงานกลึงกึ่งหยาบเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ และอาจใช้กับสแตนเลสได้
- เกรด T9325: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อไล่ระดับ เคลือบผิว MT-CVD ใช้งานได้หลากหลาย (ISO P15 – P35) เหมาะกับความเร็วตัดสูง
การใช้งาน
งานกลึงปอกตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า งานกลึงปาดหน้าทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า และงานกลึงเรียวภายนอก รวมถึงสามารถใช้ลบมุมได้ ด้ามมีดออกแบบมาสำหรับงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ทั้งในสภาวะการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง จึงเหมาะกับงานวิศวกรรมทั่วไป โรงซ่อมบำรุง และงานผลิตชิ้นส่วน
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| รหัสสั่งซื้อชุด | KITDCLNR-25-128-M-T9325 |
| ส่วนประกอบในชุด | 1 x ด้ามมีดกลึง DCLNR 2525 M 12 + 10 x เม็ดมีด CNMG 120408E-M:T9325 |
| รูปแบบด้ามมีด | DCLN ระบบยึด D (แคลมป์คู่พร้อมแคลมป์กดด้านบน) |
| ทิศทางการตัด | มือขวา (R) |
| มุมคมตัดหลัก (KAPR) | 95° |
| ขนาดด้าม (h x b) | 25 x 25 mm |
| ความยาวรวม (l1) | 150 mm |
| ชนิดเม็ดมีด | CNMG ทรงขนมเปียกปูน 80° แบบเนกาทีฟ (มุมหลบ 0°) ใช้ได้สองด้าน |
| ขนาดเม็ดมีด | IC 12.7 mm ความหนา 4.76 mm รัศมีมุม 0.8 mm |
| ตัวหักเศษ | M |
| วัสดุ / การเคลือบผิวเม็ดมีด | T9325 – ทังสเตนคาร์ไบด์ (WC-Co) เคลือบผิว MT-CVD |
| ช่วงการใช้งานตามมาตรฐาน ISO | P15 – P35 |
| อัตราป้อนที่แนะนำ (f) | 0.2 – 0.6 mm/rev |
ข้อมูลการสั่งซื้อชุด
| รหัสสั่งซื้อ | ด้ามมีดกลึง | เม็ดมีด | จำนวนเม็ดมีด | อัตราป้อน f (mm/rev) |
|---|---|---|---|---|
| KITDCLNR-25-128-M-T9325 | DCLNR 2525 M 12 | CNMG 120408E-M:T9325 | 10 | 0.2 – 0.6 |
ด้ามมีดกลึง DCLNR 2525 M 12
| ความสูงด้าม h = h1 (mm) | ความกว้างด้าม b (mm) | ความยาวรวม l1 (mm) | ระยะเยื้อง f (mm) | ความยาวหัวด้าม l2 (mm) | มุมคมตัด KAPR | เม็ดมีดที่ใช้ | น้ำหนัก (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 150 | 32 | 30 | 95° | CN.. 1204.. | 777 |
เม็ดมีด CNMG 120408E-M:T9325 (ANSI: CNMG 432-M:T9325)
| วงกลมแนบใน IC (mm) | ความหนา S (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | ความยาวคมตัด L (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู D1 (mm) | ความลึกตัดสูงสุด ap (mm) | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 4.76 | 0.8 | 12.9 | 5.16 | 6 | T9325 |
ด้ามมีดกลึง DCLNR 2525 M 12: ด้ามหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความสูง (h) 25 mm ความกว้าง (b) 25 mm และความยาวรวม (l1) 150 mm หัวด้ามเยื้องออกไปด้านหนึ่ง ทำให้มุมคมตัดอยู่ห่างจากผิวด้านหลังของด้าม 32 mm (f) ความยาวหัวด้าม (l2) 30 mm ร่องบ่ารองรับเม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 80° โดยคมตัดหลักทำมุม 95° (KAPR) จึงกลึงปอกตามยาวและกลึงปาดหน้าชนบ่าได้ เม็ดมีดถูกยึดด้วยระบบแคลมป์คู่แบบ D พร้อมแคลมป์กดด้านบน
เม็ดมีด CNMG 120408E-M:T9325: ทรงขนมเปียกปูน 80° วงกลมแนบใน (IC) 12.7 mm ความหนา (S) 4.76 mm รัศมีมุม (RE) 0.8 mm ความยาวคมตัด (L) 12.9 mm รูยึดตรงกลาง (D1) 5.16 mm และมีตัวหักเศษ M ขึ้นรูปไว้ทั้งสองด้าน
การเลือกชุดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
| วัสดุชิ้นงาน (กลุ่ม ISO) | ความเหมาะสมของ KITDCLNR-25-128-M-T9325 |
|---|---|
| P – เหล็กกล้า | การใช้งานหลัก (เกรด T9325, ISO P15 – P35) |
| K – เหล็กหล่อ | เหมาะสม (ตัวหักเศษ M ออกแบบมาสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ) |
| M – สแตนเลส | ใช้งานได้ หากกลึงสแตนเลสเป็นประจำควรเลือกชุดที่ใช้ตัวหักเศษ SM |
ชุดเครื่องมือกลึงพร้อมใช้งานรุ่นอื่นจาก Dormer Pramet
- KITDWLNR-25-088-SM-T9325: DWLNR 2525 M 08 + 10 x WNMG 080408E-SM:T9325 รูปทรงคมตัด SM แบบโพซิทีฟ สำหรับงานกลึงปานกลางบนเหล็กกล้า สแตนเลส และอาจใช้กับโลหะผสมทุกชนิดได้
- KITDWLNR-25-088-SM-T8430 และ KITDWLNR-25-088-FM-T8430: เกรด T8430 เคลือบผิว PVD ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะกับภาระการตัดสูง ส่วนรูปทรง FM สำหรับงานกลึงเบาบนเหล็กกล้าและสแตนเลส
- KITINTSCLCR-CC-064-T9325: ชุดเริ่มต้นสำหรับงานกลึงภายใน ประกอบด้วยด้ามคว้านรู 3 ด้าม และ 10 x เม็ดมีด CCMT 060204E-FM:T9325
เม็ดมีดทางเลือกสำหรับด้ามมีด DCLNR 2525 M 12
- CNMG 120408E-FM:T9325: งานกลึงละเอียดถึงปานกลางบนเหล็กกล้า
- CNMG 120408E-NM:T9325: งานกลึงละเอียดถึงหนักบนเหล็กกล้าและสแตนเลส (ISO P15 – P35 และ M10 – M30)