หัวมีดกลึง - งานหนัก_KHP-CBN(RL)

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวมีดกลึงงานหนัก Dormer Pramet KHP-CBN(RL) เป็นคาร์ทริดจ์แบบโมดูลาร์ที่ยึดเม็ดมีดด้วยระบบล็อกแบบคันโยก สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° รุ่น CN.. 2509.. เมื่อติดตั้งบนด้ามมีดงานหนัก DKH(R/L) จะได้คมตัดด้านข้าง 75° สำหรับงานกลึงหยาบหนักไปจนถึงงานกลึงละเอียด ทั้งการกลึงปอกตามแนวยาว การกลึงปาดหน้า และการกลึงเรียวภายนอก

    อะไหล่ (ชุด PC60)

    ชิ้นส่วนรหัส
    แผ่นรองเม็ดมีดCNU 250620
    คันโยกยึดเม็ดมีดPU 06
    สกรูยึดUS 39 (M10x33.0)
    ปลอกแผ่นรองเม็ดมีดNT 08
    เหล็กตอกปลอกMT 08
    ประแจHXK 5

    ข้อมูลทั่วไป

    • หัวมีดกลึงนี้ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์ในตัว ต้องประกอบเข้ากับด้ามมีดงานหนัก DKHR หรือ DKHL (สกรูยึด SR 14 ประแจ HXK 10)
    • เม็ดมีดที่ใช้: เม็ดมีดเนกาทีฟ CNM. 2509..-E (รหัส ISO CN.. 2509..) ต้องสั่งเม็ดมีดและด้ามมีดแยกต่างหาก
    • ช่วงงานกลึง: งานกลึงละเอียด (ผิวงานดีมาก) งานกลึงกึ่งหยาบ (ผิวงานดี) และงานกลึงหยาบ (ไม่จำกัดความหยาบผิว)
    • ขันสกรูด้วยแรงบิดตามที่แนะนำในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet และเปลี่ยนแผ่นรองเม็ดมีด คันโยก หรือสกรูที่สึกหรอ เพื่อให้เม็ดมีดนั่งในตำแหน่งที่ถูกต้อง
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและตรวจสอบความเสียหายของแผ่นรองเม็ดมีดทุกครั้งที่เปลี่ยนเม็ดมีด เพราะบ่าวางที่เสียหายจะทำให้อายุเครื่องมือสั้นลงเมื่อตัดงานหนัก

     

    KHP-CBN(RL) คือหัวมีดกลึงงานหนัก (คาร์ทริดจ์แบบโมดูลาร์) ในระบบ KH ของ Dormer Pramet สำหรับงานกลึงชิ้นงานขนาดใหญ่ที่ต้องรับภาระหนัก หัวมีดนี้จับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° ที่มีวงกลมแนบใน 25.4 mm และความหนา 9.52 mm (รหัส ISO CN.. 2509..) โดยยึดด้วยระบบล็อกแบบคันโยก เมื่อประกอบเข้ากับด้ามมีดงานหนัก DKHR หรือ DKHL เครื่องมือจะตัดด้วยคมตัดด้านข้าง 75° บนด้ามแบบตรง

    คุณสมบัติเด่น

    • ออกแบบเป็นระบบโมดูลาร์: เปลี่ยนเฉพาะหัวมีดบนด้ามมีด ทำให้ด้ามมีด DKH(R/L) หนึ่งด้ามใช้กับหัวมีด KHP/KHS ได้หลายแบบ
    • การยึดเม็ดมีดเนกาทีฟบนแผ่นรองเม็ดมีดด้วยระบบล็อกแบบคันโยก ทำให้เม็ดมีดนั่งแน่นแม้รับแรงตัดสูง
    • เม็ดมีด CN.. 2509.. ขนาดใหญ่ (IC 25.4 mm ความหนา 9.52 mm) รองรับการตัดลึกและงานกลึงหยาบหนัก
    • รูปทรงมุมแบบเนกาทีฟ: มุมเอียง λs -6° และมุมคาย γo -6°
    • มีให้เลือกทั้งแบบมือขวา (KHP-CBNR 25) และแบบมือซ้าย (KHP-CBNL 25)

    การใช้งาน

    • กลึงปอกตามแนวยาวภายนอกแบบไม่มีบ่า กลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า และกลึงเรียว
    • งานกลึงหยาบ งานกลึงกึ่งหยาบ และงานกลึงละเอียดบนเครื่องกลึงขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับรูปทรงและเกรดของเม็ดมีด
    • ชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมหนัก นอกจากนี้ตัวแทนจำหน่ายยังจัดหัวมีดนี้อยู่ในกลุ่มเครื่องมือ Dormer Pramet สำหรับงานกลึงล้อรถไฟ

     

    แบรนด์DORMER PRAMET
    ซีรีส์KHP-CBN(RL)
    ประเภทเครื่องมือหัวมีดกลึงแบบโมดูลาร์ (คาร์ทริดจ์) สำหรับงานกลึงภายนอกงานหนัก
    ระบบยึดเม็ดมีดล็อกแบบคันโยก (ระบบการยึดตาม ISO แบบ P)
    เม็ดมีดCNM. 2509..-E (ทรงขนมเปียกปูน 80° แบบเนกาทีฟ)
    ขนาดเม็ดมีดวงกลมแนบใน 25.4 mm ความหนา 9.52 mm
    มุมคมตัด75°
    มุมเอียง λs-6°
    มุมคาย γo-6°
    ทิศทางการตัดขวา (R) / ซ้าย (L)
    ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันDKHR / DKHL ขนาดด้าม 40x50 mm ถึง 60x80 mm
    น้ำหนัก1.30 kg
    ประเทศผู้ผลิตสาธารณรัฐเช็ก (CZ)

     

    รหัสสั่งซื้อหมายเลขสินค้าทิศทางการตัดA (mm)B (mm)λs (°)γo (°)น้ำหนัก (kg)เม็ดมีดชุดอะไหล่ด้ามมีด
    KHP-CBNL 256758292ซ้าย (L)3247-6-61.30CNM. 2509..-EPC60DKHR / DKHL
    KHP-CBNR 256758293ขวา (R)3247-6-61.30CNM. 2509..-EPC60DKHR / DKHL

     

    KHP-CBN(RL) เป็นคาร์ทริดจ์แบบโมดูลาร์ที่ติดตั้งที่ส่วนหัวของด้ามมีดงานหนัก DKHR หรือ DKHL และยึดด้วยสกรูยึดของด้ามมีด SR 14 (ประแจ HXK 10) ช่องใส่เม็ดมีดรองรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° ซึ่งวางบนแผ่นรองเม็ดมีดและล็อกด้วยคันโยกที่ขับด้วยสกรู

    • ขนาด A: 32 mm
    • ขนาด B: 47 mm
    • มุมคมตัด: 75°
    • มุมเอียง λs: -6°; มุมคาย γo: -6°
    • เม็ดมีด: CN.. 2509.. (IC 25.4 mm ความหนา 9.52 mm)
    • น้ำหนักหัวมีด: 1.30 kg

    ด้ามมีด DKHR/L ที่ใช้ร่วมกัน (สูง × กว้าง × ยาว):
    DKHR/L 4050 V: 40 × 50 × 400 mm
    DKHR/L 5060 W: 50 × 60 × 450 mm
    DKHR/L 6080 W-A: 60 × 80 × 450 mm

     

    การเลือกหัวมีดกลึงงานหนักของ Dormer Pramet

    หัวมีดเม็ดมีดมุมคมตัดการใช้งานทั่วไป
    KHP-CBN(RL) 25CN.. 2509..75°กลึงปอกตามแนวยาว กลึงปาดหน้า และกลึงเรียวแบบไม่มีบ่า ด้ามแบบตรง
    KHP-CLN(RL)CN.. 1906.. / CN.. 2509..95°กลึงปอกตามแนวยาวและกลึงปาดหน้าทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า ด้ามแบบเยื้องศูนย์
    KHP-SBN(RL)SN.. 2507.. / SN.. 2509.. / SN.. 2512..75°เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลึงปอกตามแนวยาว กลึงปาดหน้า และกลึงเรียวแบบไม่มีบ่า
    KHP-SSN(RL)SN.. 1906.. / SN.. 2507..45°ลบมุม กลึงตามแบบ กลึงปาดหน้า และกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า

    เคล็ดลับการเลือก

    • เลือก KHP-CBN เมื่อชิ้นงานไม่มีบ่าและเป็นงานกลึงหยาบหนัก เพราะมุมคมตัด 75° ช่วยกระจายภาระไปตามความยาวคมตัดที่มากขึ้น หากต้องการบ่าฉาก ให้เลือก KHP-CLN (95°)
    • เลือก R หรือ L ให้เหมาะกับทิศทางการป้อนและการติดตั้งด้ามมีด DKH บนเครื่อง และตรวจสอบการจับคู่หัวมีดกับด้ามมีดในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet
    • เลือกด้ามมีด DKH ให้พอดีกับป้อมมีดของเครื่อง: 40x50 mm (DKHR/L 4050 V), 50x60 mm (DKHR/L 5060 W) หรือ 60x80 mm (DKHR/L 6080 W-A)
    • เลือกเกรดและรูปทรงตัวหักเศษของเม็ดมีด CNM. 2509..-E ให้เหมาะกับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า (ISO P) สเตนเลส (ISO M) หรือเหล็กหล่อ (ISO K)