ด้ามมีดกลึง ISO D_IDCRN(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet DCRNL 20 4D คือด้ามมีดกลึงปอกผิวนอกแบบมือซ้าย ระบบจับยึดเม็ดมีด ISO D แบบแคลมป์คู่ สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟรูปขนมเปียกปูน 80° รุ่น CN.. 43. (IC 1/2 in หนา 3/16 in) มุมเข้าตัด 75° และด้ามสี่เหลี่ยมแบบออฟเซ็ตขนาด 1-1/4 in เหมาะสำหรับงานลบมุม งานกลึงเรียว และงานกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า ตั้งแต่งานเก็บผิวละเอียดจนถึงงานกลึงหยาบ
ขอบเขตการใช้งาน
- งานกลึงปอกผิวนอกบนเครื่องกลึง CNC เทิร์นนิงเซ็นเตอร์ และเครื่องกลึงทั่วไป ที่มีช่องจับทูลรองรับด้ามสี่เหลี่ยมขนาด 1-1/4 in
- ลักษณะงาน: งานลบมุม งานกลึงเรียว และงานกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า
- ระดับงานตัด: งานเก็บผิวละเอียด (คุณภาพผิวดีมาก) งานกลึงปานกลาง (คุณภาพผิวดี) และงานกลึงหยาบ
เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้
ใช้เม็ดมีดเนกาทีฟรูปขนมเปียกปูน 80° แบบมีรูกลาง ตามรหัส ANSI CN.. 43. (ISO CN.. 1204..) เช่น เม็ดมีดชนิด CNMG 432 / CNMG 120408 และเลือกร่องหักเศษกับเกรดเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน
ข้อควรระวังในการใช้งาน
- ตั้งคมตัดให้ตรงกับระดับศูนย์กลางเพลาหัวจับพอดี หากต้องปรับระดับให้ใช้แผ่นรองใต้ด้าม
- ยื่นด้ามมีดกลึงออกจากป้อมมีดให้สั้นที่สุดเพื่อลดการสั่นสะเทือนและการสั่นขณะตัด
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและผิวสัมผัสของแคลมป์ทุกครั้งที่เปลี่ยนคม เศษที่ติดอยู่ใต้เม็ดมีดจะทำให้คมตัดบิ่นและความแม่นยำลดลง
- ขันสกรูแคลมป์ให้แน่นด้วยประแจที่ถูกต้อง แต่อย่าขันแน่นเกินไป
- ตรวจสอบแคลมป์ สลัก และบ่าวางเม็ดมีดเป็นประจำ และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอด้วยอะไหล่แท้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านมือ (L หรือ R) ตรงกับทิศทางป้อนและการวางป้อมมีดของเครื่องจักร
- สวมแว่นตานิรภัยและใช้ฝาครอบป้องกันของเครื่องจักร เพราะคมตัดและเศษโลหะร้อนอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
Dormer Pramet DCRNL 20 4D เป็นด้ามมีดกลึงในตระกูล DCRN(RL) EXT สำหรับงานกลึงปอกผิวนอกระบบ ISO D ใช้จับเม็ดมีดเนกาทีฟรูปขนมเปียกปูน 80° (ANSI CN.. 43. เทียบเท่า ISO CN.. 1204..) ด้วยระบบแคลมป์คู่ และวางคมตัดที่มุมเข้าตัด 75° บนด้ามแบบออฟเซ็ต รุ่นนี้เป็นแบบมือซ้าย ขนาดด้าม 1-1/4 in x 1-1/4 in ความยาวรวม 6 in
คุณสมบัติเด่น
- ระบบจับยึด ISO D (แคลมป์คู่) ยึดเม็ดมีดแน่นในบ่าวางเม็ดมีด ทำให้การเปลี่ยนคมมั่นคงและได้ตำแหน่งซ้ำแม่นยำ
- มุมเข้าตัด 75° ช่วยกระจายแรงตัดไปตามความยาวคมตัดที่มากขึ้น เหมาะกับงานลบมุม งานกลึงเรียว และการกลึงปอกเนื้อวัสดุบนผิวเส้นผ่านศูนย์กลาง
- เม็ดมีดเนกาทีฟรูปขนมเปียกปูน 80° มีมุมปลายที่แข็งแรง และเม็ดมีดเนกาทีฟแบบใช้ได้สองหน้าให้คมตัดได้สูงสุด 4 คม
- บ่าวางเม็ดมีดออกแบบให้มีมุมคายเศษตั้งฉาก -6° สำหรับใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟ
- ด้ามสี่เหลี่ยมแบบออฟเซ็ตขนาด 1-1/4 in ยาว 6 in มีความแข็งแกร่งสูง ใช้ได้กับเครื่องกลึงและเทิร์นนิงเซ็นเตอร์ที่มีช่องจับทูลระบบ inch
งานที่เหมาะสม
- งานลบมุมผิวนอก (ทำแชมเฟอร์)
- งานกลึงเรียว (กลึงกรวย)
- งานกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า
- งานเก็บผิวละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| รุ่น (รหัส ISO) | DCRNL 20 4D |
| รหัสสินค้าผู้ผลิต (EDP) | 6788534 |
| ตระกูลด้ามมีดกลึง | DCRN(RL) EXT สำหรับงานกลึงปอกผิวนอก |
| ระบบจับยึด | ISO D แบบแคลมป์คู่ |
| ด้านมือ | มือซ้าย |
| มุมเข้าตัด | 75° |
| มุมคายเศษตั้งฉาก | -6° |
| รูปทรงเม็ดมีด | รูปขนมเปียกปูน 80° แบบเนกาทีฟ (มุมหลบ 0°) |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | ANSI CN.. 43. / ISO CN.. 1204.. |
| IC / ความหนาเม็ดมีด | 1/2 in / 3/16 in |
| ชนิดด้าม | ด้ามสี่เหลี่ยม แบบออฟเซ็ต |
| ขนาดด้าม (H x B) | 1-1/4 in x 1-1/4 in |
| ความยาวรวม | 6 in (152.4 mm) |
| ความยาวส่วนหัว | 1.35 in |
รุ่นขนาด inch ในตระกูล Dormer Pramet DCRN(RL) EXT สำหรับใช้อ้างอิง โดยรุ่นที่แสดงในหน้านี้คือ DCRNL 20 4D
| รุ่น | รหัสสินค้าผู้ผลิต | ด้านมือ | ขนาดด้าม H x B | ความยาวรวม | ความยาวส่วนหัว | เม็ดมีดที่ใช้ได้ (ANSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCRNL 12 4B | 6788532 | ซ้าย | 3/4 in x 3/4 in | 4-1/2 in | 1.35 in | CN.. 43. (IC 1/2 in หนา 3/16 in) |
| DCRNL 16 4D | 6788533 | ซ้าย | 1 in x 1 in | 6 in | 1.35 in | CN.. 43. (IC 1/2 in หนา 3/16 in) |
| DCRNL 20 4D | 6788534 | ซ้าย | 1-1/4 in x 1-1/4 in | 6 in | 1.35 in | CN.. 43. (IC 1/2 in หนา 3/16 in) |
| DCRNL 20 5D | 6788535 | ซ้าย | 1-1/4 in x 1-1/4 in | 6 in | 1.64 in | CN.. 54. (IC 5/8 in หนา 1/4 in) |
| DCRNR 12 4B | 6788538 | ขวา | 3/4 in x 3/4 in | 4-1/2 in | 1.35 in | CN.. 43. (IC 1/2 in หนา 3/16 in) |
ทุกรุ่น: มุมเข้าตัด 75° มุมคายเศษตั้งฉาก -6° ระบบจับยึด ISO D แบบแคลมป์คู่ และด้ามแบบออฟเซ็ต
รูปทรงและขนาดหลักของ DCRNL 20 4D:
- ด้าม: หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูง (H) 1-1/4 in x กว้าง (B) 1-1/4 in ความยาวรวม 6 in (152.4 mm)
- ส่วนหัว: หัวตัดแบบออฟเซ็ตอยู่ที่ปลายด้านหน้า ความยาวส่วนหัว 1.35 in เป็นที่ตั้งของบ่าวางเม็ดมีดเนกาทีฟรูปขนมเปียกปูน 80°
- คมตัด: คมตัดหลักทำมุมเข้าตัด 75° กับทิศทางป้อนในลักษณะมือซ้าย ตัดด้วยคมด้านข้าง จึงทำงานลบมุมและกลึงเรียวได้ แต่ไม่สามารถกลึงบ่าฉาก 90° ได้
- การจับยึดเม็ดมีด: ระบบ ISO D แบบแคลมป์คู่ เม็ดมีดถูกกำหนดตำแหน่งด้วยสลักที่สอดผ่านรูกลางเม็ดมีด และถูกกดเข้าบ่าวางด้วยแคลมป์ด้านบน
- รูปทรงบ่าวาง: มุมคายเศษตั้งฉาก -6° ซึ่งทำให้เม็ดมีดเนกาทีฟมีมุมหลบขณะทำงาน
สัญลักษณ์ขนาดหลักในแคตตาล็อก: H = ความสูงด้าม, B = ความกว้างด้าม, LF = ความยาวใช้งาน, LH = ความยาวส่วนหัว
การเลือกรุ่นในตระกูล DCRN(RL) EXT
- ขนาดด้าม: เลือกด้ามขนาดใหญ่ที่สุดที่ช่องจับทูลรองรับได้ คือ 3/4 in (12), 1 in (16) หรือ 1-1/4 in (20) เพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด
- ขนาดเม็ดมีด: ขนาด 4 (CN.. 43., IC 1/2 in) ครอบคลุมงานกลึงทั่วไป ส่วนขนาด 5 (CN.. 54., IC 5/8 in เช่น DCRNL 20 5D) รองรับความลึกตัดที่มากขึ้น
- ด้านมือ: เลือก L หรือ R ตามทิศทางป้อนและการจัดวางของเครื่องจักร
- ต้องการกลึงบ่าฉาก 90° หรือกลึงปาดหน้า? ให้เลือกด้ามมีดกลึงแบบมุม 95° เช่น DCLN(RL) EXT แทนแบบ DCRN มุม 75°
การเลือกเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | คำแนะนำในการเลือก |
|---|---|---|
| P | เหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ | ร่องหักเศษแบบอเนกประสงค์ ร่วมกับเกรดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ CVD |
| M | สเตนเลส | ร่องหักเศษแบบคมสำหรับสเตนเลส ร่วมกับเกรดเคลือบผิวที่มีความเหนียวเพื่อลดการเกิดเศษพอกติดคมตัด |
| K | เหล็กหล่อ | คมตัดแข็งแรง ร่วมกับเกรดเคลือบผิวที่ทนการสึกหรอ |
| N | อะลูมิเนียม โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | โดยทั่วไปนิยมใช้ด้ามมีดกลึงสำหรับเม็ดมีดโพซิทีฟ หากใช้เม็ดมีดเนกาทีฟ ให้เลือกแบบคม ไม่เคลือบผิว หรือแบบขัดเงา |
| S | โลหะผสมทนความร้อน ไทเทเนียม | คมตัดแบบคม เกรดเคลือบ PVD และลดความเร็วตัด |
| H | เหล็กชุบแข็ง | คมตัดแข็งแรง วัสดุเซรามิกหรือ CBN |
แนวทางเลือกรัศมีปลายมีด
- CNMG 431 / CNMG 120404 (1/64 in, 0.4 mm): งานเก็บผิวละเอียดและความลึกตัดน้อย
- CNMG 432 / CNMG 120408 (1/32 in, 0.8 mm): งานกลึงทั่วไป
- CNMG 433 / CNMG 120412 (3/64 in, 1.2 mm): งานกลึงหยาบและอัตราป้อนสูง
วิธีอ่านรหัส DCRNL 20 4D
- D: ระบบจับยึด D (แคลมป์คู่)
- C: เม็ดมีดรูปขนมเปียกปูน 80°
- R: มุมเข้าตัด 75° พร้อมด้ามแบบออฟเซ็ต
- N: มุมหลบเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
- L: มือซ้าย
- 20: ขนาดด้ามนับเป็นช่วงละ 1/16 in (20/16 = 1-1/4 in)
- 4: ขนาด IC ของเม็ดมีดนับเป็นช่วงละ 1/8 in (4/8 = 1/2 in)
- D: ความยาวด้าม 6 in