ด้ามมีดกลึง ISO D_IDCLN(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet IDCLN(RL) EXT คือด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอก ระบบจับยึดคู่ ISO D มุมคมตัดของเครื่องมือ 95° ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟรูปขนมเปียกปูน 80° แบบ CN.. รุ่น DCLNL 85 4D เป็นด้ามมีดกลึงแบบมือซ้าย ด้ามระบบ inch (1-1/4 inch x 1 inch x 6 inch) สำหรับเม็ดมีด CN.. 43. ใช้งานกลึงปอกตามยาว กลึงปาดหน้า และกลึงเรียว ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
ข้อมูลทั่วไป
- ระบบจับยึด: ISO D แบบจับยึดคู่ (System D) สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟที่มีรูกลาง
- รหัสเม็ดมีด: ANSI CN.. 43. คือเม็ดมีดเนกาทีฟรูปขนมเปียกปูน 80° วงกลมแนบใน 1/2 inch หนา 3/16 inch
- ช่วงการใช้งานตามข้อมูลของ Dormer Pramet: งานเก็บผิว (คุณภาพผิวดีมาก) งานกลึงปานกลาง (คุณภาพผิวดี) และงานกลึงหยาบ
- ตัวด้ามทำจากเหล็กกล้า ไม่มีระบบน้ำหล่อเย็นผ่านด้าม
- ไม่รวมเม็ดมีด (จำหน่ายแยก)
คำแนะนำการใช้งานและข้อควรระวัง
- ตรวจสอบทิศทางการตัดก่อนสั่งซื้อ: DCLNL เป็นรุ่นมือซ้าย (L) ส่วนรุ่นมือขวา (R) ตัดในทิศทางตรงข้าม ควรตรวจสอบทิศทางของป้อมมีดและทิศทางการป้อนของเครื่องกลึง
- ตั้งคมตัดให้ตรงกับแนวศูนย์กลางของชิ้นงาน และให้ระยะยื่นของด้ามมีดกลึงสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ทำความสะอาดเศษโลหะและสิ่งสกปรกที่บ่ารองเม็ดมีดและตัวจับยึดก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด และเปลี่ยนชิ้นส่วนจับยึดที่สึกหรอหรือเสียหาย
- เลือกความเร็วตัด อัตราป้อน และความลึกตัดตามคำแนะนำสำหรับเกรดและร่องหักเศษของเม็ดมีด
- เม็ดมีดมีคมตัดที่แหลมคม ควรจับอย่างระมัดระวังและสวมแว่นตานิรภัยขณะกลึง
ซีรีส์ Dormer Pramet IDCLN(RL) EXT คือกลุ่มด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอกที่ใช้ระบบจับยึดคู่ ISO D ในการยึดเม็ดมีดเนกาทีฟรูปขนมเปียกปูน 80° (CN..) มุมคมตัดของเครื่องมือ 95° ทำให้ด้ามมีดกลึงเพียงด้ามเดียวตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า จึงกลึงผิวนอก ปาดหน้า และกลึงชนบ่าได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ รุ่น DCLNL 85 4D เป็นแบบมือซ้าย ด้ามแบบออฟเซ็ตระบบ inch สูง 1-1/4 inch x กว้าง 1 inch x ยาว 6 inch ใช้กับเม็ดมีด CN.. 43. (วงกลมแนบใน 1/2 inch หนา 3/16 inch)
คุณสมบัติเด่น
- ระบบจับยึดคู่ ISO D ยึดเม็ดมีดเนกาทีฟให้แน่นในบ่ารองเม็ดมีด ทำให้การตัดมีเสถียรภาพตั้งแต่งานเก็บผิวจนถึงงานกลึงหยาบ
- มุมคมตัดของเครื่องมือ 95° ใช้ได้ทั้งกลึงปอกตามยาวและกลึงปาดหน้า รวมถึงกลึงชนบ่า
- เม็ดมีด CN.. รูปขนมเปียกปูน 80° มีมุมคมตัดที่แข็งแรง เหมาะกับงานกลึงนอกทั่วไป
- รูปทรงแบบเนกาทีฟ มุมคายเศษ (orthogonal rake) -6°
- ด้ามแบบออฟเซ็ตขนาดระบบ inch ความยาวส่วนหัว 1.26 inch
การใช้งาน
- กลึงปอกตามยาว ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
- กลึงปาดหน้า ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
- กลึงเรียว
- งานกลึงนอกบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงธรรมดา ตั้งแต่งานเก็บผิวจนถึงงานกลึงหยาบ ขึ้นอยู่กับรูปแบบร่องหักเศษของเม็ดมีด
| ผู้ผลิต | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | IDCLN(RL) EXT |
| ลักษณะงาน | งานกลึงนอก |
| ระบบจับยึด | ISO D (จับยึดคู่) |
| มุมคมตัดของเครื่องมือ | 95° |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | เม็ดมีดเนกาทีฟรูปขนมเปียกปูน 80° แบบ CN.. 43. (วงกลมแนบใน 1/2 inch หนา 3/16 inch) |
| ทิศทางการตัด | มือซ้าย (L) สำหรับ DCLNL 85 4D |
| ความสูง x ความกว้างด้าม | 1-1/4 inch x 1 inch |
| ความยาวรวม | 6 inch (152.4 mm) |
| ความยาวส่วนหัว | 1.26 inch |
| ลักษณะด้าม | ด้ามแบบออฟเซ็ต |
| มุมคายเศษ (orthogonal rake) | -6° |
| มุมเอียงคมตัด (inclination) | -6° |
| น้ำหล่อเย็นผ่านด้าม | ไม่มี |
| วัสดุตัวด้าม | เหล็กกล้า |
| รหัสสั่งซื้อ | รหัสรุ่น | ทิศทางการตัด | เม็ดมีด | ความสูงด้าม H (inch) | ความกว้างด้าม B (inch) | ความยาวรวม (inch) | ความยาวส่วนหัว LH (inch) | มุมคมตัด | มุมคายเศษ (orthogonal rake) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6788550 | DCLNL 85 4D | ซ้าย (L) | CN.. 43. | 1-1/4 | 1 | 6 | 1.26 | 95° | -6° |
ด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอก ตัวด้ามเป็นทรงสี่เหลี่ยมตรง ส่วนหัวแบบออฟเซ็ต บ่ารองเม็ดมีดอยู่ที่มุมด้านหน้าของส่วนหัว เม็ดมีด CN.. รูปขนมเปียกปูน 80° ถูกยึดด้วยระบบจับยึดคู่ ISO D โดยคมตัดหลักทำมุมคมตัดของเครื่องมือ 95° จึงกลึงได้ทั้งตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางและปาดหน้า
- H (ความสูงด้าม): 1-1/4 inch
- B (ความกว้างด้าม): 1 inch
- ความยาวรวม: 6 inch (152.4 mm)
- LH (ความยาวส่วนหัว): 1.26 inch
- ทิศทางการตัด: มือซ้าย (L) เป็นภาพสะท้อนกลับของรุ่นมือขวา (R)
วิธีเลือกเม็ดมีดสำหรับด้ามมีดกลึงรุ่นนี้
- ขนาดเม็ดมีด: ใช้เม็ดมีด CN.. 43. (รหัสระบบ inch ตาม ANSI) ซึ่งเทียบเท่าขนาดระบบเมตริก ISO คือ CN.. 1204 เม็ดมีดขนาดนี้จึงใส่บ่ารองเม็ดมีดได้ ไม่ว่าจะระบุรหัสแบบ inch หรือแบบเมตริก
- ร่องหักเศษ: เลือกรูปแบบสำหรับงานเก็บผิวเมื่อกินลึกน้อยและต้องการผิวงานดีที่สุด รูปแบบปานกลางสำหรับงานกลึงทั่วไป และรูปแบบงานกลึงหยาบสำหรับการกินลึกมากและอัตราป้อนสูง
- รัศมีมุม: รัศมีมุมใหญ่ให้คมตัดแข็งแรงสำหรับงานกลึงหยาบ ส่วนรัศมีมุมเล็กช่วยลดแรงตัดและการสั่นสะเทือนสำหรับงานเก็บผิวและชิ้นงานเรียวยาว
- เกรดทังสเตนคาร์ไบด์: เลือกตามกลุ่มวัสดุชิ้นงานตาม ISO 513 ได้แก่ P (เหล็ก) M (สแตนเลส) K (เหล็กหล่อ) S (โลหะผสมทนความร้อน) และ H (เหล็กชุบแข็ง)
- อะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ: โดยทั่วไปเม็ดมีดโพสิทีฟคมตัดคมบนด้ามมีดกลึงแบบยึดด้วยสกรูเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเม็ดมีดเนกาทีฟ
ทำไมต้องเลือกด้ามมีดกลึง CN.. 95°
มุม 80° ของเม็ดมีด CN.. แข็งแรงพอสำหรับงานกลึงหยาบ และมุมคมตัด 95° ทำให้กลึงปอกและปาดหน้าได้ด้วยเครื่องมือเดียวกัน ซีรีส์ IDCLN(RL) EXT จึงเป็นตัวเลือกแรกที่ใช้งานได้หลากหลายสำหรับงานกลึงนอกทั่วไป เช่น เพลาและหน้าแปลน