ด้ามมีดกลึง ISO D_DCLN(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามมีดกลึง DCLN สำหรับงานกลึงผิวนอกจาก Dormer Pramet (ISO D, ดับเบิลแคลมป์) ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° แบบ CN.. ตำแหน่งคมตัด 95° ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า พร้อมก้านแบบเยื้องศูนย์ มีทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) สำหรับงานกลึงปอก กลึงปาดหน้า และกลึงเรียว ตั้งแต่งานกลึงหยาบจนถึงงานกลึงละเอียด
ความหมายของรหัส (ISO 5608)
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| D | ระบบจับยึด: ดับเบิลแคลมป์ด้วยแคลมป์กดด้านบนและสลัก (System D) |
| C | รูปทรงเม็ดมีด: ขนมเปียกปูน 80° |
| L | รูปแบบด้ามมีดกลึง: ตำแหน่งคมตัด 95° ตัดด้านข้างและด้านหน้า ก้านแบบเยื้องศูนย์ |
| N | มุมหลบของเม็ดมีด: 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ) |
| R / L | ทิศทางมือ: มือขวา / มือซ้าย |
| 1616 | ความสูง x ความกว้างก้าน: 16 mm x 16 mm |
| H | ความยาวด้าม: 100 mm (ความยาวอื่น: K = 125 mm, M = 150 mm, P = 170 mm, S = 250 mm) |
| 09 | ขนาดเม็ดมีด: สำหรับเม็ดมีด CN.. 0903.. |
ข้อแนะนำการใช้งานและข้อควรระวัง
- ตั้งมุมคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางชิ้นงาน ด้ามมีดกลึง DCLN มีความสูงใช้งาน HF เท่ากับความสูงก้าน H จึงควรวางด้ามให้แนบสนิทบนป้อมมีดหรือป้อมมีดแบบเทอร์เรตที่เรียบและสะอาด
- ยื่นเครื่องมือออกให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ทำความสะอาดช่องวางเม็ดมีดและผิวสัมผัสของแคลมป์ก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด แล้วขันแคลมป์ให้แน่น
- เปลี่ยนแคลมป์ สลัก และสกรูที่สึกหรอ เพื่อให้เม็ดมีดนั่งในตำแหน่งได้แม่นยำ
- เลือกเกรดเม็ดมีดและร่องหักเศษให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและสภาพการตัด และใช้ข้อมูลการตัดตามที่แนะนำสำหรับเม็ดมีดนั้น
- สวมแว่นตานิรภัยและปิดฝาครอบเครื่องจักรทุกครั้ง เศษจากงานกลึงร้อนและคม
ซีรีส์ Dormer Pramet DCLN(RL) EXT คือกลุ่มด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงผิวนอกที่ออกแบบบนระบบจับยึด System D แบบดับเบิลแคลมป์ของ Pramet เม็ดมีดถูกล็อกด้วยแคลมป์กดด้านบนร่วมกับสลักในรูเม็ดมีด ช่วยยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° (รหัส ISO แบบ CN..) ให้แน่นในช่องวางเม็ดมีด เพื่อการตัดที่มั่นคงและได้ผลซ้ำสม่ำเสมอ
ด้ามมีดกลึงวางเม็ดมีดในตำแหน่งคมตัด 95° ที่ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า บนก้านแบบเยื้องศูนย์ จึงใช้ด้ามเดียวกลึงปอกผิว ปาดหน้า และกลึงชนบ่าได้ รหัสตัวอย่าง DCLNL 1616 H 09 เป็นด้ามมีดกลึงมือซ้าย ขนาดก้าน 16 mm x 16 mm ยาว 100 mm ใช้กับเม็ดมีด CN.. 0903.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 3.18 mm)
คุณสมบัติเด่น
- การจับยึดแบบดับเบิลแคลมป์ System D ช่วยให้เม็ดมีดนั่งแน่นในช่องวาง
- ตำแหน่งคมตัด 95° ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า พร้อมก้านแบบเยื้องศูนย์
- รูปทรงเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ: มุมคายเศษ -6° และมุมเอียงคมตัด -6°
- ใช้งานหลักได้ทั้งงานกลึงละเอียด งานกลึงกึ่งละเอียด และงานกลึงหยาบ
- รองรับทั้งสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง รวมถึงสภาพการทำงานหนัก
- มีทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L)
การใช้งาน
- กลึงปอกผิวนอกตามแนวยาว ทั้งแบบชนบ่าและไม่ชนบ่า
- กลึงปาดหน้า ทั้งแบบชนบ่าและไม่ชนบ่า
- กลึงเรียว (กลึงกรวย) ผิวนอก
- ลบมุม (ใช้งานได้เป็นงานรอง)
ค่าด้านล่างเป็นข้อมูลของรหัสตัวอย่าง DCLNL 1616 H 09
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| รหัสตัวอย่าง | DCLNL 1616 H 09 (รหัสสินค้าผู้ผลิต 6757917) |
| ระบบจับยึด | System D (ดับเบิลแคลมป์) |
| เม็ดมีด | เม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80°, CN.. 0903.. |
| ขนาดเม็ดมีด | วงกลมแนบใน 9.525 mm, ความหนา 3.18 mm |
| ตำแหน่งคมตัด | 95°, ตัดด้านข้างและด้านหน้า |
| มุมหลบของเม็ดมีด | 0° (รหัส N) |
| มุมคายเศษ | -6° |
| มุมเอียงคมตัด | -6° |
| ทิศทางมือ | มือซ้าย (L) |
| ก้าน | ก้านสี่เหลี่ยมแบบเยื้องศูนย์, H 16 mm x B 16 mm |
| ความสูงใช้งาน HF | 16 mm |
| ความกว้างใช้งาน WF | 20 mm |
| ความยาวใช้งาน LF | 100 mm |
| ความยาวส่วนหัว LH | 24.8 mm |
| น้ำหนักรวม | 242.9 g |
| ลักษณะงาน | กลึงปอกผิวนอก กลึงปาดหน้า และกลึงเรียว ตั้งแต่งานกลึงละเอียดถึงงานกลึงหยาบ |
ช่วงขนาดเมตริกของด้ามมีดกลึง DCLN จาก Dormer Pramet แต่ละขนาดกำหนดเป็น R (มือขวา) หรือ L (มือซ้าย) ทั้งนี้ทิศทางมือและขนาดที่มีจำหน่ายอาจแตกต่างกันในแต่ละตลาด
| รหัส | เม็ดมีด (ISO) | ความสูงก้าน H (mm) | ความกว้างก้าน B (mm) | ความยาวใช้งาน LF (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DCLNR / DCLNL 1616 H 09 | CN.. 0903.. | 16 | 16 | 100 |
| DCLNR / DCLNL 1616 H 12 | CN.. 1204.. | 16 | 16 | 100 |
| DCLNR / DCLNL 2020 K 09 | CN.. 0903.. | 20 | 20 | 125 |
| DCLNR / DCLNL 2020 K 12 | CN.. 1204.. | 20 | 20 | 125 |
| DCLNR / DCLNL 2525 M 09 | CN.. 0903.. | 25 | 25 | 150 |
| DCLNR / DCLNL 2525 M 12 | CN.. 1204.. | 25 | 25 | 150 |
| DCLNR / DCLNL 2525 M 16 | CN.. 1606.. | 25 | 25 | 150 |
| DCLNR / DCLNL 3225 P 12 | CN.. 1204.. | 32 | 25 | 170 |
| DCLNR / DCLNL 3232 P 19 | CN.. 1906.. | 32 | 32 | 170 |
| DCLNR / DCLNL 4040 S 19 | CN.. 1906.. | 40 | 40 | 250 |
ก้านหน้าตัดสี่เหลี่ยมตรง มีหัวตัดแบบเยื้องศูนย์อยู่ที่ปลายด้านหน้า ช่องวางเม็ดมีดรองรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° ให้คมตัดหลักอยู่ที่ตำแหน่ง 95° เทียบกับทิศทางการป้อน จึงตัดได้ทั้งตามแนวด้านข้างและขวางด้านหน้าของชิ้นงาน แคลมป์ด้านบนกดเม็ดมีดลง ขณะที่สลักกำหนดตำแหน่งเม็ดมีดผ่านรูกลางเม็ดมีด (ระบบดับเบิลแคลมป์ System D)
ขนาดหลักที่กำหนดสำหรับด้ามมีดกลึงแบบนี้:
- H: ความสูงก้าน
- B: ความกว้างก้าน
- HF: ความสูงใช้งาน วัดจากฐานก้านถึงมุมคมตัด
- WF: ความกว้างใช้งาน วัดจากด้านหลังของก้านถึงมุมคมตัด
- LF: ความยาวใช้งาน วัดจากปลายท้ายก้านถึงมุมคมตัด
- LH: ความยาวส่วนหัว
DCLNL 1616 H 09: H 16 mm, B 16 mm, HF 16 mm, WF 20 mm, LF 100 mm, LH 24.8 mm รุ่นมือซ้าย (L) มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกับรุ่นมือขวา (R)
วิธีเลือกด้ามมีดกลึง DCLN ให้เหมาะสม
- ทิศทางมือ (R หรือ L): ด้ามมีดกลึงมือขวาเป็นตัวเลือกทั่วไปสำหรับการกลึงเข้าหาหัวจับบนการตั้งเครื่องกลึงแบบทั่วไป ส่วนด้ามมีดกลึงมือซ้ายตัดในทิศทางตรงข้าม เช่น เมื่อกลึงออกจากหัวจับ หรือเมื่อต้องติดตั้งเครื่องมือแบบสมมาตรกลับด้าน
- ขนาดก้าน: เลือกความสูงและความกว้างก้านให้ตรงกับป้อมมีดหรือช่องใส่มีดบนเทอร์เรตของเครื่อง และเลือกก้านขนาดใหญ่ที่สุดที่เครื่องรองรับเพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด
- ขนาดเม็ดมีด: ขนาด 09 (CN.. 0903..) เหมาะกับเครื่องกลึงขนาดเล็กและระยะกินลึกไม่มาก ส่วนขนาด 12, 16 และ 19 ให้มุมคมตัดที่แข็งแรงกว่าสำหรับระยะกินลึกที่มากขึ้นและงานกลึงหยาบ
- วัสดุชิ้นงาน: เลือกเกรดเม็ดมีดตามกลุ่มวัสดุ ISO 513: P (เหล็ก), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม), H (วัสดุชุบแข็ง)
- ข้อดีของเม็ดมีด 80°: ทรงขนมเปียกปูน 80° ให้มุมคมตัดที่แข็งแรงสำหรับงานกลึงหยาบ ขณะที่ตำแหน่งคมตัด 95° ยังเข้าถึงบ่าและหน้างานได้ ทำให้ DCLN เป็นหนึ่งในด้ามมีดกลึงที่ใช้งานได้หลากหลายที่สุดสำหรับงานกลึงผิวนอกทั่วไป