ด้ามมีดกลึง ISO D_DCKN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงภายนอก Pramet DCKN(RL) EXT จาก Dormer Pramet ใช้ระบบจับยึดแบบดับเบิลแคลมป์ ISO D เพื่อจับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° แบบ CN.. ที่มุมคมตัดของเครื่องมือ 75° การออกแบบก้านแบบออฟเซ็ตและตัดด้านหน้าทำมาเพื่องานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า โดย DCKNL 2020 K 12 เป็นรุ่นมือซ้าย ขนาดก้าน 20 x 20 mm ความยาว 125 mm สำหรับเม็ดมีด CN.. 1204..

    คำอธิบายรหัส ISO ของ DCKNL 2020 K 12 (ISO 5608)

    • D: ระบบจับยึดแบบ D ดับเบิลแคลมป์ผ่านรูเม็ดมีด
    • C: รูปทรงเม็ดมีด ขนมเปียกปูน 80°
    • K: รูปแบบด้ามมีดกลึง ตัดด้านหน้า 75°
    • N: มุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • L: ตัดมือซ้าย (R = มือขวา)
    • 2020: ความสูงก้าน 20 mm x ความกว้างก้าน 20 mm
    • K: ความยาวเครื่องมือ 125 mm
    • 12: ขนาดเม็ดมีด สำหรับเม็ดมีด CN.. 1204..

    อะไหล่

    อะไหล่ที่ระบุไว้สำหรับ DCKNL 2020 K 12 ได้แก่ ชุดแคลมป์ DCS 12 และสกรูยึดแผ่นรองเม็ดมีด US 2002-T15P

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดเนกาทีฟ CN.. ที่ขนาดตรงกับด้ามมีดกลึง: 1204.. สำหรับด้ามมีดกลึงขนาด 12 และ 1606.. สำหรับด้ามมีดกลึงขนาด 16
    • ทำความสะอาดบ่ารองเม็ดมีด แผ่นรองเม็ดมีด และแคลมป์ ก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด เศษโลหะที่ติดอยู่ใต้เม็ดมีดอาจทำให้เม็ดมีดแตกได้
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางเพลาจับงาน และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ตรวจสอบแผ่นรองเม็ดมีดและแคลมป์อย่างสม่ำเสมอ และเปลี่ยนใหม่เมื่อสึกหรอหรือเสียหาย
    • เลือกมือ R หรือ L ให้ตรงกับรูปแบบป้อมมีดและทิศทางการหมุนของเพลาจับงานบนเครื่องกลึง

     

    ซีรีส์ DCKN(RL) EXT คือกลุ่มด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงภายนอกในกลุ่มเครื่องมือแบบเม็ดมีด Pramet ของ Dormer Pramet ใช้ระบบจับยึด ISO แบบ D (ดับเบิลแคลมป์) แคลมป์จะเกี่ยวเข้ากับรูของเม็ดมีดและกดเม็ดมีดทั้งในแนวดิ่งและในแนวเฉียงเข้าหาบ่ารองเม็ดมีด ทำให้จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟได้แน่นหนาและมั่นคง

    ด้ามมีดกลึงนี้ใช้เม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° (รหัส ISO CN..) รูปแบบหัว K มุมคมตัดของเครื่องมือ 75° ตัดด้านหน้า และก้านแบบออฟเซ็ต มีทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) โดย DCKNL 2020 K 12 เป็นด้ามมีดกลึงมือซ้าย ขนาดก้าน 20 x 20 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบจับยึดเม็ดมีดแบบดับเบิลแคลมป์ ISO D ให้การตัดที่มั่นคงตั้งแต่งานเก็บผิวจนถึงงานกลึงหยาบ
    • รูปทรงตัดด้านหน้า 75° ออกแบบมาสำหรับงานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า
    • ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° CN.. 1204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm หนา 4.76 mm) ส่วนด้ามมีดกลึงขนาด 16 ใช้เม็ดมีด CN.. 1606..
    • มุมคายเศษแบบออร์โธโกนัล -6°
    • ขนาดก้านตั้งแต่ 20 x 20 mm ถึง 32 x 32 mm

    การใช้งาน

    • งานกลึงปาดหน้าภายนอกแบบไม่มีบ่า บนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป
    • งานเก็บผิวที่ได้คุณภาพผิวดีมาก งานกลึงระดับกลางที่ได้คุณภาพผิวดี และงานกลึงหยาบ

     

    แบรนด์DORMER PRAMET (Pramet)
    ซีรีส์DCKN(RL) EXT
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงภายนอก ระบบจับยึด ISO แบบ D (ดับเบิลแคลมป์)
    มุมคมตัดของเครื่องมือ75° (ตัดด้านหน้า)
    มุมคายเศษแบบออร์โธโกนัล-6°
    เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 80° แบบเนกาทีฟ, CN.. 1204.. (ด้ามมีดกลึงขนาด 16: CN.. 1606..)
    ทิศทางการตัดR (มือขวา) / L (มือซ้าย)
    ก้านก้านแบบออฟเซ็ต, 20 x 20 mm ถึง 32 x 32 mm
    ความยาวรวม125 mm (รหัส K) / 150 mm (รหัส M) / 170 mm (รหัส P)
    งานหลักกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า
    DCKNL 2020 K 12มือซ้าย, ก้าน 20 x 20 mm, ยาว 125 mm, เม็ดมีด CN.. 1204..

     

    รุ่นรหัสสินค้าทิศทางการตัดเม็ดมีดก้าน h x b (mm)ความยาว (mm)ความยาวหัว (mm)
    DCKNL 2020 K 12 มือซ้ายCN.. 1204..20 x 20125 
    DCKNR 2020 K 127028415มือขวาCN.. 1204..20 x 2012521.2
    DCKNR 2525 M 127028416มือขวาCN.. 1204..25 x 2515021.1
    DCKNL 3225 P 127028413มือซ้ายCN.. 1204..32 x 2517021.1
    DCKNL 3232 P 167028414มือซ้ายCN.. 1606..32 x 3217026

    ข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ Dormer Pramet เผยแพร่ อาจมีขนาดและทิศทางการตัดอื่นในกลุ่ม DCKN(RL) EXT โปรดตรวจสอบจากแคตตาล็อก Dormer Pramet ฉบับล่าสุด

     

    รูปทรง: ก้านหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีส่วนหัวแบบออฟเซ็ตที่ปลายด้านหน้า เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 80° วางบนแผ่นรองเม็ดมีด (ชิม) ที่มุมของส่วนหัว และถูกจับยึดผ่านรูกลางเม็ดมีดด้วยแคลมป์แบบ D คมตัดหลักทำมุมคมตัดของเครื่องมือ 75° สำหรับการตัดด้านหน้า (กลึงปาดหน้า)

    • h: ความสูงก้าน (20 mm สำหรับ DCKNL 2020 K 12)
    • b: ความกว้างก้าน (20 mm สำหรับ DCKNL 2020 K 12)
    • l1: ความยาวรวม 125 mm สำหรับรหัสความยาว K, 150 mm สำหรับ M และ 170 mm สำหรับ P
    • ความยาวหัว: 21.2 mm สำหรับ DCKNR 2020 K 12 และ 26 mm สำหรับ DCKNL 3232 P 16
    • ความสูงใช้งานเท่ากับความสูงก้าน (32 mm สำหรับ DCKNL 3232 P 16 โดยมีความกว้างใช้งาน 40 mm)

     

    การเลือกรูปแบบด้ามมีดกลึงให้เหมาะสม

    • DCKN(RL) EXT (75°, ตัดด้านหน้า): งานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า
    • DCLN(RL) EXT (95°, ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า): งานกลึงปอกและกลึงปาดหน้าทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่าด้วยเครื่องมือเดียว
    • DCBN(RL) EXT (75°, ตัดด้านข้าง, ก้านตรง): งานลบมุม กลึงเรียว และกลึงปอกแบบไม่มีบ่า
    • PCKN(RL) EXT (75°): รูปทรงเดียวกันแต่ใช้ระบบจับยึดแบบคานงัด ISO P

    การเลือกเม็ดมีด

    • ใช้รัศมีมุมเม็ดมีดที่เล็กกว่าสำหรับงานตัดเบา และใช้รัศมีมุมที่ใหญ่กว่าพร้อมร่องหักเศษสำหรับงานกลึงหยาบเมื่อตัดหนัก เช่น Pramet CNMG 120404E-M สำหรับงานกลึงระดับกลาง และ CNMG 120412E-R สำหรับงานกลึงหยาบ
    • เลือกเกรดเม็ดมีดตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO: P (เหล็กกล้า), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ)
    • ในการตั้งงานที่ไม่มั่นคง ให้ลดความลึกตัดและอัตราป้อนแทนการเพิ่มระยะยื่นของเครื่องมือ
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
    ด้ามมีดกลึง ISO D_DCKN(RL) EXT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย