ด้ามมีดกลึง ISO D_DCBN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงงานนอกระบบจับยึดแคลมป์คู่ ISO D จาก Dormer Pramet สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° (CN..) มีมุมคมตัด 75° และเป็นด้ามตรง มีทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) ขนาดด้ามตั้งแต่ 20 × 20 mm ถึง 40 × 40 mm

    ความหมายรหัส ISO (ISO 5608) – ตัวอย่าง DCBNL 2020 K 12

    Dระบบจับยึด: แคลมป์คู่ (ISO D)
    Cรูปทรงเม็ดมีด: ขนมเปียกปูน 80°
    Bรูปแบบด้าม: กลึงข้างมุม 75° ด้ามตรง
    Nมุมหลบเม็ดมีด: 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    Lทิศทางมือ: มือซ้าย (R = มือขวา)
    2020ความสูงด้าม 20 mm × ความกว้างด้าม 20 mm
    Kความยาวด้าม 125 mm
    12ขนาดเม็ดมีด CN.. 1204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 4.76 mm)

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้เม็ดมีดเนกาทีฟ CN.. แบบมีรูยึด ในขนาดที่ตรงกับด้าม
    • ทำความสะอาดบ่ารองและช่องใส่เม็ดมีดก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด และขันแคลมป์ให้แน่น
    • ตั้งมุมคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์ และให้ระยะยื่นของด้ามสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่น
    • รูปทรงมุม 75° กลึงชนบ่าฉากไม่ได้ หากต้องกลึงหรือปาดหน้าชนบ่า ให้ใช้ด้ามมุม 95° เช่น DCLN
    • เลือกรุ่น R หรือ L ให้ตรงกับทิศทางป้อมมีดและทิศทางการป้อนของเครื่อง

     

    ซีรีส์ DCBN(RL) EXT ของ Dormer Pramet คือกลุ่มด้ามมีดกลึงงานนอกที่ใช้ระบบจับยึดแคลมป์คู่ ISO D ด้ามแต่ละรุ่นจับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° (รหัส ISO CN..) ที่มุมคมตัด 75° บนด้ามตรง ซีรีส์นี้ออกแบบมาสำหรับงานลบมุม งานกลึงเรียว และงานกลึงปอกตามยาวแบบไม่มีบ่า

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบแคลมป์คู่ ISO D: ในการขันครั้งเดียว ตัวแคลมป์จะกดเม็ดมีดลงบนบ่ารองและดึงเข้าชิดผนังช่องใส่เม็ดมีด เม็ดมีดจึงยึดแน่นและอยู่ในตำแหน่งเดิมทุกครั้ง
    • รูปทรงกลึงข้างมุม 75° พร้อมมุมคายเศษตั้งฉาก -6° เหมาะกับงานกลึงหยาบ งานกลึงปานกลาง และงานกลึงละเอียด
    • ด้ามตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดตั้งแต่ 20 × 20 mm ถึง 40 × 40 mm
    • มีรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) ให้เลือกตามการติดตั้งบนเครื่องและทิศทางการป้อน
    • ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟ CN.. ขนาด 12, 16 และ 19 ตามขนาดของด้าม

    งานที่เหมาะสม

    • กลึงปอกผิวนอกตามยาวแบบไม่มีบ่า
    • กลึงเรียว
    • ลบมุม

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทสินค้าด้ามมีดกลึงงานนอก
    ซีรีส์DCBN(RL) EXT
    ระบบจับยึดISO D (แคลมป์คู่)
    รูปทรงเม็ดมีดขนมเปียกปูน 80° แบบเนกาทีฟ (CN..)
    มุมคมตัด (κr)75°
    มุมคายเศษตั้งฉาก-6°
    ทิศทางมือมือขวา (R) / มือซ้าย (L)
    ชนิดด้ามด้ามตรง
    ขนาดด้าม (h × b)20 × 20 mm ถึง 40 × 40 mm
    ความยาวใช้งาน125 mm ถึง 250 mm
    เม็ดมีดที่ใช้ได้CN.. 1204.. / CN.. 1606.. / CN.. 1906..
    การใช้งานงานลบมุม งานกลึงเรียว และงานกลึงปอกตามยาวแบบไม่มีบ่า สำหรับผิวนอก

     

    รหัสสั่งซื้อทิศทางมือเม็ดมีดความสูงด้าม h (mm)ความกว้างด้าม b (mm)ความยาวใช้งาน LF (mm)ความยาวส่วนหัว LH (mm)
    DCBNR / DCBNL 2020 K 12R / LCN.. 1204..202012534.2
    DCBNR / DCBNL 2525 M 12R / LCN.. 1204..252515034.6
    DCBNR / DCBNL 2525 M 16R / LCN.. 1606..252515041.5
    DCBNR / DCBNL 3225 P 12R / LCN.. 1204..322517034.6
    DCBNR / DCBNL 3225 P 16R / LCN.. 1606..322517032
    DCBNR / DCBNL 3232 P 19R / LCN.. 1906..323217046.1
    DCBNR 4040 S 19RCN.. 1906..4040250 

    รุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) ที่มีขนาดเดียวกันแสดงไว้ในแถวเดียวกัน มุมคายเศษตั้งฉาก: -6° ทุกขนาด

     

    ด้ามมีดกลึงเป็นแบบด้ามตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ช่องใส่เม็ดมีดอยู่ที่ส่วนหัวด้านหน้าของด้าม แคลมป์คู่จับเม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 80° ไว้ให้คมตัดหลักทำงานที่มุมคมตัด 75°

    • h: ความสูงด้าม (เท่ากับความสูงใช้งาน)
    • b: ความกว้างด้าม
    • LF: ความยาวใช้งาน วัดจากปลายท้ายด้ามถึงมุมคมตัด
    • LH: ความยาวส่วนหัว

    ตัวอย่าง: DCBNL 2020 K 12 (มือซ้าย) – h = 20 mm, b = 20 mm, LF = 125 mm, เม็ดมีด CN.. 1204..

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึง DCBN ให้เหมาะสม

    • ขนาดด้าม: เลือกให้ตรงกับป้อมมีดหรือช่องจับมีดของเครื่องกลึง (20 × 20, 25 × 25, 32 × 25, 32 × 32 หรือ 40 × 40 mm)
    • ขนาดเม็ดมีด: ขนาด 12 (CN.. 1204..) ครอบคลุมงานกลึงทั่วไป ขนาด 16 และ 19 (CN.. 1606.. / CN.. 1906..) มีคมตัดยาวกว่าและเม็ดมีดแข็งแรงกว่า เหมาะกับความลึกตัดที่มากขึ้นและงานกลึงหยาบหนัก
    • ทิศทางมือ: เลือก R หรือ L ให้คมตัดหันไปทางทิศทางการป้อนของเครื่อง
    • มุมคมตัด: เมื่อเทียบกับด้ามมุม 95° มุม 75° จะกระจายการตัดไปตามคมตัดที่ยาวกว่าและได้เศษที่บางกว่า จึงช่วยในงานกลึงหยาบ หากต้องการบ่าฉากให้ใช้ด้ามมุม 95°
    • วัสดุชิ้นงาน: เลือกเกรดเม็ดมีดและชิปเบรกเกอร์ตามกลุ่มวัสดุ ISO ที่จะกลึง (P เหล็กกล้า, M สเตนเลส, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S โลหะผสมทนความร้อน, H วัสดุชุบแข็ง)
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
    ด้ามมีดกลึง ISO D_DCBN(RL) EXT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย