ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านโพลีกอน ISO D - กลึงนอก_C.-DCLN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงงานกลึงนอก Pramet ระบบจับยึดแบบดับเบิลแคลมป์ (ISO D) พร้อมข้อต่อก้านโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 สำหรับจับเม็ดมีดเนกาทีฟรูปขนมเปียกปูน 80° แบบ CN.. ที่มุมคมตัด 95° มีให้เลือกทั้งแบบมือขวาและมือซ้าย ในขนาดข้อต่อ C3 ถึง C6 สำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาว งานกลึงปาดหน้า และงานกลึงเรียว บนเครื่องกลึง CNC และเครื่องจักรมัลติทาสก์

    มาตรฐาน

    • อินเตอร์เฟซฝั่งเครื่องจักร: ข้อต่อก้านโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623
    • รหัสด้ามมีดเป็นไปตามระบบรหัส ISO สำหรับด้ามมีดกลึง (ISO 5608)

    ความหมายของรหัสสั่งซื้อ (ตัวอย่าง: C3-DCLNR-22045-12)

    รหัสความหมาย
    C3ข้อต่อก้านโพลีกอนขนาด C3 (เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ 32 mm)
    Dการจับยึดเม็ดมีดแบบดับเบิลแคลมป์ (ISO D)
    Cเม็ดมีดรูปขนมเปียกปูน 80°
    Lรูปแบบด้ามมีดที่มุมคมตัด 95°
    Nมุมหลบเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    Rมือขวา (L = มือซ้าย)
    22045ความกว้างใช้งาน 22 mm, ความยาวใช้งาน 45 mm
    12ขนาดเม็ดมีด เช่น CN.. 1204..

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • เลือกขนาดข้อต่อ (C3 ถึง C6) ให้ตรงกับชุดจับยึดหรือป้อมมีดของเครื่องจักร
    • ทำความสะอาดก้านเรียวโพลีกอนและหน้าแปลนก่อนจับยึด เพื่อรักษาความเที่ยงตรงและความแม่นยำในการทำซ้ำ
    • เลือกทิศทาง (R หรือ L) ตามทิศทางการป้อนและทิศทางการหมุนของสปินเดิลของเครื่องจักร
    • ขันแคลมป์ยึดเม็ดมีดให้แน่นหลังการเปลี่ยนคมตัด และตรวจสอบแคลมป์และช่องรองเม็ดมีดอย่างสม่ำเสมอว่ามีการสึกหรอหรือเสียหายหรือไม่
    • เม็ดมีดต้องเลือกแยกต่างหากตามวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน
    • ใช้ระบบจ่ายสารหล่อเย็นภายในเพื่อช่วยในการคายเศษและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ

     

    ภาพรวม

    ซีรีส์ C.-DCLN(RL) EXT จาก Dormer Pramet คือด้ามมีดกลึงงานกลึงนอกแบบเปลี่ยนเร็ว ที่ผสานระบบจับยึดเม็ดมีดแบบดับเบิลแคลมป์ ISO D ซึ่งมีความแข็งแรง เข้ากับอินเตอร์เฟซข้อต่อก้านโพลีกอน (PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623 ด้ามมีดจับเม็ดมีดเนกาทีฟรูปขนมเปียกปูน 80° (รหัส ISO แบบ CN..) ในรูปแบบเยื้องศูนย์ที่มุมคมตัด 95° ทำให้ใช้มีดเพียงด้ามเดียวกลึงตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลาง กลึงชนบ่า และกลึงปาดหน้าได้

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบดับเบิลแคลมป์ (ISO D): เม็ดมีดถูกกดยึดจากด้านบนและดึงเข้ารูเม็ดมีด ทำให้เม็ดมีดวางตัวแน่นหนาและมั่นคงทั้งในงานกลึงหยาบและงานกลึงละเอียด
    • มุมคมตัด 95° พร้อมมุมเอียงคมตัด -6° และมุมคายเศษ -6° สำหรับการตัดทั้งด้านข้างและด้านหน้า
    • ข้อต่อก้านโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623: กรวยโพลีกอนแบบเรียวที่มีอัตราเรียว 1/20 ร่วมกับการสัมผัสที่หน้าแปลน ให้ความแข็งแกร่งสูงและส่งถ่ายแรงบิดได้ดี
    • อินเตอร์เฟซแบบเปลี่ยนเร็ว มีความแม่นยำในการทำซ้ำ ±2 μm ในแนวแกน X, Y และ Z ช่วยลดเวลาการตั้งเครื่อง
    • มีช่องทางสารหล่อเย็นภายใน และตัวด้ามทำจากเหล็กกล้าที่มีความเหนียวสูง
    • ระยะยื่นที่สั้นช่วยลดการสั่นสะเทือนและการหนีศูนย์ ให้ผิวงานคุณภาพสูง
    • มีทั้งแบบมือขวา (R) และมือซ้าย (L) พร้อมเม็ดมีดขนาด 12, 16 และ 19

    การใช้งาน

    สำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาวภายนอกทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า งานกลึงปาดหน้าทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า และงานกลึงเรียว ตั้งแต่งานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง ไปจนถึงงานกลึงหยาบ เหมาะสำหรับเครื่องจักรมัลติทาสก์ เครื่องกลึง CNC และเครื่องจักรอื่นที่มีอินเตอร์เฟซเครื่องมือแบบ PSC ในงานวิศวกรรมทั่วไปและงานอากาศยาน

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ประเภทสินค้าด้ามมีดกลึงงานกลึงนอก ระบบดับเบิลแคลมป์ (ISO D)
    อินเตอร์เฟซฝั่งเครื่องจักรข้อต่อก้านโพลีกอน (PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623
    ขนาดข้อต่อ / เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ (DCON)C3: 32 mm
    C4: 40 mm
    C5: 50 mm
    C6: 63 mm
    เม็ดมีดเม็ดมีดเนกาทีฟรูปขนมเปียกปูน 80° แบบ CN.. (เช่น CN.. 1204.., CN.. 1606..)
    ขนาดเม็ดมีด12, 16, 19
    มุมคมตัด (KAPR)95°
    มุมเอียงคมตัด (LAMS)-6°
    มุมคายเศษ (GAMO)-6°
    ทิศทางมือขวา (R) / มือซ้าย (L)
    สารหล่อเย็นมีช่องทางสารหล่อเย็นภายใน
    วัสดุตัวด้ามเหล็กกล้า
    ตัวอย่างรุ่นC3-DCLNR-22045-12: มือขวา ความกว้างใช้งาน (WF) 22 mm ความยาวใช้งาน (LF) 45 mm สำหรับเม็ดมีด CN.. 1204..

     

    รุ่นทิศทางขนาดข้อต่อDCON (mm)WF (mm)LF (mm)ขนาดเม็ดมีด
    C3-DCLNR-22045-12RC332224512
    C4-DCLNL-27050-12LC440275012
    C4-DCLNR-27055-16RC440275516
    C5-DCLNL-35060-12LC550356012
    C6-DCLNL-45065-12LC663456512
    C6-DCLNL-45065-16LC663456516
    C6-DCLNL-45065-19LC663456519
    C6-DCLNR-45065-12RC663456512
    C6-DCLNR-45065-16RC663456516
    C6-DCLNR-45065-19RC663456519

    ตารางแสดงขนาดที่ยืนยันแล้วในซีรีส์นี้ ทุกรุ่นมีมุมคมตัด 95° ใช้เม็ดมีดเนกาทีฟรูปขนมเปียกปูน 80° แบบ CN.. และระบบดับเบิลแคลมป์ ISO D

     

    ตัวเครื่องมือประกอบด้วยก้านโพลีกอนแบบเรียวพร้อมหน้าแปลนที่ฝั่งเครื่องจักร และหัวตัดแบบเยื้องศูนย์ที่ด้านหน้า เม็ดมีดรูปขนมเปียกปูน 80° วางอยู่ในช่องรองเม็ดมีดที่มุมด้านหน้าของหัวตัด โดยคมตัดหลักทำมุมคมตัด 95° และถูกยึดด้วยแคลมป์ที่กดจากด้านบนและดึงเข้ารูเม็ดมีด (ดับเบิลแคลมป์) รุ่นมือซ้ายมีรูปทรงสะท้อนกลับจากรุ่นมือขวา

    • DCON (เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ): 32 mm สำหรับ C3, 40 mm สำหรับ C4, 50 mm สำหรับ C5, 63 mm สำหรับ C6
    • WF (ความกว้างใช้งาน): ระยะจากแกนของเครื่องมือถึงมุมคมตัด เช่น 22 mm สำหรับ C3-DCLNR-22045-12
    • LF (ความยาวใช้งาน): ระยะจากหน้าแปลนถึงมุมคมตัด เช่น 45 mm สำหรับ C3-DCLNR-22045-12
    • ในรหัสสั่งซื้อ ตัวเลขสองหลักแรกของกลุ่มขนาดคือ WF และตัวเลขสามหลักท้ายคือ LF (22045 = WF 22 mm, LF 45 mm)

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึงให้เหมาะสม

    ขนาดข้อต่อ

    เลือก C3, C4, C5 หรือ C6 ให้ตรงกับอินเตอร์เฟซของเครื่องจักร ข้อต่อขนาดใหญ่ให้ความแข็งแกร่งสูงกว่าและระยะยื่นยาวกว่า อีกทั้งรองรับเม็ดมีดขนาดใหญ่ เช่น C4-DCLNR-27055-16 และ C6-DCLNR-45065-19

    ขนาดเม็ดมีด

    ขนาด 12 (CN.. 1204..) เป็นตัวเลือกอเนกประสงค์สำหรับงานกลึงละเอียดถึงงานกลึงปานกลาง ส่วนขนาด 16 (CN.. 1606..) และ 19 มีคมตัดยาวกว่า เหมาะกับความลึกการตัดที่มากขึ้นและงานกลึงหยาบ

    ทิศทาง

    ด้ามมีดมือขวา (R) และมือซ้าย (L) ตัดในทิศทางการป้อนที่ตรงข้ามกัน ควรเลือกให้เหมาะกับตำแหน่งบนป้อมมีด ทิศทางการหมุนของสปินเดิล และทิศทางที่เข้าหาบ่าชิ้นงาน

    เกรดเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน

    • เหล็ก (ISO P): เกรดเคลือบผิว พร้อมร่องหักเศษสำหรับงานทั่วไปหรืองานกลึงหยาบ
    • สแตนเลส (ISO M): เกรดที่มีความเหนียว พร้อมร่องหักเศษคมเพื่อลดการเกิดคมพอกและการแข็งตัวจากการตัด
    • เหล็กหล่อ (ISO K): เกรดเคลือบผิวที่ทนการสึกหรอ ระบบดับเบิลแคลมป์ช่วยยึดเม็ดมีดให้มั่นคงในงานตัดกระแทก
    • โลหะผสมทนความร้อน (ISO S): เกรดที่เหนียวและคมตัดคม ใช้ความเร็วตัดปานกลางพร้อมสารหล่อเย็นปริมาณมาก