เม็ดมีดกลึง - เนกาทีฟ_WNMM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet WNMM 080408E-NR2:T7335 เป็นเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟแบบด้านเดียว ทรงไตรกอน 80° พร้อมชิปเบรกเกอร์ NR2 ที่มีคมตัดแบบลบมน และเกรด T7335 ที่เคลือบผิวแบบ MT-CVD ออกแบบมาสำหรับงานกลึงปานกลางถึงงานกลึงหนักพิเศษในวัสดุสแตนเลส ในช่วงการใช้งาน ISO M20-M40
ความหมายของรหัส ISO (ISO 1832) ของ WNMM 080408E-NR2:T7335
- W: รูปทรงเม็ดมีดกลึง ทรงไตรกอน 80°
- N: มุมหลบ 0° (เม็ดมีดกลึงเนกาทีฟ)
- M: คลาสพิกัดความเผื่อ M
- M: มีรูยึดทรงกระบอกและมีชิปเบรกเกอร์ด้านเดียว
- 08: ขนาดความยาวคมตัด (L = 8.7 mm)
- 04: ความหนาเม็ดมีดกลึง (S = 4.76 mm)
- 08: รัศมีมุม (RE = 0.8 mm)
- E: คมตัดแบบลบมน
- NR2: รหัสชิปเบรกเกอร์ของ Pramet
- T7335: เกรดคาร์ไบด์ของ Pramet
คุณลักษณะของเกรด T7335
- เนื้อวัสดุฐานแบบไล่ระดับ ขนาดเกรนปานกลาง และมีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง
- ชั้นเคลือบค่อนข้างบางด้วยกระบวนการ MT-CVD พร้อมการตกแต่งผิวชั้นเคลือบแบบพิเศษ
- วัสดุมีความแข็งแรงสูงมาก เหมาะกับความเร็วตัดระดับปานกลาง
- รองรับทั้งการตัดแบบต่อเนื่องและการตัดแบบไม่ต่อเนื่องรุนแรง และทนต่อสภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างมากได้
คำแนะนำการใช้งาน
- ความลึกตัดที่แนะนำ (ap): 1.0 - 5.0 mm
- อัตราป้อนที่แนะนำ (f): 0.25 - 0.60 mm/rev
- ควรจับยึดให้แข็งแรงมั่นคง และใช้ด้ามมีดกลึงเนกาทีฟที่รองรับเม็ดมีดกลึง WN.. 08 เนื่องจากเป็นเม็ดมีดกลึงแบบด้านเดียว จึงใช้งานได้เฉพาะมุมคมตัดด้านที่มีชิปเบรกเกอร์เท่านั้น
- ปรับความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน กำลังเครื่องจักร และความมั่นคงของการจับยึด
- จำหน่ายเป็นแพ็ก แพ็กละ 10 ชิ้น
Dormer Pramet WNMM 080408E-NR2:T7335 (รหัส ANSI WNMM 432-NR2:T7335) เป็นเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟแบบด้านเดียวในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet มีรูปทรงไตรกอน 80° เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 4.76 mm รัศมีปลายมุม 0.8 mm และความแม่นยำในการเปลี่ยนมุมคมตัดตามคลาสพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M ชิปเบรกเกอร์ NR2 ที่มีคมตัดแบบลบมนใช้ร่วมกับเกรด T7335 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบเนื้อวัสดุไล่ระดับ เคลือบผิวแบบ MT-CVD ในช่วงการใช้งาน ISO M20-M40
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดกลึงเนกาทีฟแบบด้านเดียว สำหรับงานกลึงปานกลางถึงงานกลึงหนักพิเศษในวัสดุสแตนเลส
- รูปทรงชิปเบรกเกอร์ NR2 สำหรับงานกึ่งหยาบถึงงานหยาบ ทั้งการตัดแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
- ชิปเบรกเกอร์แบบ 3-D ที่ช่วยขยายขีดจำกัดในการหักเศษ
- ร่องเศษกว้างและลึก ช่วยลดแรงตัดและการสั่นสะเทือน
- ผนังด้านหลังของชิปเบรกเกอร์ต่ำ ช่วยรักษาการควบคุมเศษที่อัตราป้อนและความลึกตัดสูง
- เกรด T7335 มีเนื้อวัสดุฐานแบบไล่ระดับขนาดเกรนปานกลางและมีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง ให้ความแข็งแรงของคมตัดสูงมาก
การใช้งานทั่วไป
- งานกลึงปอกผิวนอกแบบหยาบและหนักในวัสดุสแตนเลส (ISO M)
- งานกลึงในสภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวย รวมถึงการตัดแบบไม่ต่อเนื่องรุนแรง
- ผู้จัดจำหน่ายระบุให้ใช้กับเหล็กกล้า (ISO P) และไทเทเนียมหรือซูเปอร์อัลลอย (ISO S) ได้ด้วย
- งานกลึงบนเครื่องกลึงทั่วไปและเครื่องกลึง CNC โดยใช้ด้ามมีดกลึงเนกาทีฟสำหรับเม็ดมีดกลึง WN.. 08
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดกลึงเนกาทีฟ แบบด้านเดียว |
| รหัส ISO | WNMM 080408E-NR2:T7335 |
| รหัส ANSI | WNMM 432-NR2:T7335 |
| รหัสสินค้าของผู้ผลิต | 6754852 |
| รูปทรงเม็ดมีดกลึง | W - ทรงไตรกอน 80° |
| มุมหลบ | N - 0° |
| คลาสพิกัดความเผื่อ | M |
| ชิปเบรกเกอร์ | NR2 พร้อมคมตัดแบบลบมน |
| เกรด | T7335 |
| วัสดุเม็ดมีดกลึง | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบเนื้อวัสดุไล่ระดับ ขนาดเกรนปานกลาง |
| การเคลือบผิว | MT-CVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | M20-M40 |
| วัสดุชิ้นงาน | สแตนเลส (การใช้งานหลัก) และมีระบุให้ใช้กับเหล็กกล้าและไทเทเนียมหรือซูเปอร์อัลลอยได้ด้วย |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 12.7 mm |
| ความหนา (S) | 4.76 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.8 mm |
| ความยาวคมตัด (L) | 8.7 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 5.16 mm |
| ลักษณะงาน | งานกลึงปานกลางถึงงานกลึงหนักพิเศษ |
| จำนวนต่อแพ็ก | 10 ชิ้น |
| รหัส ISO | รหัส ANSI | รหัสสินค้าของผู้ผลิต | เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน IC (mm) | ความหนา S (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | ความยาวคมตัด L (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด D1 (mm) | ความลึกตัด ap (mm) | อัตราป้อน f (mm/rev) | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNMM 080408E-NR2:T7335 | WNMM 432-NR2:T7335 | 6754852 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 8.7 | 5.16 | 1.0 - 5.0 | 0.25 - 0.60 | T7335 |
รูปทรง: เม็ดมีดกลึงเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° (รูปทรง W ตาม ISO) มีมุมตัด 80° จำนวนสามมุม ผิวด้านข้างตั้งฉากกับผิวด้านบน (มุมหลบ 0°) และมีชิปเบรกเกอร์ NR2 ขึ้นรูปไว้ที่ผิวด้านบนเพียงด้านเดียว (แบบด้านเดียว) มีรูยึดทรงกระบอกทะลุผ่านกึ่งกลางของเม็ดมีดกลึง
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 12.7 mm
- ความหนาเม็ดมีดกลึง (S): 4.76 mm
- ความยาวคมตัด (L): 8.7 mm
- รัศมีมุม (RE): 0.8 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1): 5.16 mm
- ลักษณะคมตัด: แบบลบมน (E)
วิธีเลือกชิปเบรกเกอร์ Pramet สำหรับงานกลึงสแตนเลส
| ชิปเบรกเกอร์ | ลักษณะงานที่เหมาะสม |
|---|---|
| NF | งานกลึงเก็บผิวถึงงานกลึงปานกลาง |
| NM | ตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงปานกลาง ครอบคลุมงานกลึงละเอียดถึงงานกลึงหนัก |
| NMR | งานกลึงปานกลางถึงงานกลึงหยาบ |
| NRM | งานกลึงหยาบและกึ่งหยาบในสแตนเลสและเหล็กกล้าผสมต่ำ |
| NR2 (เม็ดมีดกลึงรุ่นนี้) | งานกลึงปานกลางถึงงานกลึงหนักพิเศษ ด้วยเม็ดมีดกลึง WNMM แบบด้านเดียว |
วิธีเลือกเกรด
- T7325 (ISO M10-M25): เกรด Pramet ตัวเลือกแรกและใช้งานได้หลากหลายที่สุดสำหรับงานกลึงสแตนเลส เน้นงานกลึงที่ต้องการผลิตภาพสูง
- T7335 (ISO M20-M40): เกรดที่มีความเหนียวกว่าและแข็งแรงสูงมาก สำหรับการตัดแบบไม่ต่อเนื่องรุนแรงและสภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างมาก
คำแนะนำตามสภาพชิ้นงาน
- สภาวะการตัดมั่นคงและตัดต่อเนื่อง: พิจารณาใช้ T7325 เพื่อผลิตภาพที่สูงขึ้น
- ชิ้นงานมีระยะเผื่อไม่สม่ำเสมอ ตัดแบบไม่ต่อเนื่อง หรือสภาวะไม่เอื้ออำนวย: T7335 ร่วมกับชิปเบรกเกอร์ NR2 ให้คมตัดที่แข็งแรงกว่า
- ในงานกลึงสแตนเลส ควรหลีกเลี่ยงการใช้ความลึกตัดและอัตราป้อนต่ำกว่าค่าที่แนะนำ เพราะการตัดเบาจนเกิดการเสียดสีจะทำให้ผิวชิ้นงานแข็งตัวจากการขึ้นรูป