เม็ดมีดกลึง - แบบเนกาทีฟ_WNMG

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Pramet WNMG 060402E-FF:T8315 จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟสองหน้า ทรงไตรกอน 80° พร้อมชิปเบรกเกอร์ FF และคมตัดแบบลบมน เกรด T8315 เป็นคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบผิว PVD (ISO M05-M20) ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเก็บผิวละเอียดบนสแตนเลส

    การกำหนดรหัสและมาตรฐาน

    รหัสสินค้าเป็นไปตามระบบการกำหนดรหัสเม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมตาม ISO 1832 โดยรหัส ANSI ที่เทียบเท่าคือ WNMG 330.5-FF:T8315 เกรด T8315 จัดอยู่ในช่วงการใช้งาน ISO 513 M05-M20 (สแตนเลส)

    ช่วงสภาวะการตัดที่แนะนำ

    • ความลึกตัด (ap): 0.2 - 1.5 mm
    • อัตราป้อน (f): 0.06 - 0.15 mm/rev

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • ติดตั้งกับด้ามมีดกลึงสำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟ WNMG 0604 เช่น Pramet PWLNR / PWLNL 0604 และทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนจับยึด
    • รูปทรง FF ออกแบบมาสำหรับงานเก็บผิวที่อัตราป้อนต่ำและความลึกตัดน้อย สำหรับงานกลึงหยาบหรืองานตัดกระแทกหนัก ควรเลือกชิปเบรกเกอร์ที่แข็งแรงกว่าและรัศมีมุมคมที่ใหญ่กว่า
    • เมื่อกลึงสแตนเลส ควรใช้งานภายในช่วงที่แนะนำ การตัดที่เบาเกินไปอาจทำให้ผิวชิ้นงานแข็งตัวจากการตัด ขณะที่การรับภาระเกินกำลังของรัศมีมุมคม 0.2 mm จะเพิ่มความเสี่ยงที่คมตัดจะบิ่น
    • หมุนเปลี่ยนไปใช้มุมคมตัดใหม่เมื่อการสึกด้านหลบหรือการสึกแบบรอยบากเริ่มส่งผลต่อคุณภาพผิวหรือความแม่นยำของขนาด
    • สวมแว่นตานิรภัยและจับเม็ดมีดกลึงด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากคมคาร์ไบด์และเศษโลหะมีความคม

     

    Pramet WNMG 060402E-FF:T8315 เป็นเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟสองหน้า ทรงไตรกอน 80° (W) วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm และรัศมีมุมคม 0.2 mm ผลิตตามระดับพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M พร้อมชิปเบรกเกอร์ FF และคมตัดแบบลบมน เหมาะกับงานกลึงเก็บผิวที่ใช้อัตราป้อนต่ำและความลึกตัดน้อย

    เม็ดมีดกลึงนี้ผลิตในเกรด T8315 ซึ่งเป็นคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบผิว PVD ในช่วงการใช้งาน ISO M05-M20 สำหรับงานกลึงเก็บผิวละเอียดบนสแตนเลส

    คุณสมบัติเด่น

    • รูปทรงเนกาทีฟสองหน้า มีมุมคมตัดทั้งสองด้าน ช่วยให้ใช้เม็ดมีดกลึงแต่ละเม็ดได้อย่างคุ้มค่า
    • ชิปเบรกเกอร์ FF พร้อมคมตัดแบบลบมน สำหรับงานเก็บผิวที่ความลึกตัด 0.2 - 1.5 mm และอัตราป้อน 0.06 - 0.15 mm/rev
    • T8315 อยู่ในกลุ่ม T8300 ผสานความทนทานต่อการสึกหรอแบบขัดสีสูงเข้ากับความแข็งแรงของคมตัดที่เชื่อถือได้
    • เนื้อวัสดุฐานคาร์ไบด์ละเอียดระดับซับไมครอนที่มีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างต่ำ
    • ชั้นเคลือบ PVD แบบนาโนหลายชั้นที่มีการไล่ระดับรอยต่อระหว่างชั้น
    • ลดการสึกแบบรอยบากบนคมตัดหลัก
    • รองรับวัสดุที่ตัดเฉือนยาก เช่น สแตนเลส เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ และโลหะผสมทนความร้อน

    การใช้งาน

    งานกลึงเก็บผิวทั้งกลึงปอกตามแนวยาวและกลึงปาดหน้าบนเครื่องกลึง CNC โดยใช้ด้ามมีดกลึงสำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟ WNMG 0604 เช่น Pramet PWLNR / PWLNL 0604

     

    ยี่ห้อDormer Pramet (Pramet)
    รหัสสินค้า (ISO)WNMG 060402E-FF:T8315
    รหัส ANSIWNMG 330.5-FF:T8315
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟสองหน้า
    รูปทรงW, ทรงไตรกอน 80°
    มุมหลบ0°
    ระดับพิกัดความเผื่อM
    วงกลมแนบใน (d)9.525 mm
    ความหนา (s)4.76 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (d1)3.81 mm
    รัศมีมุมคม (r)0.2 mm
    ชิปเบรกเกอร์FF, คมตัดแบบลบมน
    เกรดT8315
    วัสดุเม็ดมีดคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เนื้อวัสดุฐานแบบซับไมครอน
    การเคลือบผิวPVD แบบนาโนหลายชั้น
    ช่วงการใช้งาน ISOM05-M20
    ลักษณะงานงานกลึงละเอียด (งานเก็บผิว)
    จำนวนต่อกล่อง10 ชิ้น

     

    ขนาดและข้อมูลสภาวะการตัดที่แนะนำซึ่ง Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับเม็ดมีดกลึงนี้

    รหัสสินค้ารหัส ANSId (mm)l (mm)s (mm)d1 (mm)r (mm)ap (mm)f (mm/rev)เกรด
    WNMG 060402E-FF:T8315WNMG 330.5-FF:T83159.5256.54.763.810.20.2 - 1.50.06 - 0.15T8315
    • d: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน
    • l: ความยาวคมตัด
    • s: ความหนาเม็ดมีด
    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด
    • r: รัศมีมุมคม
    • ap: ความลึกตัด (ต่ำสุด - สูงสุด)
    • f: อัตราป้อนต่อรอบ (ต่ำสุด - สูงสุด)

     

    WNMG 060402E-FF:T8315 เป็นเม็ดมีดกลึงทรงแบนแบบสองหน้า โครงร่างทรงไตรกอน 80° (W) มีมุมคมตัด 80° สามมุมในแต่ละหน้า มุมหลบ 0° (ผิวด้านข้างตั้งฉากกับผิวด้านบนและด้านล่าง) และมีรูยึดทรงกระบอกอยู่ตรงกลาง ชิปเบรกเกอร์ FF ขึ้นรูปตามแนวคมตัดทั้งสองหน้า และคมตัดเป็นแบบลบมน

    • เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (d): 9.525 mm
    • ความยาวคมตัด (l): 6.5 mm
    • ความหนา (s): 4.76 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (d1): 3.81 mm
    • รัศมีมุมคม (r): 0.2 mm

     

    วิธีอ่านรหัส WNMG 060402E-FF:T8315

    รหัสความหมาย
    Wรูปทรงไตรกอนที่มีมุม 80°
    Nมุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    Mระดับพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M
    Gรูยึดทรงกระบอก มีชิปเบรกเกอร์ทั้งสองหน้า
    06ความยาวคมตัด 6.5 mm (วงกลมแนบใน 9.525 mm)
    04ความหนา 4.76 mm
    02รัศมีมุมคม 0.2 mm
    Eคมตัดแบบลบมน
    FFชิปเบรกเกอร์ของ Pramet สำหรับงานกลึงละเอียด
    T8315เกรดคาร์ไบด์เคลือบผิว PVD, ISO M05-M20

    การเลือกเม็ดมีดกลึงให้เหมาะกับชิ้นงาน

    • สแตนเลส: WNMG 060402E-FF:T8315 ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเก็บผิวในช่วง ISO M05-M20 ที่ต้องการแรงตัดต่ำและผิวงานที่ดี
    • เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำและโลหะผสมทนความร้อนที่ตัดเฉือนยาก: เกรด T8315 ที่ทนการสึกหรอแบบขัดสีสามารถใช้เก็บผิววัสดุเหล่านี้ได้เช่นกัน
    • รัศมีมุมคม: รัศมี 0.2 mm ช่วยให้แรงตัดต่ำเมื่อกลึงชิ้นงานเรียวยาวและงานที่เหลือเผื่อเก็บผิวน้อย หากต้องการมุมคมที่แข็งแรงขึ้นหรืออัตราป้อนสูงขึ้น มีรูปทรง FF เดียวกันในรุ่น WNMG 060404E-FF:T8315 ที่มีรัศมีมุมคม 0.4 mm และอัตราป้อนสูงสุด 0.2 mm/rev
    • เหล็กกล้าและเหล็กหล่อในงานผลิตทั่วไป: พิจารณาเกรด Pramet เคลือบผิว MT-CVD เช่น T9415 (ISO P05-P30) ร่วมกับชิปเบรกเกอร์ที่เหมาะสม
    • งานกลึงหยาบหรือความลึกตัดมาก: ควรเลือกชิปเบรกเกอร์ที่แข็งแรงกว่าและรัศมีมุมคมที่ใหญ่กว่าแทน FF