เม็ดมีดกลึง - แบบเนกาทีฟ_WNMA

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    WNMA 080404:T5305 จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟชนิดใช้งานได้สองด้าน รูปทรงไตรกอน 80° วงกลมแนบใน 12.7 mm หนา 4.76 mm และรัศมีมุม 0.4 mm ผลิตจากเกรด T5305 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิวแบบ MT-CVD สำหรับกลุ่มงาน ISO K01-K15 ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อตั้งแต่งานละเอียดจนถึงงานปานกลาง

    ความหมายของรหัส ISO (ISO 1832)

    • W - รูปทรงเม็ดมีด: ไตรกอน 80°
    • N - มุมหลบ: 0°
    • M - พิกัดความเผื่อคลาส M
    • A - มีรูยึดทรงกระบอก ไม่มีร่องหักเศษ
    • 08 - รหัสความยาวคมตัด (8.7 mm, IC 12.7 mm)
    • 04 - รหัสความหนาเม็ดมีด (4.76 mm)
    • 04 - รัศมีมุม (0.4 mm)
    • T5305 - เกรดคาร์ไบด์ของ Dormer Pramet

    ขอบเขตการใช้งาน

    กลุ่มการใช้งานหลักคือ ISO K01-K15 (เหล็กหล่อ) เม็ดมีดกลึงนี้ออกแบบมาสำหรับงานละเอียดถึงงานปานกลางในงานตัดต่อเนื่องและงานตัดกระแทกเล็กน้อยที่ความเร็วตัดสูง เนื่องจากไม่มีร่องหักเศษ จึงให้ผลดีที่สุดกับวัสดุที่ให้เศษสั้น เช่น เหล็กหล่อเทา

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • ใช้กับด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านแบบเนกาทีฟตามมาตรฐาน ISO ที่มีบ่าวางเม็ดมีด WN.. 08
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและชิ้นส่วนจับยึดก่อนหมุนเปลี่ยนมุมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด
    • หมุนเปลี่ยนไปใช้มุมใหม่หรือพลิกเม็ดมีดเมื่อเริ่มเห็นการสึกหรอที่ผิวหลบหรือคมตัดบิ่น
    • เลือกค่าการตัดจากแคตตาล็อกของ Dormer Pramet และปรับให้เหมาะกับชิ้นงานและสภาพเครื่องจักร
    • สวมแว่นตานิรภัยระหว่างการตัดเฉือน เนื่องจากเศษโลหะและเศษคาร์ไบด์อาจคมและร้อน

     

    WNMA 080404:T5305 เป็นเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟจาก Dormer Pramet สำหรับงานกลึงผิวนอกชิ้นงานเหล็กหล่อบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป รูปทรงไตรกอน 80° (W) ใช้งานได้สองด้านและมีมุมหลบ 0° จึงใช้งานได้ทั้งสองหน้า โดยแต่ละหน้ามีมุมคมตัด 80° สามมุม เม็ดมีดมีรูยึดทรงกระบอก ผิวหน้าด้านบนเรียบไม่มีร่องหักเศษ คมตัดลบมน และผลิตตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M

    เกรด T5305 ประกอบด้วยเนื้อทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดที่มีปริมาณโคบอลต์ต่ำ เคลือบผิวด้วยชั้น MT-CVD แบบหนาที่มีชั้นบนสุดเป็น Al2O3 และผ่านการตกแต่งผิวเคลือบแบบพิเศษ ให้ความทนทานต่อการสึกหรอแบบขัดสีสูงที่สุดในเกรดสำหรับเหล็กหล่อซีรีส์ 5300 ของ Dormer Pramet และออกแบบมาสำหรับความเร็วตัดสูงในงานตัดต่อเนื่องและงานตัดกระแทกเล็กน้อย

    คุณสมบัติเด่น

    • ออกแบบเป็นเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟใช้งานได้สองด้าน มีมุมคมตัด 80° สามมุมต่อหน้า
    • เกรด T5305: เนื้อทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด โคบอลต์ต่ำ
    • ชั้นเคลือบ MT-CVD แบบหนาพร้อมชั้นบนสุด Al2O3 ทนการสึกหรอแบบขัดสีและการสึกหรอทางเคมีได้สูงมาก
    • ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในงานกลึงเหล็กหล่อเทาที่ความเร็วตัดสูง
    • คมตัดลบมนแบบไม่มีร่องหักเศษ เหมาะกับวัสดุที่ให้เศษสั้น
    • รัศมีมุม 0.4 mm สำหรับงานละเอียดถึงงานปานกลาง

    การใช้งานทั่วไป

    • งานกลึงเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อชนิดอื่นระดับงานละเอียดถึงงานปานกลาง (ISO K01-K15)
    • งานตัดต่อเนื่องและงานตัดกระแทกเล็กน้อย
    • ใช้กับวัสดุแข็งที่ให้เศษสั้นได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน
    รหัส ISOWNMA 080404:T5305
    รหัส ANSIWNMA 431:T5305
    รหัสสินค้าผู้ผลิต6755907
    รูปทรงเม็ดมีดW - ไตรกอน 80°
    มุมหลบN - 0° (เนกาทีฟ)
    คลาสพิกัดความเผื่อM
    ชนิดเม็ดมีดA - มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)12.7 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)4.76 mm
    รัศมีมุม (RE)0.4 mm
    ความยาวคมตัด (L)8.7 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)5.16 mm
    ความลึกตัดสูงสุด (APMX)4.4 mm
    เกรดT5305
    เนื้อวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด ปริมาณโคบอลต์ต่ำ
    การเคลือบผิวMT-CVD พร้อมชั้นบนสุด Al2O3
    กลุ่มการใช้งาน ISOK01-K15
    ลักษณะงานงานละเอียดถึงงานปานกลาง งานตัดต่อเนื่องและงานตัดกระแทกเล็กน้อย

     

    เม็ดมีดกลึง WNMA เกรด T5305 จาก Dormer Pramet โดย IC = เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน, S = ความหนาเม็ดมีด, RE = รัศมีมุม, D1 = เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด, L = ความยาวคมตัด, APMX = ความลึกตัดสูงสุด

    รหัส ISOรหัส ANSIรหัสสินค้าผู้ผลิตRE (mm)IC (mm)S (mm)D1 (mm)L (mm)APMX (mm)ลักษณะงาน
    WNMA 080404:T5305WNMA 431:T530567559070.412.74.765.168.74.4งานละเอียดถึงงานปานกลางสำหรับเหล็กหล่อ
    WNMA 080408S:T5305WNMA 432S:T530567559180.812.74.765.168.74.4งานละเอียดถึงงานหนักสำหรับเหล็กหล่อ
    WNMA 080412:T5305WNMA 433:T530567559091.212.74.765.168.74.4งานละเอียดถึงงานหนักสำหรับเหล็กหล่อ

    WNMA 080408S:T5305 มีคมตัดลบมนพร้อมขอบลบมุม

     

    รูปทรงและขนาดหลักของ WNMA 080404:T5305:

    • มุมมองด้านบน: ไตรกอน 80° (รูปทรง ISO แบบ W) มีโครงร่างหกเหลี่ยมด้านเท่า โดยมีมุมคมตัด 80° สามมุมสลับกับมุม 160° สามมุม
    • มุมมองด้านข้าง: เม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟใช้งานได้สองด้าน ผิวหลบตั้งฉากกับหน้าบนและหน้าล่าง (มุมหลบ 0°)
    • เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 12.7 mm
    • ความหนาเม็ดมีด (S): 4.76 mm
    • ความยาวคมตัด (L): 8.7 mm
    • รัศมีมุม (RE): 0.4 mm
    • รูยึดทรงกระบอกตรงกลาง (D1): 5.16 mm
    • หน้าบนและหน้าล่าง: ผิวเรียบ ไม่มีร่องหักเศษ

     

    วิธีเลือกเม็ดมีดกลึง WNMA ให้เหมาะกับงาน

    • วัสดุชิ้นงาน: T5305 เป็นเกรดสำหรับเหล็กหล่อ (ISO K01-K15) ที่ทนการสึกหรอแบบขัดสีได้สูงที่สุดในซีรีส์ 5300 หากต้องการความเหนียวมากขึ้น Dormer Pramet มีเม็ดมีดกลึง WNMA เกรด T5315 (ISO K10-K25) ให้เลือกด้วย
    • ลักษณะเศษตัด: เม็ดมีดกลึง WNMA มีหน้าบนเรียบไม่มีร่องหักเศษ เหมาะกับวัสดุที่ให้เศษสั้น เช่น เหล็กหล่อเทา สำหรับเหล็กและสเตนเลสที่ให้เศษยาว ควรเลือกเม็ดมีดกลึง WNMG ที่มีร่องหักเศษ
    • รัศมีมุม: 0.4 mm (080404) สำหรับงานละเอียดถึงงานปานกลาง และ 0.8 mm (080408S) หรือ 1.2 mm (080412) สำหรับงานละเอียดถึงงานหนักที่ต้องการมุมคมที่แข็งแรงขึ้น
    • คมตัด: รุ่น 080408S มีคมตัดลบมนพร้อมขอบลบมุมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคมตัด

    การกำหนดหมายเลขเกรดของ Dormer Pramet: หมายเลขสูงหมายถึงเกรดที่เหนียวและทนแรงกระแทกได้ดีกว่า และหมายเลขต่ำหมายถึงเกรดที่แข็งและทนการสึกหรอได้ดีกว่า
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
    เม็ดมีดกลึง - แบบเนกาทีฟ_WNMA | DORMER | MISUMI ประเทศไทย