เม็ดมีดกลึง - แบบเนกาทีฟ_VNMG

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet VNMG 160404-KM:T5415 เป็นเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟชนิดใช้งานได้สองหน้า รูปทรงขนมเปียกปูน 35° รัศมีมุม 0.4 mm ด้วยการผสานชิปเบรกเกอร์ KM เข้ากับเกรด T5415 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิวแบบ MT-CVD จึงเป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงปานกลางในเหล็กหล่อ โดยเฉพาะเหล็กหล่อเหนียว

    ความหมายของรหัส (ISO 1832)

    • V: รูปทรงขนมเปียกปูน มุมยอด 35°
    • N: มุมหลบ 0° (เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ)
    • M: ระดับพิกัดความเผื่อ M
    • G: มีรูยึดและชิปเบรกเกอร์ทั้งสองหน้า
    • 16: ความยาวคมตัด 16.6 mm
    • 04: ความหนาเม็ดมีด 4.76 mm
    • 04: รัศมีมุม 0.4 mm
    • KM: ชิปเบรกเกอร์ของ Dormer Pramet สำหรับงานตัดปานกลางในเหล็กหล่อ
    • T5415: เกรดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิวแบบ MT-CVD

    วัสดุชิ้นงาน

    • K เหล็กหล่อ (เหล็กหล่อที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%): ตัวเลือกแรก
    • P เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ธาตุผสมไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC): ใช้ได้แบบมีเงื่อนไข
    • H วัสดุชุบแข็ง (ความแข็งสูงกว่า 45 HRC): ใช้ได้แบบมีเงื่อนไข
    • M, N, S เหล็กกล้าไร้สนิม โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน: ไม่แนะนำ

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เริ่มจากค่าเริ่มต้นที่เผยแพร่ แล้วปรับตามความแข็งแกร่งของเครื่องจักร การจับยึดชิ้นงาน และสภาพชิ้นงาน
    • ชิปเบรกเกอร์ KM ครอบคลุมอัตราป้อน 0.15–0.55 mm/rev และความลึกตัด 0.4–4.5 mm เมื่อรวมเม็ดมีด KM ทุกขนาด
    • T5415 รองรับทั้งงานตัดต่อเนื่องและงานตัดแบบกระแทก ชั้น TiN สีทองที่ผิวหน้าหลบแสดงการสึกหรอได้ชัดเจน จึงควรหมุนเปลี่ยนคมก่อนคมตัดเสียหาย
    • ใช้ด้ามมีดกลึงแบบเนกาทีฟที่มีบ่ารองรับเม็ดมีด VN..1604 และตรวจสอบให้เม็ดมีดวางแนบสนิทในบ่า
    • สวมแว่นตานิรภัยและปิดฝาครอบเครื่องจักร เนื่องจากเศษร้อนและเศษคาร์ไบด์ที่แตกอาจกระเด็นออกมาด้วยความเร็วสูง

     

    ภาพรวม

    VNMG 160404-KM:T5415 คือเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟจาก Dormer Pramet มีรูปทรงขนมเปียกปูน 35° (V) มุมหลบ 0° (N) ระดับพิกัดความเผื่อตาม ISO คลาส M และมีรูยึดพร้อมชิปเบรกเกอร์ทั้งสองหน้า (G) ด้วยวงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm และรัศมีมุม 0.4 mm จึงหมุนเปลี่ยนคมได้ทั้งสองหน้า และมุมแหลม 35° ที่เพรียวบางช่วยให้เข้าถึงชิ้นงานได้ดีในงานกลึงโปรไฟล์และงานกลึงตามรูปร่าง

    ชิปเบรกเกอร์ KM

    ชิปเบรกเกอร์ KM พัฒนาขึ้นสำหรับเหล็กหล่อโดยเฉพาะ (วัสดุกลุ่ม ISO K) และเป็นตัวเลือกที่แนะนำสำหรับงานกลึงปานกลาง T-land ที่กว้างและมั่นคงช่วยเสริมความแข็งแรงของคมตัด ขณะที่มุมคายเศษที่เป็นบวกเล็กน้อยช่วยลดแรงตัด ความร้อน และการสึกหรอ ทำให้การตัดราบรื่นและสม่ำเสมอ Dormer Pramet วางตำแหน่ง VNMG-KM เป็นเม็ดมีดอเนกประสงค์สำหรับงานตัดเบาถึงปานกลางในวัสดุกลุ่ม K และยังใช้กับเหล็กกล้าและวัสดุแข็งได้แบบมีเงื่อนไข

    เกรด T5415

    T5415 เป็นเกรดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิวแบบ MT-CVD ที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อเหนียวเป็นหลัก และสำหรับการตัดเฉือนวัสดุชุบแข็งและผ่านการอบคืนตัว อีกทั้งยังใช้กับเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมที่มีความแข็งแรงและความแข็งสูงได้ ชั้นเคลือบ TiCN และ Al2O3 ที่หนาช่วยต้านทานการสึกหรอที่หน้าหลบ การสึกหรอแบบหลุม และการเสียรูปถาวร ส่วนการปรับสภาพคมตัดหลังเคลือบแบบใหม่ช่วยให้คมตัดเชื่อถือได้ในงานตัดแบบกระแทกและสภาวะการตัดที่ไม่มั่นคง

    คุณสมบัติเด่น

    • ชั้นเคลือบหนาขึ้น 30% เพื่อความทนทานที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
    • ชั้น TiN สีทองบนผิวหน้าหลบช่วยให้ตรวจสอบการสึกหรอได้ง่าย
    • หน้าวางเม็ดมีดแบบเจียระไนให้พื้นที่สัมผัสมากขึ้น ถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้น และวางตัวในบ่าได้มั่นคง
    • รูปทรงชิปเบรกเกอร์ช่วยหักและระบายเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความน่าเชื่อถือของกระบวนการ
    • ดีไซน์แบบเนกาทีฟสองหน้า ใช้มุมคมตัดได้อย่างคุ้มค่า

    การใช้งานทั่วไป

    งานกลึงผิวนอกและกลึงโปรไฟล์ระดับปานกลางสำหรับชิ้นส่วนเหล็กหล่อ รวมถึงเหล็กหล่อเหนียว ทั้งงานตัดต่อเนื่องและงานตัดแบบกระแทก และใช้กับเหล็กกล้าและวัสดุชุบแข็งได้แบบมีเงื่อนไข

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    รหัส ISOVNMG 160404-KM:T5415
    รหัส ANSIVNMG 331-KM:T5415
    ลักษณะเม็ดมีดเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองหน้า
    รูปทรงV ทรงขนมเปียกปูน มุมยอด 35°
    มุมหลบN, 0°
    ระดับพิกัดความเผื่อM
    ชนิดเม็ดมีดG มีรูยึดและชิปเบรกเกอร์ทั้งสองหน้า
    ชิปเบรกเกอร์KM สำหรับงานตัดปานกลางในเหล็กหล่อ
    เกรดT5415
    วัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co
    การเคลือบผิวMT-CVD: TiCN และ Al2O3 พร้อมชั้น TiN
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP10–P25, K10–K25, H15–H25
    วงกลมแนบใน (IC)9.525 mm
    ความหนา (S)4.76 mm
    รัศมีมุม (RE)0.4 mm
    ความยาวคมตัด (L)16.6 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)3.81 mm
    ลักษณะงานตัดงานปานกลาง

     

    ขนาด

    รุ่น (ISO)ANSIIC (mm)S (mm)L (mm)D1 (mm)RE (mm)ชิปเบรกเกอร์เกรด
    VNMG 160404-KM:T5415VNMG 331-KM:T54159.5254.7616.63.810.4KMT5415

    ค่าสภาวะการตัดเริ่มต้นที่แนะนำ

    กลุ่มวัสดุตาม ISOความเร็วตัด vc (m/min)อัตราป้อน f (mm/rev)ความลึกตัด ap (mm)
    P – เหล็กกล้า1900.201.2
    K – เหล็กหล่อ1900.201.2
    H – วัสดุชุบแข็ง400.140.8

    ค่าเริ่มต้นที่เผยแพร่โดย Dormer Pramet ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการจับยึดชิ้นงาน ไม่มีการเผยแพร่ค่าสภาวะการตัดสำหรับวัสดุกลุ่ม ISO M, N และ S

     

    มุมมองด้านบน: เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูนที่มุมคมตัดทั้งสองมุมมีมุมยอด 35° และรัศมีมุม 0.4 mm พร้อมรูยึดทรงกลมทะลุตรงกลาง มุมมองด้านข้าง: เม็ดมีดแบบเนกาทีฟที่ผิวด้านข้างมีมุมหลบ 0° ตั้งฉากกับหน้าบนและหน้าล่าง ทั้งสองหน้าจึงเหมือนกันและใช้งานได้

    • IC (เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน): 9.525 mm
    • L (ความยาวคมตัด): 16.6 mm
    • S (ความหนาเม็ดมีด): 4.76 mm
    • D1 (เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด): 3.81 mm
    • RE (รัศมีมุม): 0.4 mm

    แต่ละหน้ามีชิปเบรกเกอร์ KM ประกอบด้วย T-land ที่กว้างตามแนวคมตัด ต่อด้วยหน้าคายเศษที่มีมุมบวกเล็กน้อย

     

    วิธีเลือกให้เหมาะกับชิ้นงาน

    เลือกชิปเบรกเกอร์และเกรดตามวัสดุชิ้นงานก่อน แล้วจึงเลือกรัศมีมุมให้เหมาะกับลักษณะงาน ตารางด้านล่างแสดงขอบเขตการใช้งานของ VNMG 160404-KM:T5415

    วัสดุชิ้นงานความเหมาะสม
    เหล็กหล่อ รวมถึงเหล็กหล่อเหนียว (K)ตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงปานกลาง
    เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมที่มีความแข็งแรงสูง (P)ใช้ได้แบบมีเงื่อนไข
    วัสดุชุบแข็งและผ่านการอบคืนตัว (H)ใช้ได้แบบมีเงื่อนไข โดยต้องลดความเร็วตัดลงมาก
    เหล็กกล้าไร้สนิม โลหะนอกกลุ่มเหล็ก ซูเปอร์อัลลอย (M, N, S)ไม่แนะนำ ควรเลือกชิปเบรกเกอร์และเกรดที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุกลุ่มเหล่านี้

    รัศมีมุม

    รัศมีมุม 0.4 mm ให้ปลายคมที่แหลมกว่าสำหรับงานโปรไฟล์ที่มีรายละเอียด และแรงตัดต่ำกว่าในงานตัดเบา หากต้องการอัตราป้อนสูงขึ้นและมุมที่แข็งแรงขึ้น ชิปเบรกเกอร์ KM และเกรด T5415 แบบเดียวกันยังมีในรุ่น VNMG 160408-KM:T5415 ที่มีรัศมีมุม 0.8 mm

    เหตุผลที่ T5415 เหมาะกับเหล็กหล่อ

    • ชั้น Al2O3 ที่หนาให้ความต้านทานการสึกหรอและความเสถียรทางความร้อน
    • Dormer Pramet รายงานว่า T5415 ให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าคู่แข่งสูงสุด 90% ในงานกลึงเหล็กหล่อเหนียว
    • การปรับสภาพคมตัดหลังเคลือบช่วยให้เกรดนี้เชื่อถือได้แม้การจับยึดจะไม่แข็งแกร่งเต็มที่