เม็ดมีดกลึง - เนกาทีฟ_TNMM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Pramet TNMM 160408E-DR:T9325 เป็นเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟแบบใช้งานด้านเดียว รูปทรงสามเหลี่ยม 60° พร้อมร่องหักเศษ DR สำหรับงานกลึงหยาบ ผลิตจากเกรด T9325 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับโครงสร้าง เคลือบผิวด้วย MT-CVD สำหรับงานกลึงปานกลางถึงงานหนักในเหล็กกล้าและสแตนเลส (ISO P15–P35 และ M10–M30)
การกำหนดรหัส
รหัสรุ่นเป็นไปตามระบบรหัสเม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมได้ ISO 1832 ได้แก่ T = สามเหลี่ยม, N = มุมหลบ 0°, M = ระดับพิกัดความเผื่อคลาส M, M = มีรูยึดและร่องหักเศษด้านเดียว, 16 = ความยาวคมตัด, 04 = ความหนา 4.76 mm, 08 = รัศมีมุม 0.8 mm, E = คมตัดแบบลบมน, DR = ร่องหักเศษ, T9325 = เกรด รหัส ANSI ที่เทียบเท่าคือ TNMM 332-DR:T9325
ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้
ใช้ได้กับด้ามมีดกลึงปอกผิวนอกแบบเนกาทีฟสำหรับเม็ดมีด TN/TNM ขนาด 16 เช่น ด้ามมีด Pramet รุ่น MTJNR (มุมเข้างาน 93° จับยึดแบบมัลติล็อก) และรุ่น DTGNR (มุมเข้างาน 90°) ควรตรวจสอบขนาดบ่าวางเม็ดมีดของด้ามมีดทุกครั้งก่อนสั่งซื้อ
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้งานภายในช่วงระยะกินลึกที่แนะนำ 2.5–5.3 mm เมื่อระยะกินลึกน้อย ร่องหักเศษสำหรับงานหยาบอาจควบคุมเศษได้ไม่ดี ควรเลือกร่องหักเศษสำหรับงานเก็บผิวหรืองานปานกลางแทน
- แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น ข้อมูลของ Pramet สำหรับเม็ดมีด DR เกรด T9325 ระบุว่าน้ำหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- เนื่องจากเป็นเม็ดมีดแบบใช้งานด้านเดียว จึงใช้ได้เฉพาะ 3 มุมบนด้านที่มีร่องหักเศษ ห้ามพลิกเม็ดมีดกลับด้าน
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและรูยึด และขันตัวจับยึดให้แน่นก่อนตัด โดยเฉพาะงานกลึงหยาบแบบตัดไม่ต่อเนื่อง
- บรรจุกล่องละ 10 เม็ด
ความปลอดภัย
สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาระหว่างการกลึง เนื่องจากเศษโลหะร้อนและคม หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นจากการเจียรเม็ดมีดคาร์ไบด์ เนื่องจากมีโคบอลต์เป็นส่วนประกอบ
ซีรีส์ เม็ดมีดกลึง - เนกาทีฟ_TNMM จาก DORMER PRAMET (แบรนด์ Pramet) ประกอบด้วยเม็ดมีด TNMM 160408E-DR:T9325 รหัส ANSI คือ TNMM 332-DR:T9325 เป็นเม็ดมีดเนกาทีฟแบบใช้งานด้านเดียว รูปทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า มุมหลบ 0° ระดับพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M และมีรูยึดตรงกลาง ใช้สำหรับงานกลึงปอกผิวนอกบนเครื่องกลึงทั่วไปและเครื่องกลึง CNC
ร่องหักเศษ DR เป็นรูปทรงสำหรับงานกลึงหยาบของเม็ดมีดเนกาทีฟจาก Pramet และมาพร้อมคมตัดแบบลบมนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคมตัด เกรด T9325 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับโครงสร้าง เคลือบผิวด้วย MT-CVD ครอบคลุมช่วงการใช้งาน ISO P15–P35 และ M10–M30
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรงเนกาทีฟแบบใช้งานด้านเดียว มีร่องหักเศษหนึ่งด้าน และมุมตัดที่ใช้งานได้ 3 มุม
- ร่องหักเศษ DR สำหรับงานกลึงหยาบที่ระยะกินลึกมาก ช่วงที่แนะนำ 2.5–5.3 mm
- คมตัดแบบลบมน (E) ให้คมตัดแข็งแรงและทนต่อการบิ่นได้ดีกว่า
- เกรด T9325 มีเนื้อวัสดุแบบไล่ระดับโครงสร้าง ปริมาณโคบอลต์ซึ่งเป็นตัวประสานค่อนข้างต่ำ และชั้นเคลือบ MT-CVD ที่หนา ให้ความน่าเชื่อถือในการใช้งานสูงมาก
- เหมาะกับการตัดต่อเนื่องและการตัดไม่ต่อเนื่อง ที่ความเร็วตัดปานกลางถึงสูง
งานที่เหมาะสม
- งานกลึงหยาบปานกลางถึงงานหนักในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กกล้าหล่อ (ISO P)
- งานกลึงหยาบสแตนเลส (ISO M)
- ใช้กับเหล็กหล่อได้ในฐานะงานรอง
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดกลึง เนกาทีฟ แบบใช้งานด้านเดียว |
|---|---|
| รุ่น (ISO) | TNMM 160408E-DR:T9325 |
| รหัส ANSI | TNMM 332-DR:T9325 |
| รูปทรงเม็ดมีด | T – สามเหลี่ยม มุมรวม 60° |
| มุมหลบ | N – 0° |
| ระดับพิกัดความเผื่อ | M |
| ชนิดเม็ดมีด | M – มีรูยึด ร่องหักเศษด้านเดียว |
| คมตัด | E – ลบมน |
| ร่องหักเศษ | DR (งานกลึงหยาบ) |
| เกรด | T9325 |
| เนื้อวัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับโครงสร้าง |
| การเคลือบผิว | MT-CVD (ผิวสีดำ) |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P15–P35, M10–M30 |
| ขนาดหลัก | IC 9.525 mm ความหนา 4.76 mm รัศมีมุม 0.8 mm |
| จำนวนบรรจุ | 10 ชิ้นต่อกล่อง |
ขนาดของ TNMM 160408E-DR:T9325 (ANSI TNMM 332-DR:T9325)
| รายการ | สัญลักษณ์ | mm | inch |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน | IC | 9.525 | 0.375 |
| ความยาวคมตัด | L | 16.5 | 0.65 |
| ความหนาเม็ดมีด | S | 4.76 | 0.187 |
| รัศมีมุม | RE | 0.8 | 0.031 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด | D1 | 3.81 | 0.15 |
| ระยะกินลึก | APMN–APMX | 2.5–5.3 | 0.098–0.209 |
รูปทรงและขนาดหลักของ TNMM 160408E-DR:T9325 อธิบายเป็นข้อความ:
- รูปร่าง: สามเหลี่ยมด้านเท่า มุมรวม 60° ที่มุมทั้ง 3 มุม แต่ละมุมลบมนด้วยรัศมีมุม (RE) 0.8 mm
- ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) 9.525 mm ความยาวคมตัด (L) 16.5 mm
- ความหนา (S): 4.76 mm ผิวด้านข้างตั้งฉากกับผิวด้านบน (มุมหลบ 0° เม็ดมีดเนกาทีฟ) มุมหลบเกิดจากการเอียงแบบเนกาทีฟของบ่าวางเม็ดมีดบนด้ามมีด
- ผิวด้านบน: มีร่องหักเศษ DR ตามแนวคมตัด พร้อมคมตัดแบบลบมน ผิวด้านล่างเป็นผิวเรียบสำหรับวางบนบ่า (เม็ดมีดแบบใช้งานด้านเดียว)
- ตรงกลาง: รูยึดทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง (D1) 3.81 mm สำหรับจับยึดในด้ามมีดกลึงเนกาทีฟ
การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
| วัสดุชิ้นงาน (กลุ่ม ISO) | ความเหมาะสมของ T9325 | ข้อแนะนำในการเลือก |
|---|---|---|
| เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P) | ดีเยี่ยม, P15–P35 | ตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงหยาบทั่วไปและงานหนัก ร่องหักเศษ DR เหมาะกับระยะกินลึกมาก |
| สแตนเลส (M) | ดีเยี่ยม, M10–M30 | สำหรับงานตัดเบา ควรพิจารณาร่องหักเศษสำหรับสแตนเลสของ Pramet เช่น NM หรือ NMR |
| เหล็กหล่อ (K) | ใช้ได้ | สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อปริมาณมาก เกรดสำหรับเหล็กหล่อโดยเฉพาะจะให้อายุการใช้งานเครื่องมือที่ดีกว่า |
การเลือกร่องหักเศษตามลักษณะงาน
- NF: งานกลึงเก็บผิวถึงงานกลึงปานกลาง
- NM: งานกลึงปานกลาง
- NMR: งานกลึงปานกลางถึงงานกลึงหยาบ
- RM: งานกลึงกึ่งหยาบและงานกลึงหยาบ
- DR: งานกลึงหยาบที่ระยะกินลึกมาก (เม็ดมีดรุ่นนี้)
เลือก TNMM แบบด้านเดียว หรือ TNMG แบบสองด้าน?
เม็ดมีด TNMG แบบสองด้านมีร่องหักเศษทั้งสองด้านและให้มุมตัด 6 มุม คุ้มค่าสำหรับงานกลึงเก็บผิวและงานกลึงปานกลาง ส่วนเม็ดมีด TNMM แบบด้านเดียว เช่น รุ่น DR นี้ ใช้งานเพียงด้านเดียว (3 มุม) และออกแบบมาสำหรับงานกลึงหยาบ ซึ่งให้ความสำคัญกับร่องหักเศษสำหรับงานหยาบโดยเฉพาะ