เม็ดมีดกลึง - แบบเนกาทีฟ_TNMG

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟทรงสามเหลี่ยมใช้งานได้สองด้าน (TNMG) จาก Dormer Pramet ที่ผสานชิปเบรกเกอร์ KM เข้ากับเกรดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ MT-CVD รุ่น T5415 เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงปานกลางในเหล็กหล่อ โดยเฉพาะเหล็กหล่อเหนียว และยังใช้กับเหล็กกล้าและวัสดุชุบแข็งได้แบบมีเงื่อนไข

    เกรด T5415

    T5415 เป็นเกรด MT-CVD ที่ให้ผลผลิตสูง ออกแบบมาเพื่อการกลึงเหล็กหล่อเหนียวเป็นหลัก รวมถึงการตัดวัสดุชุบแข็งและอบคืนตัว และยังใช้กลึงเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมทั่วไปที่มีความแข็งแรงและความแข็งสูงได้ ด้วยวิธีปรับแต่งผิวหลังเคลือบแบบใหม่ จึงเหมาะกับงานที่มีสภาวะการตัดไม่มั่นคง และ Dormer Pramet แนะนำให้เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงส่วนใหญ่ในสายการผลิตที่ต้องการผลผลิตสูง

    โครงสร้างสารเคลือบ: ชั้นยึดเกาะ TiN, ชั้น TiCN ทนการขัดสี, ชั้น Al2O3 ทนการขัดสีและความร้อน และชั้น TiN สีทองที่ผิวหลบ เคลือบบนวัสดุฐานทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ที่มีผิวรองนั่งแบบเจียระไน สารเคลือบหนาขึ้น 30% เพื่อความทนทานที่เพิ่มขึ้น

    ชิปเบรกเกอร์ KM

    ชิปเบรกเกอร์ KM ใช้งานได้หลากหลายและเป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดปานกลางในเหล็กหล่อ และใช้กับเหล็กกล้าและวัสดุชุบแข็งได้แบบมีเงื่อนไข ออกแบบมาสำหรับงานตัดปานกลางถึงกึ่งหยาบ ทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง สำหรับรูปทรง TNMG ผู้ผลิตวางตำแหน่งเป็นเม็ดมีดกลึงรุ่นประหยัดสำหรับงานตัดเบาถึงปานกลาง ช่วงการใช้งานของชิปเบรกเกอร์ KM: อัตราป้อน 0.15–0.55 mm/rev ความลึกตัด 0.4–4.5 mm

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • รหัสเม็ดมีดและพิกัดความเผื่อของขนาดเป็นไปตาม ISO ระดับพิกัดความเผื่อ M
    • ติดตั้งกับด้ามมีดกลึงแบบเนกาทีฟที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดกลึง TNMG 1604
    • ข้อมูลการตัดในตารางสเปกเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับความแข็งแกร่งของเครื่องจักร ความแข็งของชิ้นงาน และระยะยื่นของเครื่องมือ และสามารถใช้แอป Machining Calculator ของ Dormer Pramet เพื่อคำนวณเพิ่มเติมได้
    • ตรวจสอบผิวหลบสีทองเป็นประจำ เมื่อชั้น TiN หลุดออกจะเห็นรอยสึกหรอได้ชัดเจน ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายว่าควรหมุนเปลี่ยนไปใช้คมตัดใหม่เมื่อใด
    • ตรวจให้แน่ใจว่าบ่ารองเม็ดมีดสะอาดและยึดเม็ดมีดแน่นหนาก่อนเริ่มตัด และสวมแว่นตานิรภัย เนื่องจากเศษตัดและเศษคาร์ไบด์อาจกระเด็นออกมาด้วยความเร็วสูง

     

    Dormer Pramet TNMG 160404-KM:T5415 คือเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟที่ใช้งานได้สองด้าน ทรงสามเหลี่ยม 60° มีวงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm และรัศมีมุม 0.4 mm ผลิตตามพิกัดความเผื่อ ISO ระดับ M โดยจับคู่ชิปเบรกเกอร์ KM ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเหล็กหล่อ (วัสดุกลุ่ม ISO K) เข้ากับ T5415 ซึ่งเป็นเกรดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD ที่ให้ผลผลิตสูง จากกลุ่มผลิตภัณฑ์งานกลึงใหม่ปี 2025 ของ Dormer Pramet

    คุณสมบัติเด่น

    • ชิปเบรกเกอร์ KM มีมุมคายบวกเล็กน้อย ช่วยลดแรงตัด ความร้อน และการสึกหรอ ให้การตัดที่ราบรื่นและสม่ำเสมอ
    • ขอบ T-land กว้างและมั่นคง เพิ่มความแข็งแรงของคมตัด ให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ทั้งในการตัดต่อเนื่องและการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
    • รูปทรงชิปเบรกเกอร์ขั้นสูง หักเศษและคายเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความเสถียรของกระบวนการและลดเวลาหยุดเครื่อง
    • สารเคลือบ MT-CVD ชั้นหนาประกอบด้วย TiCN และ Al2O3 ต้านทานการสึกหรอที่ผิวหลบ การสึกหรอแบบหลุม และการเสียรูปถาวร ช่วยยืดอายุการใช้งาน
    • กระบวนการปรับแต่งผิวหลังเคลือบแบบใหม่ช่วยให้คมตัดมีเสถียรภาพ ทำงานได้อย่างเชื่อถือได้แม้ในสภาวะการตัดที่ไม่มั่นคง
    • สารเคลือบ TiN สีทองที่ผิวหลบช่วยให้ตรวจสอบการสึกหรอได้ง่าย พร้อมผิวรองนั่งแบบเจียระไนที่เพิ่มพื้นที่สัมผัส ถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้น และยึดนั่งได้มั่นคง

    การใช้งาน

    งานหลักคือการกลึงปานกลางในเหล็กหล่อ รวมถึงเหล็กหล่อเหนียว เกรด T5415 ยังออกแบบมาสำหรับวัสดุชุบแข็งและอบคืนตัว และใช้กลึงเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมที่มีความแข็งแรงและความแข็งสูงได้ ในการทดสอบงานกลึงของ Dormer Pramet บนเหล็กหล่อเหนียว EN-GJS-500-7 (165 HB) เกรด T5415 ให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าเกรดของคู่แข่งสูงสุด 90%

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน
    รูปทรงเม็ดมีดสามเหลี่ยม (T), 60°
    มุมหลบ0° (N)
    ระดับพิกัดความเผื่อISO ระดับ M
    ชนิดเม็ดมีดG: มีรูยึด และมีชิปเบรกเกอร์ทั้งสองด้าน
    ชิปเบรกเกอร์KM: มุมคายบวกเล็กน้อย ขอบ T-land กว้างและมั่นคง
    เกรดT5415 (เคลือบ MT-CVD)
    วัสดุฐานทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co
    สารเคลือบTiN, TiCN, Al2O3 และ TiN สีทองที่ผิวหลบ
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP10–P25, K10–K25, H15–H25
    ขนาด (TNMG 160404-KM:T5415)วงกลมแนบใน IC 9.525 mm, ความยาวคมตัด L 16.50 mm, ความหนา S 4.76 mm, รูยึด D1 3.81 mm, รัศมีมุม RE 0.4 mm
    รหัสตามมาตรฐาน ANSITNMG 331-KM:T5415
    ลักษณะงานงานกลึงปานกลาง ทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง

     

    ขนาด

    รหัสสั่งซื้อรัศมีมุม RE (mm)วงกลมแนบใน IC (mm)ความยาวคมตัด L (mm)ความหนา S (mm)รูยึด D1 (mm)
    TNMG 160404-KM:T54150.49.52516.504.763.81
    TNMG 160408-KM:T54150.89.52516.504.763.81
    TNMG 160412-KM:T54151.29.52516.504.763.81
    TNMG 220408-KM:T54150.812.70022.004.765.16
    TNMG 220412-KM:T54151.212.70022.004.765.16

    ค่าเริ่มต้นสำหรับการตัด: ความเร็วตัด vc (m/min) / อัตราป้อน f (mm/rev) / ความลึกตัด ap (mm)

    รหัสสั่งซื้อP: เหล็กกล้าK: เหล็กหล่อH: วัสดุชุบแข็ง
    TNMG 160404-KM:T5415225 / 0.20 / 1.6225 / 0.20 / 1.645 / 0.14 / 0.8
    TNMG 160408-KM:T5415235 / 0.30 / 1.6235 / 0.30 / 1.650 / 0.21 / 0.8
    TNMG 160412-KM:T5415225 / 0.40 / 1.6225 / 0.40 / 1.645 / 0.28 / 0.8
    TNMG 220408-KM:T5415230 / 0.30 / 2.1230 / 0.30 / 2.145 / 0.21 / 0.8
    TNMG 220412-KM:T5415215 / 0.40 / 2.1215 / 0.40 / 2.145 / 0.28 / 0.8

    แหล่งข้อมูล: แคตตาล็อก Dormer Pramet New Products 2025 ค่าในตารางเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการตัดต่อเนื่องและการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง ผู้ผลิตไม่ได้ระบุค่าเริ่มต้นสำหรับวัสดุกลุ่ม ISO M, N และ S สำหรับเกรดและชิปเบรกเกอร์นี้

     

    เม็ดมีดกลึงทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า มีมุมปลายคม 60° และมุมหลบ 0° ทุกด้าน (เม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟ) จึงใช้คมตัดได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง ตรงกลางมีรูยึดทรงกระบอก (D1) เจาะทะลุตลอดความหนา และมีชิปเบรกเกอร์ KM ขึ้นรูปไว้ทั้งสองด้าน

    สัญลักษณ์ขนาด: IC = เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน, L = ความยาวคมตัด, S = ความหนาเม็ดมีด, D1 = เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด, RE = รัศมีมุม

    ขนาดของ TNMG 160404-KM:T5415: IC 9.525 mm, L 16.50 mm, S 4.76 mm, D1 3.81 mm, RE 0.4 mm

    ความหมายของรหัส ISO: T = ทรงสามเหลี่ยม 60°, N = มุมหลบ 0°, M = ระดับพิกัดความเผื่อ M, G = มีรูยึดและชิปเบรกเกอร์ทั้งสองด้าน, 16 = ความยาวคมตัด, 04 = ความหนา 4.76 mm, 04 = รัศมีมุม 0.4 mm

     

    การเลือกเม็ดมีดกลึง TNMG เกรด T5415 ให้เหมาะสม

    • งานกลึงปานกลางในเหล็กหล่อ: TNMG ชิปเบรกเกอร์ KM (ซีรีส์นี้) คือตัวเลือกแรก
    • งานกลึงหยาบในเหล็กหล่อ: เลือกชิปเบรกเกอร์ KR ที่แข็งแรงและมีขอบ T-land กว้าง เช่น TNMG 160408E-KR:T5415
    • เหล็กหล่อแบบไม่ใช้ชิปเบรกเกอร์: เม็ดมีดกลึงหน้าเรียบ TNMA 160412:T5415 ที่มีมุมคายเป็นกลาง ออกแบบมาสำหรับงานตัดปานกลางในเหล็กหล่อ

    การเลือกรัศมีมุม

    • RE 0.4 mm (TNMG 160404-KM:T5415): แรงตัดต่ำ เหมาะกับงานตัดเบาถึงปานกลาง อัตราป้อนเริ่มต้น 0.20 mm/rev
    • RE 0.8 mm (TNMG 160408-KM:T5415): ตัวเลือกสำหรับงานทั่วไป อัตราป้อนเริ่มต้น 0.30 mm/rev
    • RE 1.2 mm (TNMG 160412-KM:T5415): มุมแข็งแรงกว่า รองรับอัตราป้อนที่สูงขึ้น อัตราป้อนเริ่มต้น 0.40 mm/rev

    แนวทางเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    • เหล็กหล่อ รวมถึงเหล็กหล่อเหนียว (ISO K10–K25): การใช้งานหลัก
    • วัสดุชุบแข็งและอบคืนตัว (ISO H15–H25): ใช้ความเร็วตัดต่ำลงมาก เช่น ค่าเริ่มต้น 45 m/min สำหรับ TNMG 160404-KM:T5415
    • เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม (ISO P10–P25): ใช้กับชิปเบรกเกอร์ KM ได้แบบมีเงื่อนไข
    • เหล็กกล้าไร้สนิม (ISO M), โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ISO N) และซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน (ISO S): ควรเลือกเกรดและชิปเบรกเกอร์อื่น
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
    เม็ดมีดกลึง - แบบเนกาทีฟ_TNMG | DORMER | MISUMI ประเทศไทย