เม็ดมีดกลึง - เนกาทีฟ_TNMA

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet TNMA 160404:T5305 เป็นเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟทรงสามเหลี่ยมแบบใช้งานได้สองด้าน หน้าคายเศษเรียบ (ไม่มีชิปเบรกเกอร์) รัศมีมุม 0.4 mm และมีรูยึดตรงกลาง เกรด T5305 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ MT-CVD ที่มีชั้น Al2O3 อยู่ด้านบน ผลิตมาสำหรับงานกลึงละเอียดถึงงานกลึงปานกลางของเหล็กหล่อ (ISO K01-K15) ที่ความเร็วตัดสูง

    การกำหนดรหัสตาม ISO (ISO 1832)

    Tรูปทรงสามเหลี่ยม มุมยอด 60°
    Nมุมหลบ 0° (เม็ดมีดกลึงเนกาทีฟ)
    Mระดับพิกัดความคลาดเคลื่อน M
    Aมีรูยึดทรงกระบอก ไม่มีชิปเบรกเกอร์
    16ความยาวคมตัด 16.5 mm
    04ความหนาเม็ดมีด 4.76 mm
    04รัศมีมุม 0.4 mm
    T5305เกรดของ Dormer Pramet (ทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ MT-CVD)

    การใช้งาน

    • กลุ่มวัสดุชิ้นงานหลัก: ISO K - เหล็กหล่อ (โลหะผสมเหล็กกับคาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%) ช่วงการใช้งาน K01-K15
    • กลุ่มวัสดุชิ้นงานรอง: ISO H - วัสดุที่ผ่านการชุบแข็งและปรับสภาพ ช่วงการใช้งาน H05-H15
    • ลักษณะงาน: งานกลึงละเอียดถึงงานกลึงปานกลาง (งานเก็บผิวถึงงานกึ่งหยาบ) ตั้งแต่การตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย
    • แนะนำสำหรับความเร็วตัดสูงในงานที่ต้องการความทนต่อการสึกหรอแบบขัดสีเป็นหลัก

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้กับด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านแบบเนกาทีฟมาตรฐาน ISO ที่มีบ่าวางเม็ดมีดขนาด TN 16 เช่น แบบ MTJN, DTGN, PTGN หรือ DTFN
    • หน้าคายเศษไม่มีชิปเบรกเกอร์ เม็ดมีดกลึงนี้จึงเหมาะที่สุดกับวัสดุที่ให้เศษสั้น เช่น เหล็กหล่อเทา สำหรับเหล็กกล้าที่ให้เศษยาว ควรเลือกเม็ดมีดกลึงที่มีชิปเบรกเกอร์
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและแผ่นรองก่อนจับยึด และหมุนเปลี่ยนไปใช้มุมคมใหม่ก่อนที่การสึกหรอที่ผิวหลบจะมากเกินไป
    • กำหนดค่าการตัดจากแคตตาล็อกของ Dormer Pramet หรือ Machining Calculator ตามวัสดุชิ้นงาน เครื่องจักร และความมั่นคงของการจับยึด
    • สวมแว่นตานิรภัยขณะกลึง เพราะเหล็กหล่อทำให้เกิดเศษและฝุ่นที่ละเอียดและมีฤทธิ์ขัดสี

     

    TNMA 160404:T5305 จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟตามมาตรฐาน ISO ในรูปทรงสามเหลี่ยม TN.. แบบคลาสสิก ใช้งานได้สองด้าน มีมุมหลบ 0° ระดับพิกัดความคลาดเคลื่อน ISO คลาส M และรูยึดทรงกระบอก หน้าด้านบนเรียบ (มุมคายเป็นศูนย์) ไม่มีชิปเบรกเกอร์ และคมตัดเป็นแบบมน ด้วยวงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm และรัศมีมุม 0.4 mm จึงเหมาะสำหรับงานกลึงละเอียดถึงงานกลึงปานกลางของเหล็กหล่อ

    คุณสมบัติเด่น

    • ออกแบบเนกาทีฟแบบสองด้าน มีมุมคมตัดใช้งานได้ 6 มุม (ด้านละ 3 มุม) เม็ดมีดแต่ละเม็ดจึงใช้งานได้นานขึ้น
    • หน้าคายเศษเรียบและคมตัดแบบมนทำให้คมตัดแข็งแรงและมั่นคง เหมาะกับเหล็กหล่อและวัสดุอื่นที่ให้เศษสั้น
    • เกรด T5305: วัสดุฐาน WC-Co เกรนละเอียดที่มีปริมาณโคบอลต์ต่ำ
    • สารเคลือบ MT-CVD ชั้นหนา มีชั้น Al2O3 ที่ผิวด้านนอก และผ่านการตกแต่งผิวพิเศษหลังการเคลือบ
    • ทนการสึกหรอแบบขัดสีได้สูงที่สุดในกลุ่มเกรด 5300 ของ Pramet เหมาะกับความเร็วตัดสูง
    • การใช้งานหลัก ISO K01-K15 (เหล็กหล่อ) การใช้งานรอง H05-H15 (วัสดุชุบแข็ง)

    การใช้งานทั่วไป

    • งานกลึงปอกผิวนอกและกลึงปาดหน้าชิ้นงานเหล็กหล่อเทา ตั้งแต่การตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย
    • งานเก็บผิวถึงงานกึ่งหยาบบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป โดยใช้ด้ามมีดกลึงที่มีบ่าวางเม็ดมีดขนาด TN 16
    • งานกลึงวัสดุที่ผ่านการปรับสภาพและชุบแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะการใช้งานรอง

     

    ยี่ห้อDormer Pramet
    ชื่อสินค้า (ISO)TNMA 160404:T5305
    รหัสสั่งซื้อ (ANSI)TNMA 331:T5305
    หมายเลข EDP6755885
    ประเภทเม็ดมีดกลึงเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน
    รูปทรงเม็ดมีดT - สามเหลี่ยม มุมยอด 60°
    มุมหลบN - 0°
    ระดับพิกัดความคลาดเคลื่อนM
    ชิปเบรกเกอร์ไม่มี (หน้าคายเศษเรียบ คมตัดแบบมน)
    การยึดรูยึดทรงกระบอก
    รหัสขนาดเม็ดมีด16
    ความยาวคมตัด (L)16.5 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)9.525 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)4.76 mm
    รัศมีมุม (RE)0.4 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)3.81 mm
    ความลึกในการตัด (ap)0.4 - 4.8 mm
    วัสดุฐานทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด โคบอลต์ต่ำ
    เกรด / สารเคลือบT5305 เคลือบ MT-CVD มีชั้น Al2O3 ด้านบน ผิวสีดำ
    ช่วงการใช้งาน ISOK01-K15 (หลัก), H05-H15 (รอง)

     

    ชื่อสินค้า (ISO)รหัส ANSIหมายเลข EDPวงกลมแนบใน IC (mm)ความหนา S (mm)รัศมีมุม RE (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางรู D1 (mm)ความยาวคมตัด L (mm)ความลึกในการตัดต่ำสุด ap (mm)ความลึกในการตัดสูงสุด ap (mm)เกรด
    TNMA 160404:T5305TNMA 331:T530567558859.5254.760.43.8116.50.44.8T5305

     

    รูปทรงและขนาดของ TNMA 160404:T5305 (ยังไม่มีภาพแบบ):

    • รูปร่าง: สามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีมุม 60° เม็ดมีดใช้งานได้สองด้าน โดยหน้าด้านบนและด้านล่างเหมือนกัน
    • เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 9.525 mm
    • ความยาวคมตัด (L): 16.5 mm
    • ความหนาเม็ดมีด (S): 4.76 mm
    • รัศมีมุม (RE): 0.4 mm ที่มุมทั้ง 3 มุม
    • รูยึด: รูทะลุทรงกระบอกตรงกลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง (D1) 3.81 mm
    • ด้านข้าง: มุมหลบ 0° ตั้งฉากกับหน้าด้านบนและด้านล่าง มุมหลบขณะใช้งานได้มาจากการเอียงแบบเนกาทีฟของด้ามมีดกลึง
    • หน้าคายเศษ: เรียบทั้งสองด้านและไม่มีชิปเบรกเกอร์ คมตัดเป็นแบบมน

     

    วิธีเลือกเม็ดมีดกลึง TN.. ให้เหมาะกับงาน

    • เหล็กหล่อ งานเก็บผิวถึงงานกึ่งหยาบ: TNMA 160404:T5305 - รัศมีมุมเล็ก 0.4 mm ทำให้แรงตัดต่ำ เหมาะกับความลึกในการตัดน้อยและรายละเอียดชิ้นงานที่ละเอียด
    • เหล็กหล่อ งานตัดหนักขึ้นหรือต้องการคมตัดที่แข็งแรงกว่า: เลือกรัศมีมุมที่ใหญ่ขึ้นในเกรดเดียวกัน เช่น TNMA 160408:T5305 (0.8 mm) หรือ TNMA 160412:T5305 (1.2 mm)
    • เหล็กหล่อที่ต้องควบคุมเศษ: เลือกเม็ดมีดกลึง TNMG เกรด T5305 ที่มีชิปเบรกเกอร์ M (งานละเอียดถึงงานหนัก) หรือชิปเบรกเกอร์ RM (งานปานกลางถึงงานหนัก)
    • เหล็กกล้า: เลือกเกรดสำหรับเหล็กกล้าที่มีชิปเบรกเกอร์ เช่น TNMG 160404E-M:T9325 (ISO P15-P35)

    เคล็ดลับการเลือกรัศมีมุม

    รัศมีมุมที่เล็กลงช่วยลดแรงตัดในแนวรัศมีและการสั่นสะเทือน จึงเหมาะกับงานเก็บผิวและชิ้นงานเรียวยาว ส่วนรัศมีที่ใหญ่ขึ้นทำให้คมตัดแข็งแรงกว่าและใช้อัตราป้อนได้สูงขึ้น แต่ต้องการการจับยึดที่มั่นคงมากขึ้น