เม็ดมีดกลึง - งานหนักและงานรถไฟ_SNMX

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet SNMX 251224S-SR:6630 เป็นเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสดีไซน์พิเศษ มีวงกลมแนบในขนาด 25.4 mm ความหนา 12 mm และรัศมีมุม 2.4 mm ชิปเบรกเกอร์ SR ร่วมกับเกรด 6630 เคลือบผิว MT-CVD ออกแบบมาสำหรับงานกลึงหยาบถึงกลึงหยาบหนักบนเหล็กกล้าและสแตนเลส ในงานหนักและงานอุตสาหกรรมรถไฟ
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) ผลิตในสาธารณรัฐเช็ก
- รหัสเม็ดมีดตามระบบรหัส ISO: S = ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส, N = มุมหลบ 0°, M = คลาสพิกัดความคลาดเคลื่อน, X = ดีไซน์พิเศษ
- ช่วงการใช้งานจัดกลุ่มตาม ISO 513: P15-P35 (เหล็กกล้า) และ M10-M30 (สแตนเลส)
- สารหล่อเย็น: ส่งผลดีมากต่ออายุการใช้งานของเม็ดมีด แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้งานภายในช่วงความลึกตัดที่แนะนำ 5 - 16 mm และอัตราป้อน 0.70 - 1.60 mm/rev
- ติดตั้งบนฮอลเดอร์มีดกลึงที่แข็งแรงซึ่งมีบ่ารองรับเม็ดมีดขนาด SNMX 2512 และตรวจสอบการจับยึดเม็ดมีดก่อนเริ่มงาน
- ตรวจสอบให้เครื่องจักรและการจับยึดชิ้นงานมีความมั่นคง เนื่องจากเม็ดมีดนี้ออกแบบมาสำหรับภาระการตัดสูง
- หมุนเปลี่ยนไปใช้มุมใหม่หรือเปลี่ยนเม็ดมีดเมื่อพบการสึกหรอหรือคมตัดบิ่น
- เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์มีคมและเปราะ ควรหยิบจับอย่างระมัดระวังและสวมแว่นตานิรภัย
ภาพรวม
Dormer Pramet SNMX 251224S-SR:6630 เป็นเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟดีไซน์พิเศษในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับงานหนักและงานรถไฟ มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) มุมหลบ 0° (N) พิกัดความคลาดเคลื่อนตาม ISO คลาส M เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 25.4 mm ความหนา 12 mm และรัศมีมุม 2.4 mm ชิปเบรกเกอร์ SR ผสานคมตัดแบบลบมนเข้ากับผิวลบมุมเสริมคม ซึ่งเป็นรูปทรงที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแรงตัดสูงของงานกลึงหนัก
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส วงกลมแนบใน 25.4 mm และความยาวคมตัด 25.4 mm
- ตัวเม็ดมีดแข็งแรง หนา 12 mm พร้อมรูยึดขนาด 9.17 mm
- ชิปเบรกเกอร์ SR คมตัดแบบลบมนพร้อมผิวลบมุมเสริมคม
- เกรด 6630: เคลือบผิว MT-CVD บนเนื้อทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ
- ช่วงการใช้งานตาม ISO P15-P35 และ M10-M30
- ช่วงการทำงาน: ความลึกตัด 5 - 16 mm อัตราป้อน 0.70 - 1.60 mm/rev
การใช้งาน
ใช้สำหรับงานกลึงหยาบถึงกลึงหยาบหนักบนเหล็กกล้าโครงสร้างและสแตนเลส รวมถึงงานกลึงหนักถึงหนักมากของชิ้นส่วนเหล็กกล้า วัสดุหลักที่ใช้งาน ได้แก่ เหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ และสแตนเลส ส่วนเหล็กหล่อเป็นการใช้งานเสริม
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| รหัสสินค้า | SNMX 251224S-SR:6630 |
| ประเภทเม็ดมีด | เม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟดีไซน์พิเศษ |
| รูปทรงเม็ดมีด | S - สี่เหลี่ยมจัตุรัส (90°) |
| มุมหลบ | N - 0° |
| คลาสพิกัดความคลาดเคลื่อน | M (ISO) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 25.4 mm |
| ความยาวคมตัด (L) | 25.4 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 12 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 2.4 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 9.17 mm |
| ชิปเบรกเกอร์ | SR (คมตัดแบบลบมนพร้อมผิวลบมุมเสริมคม) |
| เกรด | 6630 |
| วัสดุเนื้อเม็ดมีด | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ |
| การเคลือบผิว | MT-CVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P15-P35, M10-M30 |
| ลักษณะงาน | กลึงหยาบถึงกลึงหยาบหนัก |
| หน่วยบรรจุ | 10 ชิ้น |
| รหัสสินค้า | เกรด | ชิปเบรกเกอร์ | IC (mm) | L (mm) | S (mm) | RE (mm) | D1 (mm) | ap (mm) | f (mm/rev) | ช่วงการใช้งานตาม ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMX 251224S-SR:6630 | 6630 | SR | 25.4 | 25.4 | 12 | 2.4 | 9.17 | 5 - 16 | 0.70 - 1.60 | P15-P35, M10-M30 |
รูปทรง
เม็ดมีดแบบอินเด็กซ์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) มีสี่มุม มุมละ 90° เมื่อมองจากด้านบนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีรูยึดอยู่ตรงกลาง เมื่อมองจากด้านข้างเป็นเม็ดมีดเนกาทีฟที่มีมุมหลบ 0° (N) หมายความว่าผิวด้านข้างตั้งฉากกับผิวด้านบนและด้านล่าง
ขนาด
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 25.4 mm
- ความยาวคมตัด (L): 25.4 mm
- ความหนาเม็ดมีด (S): 12 mm
- รัศมีมุม (RE): 2.4 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1): 9.17 mm
ผิวหน้าคายเศษมีชิปเบรกเกอร์ SR พร้อมคมตัดแบบลบมนและผิวลบมุมเสริมคม
เกี่ยวกับเกรด 6630
- เนื้อทังสเตนคาร์ไบด์แบบไล่ระดับคุณสมบัติ มีสัดส่วนโคบอลต์ซึ่งเป็นตัวประสานค่อนข้างต่ำ
- เกรดอเนกประสงค์สูง มีความน่าเชื่อถือในการทำงานดีมาก
- เหมาะกับความเร็วตัดระดับปานกลางถึงสูง
- เหมาะทั้งงานตัดต่อเนื่องและงานตัดไม่ต่อเนื่อง
การเลือกเกรดในกลุ่ม SNMX 251224S-SR
| เกรด | การเคลือบผิว / วัสดุเนื้อ | ช่วงการใช้งานตาม ISO | การใช้งานที่แนะนำ |
|---|---|---|---|
| 6630 | MT-CVD, ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ | P15-P35, M10-M30 | กลึงหยาบถึงกลึงหยาบหนักบนเหล็กกล้าโครงสร้างและสแตนเลส |
| T9335 | MT-CVD, ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ | P20-P45 | งานกลึงหนักถึงหนักมากบนเหล็กกล้า |
| T8345 | PVD, ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด | P30-P50 | งานกลึงหนักถึงหนักมากบนเหล็กกล้า |
เลือกเกรด 6630 เมื่อต้องใช้เม็ดมีดเดียวกันกลึงทั้งเหล็กกล้าและสแตนเลส สำหรับงานกลึงหยาบหนักเฉพาะเหล็กกล้าที่ต้องการความเหนียวของคมตัดมากขึ้น อาจพิจารณาเกรดที่มีช่วง P สูงกว่า เช่น T9335 หรือ T8345