เม็ดมีดกลึง - แบบเนกาทีฟ_SNMM

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Pramet SNMM 120408E-NR2:T7325 เป็นเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสชนิดหน้าเดียวจาก Dormer Pramet มาพร้อมร่องหักเศษ NR2 และคมตัดแบบลบมน ผลิตจากเกรด T7325 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ชนิดไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิวด้วย MT-CVD อยู่ในช่วงการใช้งาน ISO M10-M25 ออกแบบมาสำหรับงานกลึงสแตนเลสตั้งแต่งานปานกลางจนถึงงานหนักพิเศษ

    ความหมายของรหัส SNMM 120408E-NR2:T7325 ตามมาตรฐาน ISO 1832

    • S - เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (90°)
    • N - มุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • M - ระดับพิกัดความเผื่อ M
    • M - เม็ดมีดมีรูยึดและมีร่องหักเศษด้านเดียว
    • 12 - ความยาวคมตัด 12.7 mm
    • 04 - ความหนาเม็ดมีด 4.76 mm
    • 08 - รัศมีมุม 0.8 mm
    • E - คมตัดแบบลบมน
    • NR2 - ร่องหักเศษของ Pramet สำหรับงานปานกลางจนถึงงานหนักพิเศษ
    • T7325 - เกรดเคลือบ MT-CVD ของ Pramet ช่วงการใช้งาน ISO M10-M25

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ติดตั้งกับด้ามมีดกลึงแบบเนกาทีฟมาตรฐาน ISO ที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดขนาด SNMM/SNMG 1204 ความหนา 4.76 mm
    • แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น โดยข้อมูลของ Dormer Pramet สำหรับเกรด T7325 กับร่องหักเศษ NR2 ระบุว่าช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • เม็ดมีดนี้เป็นชนิดหน้าเดียว ใช้ได้เฉพาะมุมคมตัดด้านที่มีร่องหักเศษ และห้ามพลิกกลับด้านในช่องติดตั้ง
    • ก่อนเริ่มกลึง ให้ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและแผ่นรอง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันตัวจับยึดแน่นถูกต้อง โดยเฉพาะงานกินลึกหนัก
    • ควรกำหนดความเร็วตัด อัตราป้อน และความลึกในการตัด ตามแคตตาล็อกฉบับปัจจุบันหรือระบบเลือกเครื่องมือออนไลน์ของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุชิ้นงานนั้น ๆ
    • สวมแว่นตานิรภัยขณะทำงาน เนื่องจากงานกลึงจะเกิดเศษโลหะที่ร้อนและคม

     

    Pramet SNMM 120408E-NR2:T7325 (รหัส ANSI SNMM 432-NR2:T7325) เป็นเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟตามมาตรฐาน ISO ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. ผลิตโดย Dormer Pramet มีวงกลมแนบในขนาด 12.7 mm ความหนา 4.76 mm รัศมีมุม 0.8 mm และมีความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามระดับพิกัดความเผื่อ M ของ ISO ร่องหักเศษ NR2 ขึ้นรูปไว้เพียงด้านเดียวและมีคมตัดแบบลบมน ทำให้คมตัดแข็งแรง เหมาะกับงานกลึงตั้งแต่งานปานกลางจนถึงงานหนักพิเศษ

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดกลึงทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุม 90° และมุมหลบ 0° ใช้กับด้ามมีดกลึงชนิดเนกาทีฟ
    • ร่องหักเศษ NR2 แบบหน้าเดียวพร้อมคมตัดลบมน สำหรับงานกลึงตั้งแต่ปานกลางจนถึงงานหนักพิเศษ
    • เกรด T7325: เคลือบผิว MT-CVD บนเนื้อทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ชนิดไล่ระดับคุณสมบัติ ช่วงการใช้งาน ISO M10-M25
    • Dormer Pramet ระบุว่า T7325 เป็นหนึ่งในเกรดงานกลึงที่ใช้งานได้ครอบคลุมที่สุด พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานสแตนเลส ให้ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความทนทานต่อการสึกหรอและความเสถียรในการใช้งาน
    • รูยึดตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.16 mm สำหรับจับยึดในด้ามมีดกลึงมาตรฐาน ISO

    การใช้งานทั่วไป

    • งานกลึงปอกผิวนอกและกลึงปาดหน้าสแตนเลส (กลุ่มวัสดุ ISO M)
    • งานกลึงหยาบตั้งแต่ปานกลางจนถึงงานหนักพิเศษที่ต้องการคมตัดแข็งแรงและมั่นคง
    • ใช้กับเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไปในงานวิศวกรรมทั่วไป

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    รหัสสินค้า (ISO)SNMM 120408E-NR2:T7325
    รหัสสินค้า (ANSI)SNMM 432-NR2:T7325
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟ ชนิดหน้าเดียว
    รูปทรงเม็ดมีดS - สี่เหลี่ยมจัตุรัส 90°
    มุมหลบN - 0°
    ระดับพิกัดความเผื่อM
    ร่องหักเศษNR2 คมตัดแบบลบมน
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)12.7 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)4.76 mm
    รัศมีมุม (RE)0.8 mm
    ความยาวคมตัด (L)12.7 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)5.16 mm
    เกรดT7325
    วัสดุฐานทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ชนิดไล่ระดับคุณสมบัติ
    การเคลือบผิวMT-CVD
    ช่วงการใช้งาน ISOM10-M25
    วัสดุชิ้นงานสแตนเลส
    ลักษณะงานงานปานกลางจนถึงงานหนักพิเศษ

     

    รหัสสินค้า (ISO)รหัส ANSIร่องหักเศษเกรดIC (mm)S (mm)RE (mm)L (mm)D1 (mm)
    SNMM 120408E-NR2:T7325SNMM 432-NR2:T7325NR2T732512.74.760.812.75.16

     

    เม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รูปทรง ISO S) มุม 90° และมุมหลบ 0° เมื่อมองจากด้านบน ด้านทั้งสี่มีความยาวเท่ากัน แต่ละด้านมีความยาวคมตัด L เท่ากับ 12.7 mm ทุกมุมมีรัศมีมุม RE เท่ากับ 0.8 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน IC เท่ากับ 12.7 mm

    • มุมมองด้านข้าง: ผิวด้านบนและด้านล่างขนานกัน ความหนาเม็ดมีด S เท่ากับ 4.76 mm ผิวด้านข้างทำมุม 90° กับผิวด้านบน (มุมหลบ 0°)
    • ตรงกลาง: รูทะลุทรงกระบอก D1 ขนาด 5.16 mm สำหรับจับยึด
    • ผิวด้านบน: มีร่องหักเศษ NR2 ตามแนวคมตัด ส่วนผิวด้านล่างเรียบและใช้เป็นผิวรองรับ (ออกแบบเป็นชนิดหน้าเดียว)
    • คมตัด: เตรียมคมแบบลบมน ระบุด้วยตัวอักษร E ในรหัสสินค้า

     

    การเลือกเม็ดมีดกลึงทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสของ Pramet ตามชิ้นงานและลักษณะงาน

    ชิ้นงาน / ลักษณะงานเม็ดมีดหมายเหตุ
    สแตนเลส งานปานกลางจนถึงงานหนักพิเศษSNMM 120408E-NR2:T7325สินค้านี้ ชนิดหน้าเดียว เคลือบ MT-CVD ช่วงการใช้งาน ISO M10-M25
    เหล็กกล้าและสแตนเลส งานปานกลางจนถึงงานหนักพิเศษSNMM 120408E-NR2:T9325รูปทรง NR2 เหมือนกัน เกรดเคลือบ MT-CVD ช่วงการใช้งาน ISO P15-P35 และ M10-M30
    เหล็กกล้าและสแตนเลส งานปานกลางจนถึงงานหนักพิเศษSNMM 120408E-NR2:T8430รูปทรง NR2 เหมือนกัน ทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อละเอียดเคลือบ PVD ช่วงการใช้งาน ISO P25-P40 และ M20-M35
    เหล็กกล้า งานปานกลางจนถึงงานหนักพิเศษSNMM 120408E-OR:T9335ร่องหักเศษ OR แบบหน้าเดียว เกรดเคลือบ MT-CVD ช่วงการใช้งาน ISO P20-P45
    สแตนเลส งานปานกลางจนถึงงานหนักSNMG 120408-NRM:T7325ร่องหักเศษ NRM แบบสองหน้า เกรด T7325
    สแตนเลส งานละเอียดจนถึงงานหนักSNMG 120408E-NMR:T7325ร่องหักเศษ NMR แบบสองหน้า เกรด T7325

    โดยทั่วไป ควรเลือกเม็ดมีด SNMM แบบหน้าเดียวเมื่อให้ความสำคัญกับความแข็งแรงของคมตัดและการกินลึกมาก ส่วนเม็ดมีด SNMG แบบสองหน้าให้จำนวนมุมคมตัดมากกว่าเป็นสองเท่า เหมาะกับงานกลึงที่เบากว่าและประหยัดกว่า