เม็ดมีดกลึง - เนกาทีฟ_SNMG

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet SNMG 090308E-M:T9415 (ANSI SNMG 322-M:T9415) เป็นเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสชนิดใช้งานได้สองหน้า มาพร้อมชิปเบรกเกอร์ M และคมตัดแบบลบมน เกรด T9415 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ชนิดโครงสร้างไล่ระดับ เคลือบผิวแบบ MT-CVD อยู่ในช่วงการใช้งาน ISO P05 - P30 ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเหล็กตั้งแต่งานละเอียดจนถึงงานหนัก

    การกำหนดรหัสตามมาตรฐาน ISO 1832

    • S: เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมปลาย 90°
    • N: มุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • M: คลาสพิกัดความเผื่อ M
    • G: มีรูยึดทรงกระบอก และมีชิปเบรกเกอร์ทั้งสองหน้า
    • 09: ความยาวคมตัด 9.525 mm
    • 03: ความหนาเม็ดมีด 3.18 mm
    • 08: รัศมีมุม 0.8 mm
    • E: คมตัดแบบลบมน
    • M: รหัสชิปเบรกเกอร์ของ Dormer Pramet
    • T9415: เกรดของ Dormer Pramet

    กลุ่มวัสดุชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO 513

    • P - เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ: การใช้งานหลัก (P05 - P30)
    • K - เหล็กหล่อ: ใช้งานได้
    • H - วัสดุชุบแข็ง: ใช้งานได้

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้กับด้ามมีดกลึงแบบเนกาทีฟที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีด SNMG ขนาด 09 ความหนา 3.18 mm
    • ทำความสะอาดบ่ารองเม็ดมีดและผิวสัมผัสการจับยึดก่อนติดตั้งหรือหมุนเปลี่ยนคม เพื่อให้ผิวรองนั่งที่เจียระไนแล้วรองรับได้เต็มหน้า
    • หมุนเปลี่ยนไปใช้คมใหม่ก่อนที่การสึกหรอที่ผิวหลบจะมากเกินไป ชั้นเคลือบบนสุด TiN สีทองช่วยให้แยกคมที่ใช้แล้วได้ง่าย
    • เลือกความเร็วตัด อัตราป้อน และความลึกในการตัดตามคำแนะนำของ Dormer Pramet ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและสภาพเครื่องจักร
    • สวมแว่นตานิรภัยและติดตั้งแผงกันเศษให้เรียบร้อย เนื่องจากเศษตัดที่ร้อนและเศษทังสเตนคาร์ไบด์ที่แตกหักอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

     

    SNMG 090308E-M:T9415 จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟชนิดใช้งานได้สองหน้า ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 3.18 mm และรัศมีมุม 0.8 mm ผลิตตามคลาสพิกัดความเผื่อ ISO ระดับ M พร้อมชิปเบรกเกอร์ M และคมตัดแบบลบมนทั้งสองหน้า ทำให้มีคมตัดใช้งานได้ 8 คมต่อเม็ด คุ้มค่าสำหรับงานกลึงปอกผิวนอกและกลึงปาดหน้าบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป

    เกรด T9415 เป็นเกรดสำหรับงานกลึงเคลือบผิว MT-CVD รุ่นที่สี่ของ Dormer Pramet ใช้แทนเกรด T9310 และ T9315 รุ่นก่อนหน้า และครอบคลุมบางส่วนของเกรด T9325 จึงมีช่วงการใช้งานกว้างที่สุดเกรดหนึ่งในงานกลึงเหล็ก

    คุณสมบัติเด่น

    • ชั้นเคลือบ MT-CVD หนากว่ารุ่นก่อนหน้า 30% ช่วยเพิ่มความต้านทานการสึกหรอและรองรับความเร็วตัดที่สูงขึ้น
    • กระบวนการปรับสภาพหลังเคลือบแบบใหม่ช่วยเพิ่มความเหนียวและเสถียรภาพของคมตัด ให้ผลงานที่เชื่อถือได้ในงานตัดแบบไม่ต่อเนื่องและสภาวะการตัดที่ไม่มั่นคง
    • ผิวรองนั่งเจียระไนหลังการเคลือบ ช่วยให้การวางตัวในด้ามมีดมั่นคงขึ้นและถ่ายเทความร้อนออกจากคมตัดได้ดีขึ้น ลดการสึกหรอจากการเสียรูปแบบพลาสติก
    • ชั้นเคลือบบนสุด TiN สีทองช่วยให้สังเกตการสึกหรอที่ผิวหลบได้ง่าย
    • รูปทรงคมตัดที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมช่วยลดแรงตัด
    • มุมสี่เหลี่ยม 90° ที่แข็งแรงและรูปทรงเนกาทีฟช่วยให้คมตัดมีความมั่นคงสูง

    การใช้งาน

    • การใช้งานหลัก: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P)
    • ใช้งานได้: เหล็กหล่อ (ISO K) และวัสดุชุบแข็ง (ISO H)
    • งานกลึงปอกผิวนอกและกลึงปาดหน้าตั้งแต่งานละเอียดจนถึงงานหนัก

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ชื่อสินค้า (ISO)SNMG 090308E-M:T9415
    รหัสสั่งซื้อ (ANSI)SNMG 322-M:T9415
    รูปทรงเม็ดมีดS - สี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมปลาย 90°
    รูปแบบเม็ดมีดเนกาทีฟ ใช้งานได้สองหน้า
    มุมหลบN - 0°
    คลาสพิกัดความเผื่อM
    ประเภทเม็ดมีดG - มีรูยึด และมีชิปเบรกเกอร์ทั้งสองหน้า
    ชิปเบรกเกอร์M คมตัดแบบลบมน
    เกรดT9415
    วัสดุฐานทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ชนิดโครงสร้างไล่ระดับ
    การเคลือบผิวMT-CVD
    ช่วงการใช้งาน ISOP05 - P30
    วัสดุชิ้นงานP ใช้งานหลัก; K, H ใช้งานได้
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)9.525 mm (0.375 inch)
    ความหนาเม็ดมีด (S)3.18 mm (0.125 inch)
    รัศมีมุม (RE)0.8 mm (0.031 inch)
    ความยาวคมตัด (L)9.525 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)3.81 mm
    จำนวนคมตัด8
    ลักษณะงานงานกลึงเหล็กตั้งแต่งานละเอียดจนถึงงานหนัก

     

    ชื่อสินค้า (ISO)รหัสสั่งซื้อ (ANSI)เกรดชิปเบรกเกอร์วงกลมแนบใน IC (mm)ความหนา S (mm)รัศมีมุม RE (mm)ความยาวคมตัด L (mm)รูยึด D1 (mm)
    SNMG 090308E-M:T9415SNMG 322-M:T9415T9415M9.5253.180.89.5253.81

     

    มุมมองด้านบน: เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีคมตัดสี่ด้านยาวเท่ากัน ด้านละ 9.525 mm (L) มาบรรจบกันเป็นมุม 90° แต่ละมุมลบมนด้วยรัศมีมุม 0.8 mm (RE) เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) เท่ากับ 9.525 mm

    มีรูยึดทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.81 mm (D1) เจาะทะลุกึ่งกลางเม็ดมีด สำหรับยึดเข้ากับด้ามมีดกลึง

    มุมมองด้านข้าง: ความหนาเม็ดมีด (S) เท่ากับ 3.18 mm ผิวด้านข้างตั้งฉากกับหน้าบนและหน้าล่าง (มุมหลบ 0°) และมีชิปเบรกเกอร์ M ขึ้นรูปไว้ทั้งสองหน้า จึงพลิกเม็ดมีดเพื่อใช้คมตัดได้รวม 8 คม

     

    การเลือกชิปเบรกเกอร์ (SNMG เกรด T9415)

    • FM: งานกลึงเหล็กตั้งแต่งานละเอียดถึงงานปานกลาง เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเก็บผิว
    • M: งานกลึงเหล็กตั้งแต่งานละเอียดถึงงานหนัก ครอบคลุมช่วงการใช้งานกว้างที่สุดในสามแบบนี้
    • NRM: งานกลึงเหล็กตั้งแต่งานปานกลางถึงงานหนัก

    การเลือกเกรด

    • T9415 (P05 - P30): ตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงเหล็กส่วนใหญ่ ทนการสึกหรอสูงและเหมาะกับงานตัดแบบไม่ต่อเนื่องด้วย
    • T9325 (P15 - P35): เกรดเคลือบ MT-CVD ที่ครอบคลุมช่วงการใช้งานซึ่งต้องการความเหนียวมากขึ้นในงานเหล็ก
    • T9335 (P20 - P45): เกรดเคลือบ MT-CVD ที่อยู่ทางด้านความเหนียวสูงของช่วงงานเหล็ก
    • T7325: ตัวเลือกแรกและเกรดที่ใช้งานได้หลากหลายที่สุดสำหรับงานกลึงสเตนเลส (ISO M)

    เหตุผลในการเลือกเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

    • มุม 90° แข็งแรงกว่ามุมของเม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 80° หรือ 55° และการออกแบบให้ใช้งานได้สองหน้าทำให้มีคมตัด 8 คม เม็ดมีด SNMG จึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับงานกลึงหยาบและงานกลึงทั่วไป
    • เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมักใช้กับด้ามมีดกลึงที่มีมุมเข้าตัด 45° หรือ 75° สำหรับงานกลึงปอก กลึงปาดหน้า และลบมุม แต่ไม่สามารถกลึงเก็บบ่าฉาก 90° ได้
    • รัศมีมุม: รัศมีเล็กช่วยลดแรงตัดและการสั่นสะเทือนเมื่อกลึงชิ้นงานเรียวยาว ส่วนรัศมีใหญ่ช่วยเสริมความแข็งแรงของมุมและรองรับอัตราป้อนที่สูงขึ้น รัศมี 0.8 mm เป็นขนาดที่นิยมใช้สำหรับงานทั่วไป
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
    เม็ดมีดกลึง - เนกาทีฟ_SNMG | DORMER | MISUMI ประเทศไทย