เม็ดมีดกลึง - แบบเนกาทีฟ_SNMA

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใช้งานได้สองด้าน รุ่น SNMA 120408:T5010 จาก Dormer Pramet ผลิตด้วยเกรด T5010 เคลือบ MT-CVD หลายชั้น (TiCN, Al2O3) เป็นเม็ดมีดกลึงแบบหน้าเรียบ ไม่มีร่องหักเศษ และมีรัศมีมุม 0.8 mm ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อตั้งแต่งานละเอียดจนถึงงานกึ่งหยาบ และผู้ผลิตยังให้ข้อมูลการตัดสำหรับวัสดุชุบแข็งด้วย

    • การกำหนดรหัสเม็ดมีดกลึงเป็นไปตามระบบรหัส ISO 1832 รหัสเทียบเท่าในระบบ ANSI คือ SNMA 432:T5010
    • วัสดุชิ้นงานที่ผู้ผลิตแนะนำ: KK – เหล็กหล่อ หมายถึงชิ้นงานหล่อจากโลหะผสมเหล็ก-คาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%; HH – วัสดุชุบแข็ง หมายถึงโลหะวิศวกรรมที่มีความแข็งมากกว่า 45 HRC
    • ใช้กับด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านแบบเนกาทีฟที่มีบ่าวางเม็ดมีดกลึง SN.. 12 (ระบบการจับยึดของ Dormer Pramet แบบ ISO P, M และ D)
    • เกรด T5010 ออกแบบมาสำหรับสภาวะการตัดที่มีเสถียรภาพ ควรจัดตั้งงานให้แข็งแรงและให้ระยะยื่นของมีดสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
    • ข้อมูลการตัดเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร ชิ้นงาน และการจัดตั้งงาน
    • เมื่อสั่งซื้อ ให้ใช้รหัสเม็ดมีดกลึงแบบเต็ม รวมถึงเกรดที่อยู่หลังเครื่องหมายโคลอน เช่น SNMA 120408:T5010
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดกลึงและขันตัวจับยึดให้แน่นอย่างถูกต้องก่อนตัดเฉือน สวมแว่นตานิรภัยและใช้ฝาครอบป้องกันของเครื่องจักร เพราะเหล็กหล่อทำให้เกิดเศษละเอียดและฝุ่น

     

    Dormer Pramet SNMA 120408:T5010 คือเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมหลบ 0° มีรูยึดทรงกระบอก และหน้าคายเรียบไม่มีร่องหักเศษ จึงใช้งานได้ทั้งสองด้าน เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet T50 ซึ่งเป็นกลุ่มเกรดราคาประหยัดที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้และคุ้มค่าสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อ และยังช่วยลดต้นทุนและสต็อกเครื่องมือ

    คุณสมบัติเด่น

    • เกรด T5010 ผสานเนื้อวัสดุฐานที่มีความแข็งสูงเข้ากับชั้นเคลือบ MT-CVD หลายชั้นแบบหนา (TiCN, Al2O3) ที่ผ่านกระบวนการปรับแต่งหลังเคลือบแบบใหม่
    • ชั้นเคลือบทนต่อการสึกหรอบริเวณผิวหลบได้ดี ให้อายุการใช้งานยาวนานในงานกลึงเหล็กหล่อ
    • เกรดนี้ทนต่อการสึกหรอทั้งทางกายภาพและทางเคมี จึงใช้กับวัสดุที่ผ่านการชุบแข็งและอบคืนตัว รวมถึงเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงสูงได้ด้วย
    • คมตัดแบบลบมน มุมคายเป็นกลาง และไม่มี T-land
    • ออกแบบมาเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงภายใต้สภาวะการตัดที่มีเสถียรภาพ

    การใช้งานทั่วไป

    • งานกลึงเหล็กหล่อตั้งแต่งานละเอียดจนถึงงานกึ่งหยาบ ทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดกระแทกเล็กน้อย
    • งานกลึงวัสดุชุบแข็งในกรณีที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลการตัดไว้
    • ชิ้นงานหล่อสำหรับเครื่องจักรและชิ้นส่วนยานยนต์

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟ ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใช้งานได้สองด้าน
    รหัส ISOSNMA 120408:T5010
    รหัส ANSISNMA 432:T5010
    มุมหลบN (0°)
    ประเภทเม็ดมีดกลึงA – รูยึดทรงกระบอก ไม่มีร่องหักเศษ
    คมตัดลบมน มุมคายเป็นกลาง ไม่มี T-land
    เกรดT5010 (กลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet T50)
    วัสดุคาร์ไบด์เคลือบผิว
    สารเคลือบMT-CVD หลายชั้น (TiCN, Al2O3)
    เนื้อวัสดุฐานเนื้อวัสดุฐาน FGM ความแข็งสูง
    ช่วงการใช้งานของเกรดP05–P15, K01–K15, H05–H15
    การใช้งานงานกลึงเหล็กหล่อตั้งแต่งานละเอียดถึงงานกึ่งหยาบ ทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดกระแทกเล็กน้อย
    วงกลมแนบใน (IC)12.7 mm
    ความยาวคมตัด (L)12.7 mm
    ความหนา (S)4.76 mm
    รูยึด (D1)5.16 mm
    รัศมีมุม (RE)0.8 mm
    บ่าวางบนด้ามมีดกลึงSN.. 12 (ระบบการจับยึดแบบเนกาทีฟ ISO P, M, D)

     

    ตารางนี้แสดงเม็ดมีดกลึง SNMA ของ Dormer Pramet เกรด T5010 พร้อมค่าเริ่มต้นจากผู้ผลิตสำหรับความเร็วตัด (vc) อัตราป้อน (f) และความลึกในการตัด (ap) โดย K = เหล็กหล่อ, H = วัสดุชุบแข็ง

    รุ่นIC (mm)ความหนา S (mm)รูยึด D1 (mm)ความยาวคมตัด L (mm)รัศมีมุม RE (mm)K vc (m/min)K f (mm/rev)K ap (mm)H vc (m/min)H f (mm/rev)H ap (mm)
    SNMA 120408:T501012.7004.765.1612.700.82200.204.0450.140.5
    SNMA 120412:T501012.7004.765.1612.701.22050.304.0400.210.5
    SNMA 120416:T501012.7004.765.1612.701.61950.354.0400.250.5
    SNMA 190616:T501019.0506.357.9419.051.61850.406.0350.280.5

    ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นเท่านั้น ใช้แอป Machining Calculator ของ Dormer Pramet เพื่อคำนวณเพิ่มเติม

     

    มุมมองด้านบน: เม็ดมีดกลึงทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวเท่ากันทั้งสี่ด้าน ทุกมุมเป็นมุมโค้งมน และมีรูยึดทรงกระบอกอยู่ตรงกลาง มุมมองด้านข้าง: แผ่นเรียบที่มีมุมหลบ 0° โดยผิวด้านข้างตั้งฉากกับผิวด้านบนและด้านล่าง ทั้งสองหน้าเป็นหน้าเรียบ ไม่มีร่องหักเศษ

    • เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 12.7 mm
    • ความยาวคมตัด (L): 12.7 mm
    • ความหนาเม็ดมีดกลึง (S): 4.76 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1): 5.16 mm
    • รัศมีมุม (RE): 0.8 mm
    • มุมหลบ: 0°

     

    การอ่านรหัส SNMA 120408:T5010

    สัญลักษณ์ความหมาย
    Sเม็ดมีดกลึงทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
    Nมุมหลบ 0° (เม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟ)
    Mคลาสพิกัดความเผื่อ M
    Aรูยึดทรงกระบอก ไม่มีร่องหักเศษ
    12ความยาวคมตัด 12.7 mm
    04ความหนา 4.76 mm
    08รัศมีมุม 0.8 mm
    T5010เกรด

    วิธีเลือกใช้งาน

    • เกรด: T5010 (K01–K15) เป็นตัวเลือกที่ทนการสึกหรอ เหมาะกับงานที่ต้องการผลผลิตสูงภายใต้สภาวะการตัดที่มีเสถียรภาพ สำหรับสภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวยหรือการตัดกระแทก กลุ่มผลิตภัณฑ์ T50 ยังมีเกรด T5025 (K15–K35) ซึ่งผสานชั้นเคลือบที่ปรับให้เหมาะสมเข้ากับเนื้อวัสดุฐานที่เหนียว
    • รัศมีมุม: SNMA 120408 ซึ่งมีรัศมี 0.8 mm ให้แรงตัดต่ำกว่า ส่วน SNMA 120412 (1.2 mm) และ SNMA 120416 (1.6 mm) รองรับอัตราป้อนที่สูงขึ้น ดังที่เห็นได้จากอัตราป้อนเริ่มต้นสำหรับเหล็กหล่อที่ 0.20, 0.30 และ 0.35 mm/rev
    • การควบคุมเศษ: เม็ดมีดกลึงหน้าเรียบแบบ .NMA เหมาะที่สุดกับเหล็กหล่อที่ให้เศษสั้น หากต้องการการหักเศษ ให้เลือกเม็ดมีดกลึงกลุ่ม T50 ที่มีร่องหักเศษ RK หรือ RP สำหรับงานกึ่งหยาบถึงงานหยาบ
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
    เม็ดมีดกลึง - แบบเนกาทีฟ_SNMA | DORMER | MISUMI ประเทศไทย