เม็ดมีดกัด - บ่าฉาก_LNUX 40,LN.X 50

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Pramet LNMX 501432E:T9425 เป็นเม็ดมีดคาร์ไบด์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน ในกลุ่มดีไซน์ LNUX 40, LN.X 50 ออกแบบมาสำหรับงานตัดหยาบหนัก ทั้งการตัดต่อเนื่องไปจนถึงการตัดกระแทกไม่ต่อเนื่องอย่างรุนแรง มาพร้อมรัศมีมุม 3.2 mm ความหนา 14.0 mm และความลึกในการตัดสูงสุด 36.0 mm ร่วมกับเกรด T9425 เคลือบ MT-CVD สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
การอ่านรหัส ISO (ISO 1832)
- L – รูปทรงเม็ดมีดสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- N – มุมหลบ 0° (เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ)
- M – ระดับพิกัดความเผื่อ M
- X – ดีไซน์พิเศษ
- 50 – ขนาดเม็ดมีด 50
- 14 – ความหนา 14.0 mm
- 32 – รัศมีมุม 3.2 mm
- E – คมตัดแบบลบคมมน
- T9425 – เกรดของ Pramet
วัสดุชิ้นงาน
| กลุ่ม ISO | วัสดุ | ความเหมาะสม |
|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ส่วนผสมโลหะไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC) | ใช้งานหลัก |
| K | เหล็กหล่อ (โลหะผสมเหล็ก-คาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%) | ใช้งานหลัก |
เกี่ยวกับเกรด T9425
T9425 เป็นเกรดสำหรับงานกลึงเคลือบ MT-CVD รุ่นใหม่ของ Dormer Pramet เปิดตัวในปี 2026 ชั้นเคลือบประกอบด้วยชั้นยึดเกาะ TiN ชั้น TiCN ที่ทนการสึกหรอ และชั้น α-Al2O3 โครงสร้างละเอียดที่ทนความร้อน บนซับสเตรตชนิดแข็งแบบไล่ระดับคุณสมบัติ ชั้น TiN สีทองบนผิวด้านหลบช่วยให้ตรวจพบการสึกหรอได้ง่าย และกระบวนการปรับสภาพคมตัดหลังเคลือบแบบใหม่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพของคมตัด
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้กับด้ามมีดหรือคาร์ทริดจ์ที่มีบ่ารองรับเม็ดมีด LN.X 50 เท่านั้น และตรวจสอบข้อมูลของด้ามมีดก่อนสั่งซื้อ
- งานหยาบหนักก่อให้เกิดแรงตัดสูง: ใช้เครื่องจักรที่แข็งแรง ให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้น และจับยึดชิ้นงานให้แน่นหนา
- ทำความสะอาดบ่ารองเม็ดมีดและตรวจหาความเสียหายทุกครั้งที่หมุนเปลี่ยนคมหรือพลิกด้านเม็ดมีด
- เริ่มจากค่าการตัดที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับเกรด T9425 แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและชิ้นงาน
- สวมแว่นตานิรภัย เศษตัดจากงานหยาบหนักร้อนและคม
ภาพรวม
LNMX 501432E:T9425 (หมายเลขสินค้า 8985852) เป็นเม็ดมีดแบบหมุนเปลี่ยนคมได้สำหรับงานหนัก จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet ของ Dormer Pramet ผู้ผลิตระบุว่าเป็นเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน ทรง L (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) ขนาด 50 ออกแบบมาสำหรับงานตัดหยาบหนัก ทั้งการตัดต่อเนื่องไปจนถึงการตัดกระแทกไม่ต่อเนื่องอย่างรุนแรง เม็ดมีดนี้ไม่มีร่องหักเศษ และอยู่ในกลุ่มดีไซน์ LNUX 40, LN.X 50
คุณสมบัติเด่น
- ดีไซน์เนกาทีฟแบบสองด้าน: ใช้คมตัดได้ทั้งสองหน้าของเม็ดมีด
- ตัวเม็ดมีดขนาดใหญ่และแข็งแรง มีคมตัดหลักยาว 50.8 mm ความกว้าง 25.4 mm และความหนา 14.0 mm ให้ความมั่นคงภายใต้แรงตัดสูง
- รัศมีมุม 3.2 mm และคมตัดแบบลบคมมน (honed) ทำให้คมตัดแข็งแรงในงานหยาบ
- ความลึกในการตัดสูงสุด 36.0 mm
- เกรด T9425: ซับสเตรตคาร์ไบด์ชนิดแข็งแบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบ MT-CVD ประกอบด้วยชั้น TiCN ที่ทนการสึกหรอ และชั้น α-Al2O3 โครงสร้างละเอียดที่ทนความร้อน
- ผิวด้านหลบเคลือบ TiN สีทองช่วยให้มองเห็นการสึกหรอได้ง่าย ขณะที่การปรับสภาพคมตัดหลังเคลือบและผิวด้านบนที่ขัดเงาช่วยให้การตัดมีเสถียรภาพ
การใช้งานทั่วไป
- งานตัดหยาบหนักสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) และเหล็กหล่อ (ISO K)
- งานหนักและงานด้านรถไฟ รวมถึงงานโลหการ เช่น การปอกผิวเหล็กแท่ง (bar peeling) ซึ่ง Pramet ใช้เม็ดมีดชนิด LNMX 50 และ LNUX 40
- ตั้งแต่การตัดต่อเนื่องไปจนถึงการตัดกระแทกไม่ต่อเนื่องอย่างรุนแรง
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| รหัสสั่งซื้อ | LNMX 501432E:T9425 |
| หมายเลขสินค้า (EDP) | 8985852 |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | LNMX 50 |
| ดีไซน์เม็ดมีด | LNUX 40, LN.X 50 |
| ชนิดเม็ดมีด | ใช้งานได้สองด้าน แบบเนกาทีฟ (ผู้ผลิตจัดเป็นเม็ดมีดกลึง) |
| รูปทรง | L – สี่เหลี่ยมผืนผ้า มุม 90° |
| ร่องหักเศษ | ไม่มี |
| เกรด | T9425 |
| ซับสเตรต | คาร์ไบด์แบบไล่ระดับคุณสมบัติ |
| การเคลือบ | MT-CVD (TiCN + α-Al2O3) และ TiN สีทองบนผิวด้านหลบ |
| รัศมีมุม (RE) | 3.2 mm (0.126 inch) |
| ความหนา (S) | 14.0 mm (0.551 inch) |
| ความลึกในการตัดสูงสุด (APMX) | 36.0 mm (1.417 inch) |
| วัสดุชิ้นงาน | P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ; K – เหล็กหล่อ |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลขสินค้า | เกรด | ความยาวคมตัดหลัก (mm) | ความกว้าง (mm) | ความหนา S (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (mm) | ความลึกในการตัดสูงสุด APMX (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNMX 501432E:T9425 | 8985852 | T9425 | 50.8 | 25.4 | 14.0 | 3.2 | 6.35 | 36.0 |
เม็ดมีดแบบหมุนเปลี่ยนคมได้ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ISO รูปทรง L) มุม 90° มีรูยึดทรงกระบอกทะลุตรงกลาง ทั้งสองหน้าเป็นผิวเรียบไม่มีร่องหักเศษ และสามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน
- ความยาวคมตัดหลัก: 50.8 mm
- ความกว้าง: 25.4 mm
- ความหนา (S): 14.0 mm
- รัศมีมุม (RE): 3.2 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด: 6.35 mm
- มุมหลบ: 0° (เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ)
- คมตัด: ลบคมมน (honed) ระดับพิกัดความเผื่อ ISO M
วิธีเลือกใช้งาน
เลือกรูปทรง LNMX 501432E เมื่อต้องการคมตัดขนาดใหญ่และแข็งแรงมากสำหรับงานตัดหยาบหนัก และไม่จำเป็นต้องควบคุมเศษด้วยร่องหักเศษ จากนั้นเลือกเกรดให้เหมาะกับชิ้นงาน:
| ชิ้นงาน / สภาวะการตัด | ตัวเลือกที่แนะนำ |
|---|---|
| เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) ตั้งแต่การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดกระแทกไม่ต่อเนื่องอย่างรุนแรง | T9425 (สินค้านี้) |
| เหล็กหล่อ (ISO K) | T9425 (สินค้านี้) |
| สแตนเลส (ISO M) โลหะผสมทนความร้อน (ISO S) หรือสภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างมาก | รูปทรงเดียวกันในเกรด T9335 (ISO P20-P45 มีปริมาณโคบอลต์สูงกว่าเพื่อความเหนียว) |
หากต้องการควบคุมเศษ ให้พิจารณาเม็ดมีด LNUX ในกลุ่มดีไซน์ LNUX 40, LN.X 50 เดียวกัน ซึ่งมาพร้อมร่องหักเศษเฉพาะ โปรดทราบว่า LNUX 40 มีความลึกในการตัดสูงสุด 27.0 mm เทียบกับ 36.0 mm ของเม็ดมีด LNMX 50 รุ่นนี้