เม็ดมีดกลึง - งานหนักและงานรถไฟ_LNUX 40,LN.X 50

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Pramet LNMX 50-2284000:T7335 (ISO LNMX 501432E:T7335) เป็นเม็ดมีดกลึงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเนกาทีฟที่ใช้งานได้สองด้าน อยู่ในกลุ่มเม็ดมีดกลึงงานหนักและงานรถไฟ LNUX 40, LN.X 50 ของ Dormer Pramet โดยใช้การออกแบบ LN.X 50 ซึ่งทำมาสำหรับงานกลึงหยาบหนัก ทั้งการตัดต่อเนื่องไปจนถึงการตัดกระแทกรุนแรง คู่กับเกรด T7335 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อไล่ระดับเคลือบ MT-CVD สำหรับงานสแตนเลส

    ความหมายของรหัส

    รหัส ISO LNMX 501432E เป็นไปตามระบบกำหนดรหัสเม็ดมีดแบบเปลี่ยนคม ISO 1832 โดย L = รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, N = มุมหลบ 0°, M = ระดับพิกัดความเผื่อ M, X = การออกแบบพิเศษ, 50 = ขนาดความยาวคมตัด, 14 = ความหนา 14.0 mm, 32 = รัศมีมุม 3.2 mm, E = คมตัดลบมน รหัสสั่งซื้อ ANSI ที่เทียบเท่าคือ LNMX 50-2284000

    เกรด T7335

    • เนื้อวัสดุเป็นแบบไล่ระดับ ขนาดเกรนปานกลาง และมีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง
    • ชั้นเคลือบค่อนข้างบาง เคลือบด้วยวิธี MT-CVD
    • เกรดนี้มีความแข็งแรงสูงมาก และแนะนำสำหรับสภาพแวดล้อมการตัดที่ไม่เสถียร โดยมีเกรด T7325 เป็นเกรดเสริมสำหรับงานกลึงสแตนเลสที่ต้องการผลผลิตสูงขึ้น
    • ช่วงการใช้งานตาม ISO: M20-M40

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้เม็ดมีดกับด้ามมีดที่มีบ่าวางเม็ดมีดออกแบบมาสำหรับการออกแบบเม็ดมีด LNUX 40, LN.X 50 เท่านั้น
    • งานกลึงหยาบหนักทำให้เกิดแรงตัดสูง ต้องแน่ใจว่าเครื่องจักร ด้ามมีด และการจับยึดชิ้นงานมีความแข็งแกร่ง ก่อนเริ่มตัดให้ตรวจสอบว่าเม็ดมีดวางแนบสนิทในบ่าและยึดแน่นแล้ว
    • ใช้ข้อมูลสภาวะการตัดเริ่มต้นจากแคตตาล็อกงานกลึงฉบับปัจจุบันของ Dormer Pramet แล้วปรับให้เหมาะกับกำลังและความเสถียรของเครื่องจักร
    • เมื่อกลึงสแตนเลส การใช้น้ำหล่อเย็นโดยทั่วไปช่วยยืดอายุเครื่องมือ เพราะช่วยควบคุมความร้อนจากการตัด
    • หมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีดก่อนที่คมจะสึกหรอหรือบิ่นมากเกินไป เพื่อไม่ให้บ่าวางเม็ดมีดเสียหาย
    • สวมแว่นตานิรภัยและจัดการเศษโลหะอย่างระมัดระวัง เพราะเศษจากงานกลึงหนักร้อนและคม

     

    ภาพรวม

    LNMX 50-2284000:T7335 เป็นเม็ดมีดกลึงแบบเปลี่ยนคมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รหัสรูปทรง L) มุมหลบ 0° เป็นแบบสองด้าน จึงใช้คมตัดได้ทั้งสองหน้า อยู่ในกลุ่มเม็ดมีดกลึงงานหนักและงานรถไฟของ Pramet ภายใต้การออกแบบ LNUX 40, LN.X 50 การออกแบบนี้มุ่งใช้กับงานกลึงหยาบหนัก ตั้งแต่การตัดต่อเนื่องไปจนถึงการตัดกระแทกรุนแรง

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดมีขนาดใหญ่และเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวคมตัด 50.80 mm และความหนา 14.0 mm ทำให้คมตัดแข็งแรงสูงในงานกลึงหยาบหนัก
    • ความลึกตัดสูงสุดได้ถึง 36.0 mm
    • รัศมีมุม 3.2 mm และคมตัดแบบลบมน (E) ช่วยให้เม็ดมีดต้านทานการบิ่นในการตัดกระแทก
    • เกรด T7335 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อไล่ระดับ เคลือบ MT-CVD มีขนาดเกรนปานกลางและปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง
    • เกรดนี้มีชั้นเคลือบ MT-CVD ค่อนข้างบางบนเนื้อวัสดุที่แข็งแรงสูงมาก Dormer Pramet แนะนำให้ใช้ในสภาวะการตัดที่ไม่เสถียร

    การใช้งานทั่วไป

    ใช้สำหรับงานกลึงหนักและงานรถไฟบนเครื่องกลึงขนาดใหญ่ ซึ่งมักมีความลึกตัดมากและผิวชิ้นงานไม่ต่อเนื่อง เกรด T7335 เหมาะกับสแตนเลสเป็นหลัก (ISO M)

     

    แบรนด์Pramet (Dormer Pramet)
    การออกแบบเม็ดมีดLNUX 40, LN.X 50
    ตระกูลสินค้าLNMX 50
    รหัส ANSILNMX 50-2284000:T7335
    รหัส ISOLNMX 501432E:T7335
    รูปทรงเม็ดมีดL - สี่เหลี่ยมผืนผ้า
    ประเภทเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟแบบสองด้าน มุมหลบ 0°
    ระดับพิกัดความเผื่อISO M
    คมตัดลบมน (E) ไม่มีร่องหักเศษ
    เกรดT7335
    วัสดุเนื้อเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อไล่ระดับ ขนาดเกรนปานกลาง
    การเคลือบMT-CVD
    ช่วงการใช้งานตาม ISOM20-M40
    ความยาวคมตัด (L)50.80 mm
    ความกว้างเม็ดมีด (W)25.400 mm
    ความหนา (S)14.0 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)6.35 mm
    รัศมีมุม (RE)3.2 mm
    ความลึกตัดสูงสุด (APMX)36.0 mm

     

    รหัส ANSIรหัส ISOเกรดL (mm)W (mm)S (mm)D1 (mm)RE (mm)APMX (mm)
    LNMX 50-2284000:T7335LNMX 501432E:T7335T733550.8025.40014.06.353.236.0

     

    เม็ดมีดกลึงแบบเปลี่ยนคมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รหัสรูปทรง L) มีมุมหลบ 0° ทุกด้าน ใช้งานได้ทั้งหน้าบนและหน้าล่าง (แบบสองด้าน)

    • ความยาวคมตัดหลัก L: 50.80 mm (ด้านยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
    • ความกว้างเม็ดมีด W: 25.400 mm (ด้านสั้น)
    • ความหนาเม็ดมีด S: 14.0 mm
    • รัศมีมุม RE: 3.2 mm ที่มุมเม็ดมีด
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด D1: 6.35 mm
    • คมตัดผ่านการเตรียมคมแบบลบมน (E) และไม่มีร่องหักเศษบนหน้าคาย

     

    การเลือกเกรดสำหรับเม็ดมีด LN.X 50

    รูปทรง LNMX 501432E มีให้เลือกหลายเกรดของ Pramet ได้แก่ T7335, T9315, T9335, T9425 และ T9226 ให้เลือกเกรดตามวัสดุชิ้นงาน:

    วัสดุชิ้นงานเกรดหมายเหตุ
    สแตนเลส (ISO M)T7335ช่วงการใช้งานตาม ISO M20-M40 เป็นเกรดเหนียวสำหรับสภาวะไม่เสถียรและการตัดกระแทก
    เหล็กกล้า (ISO P)T9315ช่วงการใช้งานตาม ISO P05-P25 เป็นเกรดเคลือบ MT-CVD สำหรับงานกลึงเหล็กกล้าระดับหนักถึงปานกลาง
    เหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ และเหล็กหล่อ (ISO P, K)T9425เป็นเกรดเคลือบ MT-CVD เนื้อไล่ระดับ ออกแบบมาสำหรับวัสดุกลุ่ม P เป็นหลัก และกลุ่ม K ก็เป็นการใช้งานหลักเช่นกัน

    คำแนะนำ: หากชิ้นงานเป็นสแตนเลสหรือการจับยึดมีความแข็งแกร่งน้อย ให้เริ่มที่ T7335 สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม ให้เลือกเกรดในซีรีส์ T9 ที่ออกแบบสำหรับวัสดุกลุ่ม ISO P