เม็ดมีดกลึง - เนกาทีฟ_KNUX

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet KNUX 160405EL-72:T5315 เป็นเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟแบบดีไซน์พิเศษ รูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน 55° รัศมีมุม 0.5 mm พร้อมชิปเบรกเกอร์ 72 ที่มีคมตัดแบบลบมน ผลิตจากคาร์ไบด์เกรด T5315 เคลือบผิวแบบ MT-CVD (ISO K10–K25) เหมาะสำหรับงานกลึงละเอียดและงานกลึงเก็บผิวเหล็กหล่อบนด้ามมีดกลึงแบบซ้าย

    ความหมายของรหัส

    รหัสความหมาย
    Kสี่เหลี่ยมด้านขนาน มุมรวม 55°
    Nมุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    Uคลาสพิกัดความเผื่อ U
    Xดีไซน์พิเศษ (ไม่มีรูยึด)
    16ขนาดเม็ดมีด ความยาวคมหลัก 16 mm
    04ความหนา 4.76 mm
    05รัศมีมุม 0.5 mm
    Eคมตัดแบบลบมน
    Lรุ่นแบบซ้าย
    72รหัสชิปเบรกเกอร์
    T5315เกรดคาร์ไบด์ เคลือบผิว MT-CVD

    รหัสเม็ดมีดเป็นไปตามระบบการกำหนดรหัส ISO 1832 โดยมีรหัสต่อท้ายเฉพาะของผู้ผลิตสำหรับชิปเบรกเกอร์และเกรด ช่วงการใช้งานอ้างอิงตามกลุ่มวัสดุของ ISO 513

    ด้ามมีดกลึง

    ใช้เม็ดมีดนี้กับด้ามมีดกลึงแบบซ้ายระบบ ISO C (แคลมป์กดจากด้านบน) สำหรับเม็ดมีด KNUX 16 เช่น ด้ามมีดรุ่น CKJNL หากใช้ด้ามมีดแบบขวา ให้เลือกเม็ดมีดรุ่น ER-72

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • ใช้งานในช่วงความลึกในการตัดที่แนะนำ 0.5–4 mm
    • สำหรับเม็ดมีด KNUX เกรด T5315 ทาง Dormer Pramet ระบุว่าสารหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ จึงแนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น
    • ตรวจสอบให้เม็ดมีดวางแนบสนิทและยึดแน่นก่อนเริ่มตัดเฉือน
    • เม็ดมีดคาร์ไบด์มีคมแหลม และการกลึงทำให้เกิดเศษตัดที่ร้อนจัด จึงควรสวมถุงมือและแว่นตานิรภัยที่เหมาะสม
    • คาร์ไบด์มีส่วนผสมของโคบอลต์ ควรหลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในพื้นที่

     

    Dormer Pramet KNUX 160405EL-72:T5315 เป็นเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟแบบดีไซน์พิเศษ รูปทรงตามรหัส ISO K (สี่เหลี่ยมด้านขนาน 55°) ความยาวคมหลัก 16 mm ความหนา 4.76 mm รัศมีมุม 0.5 mm และความแม่นยำในการเปลี่ยนคมตามคลาสพิกัดความเผื่อ ISO U รุ่นนี้เป็นแบบซ้าย (EL) ใช้กับด้ามมีดกลึงแบบซ้าย

    คุณสมบัติเด่น

    • ชิปเบรกเกอร์ 72 เป็นรูปทรงอเนกประสงค์ที่มีแรงตัดต่ำ สำหรับงานกลึงละเอียดและงานกลึงเก็บผิวแบบตัดต่อเนื่อง
    • คมตัดแบบลบมนเหมาะสำหรับงานที่ยื่นมีดออกยาว และชิ้นงานบางหรือชิ้นงานผนังบาง
    • เกรด T5315 ใช้เนื้อคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด ปรับปริมาณโคบอลต์เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
    • ผิวเคลือบ MT-CVD แบบหนา ผสานชั้น TiCN และ Al2O3 พร้อมการตกแต่งผิวเคลือบแบบพิเศษ ให้ความทนทานต่อการสึกหรอแบบขัดสีสูงและทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ในงานผลิตจำนวนมาก
    • รูปทรงเนกาทีฟที่มีมุมหลบ 0° ให้คมตัดแข็งแรงและวางตัวในด้ามมีดได้มั่นคง

    การใช้งาน

    ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว (เหล็กหล่อกราไฟต์ทรงกลม) เป็นหลัก ในช่วงการใช้งาน ISO K10–K25 เหมาะสำหรับงานกลึงผิวนอกและงานกลึงเก็บผิวบนเครื่องกลึงทั่วไปและเครื่องกลึง CNC ที่ต้องการเม็ดมีด 55° ซึ่งเข้าถึงชิ้นงานได้ดีและมีแรงตัดต่ำ

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟ แบบดีไซน์พิเศษ
    รูปทรงเม็ดมีดK – สี่เหลี่ยมด้านขนาน มุมรวม 55°
    มุมหลบN – 0°
    คลาสพิกัดความเผื่อU
    ขนาดเม็ดมีด16 (ความยาวคมหลัก 16 mm)
    ความหนาเม็ดมีด4.76 mm
    รัศมีมุม0.5 mm
    คมตัดลบมน
    ทิศทางซ้าย (L)
    ชิปเบรกเกอร์72
    เกรดT5315
    วัสดุเนื้อเม็ดมีดคาร์ไบด์ WC-Co
    การเคลือบผิวMT-CVD (TiCN + Al2O3) สีดำ
    ช่วงการใช้งาน ISOK10–K25
    ลักษณะงานงานกลึงละเอียดถึงงานกลึงเก็บผิว แบบตัดต่อเนื่อง

     

    ข้อมูลรหัสสินค้า

    รายการค่า
    รหัสสินค้า (ISO)KNUX 160405EL-72:T5315
    รหัสสั่งซื้อ (ANSI)KNUX 160405EL-72:T5315
    หมายเลข EDP / Material ID6755759
    หมายเลขสินค้า SAP80022885
    เกรดT5315
    ชิปเบรกเกอร์72
    ทิศทางซ้าย (L)

    ขนาด

    สัญลักษณ์พารามิเตอร์mminch
    REรัศมีมุม0.50.02
    Lความยาวคมตัด19.50.768
    W1ความกว้างเม็ดมีด9.5250.375
    Sความหนาเม็ดมีด4.760.187
    APMNความลึกในการตัดต่ำสุด0.50.02
    APMXความลึกในการตัดสูงสุด40.157

     

    มุมมองด้านบน: เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน (รหัสรูปทรง ISO K) มีมุมแหลมสองมุมขนาด 55° ซึ่งเป็นมุมที่ใช้ตัด แต่ละมุมมีรัศมีมุม 0.5 mm (RE)

    ขนาดหลัก: ความยาวคมหลัก 16 mm (รหัสขนาด 16) ความยาวคมตัด L 19.5 mm ความกว้างเม็ดมีด W1 9.525 mm และความหนา S 4.76 mm

    มุมมองด้านข้าง: เม็ดมีดเนกาทีฟที่มีมุมหลบ 0° (รหัส N) ผิวด้านข้างจึงตั้งฉากกับผิวบนและผิวล่าง เม็ดมีดไม่มีรูยึดตรงกลาง และยึดในด้ามมีดด้วยแคลมป์กดจากด้านบน

    ผิวด้านบน: ชิปเบรกเกอร์ 72 ออกแบบสำหรับการตัดแบบซ้าย (รหัส L) พร้อมคมตัดแบบลบมน (รหัส E)

     

    วิธีเลือกเม็ดมีด KNUX 160405 ให้เหมาะกับงาน

    เม็ดมีดเกรดและช่วง ISOวัสดุชิ้นงานหลักลักษณะงาน
    KNUX 160405EL-72:T5315T5315, K10–K25เหล็กหล่องานกลึงละเอียดถึงงานกลึงเก็บผิว
    KNUX 160405EL-72:T9325T9325, P15–P35เหล็กกล้างานละเอียดถึงงานปานกลาง
    KNUX 160405EL-72:T9335T9335, P20–P45เหล็กกล้างานละเอียดถึงงานปานกลาง
    KNUX 160405L-32:T5315T5315, K10–K25เหล็กหล่องานปานกลางถึงงานหนัก
    • วัสดุชิ้นงาน: เลือก T5315 สำหรับเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว สำหรับเหล็กกล้าให้เลือกรุ่น T9325 หรือ T9335
    • ลักษณะงาน: ชิปเบรกเกอร์ 72 ใช้สำหรับงานตัดเบาและงานกลึงเก็บผิวแบบตัดต่อเนื่อง สำหรับงานตัดหนักในเหล็กหล่อให้เลือกชิปเบรกเกอร์ 32
    • ความแข็งเกร็ง: คมตัด 72 แบบลบมนที่มีแรงตัดต่ำ เหมาะกับงานที่ยื่นมีดออกยาวและชิ้นงานผนังบาง
    • ทิศทาง: เม็ดมีด EL ใช้กับด้ามมีดกลึงแบบซ้าย และเม็ดมีด ER ใช้กับด้ามมีดกลึงแบบขวา