เม็ดมีดกลึง - เนกาทีฟ_DNMM

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟชนิดหน้าเดียว ทรงข้าวหลามตัด 55° (D) รุ่น Dormer Pramet DNMM 150408E-NR:T9325 มาพร้อมชิปเบรกเกอร์ NR รัศมีมุม 0.8 mm และรูยึดตรงกลาง ผลิตจากเกรด T9325 เคลือบผิวแบบ MT-CVD ออกแบบมาสำหรับงานกลึงปานกลางถึงกลึงหยาบเหล็กกล้า ที่ความเร็วตัดปานกลางถึงสูง ทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดไม่ต่อเนื่อง

    ความหมายของรหัสตาม ISO 1832

    • D – เม็ดมีดทรงข้าวหลามตัด มุมรวม 55°
    • N – มุมหลบ 0° (เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ)
    • M – คลาสพิกัดความเผื่อ M
    • M – มีรูยึดทรงกระบอก ชิปเบรกเกอร์อยู่ด้านเดียว (แบบหน้าเดียว)
    • 15 – รหัสความยาวคมตัด (ความยาวจริง 15.5 mm)
    • 04 – รหัสความหนา (ความหนาจริง 4.76 mm)
    • 08 – รัศมีมุม 0.8 mm
    • E – คมตัดลบมน
    • NR – รหัสชิปเบรกเกอร์ของ Pramet
    • T9325 – เกรดคาร์ไบด์ของ Dormer Pramet

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ติดตั้งกับด้ามมีดกลึงงานภายนอกแบบเนกาทีฟที่มีช่องใส่เม็ดมีดทรง D 55° สำหรับเม็ดมีดขนาด 1504 (เช่น ด้ามแบบ PDJNR/L หรือ DDJNR/L) และตรวจสอบแผ่นรอง ตัวจับยึด และสกรูที่ถูกต้องจากแคตตาล็อกของด้ามมีด
    • เริ่มใช้งานภายในค่าการตัดที่แนะนำ (อัตราป้อน 0.25–0.48 mm/rev ความลึกในการตัด 1.0–4.5 mm) แล้วปรับตามความแข็งแกร่งของเครื่องจักร การจับยึดชิ้นงาน และรูปแบบของเศษตัด
    • มุมคมตัดมีเพียงสองมุมบนด้านที่มีชิปเบรกเกอร์ ห้ามพลิกกลับด้านเม็ดมีด
    • มุม 55° แข็งแรงน้อยกว่าเม็ดมีด 80° หรือเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส สำหรับงานกลึงหยาบหนักที่มีการตัดไม่ต่อเนื่อง ควรพิจารณาเม็ดมีดรูปทรงที่แข็งแรงกว่า
    • หมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีดก่อนที่การสึกหรอที่ผิวหลบหรือการบิ่นจะมากเกินไป เพื่อปกป้องแผ่นรองและบ่ารองของด้ามมีด
    • ใช้การ์ดป้องกันของเครื่องจักรและสวมแว่นนิรภัยทุกครั้ง เนื่องจากเศษตัดร้อนและคม

     

    DNMM 150408E-NR:T9325 เป็นเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟชนิดเปลี่ยนคมได้จาก Dormer Pramet ในกลุ่มผลิตภัณฑ์งานกลึงของแบรนด์ Pramet เป็นเม็ดมีดแบบหน้าเดียว ทรงข้าวหลามตัด 55° (D) มุมหลบ 0° คลาสพิกัดความเผื่อ M ตาม ISO และมีรูยึดตรงกลาง โดยมีชิปเบรกเกอร์ NR ขึ้นรูปไว้ที่ผิวด้านบนเพียงด้านเดียว

    เม็ดมีดผลิตจากเกรด T9325 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบเนื้อไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิวแบบ MT-CVD โดย Dormer Pramet กำหนดให้อยู่ในช่วงการใช้งาน ISO P15–P35 สำหรับเหล็กกล้า เกรดนี้ผสานปริมาณโคบอลต์ซึ่งเป็นตัวประสานในสัดส่วนค่อนข้างต่ำเข้ากับการตกแต่งผิวพิเศษก่อนการเคลือบ ทำให้เป็นเม็ดมีดที่ใช้งานได้หลากหลายและมีความเสถียรในการทำงานสูงมาก

    คุณสมบัติเด่น

    • รูปทรงข้าวหลามตัด 55° สำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาวภายนอก กลึงปาดหน้า และกลึงโปรไฟล์
    • รูปทรงพื้นฐานแบบเนกาทีฟพร้อมคมตัดลบมน (E) ให้คมตัดแข็งแรงและมั่นคง
    • ชิปเบรกเกอร์ NR พร้อมค่าการตัดแนะนำ อัตราป้อน 0.25–0.48 mm/rev และความลึกในการตัด 1.0–4.5 mm
    • เหมาะกับความเร็วตัดปานกลางถึงสูง ทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดไม่ต่อเนื่อง
    • ขนาดมาตรฐาน ISO: IC 12.7 mm ความหนา 4.76 mm รัศมีมุม 0.8 mm

    การใช้งานทั่วไป

    • งานกลึงปานกลางถึงกลึงหยาบเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กกล้าหล่อ (ISO P)
    • งานกลึงเพลาและกลึงตามรูปทรงบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป ซึ่งมุม 55° ช่วยให้เข้าถึงชิ้นงานได้ดีกว่าเม็ดมีด 80°

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์DORMER PRAMET (Pramet)
    รุ่น (ISO)DNMM 150408E-NR:T9325
    รุ่น (ANSI)DNMM 432-NR:T9325
    ประเภทเม็ดมีดเนกาทีฟ แบบหน้าเดียว มีรูยึด
    รูปทรงเม็ดมีดD – ทรงข้าวหลามตัด มุมรวม 55°
    มุมหลบN – 0°
    คลาสพิกัดความเผื่อM
    คมตัดE – ลบมน
    ชิปเบรกเกอร์NR
    เกรดT9325
    วัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบเนื้อไล่ระดับคุณสมบัติ
    การเคลือบผิวMT-CVD
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP15–P35 (เหล็กกล้า)
    วงกลมแนบใน (IC)12.7 mm
    ความยาวคมตัด (L)15.5 mm
    ความหนา (S)4.76 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)5.16 mm
    รัศมีมุม (RE)0.8 mm

     

    ขนาดและค่าการตัดที่แนะนำของ DNMM 150408E-NR:T9325

    รุ่น (ISO)รุ่น (ANSI)วงกลมแนบใน IC (mm)ความยาวคมตัด L (mm)ความหนา S (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด D1 (mm)รัศมีมุม RE (mm)อัตราป้อน f (mm/rev)ความลึกในการตัด ap (mm)เกรด
    DNMM 150408E-NR:T9325DNMM 432-NR:T932512.715.54.765.160.80.25–0.481.0–4.5T9325

     

    DNMM 150408E-NR:T9325 – รูปทรงและขนาดหลัก:

    • มุมมองด้านบน: รูปข้าวหลามตัด 55° มีมุมแหลม 55° สองมุมและมุมป้าน 125° สองมุม โดยมุมคมตัดที่เป็นมุมแหลมมีรัศมีมุม (RE) 0.8 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 12.7 mm; ความยาวคมตัด (L): 15.5 mm
    • ความหนา (S): 4.76 mm โดยผิวด้านข้างทำมุม 90° กับผิวด้านบน (มุมหลบ 0° รูปทรงพื้นฐานแบบเนกาทีฟ)
    • รูยึดทรงกระบอกตรงกลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง (D1) 5.16 mm เจาะทะลุตลอดความหนา
    • ชิปเบรกเกอร์ NR อยู่ที่ผิวด้านบนเพียงด้านเดียว ส่วนผิวด้านล่างที่เรียบจะวางบนแผ่นรองเม็ดมีดหรือบ่ารองของด้ามมีดกลึง
    • คมตัดลบมน (E) ที่มุมคมตัดทั้งสองมุม

     

    วิธีเลือกเม็ดมีด DNMM ให้เหมาะกับชิ้นงาน

    เลือกเกรดคาร์ไบด์ตามวัสดุชิ้นงานก่อน จากนั้นจึงเลือกชิปเบรกเกอร์ตามลักษณะงาน ทั้งนี้เกรดที่มีจำหน่ายขึ้นอยู่กับขนาดเม็ดมีดและชิปเบรกเกอร์

    วัสดุชิ้นงานเกรดช่วง ISO
    เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ งานกลึงทั่วไป (สินค้านี้)T9325P15–P35
    เหล็กกล้า ทนการสึกหรอสูง สำหรับงานกลึงที่มีปริมาณการผลิตสูงT9415P05–P30
    เหล็กกล้า งานตัดปานกลางถึงหนักมากT9335P20–P45
    สเตนเลสและซูเปอร์อัลลอยT7325M10–M25, S10–S25
    สเตนเลสT7335M20–M40
    ชิปเบรกเกอร์อัตราป้อน f (mm/rev)ความลึกในการตัด ap (mm)หมายเหตุ
    NR0.25–0.481.0–4.5DNMM 150408 และ DNMM 150608, RE 0.8 mm (สินค้านี้)
    NR20.28–0.480.8–4.5DNMM 150608, RE 0.8 mm; แข็งแรง เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงหยาบหนักสเตนเลส
    OR0.25–0.482.0–4.5DNMM 150608, RE 0.8 mm; งานตัดปานกลางถึงหนักมาก

    เคล็ดลับ: เม็ดมีด DNMG แบบสองหน้ามีมุมคมตัดสี่มุม ส่วนเม็ดมีด DNMM แบบหน้าเดียวมีสองมุม ให้เลือก DNMM เมื่อชิปเบรกเกอร์ที่ต้องการ เช่น NR, NR2 หรือ OR เป็นแบบหน้าเดียว