เม็ดมีดกลึง - เนกาทีฟ_DNMG

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET DNMG 110402E-FF:T8315 (ANSI DNMG 330.5-FF:T8315) เป็นเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟแบบใช้งานได้สองด้าน รูปทรงขนมเปียกปูน 55° พร้อมชิปเบรกเกอร์ FF สำหรับงานเก็บผิวละเอียด และรัศมีมุม 0.2 mm ผลิตจากเกรด T8315 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดเคลือบ PVD (ISO M05–M20) ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเก็บผิวละเอียดชิ้นงานสแตนเลส

    ความหมายของรหัสเม็ดมีดกลึง (ISO 1832)

    • D: รูปทรงขนมเปียกปูน มุมรวม 55°
    • N: มุมหลบ 0° (เม็ดมีดกลึงเนกาทีฟ)
    • M: คลาสพิกัดความเผื่อ M
    • G: รูยึดทรงกระบอก พร้อมชิปเบรกเกอร์ทั้งสองด้าน
    • 11: ความยาวคมตัด 11.6 mm
    • 04: ความหนา 4.76 mm
    • 02: รัศมีมุม 0.2 mm
    • E: คมตัดแบบลบมน
    • FF: ชิปเบรกเกอร์ของ Pramet สำหรับงานเก็บผิวละเอียด
    • T8315: เกรดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ PVD ของ Pramet

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้งานภายในช่วงความลึกในการตัด 0.2–1.5 mm เนื่องจากรูปทรง FF ออกแบบมาสำหรับงานเก็บผิว ไม่ใช่งานกลึงหยาบ
    • ควรใช้อัตราป้อนต่ำเมื่อเทียบกับรัศมีมุม 0.2 mm เพื่อถนอมมุมคมตัดและให้ได้ผิวงานตามที่ต้องการ
    • จับยึดกับด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านแบบเนกาทีฟสำหรับเม็ดมีดกลึงทรง DN.. ขนาด 11 (เช่น รุ่น DDJN, PDJN, PDNN, PDXN และ PDUN) และตรวจสอบให้บ่าวางเม็ดมีดกลึงและแผ่นรองสะอาดก่อนจับยึด
    • หมุนเปลี่ยนไปใช้คมใหม่ก่อนที่การสึกหรอจะมากเกินไป และใช้คมตัดให้ครบทั้ง 4 คมก่อนเปลี่ยนเม็ดมีดกลึงใหม่
    • การกลึงสแตนเลสจะเกิดเศษตัดที่ร้อนและคม ควรสวมแว่นตานิรภัยและใช้การ์ดป้องกันของเครื่องจักร

     

    DNMG 110402E-FF:T8315 จาก DORMER PRAMET เป็นเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟมาตรฐาน ISO ในกลุ่ม DNMG มีรูปทรงขนมเปียกปูน 55° (ทรง D) มุมหลบ 0° (N) คลาสพิกัดความเผื่อ M และมีรูยึดพร้อมชิปเบรกเกอร์ทั้งสองด้าน (G) ทำให้เม็ดมีดกลึงแต่ละเม็ดมีคมตัดที่ใช้งานได้ 4 คม

    ชิปเบรกเกอร์ FF มีรูปทรงคมตัดที่เป็นบวกสูง สำหรับงานเก็บผิวละเอียด ทั้งการตัดต่อเนื่องไปจนถึงการตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย โดยมีคมตัดแบบลบมน เมื่อใช้ร่วมกับรัศมีมุมขนาดเล็ก 0.2 mm จึงเหมาะกับงานที่ใช้ความลึกในการตัดต่ำและอัตราป้อนต่ำ ซึ่งต้องการการควบคุมเศษตัดและผิวงานที่ดี

    T8315 เป็นเกรดในซีรีส์ T8300 ของ Pramet ที่ทนการสึกหรอแบบขัดสีได้สูง โดยผสานวัสดุฐาน WC-Co ขนาดเกรนต่ำกว่าไมครอนที่มีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างต่ำ เข้ากับชั้นเคลือบ PVD แบบนาโนหลายชั้นที่มีรอยต่อแบบไล่ระดับ เกรดนี้ช่วยลดการสึกหรอแบบรอยบากที่คมตัดหลัก และรองรับความเร็วตัดที่สูงขึ้นในการกลึงสแตนเลส

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดกลึงเนกาทีฟแบบใช้งานได้สองด้าน มีคมตัด 4 คม คุ้มค่าในการใช้งาน
    • รูปทรงขนมเปียกปูน 55° เหมาะกับงานกลึงโปรไฟล์และงานเก็บผิวชิ้นงานที่มีรูปร่างโค้งเว้า
    • ชิปเบรกเกอร์ FF สำหรับงานเก็บผิวละเอียด พร้อมคมตัดแบบลบมน
    • ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดเกรด T8315 เคลือบ PVD ช่วงการใช้งาน ISO M05–M20
    • ช่วงความลึกในการตัด 0.2–1.5 mm

    การใช้งาน

    งานกลึงเก็บผิวและเก็บผิวละเอียดชิ้นงานสแตนเลส (ISO M) บนเครื่องกลึง CNC โดยใช้ร่วมกับด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านแบบเนกาทีฟสำหรับเม็ดมีดกลึงทรง DN..

     

    แบรนด์DORMER PRAMET (Pramet)
    รหัส ISODNMG 110402E-FF:T8315
    รหัส ANSIDNMG 330.5-FF:T8315
    ประเภทเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน มีรูยึด
    รูปทรงD – ขนมเปียกปูน 55°
    มุมหลบN – 0°
    คลาสพิกัดความเผื่อM
    ชิปเบรกเกอร์FF (เก็บผิวละเอียด) คมตัดแบบลบมน
    เกรดT8315
    วัสดุฐานทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด
    การเคลือบผิวPVD (สีทอง)
    ช่วงการใช้งานตาม ISOM05–M20 (สแตนเลส)
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)9.525 mm
    ความหนา (S)4.76 mm
    รัศมีมุม (RE)0.2 mm
    จำนวนคมตัด4

     

    พารามิเตอร์สัญลักษณ์ค่า (mm)ค่า (inch)
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบในIC9.5250.375
    ความยาวคมตัดL11.60.457
    ความหนาเม็ดมีดกลึงS4.760.187
    รัศมีมุมRE0.20.008
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึดD13.810.15
    ความลึกในการตัดต่ำสุดAPMN0.20.008
    ความลึกในการตัดสูงสุดAPMX1.50.059

    หมายเลข EDP ของผู้ผลิต: 6753601

     

    เม็ดมีดกลึงทรงแบนรูปขนมเปียกปูน 55° (ทรงข้าวหลามตัด) ใช้งานได้ทั้งสองด้าน มีรูยึดทรงกระบอกอยู่ตรงกลาง และมีร่องชิปเบรกเกอร์ทั้งด้านบนและด้านล่าง

    • วงกลมแนบใน (IC): 9.525 mm คือวงกลมที่สัมผัสกับทุกด้านของเม็ดมีดกลึง
    • ความยาวคมตัด (L): 11.6 mm คือความยาวของแต่ละด้าน
    • ความหนา (S): 4.76 mm
    • รัศมีมุม (RE): 0.2 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1): 3.81 mm
    • ผิวด้านข้างตั้งฉากกับผิวด้านบนและด้านล่าง (N, มุมหลบ 0°)

     

    วิธีเลือกเม็ดมีดกลึง DNMG ให้เหมาะสม

    เลือกชิปเบรกเกอร์และเกรดตามลักษณะงานและวัสดุชิ้นงาน:

    • สแตนเลส งานเก็บผิวละเอียดที่ความลึกในการตัดน้อย: ชิปเบรกเกอร์ FF เกรด T8315 (สินค้านี้)
    • สแตนเลส งานละเอียดถึงงานปานกลาง: ชิปเบรกเกอร์ NF หรือ SF เกรด T8315 ซึ่งรองรับช่วงความลึกในการตัดที่กว้างกว่า
    • สแตนเลส งานละเอียดถึงงานหนัก: ชิปเบรกเกอร์ NM เกรด T8315
    • รัศมีมุม: 0.2 mm ช่วยลดแรงตัดและเหมาะกับรัศมีโค้งของชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก ส่วน 0.4 mm หรือ 0.8 mm ให้มุมคมตัดที่แข็งแรงกว่าและรองรับอัตราป้อนที่สูงขึ้น
    • วัสดุอื่น: T8315 ได้รับการปรับให้เหมาะกับ ISO M (สแตนเลส) สำหรับเหล็กทั่วไป (ISO P) ควรเลือกเกรดที่ออกแบบมาสำหรับเหล็ก

    กลุ่ม DNMG-FF ยังมีขนาด 110402, 110404 และ 110408 (IC 9.525 mm) รวมถึง 150404, 150604 และ 150608 (IC 12.7 mm)