เม็ดมีดกลึง - เนกาทีฟ_DNMA

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet DNMA 150404:T5305 เป็นเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° แบบใช้งานได้สองด้าน มีรูยึดตรงกลางและผิวหน้าเรียบไม่มีชิปเบรกเกอร์ ผลิตจากเกรด T5305 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ MT-CVD ในช่วงการใช้งาน ISO K01–K15 ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อตั้งแต่งานละเอียดจนถึงงานปานกลาง
รหัสกำหนดตามมาตรฐาน ISO
DNMA 150404 เป็นไปตามระบบรหัสกำหนดเม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมตามมาตรฐาน ISO 1832: D = รูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55°; N = มุมหลบ 0°; M = คลาสความคลาดเคลื่อน M; A = มีรูยึดทรงกระบอก ไม่มีชิปเบรกเกอร์; 15 = ขนาดความยาวคมตัด; 04 = ความหนา 4.76 mm; 04 = รัศมีมุม 0.4 mm ส่วนท้าย T5305 คือเกรดของ Pramet และรหัสเทียบเท่าตามระบบ ANSI คือ DNMA 431
เกรด T5305
T5305 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD สำหรับช่วงการใช้งาน ISO K01–K15 โดยผสานเนื้อวัสดุเกรนละเอียดที่มีปริมาณโคบอลต์ต่ำเข้ากับชั้นเคลือบ MT-CVD ที่หนา และชั้นผิวบนสุด Al2O3 ที่ผ่านการตกแต่งผิวพิเศษ เกรดนี้ทนการสึกหรอจากการขัดสีและการสึกหรอทางเคมีได้สูงมาก จึงเหมาะกับงานกลึงละเอียดที่ความเร็วตัดสูง และงานกลึงเหล็กหล่อเทาที่ต้องการผลผลิตสูง
คำแนะนำการใช้งาน
- ติดตั้งกับด้ามมีดกลึงเนกาทีฟตามมาตรฐาน ISO หรือบาร์คว้านที่มีบ่าวางเม็ดมีดขนาด 15 แบบ D (55°) เช่น ชนิด DDJN, PDJN, PDNN, PDXN และ PDUN โดยใช้แผ่นรองเม็ดมีดและชิ้นส่วนจับยึดที่ถูกต้อง
- ผิวหน้าคายเศษแบบเรียบไม่สามารถหักเศษยาวได้ เม็ดมีดนี้จึงเหมาะที่สุดกับวัสดุที่ให้เศษสั้น เช่น เหล็กหล่อ สำหรับเหล็กกล้าที่ให้เศษยาว เม็ดมีด DNMG ที่มีชิปเบรกเกอร์มักเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
- ใช้งานภายในช่วงความลึกในการตัด 0.4–3.9 mm และไม่ควรตั้งความลึกในการตัดน้อยกว่ารัศมีมุม
- หากใช้สารหล่อเย็น ควรจ่ายอย่างต่อเนื่องและในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อป้องกันการแตกร้าวจากความร้อนที่คมตัด
- เปลี่ยนไปใช้มุมคมตัดใหม่เมื่อการสึกที่ผิวหลบหรือการบิ่นเริ่มส่งผลต่อผิวงานหรือความแม่นยำของขนาด เมื่อใช้ครบทุกมุมในด้านหนึ่งแล้ว ให้พลิกเม็ดมีดกลับด้าน
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนจับยึด และขันตัวจับยึดให้แน่น สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งขณะทำงานกลึง
Dormer Pramet DNMA 150404:T5305 เป็นเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟตามมาตรฐาน ISO รูปทรง D สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° มีมุมหลบ 0° ค่าความคลาดเคลื่อนคลาส M มีรูยึดทรงกระบอก และผิวหน้าคายเศษเรียบไม่มีชิปเบรกเกอร์ เนื่องจากเป็นเม็ดมีดแบบใช้งานได้สองด้าน จึงใช้มุมคมตัดได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง ช่วยลดต้นทุนต่อคมตัด
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดเนกาทีฟรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° (แบบ D) ใช้งานได้สองด้าน พร้อมรูยึด
- ผิวหน้าเรียบไม่มีชิปเบรกเกอร์ และคมตัดแบบลบมนที่แข็งแรง เหมาะกับวัสดุที่ให้เศษสั้น เช่น เหล็กหล่อ
- รัศมีมุม 0.4 mm สำหรับความลึกตัดน้อย ให้ผิวงานดี และเก็บรายละเอียดของโปรไฟล์ได้ละเอียด
- เกรด T5305: เนื้อ WC-Co เกรนละเอียดที่มีปริมาณโคบอลต์ต่ำ เคลือบ MT-CVD ชั้นหนา และชั้นผิวบนสุด Al2O3 ที่ผ่านการตกแต่งผิวพิเศษ
- ทนการสึกหรอจากการขัดสีและการสึกหรอทางเคมีได้สูงมาก เหมาะกับงานกลึงละเอียดที่ความเร็วตัดสูง
การใช้งาน
การใช้งานหลักคืองานกลึงเหล็กหล่อตั้งแต่งานละเอียดจนถึงงานปานกลางในช่วง ISO K01–K15 โดยให้สมรรถนะสูงสุดกับเหล็กหล่อเทา และยังใช้กับเหล็กกล้าและเหล็กชุบแข็งได้ งานที่ใช้ทั่วไป ได้แก่ งานกลึงปอกผิวนอก งานปาดหน้า งานกลึงโปรไฟล์และงานกลึงตามแบบ รวมถึงงานกลึงคว้านในด้วยบาร์คว้านที่รองรับเม็ดมีดขนาด 15 แบบ D
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| รหัส ISO | DNMA 150404:T5305 |
| รหัส ANSI | DNMA 431:T5305 |
| หมายเลข EDP | 6755821 |
| รูปทรงเม็ดมีด | D – สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° |
| มุมหลบ | N – 0° (เนกาทีฟ) |
| คลาสความคลาดเคลื่อน | M |
| ชนิดเม็ดมีด | A – มีรูยึดทรงกระบอก ไม่มีชิปเบรกเกอร์ |
| ด้านที่ใช้งานได้ | ใช้งานได้สองด้าน |
| เกรด | T5305 |
| วัสดุเนื้อเม็ดมีด | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด ปริมาณโคบอลต์ต่ำ |
| การเคลือบผิว | MT-CVD พร้อมชั้นผิวบนสุด Al2O3 (สีดำ) |
| ช่วงการใช้งาน ISO | K01–K15 (เหล็กหล่อ) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 12.7 mm (0.5 in) |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 4.76 mm (0.187 in) |
| รัศมีมุม (RE) | 0.4 mm (0.016 in) |
| รหัสสั่งซื้อ (ISO) | รหัส ANSI | EDP | เกรด | IC (mm) | L (mm) | S (mm) | D1 (mm) | RE (mm) | ap (mm) | ap (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNMA 150404:T5305 | DNMA 431:T5305 | 6755821 | T5305 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 0.4–3.9 | 0.016–0.154 |
IC = เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน; L = ความยาวคมตัด; S = ความหนาเม็ดมีด; D1 = เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด; RE = รัศมีมุม; ap = ช่วงความลึกในการตัด
DNMA 150404:T5305 – รูปทรงและขนาดอธิบายเป็นข้อความ:
- มุมมองด้านบน: รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° โดยมุมแหลม 2 มุมขนาด 55° ที่ปลายเส้นทแยงมุมยาวเป็นมุมคมตัด ส่วนมุมป้าน 2 มุมมีขนาด 125°
- ขนาด: วงกลมแนบใน IC = 12.7 mm; ความยาวคมตัด L = 15.5 mm
- รัศมีมุม: RE = 0.4 mm ที่มุมคมตัด
- มุมมองด้านข้าง: แผ่นเรียบที่ผิวบนและผิวล่างขนานกัน ความหนา S = 4.76 mm เนื่องจากมุมหลบเป็น 0° ผิวด้านข้างจึงตั้งฉากกับผิวบนและผิวล่าง
- ผิวหน้าคายเศษ: เรียบทั้งสองด้าน ไม่มีร่องชิปเบรกเกอร์ขึ้นรูป
- รูกลาง: รูทะลุทรงกระบอก D1 = 5.16 mm สำหรับจับยึดเม็ดมีดเข้ากับด้ามมีดกลึง
- มุมคมตัด: ด้านละ 2 มุม รวมทั้งหมด 4 มุมสำหรับเม็ดมีดแบบใช้งานได้สองด้าน
วิธีเลือกเม็ดมีด DNMA ให้เหมาะกับงาน
- วัสดุชิ้นงาน: T5305 เป็นเกรดกลุ่ม K ที่ทนการสึกหรอ เหมาะอย่างยิ่งกับเหล็กหล่อ โดยเฉพาะเหล็กหล่อเทา และใช้กับเหล็กกล้าและเหล็กชุบแข็งได้ ในช่วงรหัส ISO ตัวเลขที่ต่ำหมายถึงเกรดที่แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า ส่วนตัวเลขที่สูงหมายถึงเกรดที่เหนียวและทนแรงกระแทกมากกว่า สำหรับงานตัดกระแทกรุนแรงหรือการจับยึดที่ไม่มั่นคง ควรเลือกเกรดที่เหนียวกว่า
- รัศมีมุม: RE 0.4 mm (DNMA 150404) เหมาะกับงานกลึงละเอียด ความลึกตัดน้อย บ่าขนาดเล็ก และชิ้นงานเรียวยาวที่ต้องการแรงตัดต่ำ ส่วนรัศมีที่ใหญ่กว่า เช่น 0.8 mm หรือ 1.2 mm จะให้มุมคมที่แข็งแรงกว่าและใช้อัตราป้อนได้สูงขึ้น
- ความหนาเม็ดมีด: เม็ดมีด DNMA เกรด T5305 มีให้เลือกความหนา 4.76 mm (ซีรีส์ DNMA 1504) และ 6.35 mm (ซีรีส์ DNMA 1506) แบบที่หนากว่าช่วยเพิ่มความแข็งแรงของคมตัดสำหรับงานตัดหนัก
- ชิปเบรกเกอร์: เลือก DNMA (ผิวหน้าเรียบ) สำหรับวัสดุที่ให้เศษสั้น และเลือกเม็ดมีด DNMG ที่มีชิปเบรกเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส และวัสดุอื่นที่ให้เศษยาว
- รูปทรงเม็ดมีด: รูปทรง D 55° เข้าถึงพื้นที่งานได้ดีสำหรับงานกลึงโปรไฟล์และงานกลึงตามแบบ สำหรับงานกลึงหยาบที่ไม่ต้องคำนึงถึงการเข้าถึงมากนัก เม็ดมีดรูปทรง C 80° หรือรูปทรง S สี่เหลี่ยมจัตุรัสจะให้มุมคมที่แข็งแรงกว่า