เม็ดมีดกลึง - ชนิดเนกาทีฟ_CNMM

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet CNMM 120408E-NR2:T7325 (ANSI CNMM 432-NR2:T7325) เป็นเม็ดมีดกลึงชนิดเนกาทีฟ ทรงขนมเปียกปูน 80° แบบใช้งานด้านเดียว ทำจากคาร์ไบด์ พร้อมชิปเบรกเกอร์ NR2 สำหรับงานกลึงหยาบหนัก เกรด T7325 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ชนิดเนื้อไล่ระดับ เคลือบผิวด้วยวิธี MT-CVD เหมาะสำหรับงานกลึงปานกลางถึงหนักมากในสแตนเลสและซูเปอร์อัลลอย

    ความหมายของรหัส ISO – CNMM 120408E-NR2:T7325

    Cรูปทรงเม็ดมีด: ทรงขนมเปียกปูน 80°
    Nมุมหลบ: 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    Mระดับพิกัดความเผื่อคลาส M
    Mมีรูยึดทรงกระบอก และมีชิปเบรกเกอร์ด้านเดียว
    12ขนาดเม็ดมีด: ความยาวคมตัด 12.9 mm
    04ความหนาเม็ดมีด 4.76 mm
    08รัศมีมุม 0.8 mm
    Eคมตัดแบบลบมน
    NR2ชิปเบรกเกอร์ของ Pramet สำหรับงานปานกลางถึงหนักมาก
    T7325เกรดคาร์ไบด์เคลือบผิวด้วยวิธี MT-CVD ของ Pramet

    มาตรฐาน

    • รหัสเม็ดมีดเป็นไปตามระบบการกำหนดรหัส ISO 1832 โดยรหัส ANSI ที่เทียบเท่าคือ CNMM 432-NR2:T7325
    • ช่วงการใช้งานตาม ISO 513: M10-M25 (สแตนเลส) และ S10-S25 (ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน)

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ช่วงการใช้งานที่แนะนำ: ความลึกตัด (ap) 0.8 – 7.5 mm และอัตราป้อน (f) 0.25 – 0.55 mm/rev
    • แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น เนื่องจากช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีด
    • ติดตั้งกับด้ามมีดกลึงชนิดเนกาทีฟสำหรับเม็ดมีด CN.. 12 (ทรงขนมเปียกปูน 80°, IC 12.7 mm) โดยวางบนแผ่นรองเม็ดมีด (ชิม) ที่สะอาดและไม่ชำรุด
    • เม็ดมีดนี้เป็นแบบใช้งานด้านเดียว ตัดงานได้เฉพาะด้านที่มีชิปเบรกเกอร์ จึงห้ามพลิกกลับเพื่อใช้ผิวด้านล่าง
    • ควรหมุนเปลี่ยนไปใช้มุมใหม่ทันทีที่เริ่มเกิดการสึกหรอที่ผิวหลบหรือคมตัดบิ่น เพื่อป้องกันความเสียหายต่อบ่าวางเม็ดมีดของด้ามมีดและผิวชิ้นงาน

     

    CNMM 120408E-NR2:T7325 จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดกลึงชนิดเนกาทีฟ (มุมคายเศษลบ) ที่ออกแบบมาสำหรับงานกลึงหยาบที่ต้องการผลผลิตสูงในสแตนเลสและซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน รูปทรงขนมเปียกปูน 80° (ทรง C) ที่มีมุมหลบ 0° ทำให้มุมตัดแข็งแรง เหมาะกับงานกลึงปอกผิวนอกและงานกลึงปาดหน้า ส่วนชิปเบรกเกอร์ NR2 แบบด้านเดียวถูกออกแบบให้รองรับความลึกตัดมากและอัตราป้อนสูง

    คุณสมบัติเด่น

    • ชิปเบรกเกอร์ NR2 สำหรับงานปานกลางถึงหนักมาก พร้อมคมตัดแบบลบมน (E) ช่วยเพิ่มความมั่นคงของคมตัด
    • ชิปเบรกเกอร์รูปทรง 3-D ช่วยขยายขีดจำกัดในการหักเศษ ร่องเศษที่กว้างและลึกช่วยลดแรงตัดและการสั่นสะเทือน
    • ผนังด้านหลังของชิปเบรกเกอร์ที่ต่ำช่วยรักษาการควบคุมเศษไว้ได้แม้ใช้อัตราป้อนและความลึกตัดสูง
    • เกรด T7325 เป็นเกรดตัวเลือกแรกและใช้งานได้หลากหลายที่สุดของ Pramet สำหรับงานกลึงสแตนเลส พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับเกรด T7335
    • เนื้อวัสดุฐานแบบไล่ระดับ เคลือบผิวพิเศษด้วยวิธี MT-CVD ชั้น Al2O3 เฟสอัลฟาแบบมีเท็กซ์เจอร์ ให้ความแข็งแรงของคมตัดสูงและต้านทานการเกิดรอยร้าว
    • ความแม่นยำในการเปลี่ยนมุมใช้งานตามระดับพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M

    การใช้งาน

    • งานกลึงปานกลางถึงหนักมากในสแตนเลส (ISO M10-M25)
    • งานกลึงซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน (ISO S10-S25)
    • งานกลึงที่ต้องการผลผลิตสูง และยังใช้ได้ในสภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวยในระดับปานกลาง

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    รหัส ISOCNMM 120408E-NR2:T7325
    รหัส ANSICNMM 432-NR2:T7325
    รูปทรงเม็ดมีดC – ทรงขนมเปียกปูน 80°
    มุมหลบN – 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    ระดับพิกัดความเผื่อM
    ชนิดเม็ดมีดใช้งานด้านเดียว มีรูยึดทรงกระบอก
    คมตัดE – ลบมน
    ชิปเบรกเกอร์NR2 (งานปานกลางถึงหนักมาก)
    เกรดT7325
    วัสดุฐานทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ชนิดเนื้อไล่ระดับ
    การเคลือบผิวMT-CVD ชั้น Al2O3 เฟสอัลฟาแบบมีเท็กซ์เจอร์
    ช่วงการใช้งานตาม ISOM10-M25, S10-S25
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)12.7 mm
    ความยาวคมตัด (L)12.9 mm
    ความหนา (S)4.76 mm
    รัศมีมุม (RE)0.8 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)5.16 mm
    สารหล่อเย็นแนะนำให้ใช้

     

    รหัส ISOรหัส ANSIรหัสสินค้าผู้ผลิตIC (mm)L (mm)S (mm)RE (mm)D1 (mm)ความลึกตัด ap (mm)อัตราป้อน f (mm/rev)เกรด
    CNMM 120408E-NR2:T7325CNMM 432-NR2:T7325715623312.712.94.760.85.160.8 – 7.50.25 – 0.55T7325

     

    รูปทรงและขนาดของ CNMM 120408E-NR2:T7325:

    • รูปทรงภายนอก: เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 80° รูปทรง ISO แบบ C มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) 12.7 mm และความยาวคมตัด (L) 12.9 mm
    • ด้านข้าง: เม็ดมีดเนกาทีฟที่มีมุมหลบ 0° ผิวด้านข้างจึงตั้งฉากกับผิวด้านบนและด้านล่าง ความหนา (S) 4.76 mm
    • ผิวด้านบน: มีชิปเบรกเกอร์ NR2 เพียงด้านเดียว ส่วนผิวด้านล่างที่เรียบใช้วางบนแผ่นรองเม็ดมีด (ชิม) ของด้ามมีด
    • มุมเม็ดมีด: รัศมีมุม (RE) 0.8 mm พร้อมคมตัดแบบลบมน มุม 80° คือมุมที่ใช้ตัดงาน
    • กึ่งกลาง: รูทะลุทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง (D1) 5.16 mm สำหรับยึดเม็ดมีดเข้ากับด้ามมีด

     

    การเลือกเกรด Pramet ให้เหมาะสม

    Pramet มีเม็ดมีดรูปทรง CNMM NR2 ให้เลือกหลายเกรด ควรเลือกเกรดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและสภาวะการตัด:

    เกรดการเคลือบผิวช่วงตาม ISOเหมาะสำหรับ
    T7325MT-CVDM10-M25, S10-S25ตัวเลือกแรกสำหรับสแตนเลสและซูเปอร์อัลลอย งานที่ต้องการผลผลิตสูง และใช้ได้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยระดับปานกลาง
    T7335MT-CVDM20-M40สแตนเลสในงานที่ต้องการความแข็งแรงของคมตัดสูงมาก
    T9325MT-CVDP15-P35, M10-M30เหล็กกล้าและสแตนเลส
    T8430PVDP25-P40, M20-M35เหล็กกล้าและสแตนเลส

    การเลือกชิปเบรกเกอร์ให้เหมาะกับงานสแตนเลส

    • NF: งานกลึงละเอียดถึงงานกลึงปานกลาง
    • NM: งานกลึงปานกลาง
    • NMR: งานกลึงปานกลางถึงงานกลึงหยาบ
    • NRM: งานกลึงหยาบและกึ่งหยาบ ใช้ได้แม้ที่อัตราป้อนต่ำโดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดผิวแข็งตัวจากการตัด
    • NR2: งานปานกลางถึงหนักมาก ที่ใช้ความลึกตัดมากและอัตราป้อนสูง

    คำแนะนำ: หากความลึกตัดหรืออัตราป้อนต่ำกว่าช่วงการใช้งานของ NR2 (ap ขั้นต่ำ 0.8 mm และ f ขั้นต่ำ 0.25 mm/rev) ควรเลือกชิปเบรกเกอร์สำหรับงานเบากว่า เช่น NMR หรือ NM เพื่อให้ควบคุมเศษได้ดี