เม็ดมีดกลึง - แบบเนกาทีฟ_CNMG

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟชนิดใช้งานได้สองหน้าจาก Dormer Pramet ทรงขนมเปียกปูน 80° รุ่น CNMG 090304E-FM เกรด T7325 เนื้อคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิวด้วย MT-CVD สำหรับงานกลึงสแตนเลสระดับละเอียดถึงปานกลาง (ISO M10-M25)

    วงกลมแนบใน 9.525 mm หนา 3.18 mm รัศมีปลายมีด 0.4 mm พร้อมชิปเบรกเกอร์ FM คมตัดลบมน

    • รหัสเม็ดมีดเป็นไปตามระบบรหัสของเม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมได้ที่กำหนดในมาตรฐาน ISO 1832 รหัสเทียบเท่าตามระบบ ANSI: CNMG 321-FM:T7325
    • ความแม่นยำในการเปลี่ยนคม: พิกัดความเผื่อ ISO คลาส M
    • เกรด T7325 ครอบคลุมช่วงการใช้งาน ISO M10-M25 และได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมเกรด T7335 เดิมของ Dormer Pramet
    • การหล่อเย็นส่งผลดีต่ออายุการใช้งานของเม็ดมีด แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น
    • ใช้กับด้ามจับเม็ดมีดและบาร์คว้านแบบเนกาทีฟชนิด CN ที่มีบ่ารองสำหรับเม็ดมีด CNMG ขนาด 09 เช่น แบบ DCLN, PCLN, PCBN และ PCKN โดยมุมเข้าตัดขึ้นอยู่กับด้ามจับที่ใช้
    • เลือกความเร็วตัด อัตราป้อน และความลึกในการตัดจากแคตตาล็อกของ Dormer Pramet ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและสภาพเครื่องจักร โดยเริ่มจากค่าต่ำสุดของช่วงที่แนะนำ
    • ก่อนจับยึด ให้ทำความสะอาดบ่ารองเม็ดมีดและตรวจสอบว่าเม็ดมีดวางแนบสนิท หากแผ่นรองหรือชิ้นส่วนจับยึดชำรุดให้เปลี่ยนใหม่
    • ประเทศผู้ผลิต: สาธารณรัฐเช็ก

     

    Dormer Pramet CNMG 090304E-FM:T7325 (รหัส ANSI: CNMG 321-FM:T7325) คือเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟชนิดใช้งานได้สองหน้า ทรงขนมเปียกปูน 80° มุมหลบ 0° และมีความแม่นยำในการเปลี่ยนคมตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M โดยผสานชิปเบรกเกอร์ FM ที่มีคมตัดลบมนเข้ากับเกรด T7325 ซึ่งเป็นเกรดตัวเลือกแรกและใช้งานได้หลากหลายที่สุดของ Dormer Pramet สำหรับงานกลึงสแตนเลส

    คุณสมบัติเด่น

    • ดีไซน์เนกาทีฟแบบสองหน้า มีชิปเบรกเกอร์ทั้งสองหน้า ให้คมตัดใช้งานได้ 4 คมต่อเม็ด
    • รูปทรง FM สำหรับงานกลึงเก็บผิวถึงงานกลึงกึ่งหยาบ ทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย
    • ขอบ T-land แบบบวกความกว้างปานกลางช่วยเสริมความแข็งแรงของคมตัด รองรับอัตราป้อนเบาถึงปานกลางโดยมีแรงตัดต่ำลง
    • ร่องเศษที่แคบและตื้นช่วยให้เศษมีขนาดเล็กลงและควบคุมได้ง่าย พร้อมหักเศษได้ดีในช่วงอัตราป้อนที่กว้าง
    • เกรด T7325: เนื้อคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบ MT-CVD สูตรพิเศษที่มีชั้นอัลฟา Al2O3 แบบมีทิศทางผลึก
    • คมตัดแข็งแรงสูงและต้านทานการเกิดรอยร้าว ช่วยเพิ่มความเสถียรในการทำงาน ให้ประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งานยาวนาน

    การใช้งาน

    • งานกลึงสแตนเลสระดับละเอียดถึงปานกลาง (ISO M10-M25) บนเครื่องกลึง CNC ใช้ได้ทั้งกับด้ามจับเม็ดมีดสำหรับกลึงนอกและบาร์คว้าน
    • งานกลึงที่ต้องการผลผลิตสูง และยังใช้ได้ในสภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวยระดับปานกลาง

     

    ผู้ผลิตDormer Pramet
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองหน้า
    รูปทรงC - ขนมเปียกปูน 80°
    มุมหลบN - 0°
    พิกัดความเผื่อคลาส M (ISO)
    แบบเม็ดมีดG - มีรูยึด มีชิปเบรกเกอร์ทั้งสองหน้า
    ชิปเบรกเกอร์FM (คมตัดลบมน, E)
    เกรดT7325
    วัสดุฐานคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ
    การเคลือบผิวMT-CVD (มีชั้นอัลฟา Al2O3 แบบมีทิศทางผลึก)
    ช่วงการใช้งานตาม ISOM10-M25
    วงกลมแนบใน (IC)9.525 mm
    ความหนา (S)3.18 mm
    ความยาวคมตัด (L)9.7 mm
    รัศมีปลายมีด (RE)0.4 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)3.81 mm
    จำนวนคมตัด4

     

    รหัส ISOรหัส ANSIเกรดชิปเบรกเกอร์วงกลมแนบใน IC (mm)ความหนา S (mm)ความยาวคมตัด L (mm)รัศมีปลายมีด RE (mm)รูยึด D1 (mm)
    CNMG 090304E-FM:T7325CNMG 321-FM:T7325T7325FM9.5253.189.70.43.81

     

    เม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° หน้าบนและหน้าล่างเรียบ มีชิปเบรกเกอร์ FM ทั้งสองหน้า และมีรูยึดทรงกระบอกอยู่ตรงกลาง ผิวด้านข้างตั้งฉากกับหน้าบน (มุมหลบ 0°) จึงพลิกกลับใช้งานได้ทั้งสองหน้า การตัดเกิดขึ้นที่มุม 80° สองมุมในแต่ละหน้า โดยแต่ละมุมจะมีรัศมีปลายมีดลบมน 0.4 mm

    • เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 9.525 mm
    • ความยาวคมตัด (L): 9.7 mm
    • ความหนาเม็ดมีด (S): 3.18 mm
    • รัศมีมุม (RE): 0.4 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1): 3.81 mm
    • มุมยอดของเม็ดมีด: 80°
    • มุมหลบ: 0°

     

    วิธีอ่านรหัส ISO ของ CNMG 090304E-FM

    รหัสความหมาย
    Cรูปทรงขนมเปียกปูน 80°
    Nมุมหลบ 0° (เม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟ)
    Mพิกัดความเผื่อคลาส M
    Gมีรูยึด มีชิปเบรกเกอร์ทั้งสองหน้า
    09ความยาวคมตัด 9.7 mm
    03ความหนา 3.18 mm
    04รัศมีมุม 0.4 mm
    Eคมตัดลบมน
    FMชิปเบรกเกอร์สำหรับงานกลึงละเอียดถึงปานกลาง
    T7325เกรดสำหรับงานสแตนเลส

    การเลือกชิปเบรกเกอร์ในเกรด T7325 (CNMG)

    • FM (เม็ดมีดนี้): งานกลึงละเอียดถึงปานกลาง ตั้งแต่การตัดต่อเนื่องถึงการตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย
    • NMR: งานกลึงละเอียดถึงงานกลึงหนัก
    • SM: งานกลึงละเอียดถึงงานกลึงหนักสำหรับสแตนเลสและซูเปอร์อัลลอย
    • RM, NRM: งานกลึงปานกลางถึงงานกลึงหนัก

    การเลือกเกรดตามวัสดุชิ้นงาน

    • สแตนเลส (ISO M): T7325 คือตัวเลือกแรก
    • เหล็กกล้า (ISO P): เกรด เช่น T9315, T9325 หรือ T9415 และเกรดเคลือบ PVD อย่าง T8430 สำหรับงานกลึงละเอียดถึงปานกลาง
    • งานที่มีทั้งเหล็กกล้าและสแตนเลสปนกัน: T9325 ครอบคลุม ISO P15-P35 และ M10-M30

    รัศมีปลายมีด

    รัศมี 0.4 mm ให้แรงตัดต่ำ เหมาะกับงานเก็บผิวและความลึกในการตัดน้อย หากต้องการอัตราป้อนสูงขึ้นและมุมคมตัดที่แข็งแรงกว่า ให้เลือกรัศมีที่ใหญ่ขึ้น เช่น CNMG 090308 (0.8 mm)
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
    เม็ดมีดกลึง - แบบเนกาทีฟ_CNMG | DORMER | MISUMI ประเทศไทย