เม็ดมีดกลึง - เนกาทีฟ_CNMA

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟชนิดใช้งานได้สองด้านจาก Dormer Pramet ตัวเม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 80° (รูปทรง C) หน้าเรียบไม่มีร่องหักเศษ และมีรูยึดตรงกลาง เกรด T5305 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ MT-CVD ในช่วงการใช้งาน ISO K01–K15 สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อตั้งแต่งานเก็บผิวละเอียดจนถึงงานกลึงปานกลางที่ความเร็วตัดสูง
ความหมายของรหัส ISO (ISO 1832)
- C: รูปทรงขนมเปียกปูน 80°
- N: มุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
- M: พิกัดความเผื่อ
- A: มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ
- 12: รหัสความยาวคมตัด (12.9 mm)
- 04: รหัสความหนา (4.76 mm)
- 04: รหัสรัศมีมุม (0.4 mm)
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้งานหลักในช่วง ISO K01–K15 (เหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อชนิดอื่น) ส่วนวัสดุชุบแข็งควรใช้เฉพาะในสภาวะการตัดที่เหมาะสมและมั่นคงเท่านั้น
- ให้ผลดีที่สุดในงานตัดต่อเนื่องหรืองานตัดกระแทกเล็กน้อย หากเป็นงานตัดกระแทกรุนแรงควรเลือกเกรดที่เหนียวกว่า
- สารหล่อเย็นช่วยยืดอายุคมตัดของเกรดนี้ได้เพียงเล็กน้อย จึงสามารถกลึงเหล็กหล่อแบบแห้งได้
- ใช้กับด้ามมีดกลึงแบบเนกาทีฟมาตรฐาน ISO ที่มีบ่าวางเม็ดมีด CN.. 12 (ทรงขนมเปียกปูน 80° IC 12.7 mm ความหนา 4.76 mm) พร้อมแผ่นรองเม็ดมีดที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบบ่าวางและแผ่นรองเม็ดมีดว่าไม่เสียหายก่อนติดตั้ง และเปลี่ยนไปใช้มุมคมตัดใหม่ก่อนที่การสึกหรอจะมากเกินไป เพื่อป้องกันความเสียหายต่อด้ามมีดกลึง
- บรรจุแพ็กละ 10 ชิ้น
CNMA 120404:T5305 (ANSI CNMA 431:T5305) เป็นเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟชนิดใช้งานได้สองด้านในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet ของ Dormer Pramet รูปทรงขนมเปียกปูน 80° ที่มีมุมหลบ 0° ช่วยให้มุมคมตัดแข็งแรง เนื่องจากใช้งานได้ทั้งสองหน้า เม็ดมีดแต่ละเม็ดจึงมีมุมคมตัดให้ใช้งานได้ 4 มุม
เม็ดมีดมีหน้าคายเศษแบบเรียบ มุมคายเศษเป็นกลาง และคมตัดแบบลบมน โดยไม่มีร่องหักเศษ รูปทรงที่แข็งแรงนี้ออกแบบมาสำหรับเหล็กหล่อที่ให้เศษสั้น ในงานตัดต่อเนื่องหรืองานตัดกระแทกเล็กน้อย และยังใช้กับวัสดุชุบแข็งได้ในสภาวะการตัดที่เหมาะสม
เกรด T5305 ประกอบด้วยเนื้อทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดที่มีปริมาณโคบอลต์ต่ำ เคลือบผิวด้วยชั้น MT-CVD ที่หนา ปิดทับด้วยชั้น Al2O3 และผ่านการตกแต่งผิวเคลือบแบบพิเศษ เป็นเกรดที่ทนการสึกหรอแบบขัดสีได้ดีที่สุดในซีรีส์ 5300 และทนการสึกหรอทางเคมีได้สูงมาก จึงเหมาะอย่างยิ่งกับการกลึงเหล็กหล่อเทาที่ความเร็วตัดสูง
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° ใช้งานได้สองด้าน มีมุมคมตัด 4 มุม
- หน้าเรียบ มุมคายเศษเป็นกลาง และคมตัดลบมนเพื่อความมั่นคงของคมตัด
- เกรด T5305: ทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ MT-CVD และ Al2O3 ช่วงการใช้งาน ISO K01–K15
- รัศมีมุม 0.4 mm สำหรับงานเก็บผิวและงานตัดเบาที่มีแรงตัดต่ำ
- ความแม่นยำในการเปลี่ยนมุมตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M พร้อมรูยึดตรงกลาง
การใช้งานทั่วไป
- งานกลึงปอกนอกและกลึงปาดหน้าเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อชนิดอื่น
- งานเก็บผิวละเอียดจนถึงงานกลึงปานกลางที่ความเร็วตัดสูง
- วัสดุชุบแข็ง เฉพาะในสภาวะการตัดที่เหมาะสมเท่านั้น
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| รหัส ISO | CNMA 120404:T5305 |
| รหัส ANSI | CNMA 431:T5305 |
| รหัสสินค้า (Material ID) | 6755726 |
| รูปทรงเม็ดมีด | C – ทรงขนมเปียกปูน 80° |
| มุมหลบ | N – 0° (เนกาทีฟ) |
| พิกัดความเผื่อ | M |
| ชนิดเม็ดมีด | A – มีรูยึด หน้าเรียบไม่มีร่องหักเศษ |
| รูปแบบ | ใช้งานได้สองด้าน มีมุมคมตัด 4 มุม |
| วงกลมแนบใน (IC) | 12.7 mm (0.5 inch) |
| ความหนา (S) | 4.76 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.4 mm (0.016 inch) |
| ความยาวคมตัด (L) | 12.9 mm |
| ขนาดรูยึด (D1) | 5.16 mm |
| เกรด | T5305 |
| เนื้อวัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด ปริมาณโคบอลต์ต่ำ |
| สารเคลือบ | MT-CVD ชั้นหนา ปิดทับด้วยชั้น Al2O3 |
| ช่วงการใช้งาน ISO | K01–K15 (เหล็กหล่อ); วัสดุชุบแข็งในสภาวะการตัดที่เหมาะสม |
| การเตรียมคมตัด | คมตัดลบมน มุมคายเศษเป็นกลาง |
| รหัส ISO | รหัส ANSI | รหัสสินค้า (Material ID) | วงกลมแนบใน IC (mm) | ความหนา S (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | ความยาวคมตัด L (mm) | รูยึด D1 (mm) | เกรด | จำนวนต่อแพ็ก (ชิ้น) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNMA 120404:T5305 | CNMA 431:T5305 | 6755726 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 12.9 | 5.16 | T5305 | 10 |
รูปทรงและขนาดของ CNMA 120404:T5305 อธิบายเป็นข้อความ:
- มุมมองด้านบน: ทรงขนมเปียกปูน ขนาดกำหนดโดยวงกลมแนบใน IC 12.7 mm และแต่ละด้านเป็นคมตัดยาว L 12.9 mm โดยมุมแหลมของเม็ดมีดคือ 80°
- มุมคมตัด: มุม 80° ทั้งสองมุมในแต่ละหน้ามีรัศมีมุม RE 0.4 mm
- มุมมองด้านข้าง: หน้าเรียบขนานกัน มุมหลบ 0° ผนังด้านข้างจึงตั้งฉากกับหน้าเม็ดมีด ความหนา S 4.76 mm
- ตรงกลาง: รูทะลุทรงกระบอก D1 5.16 mm สำหรับยึดกับด้ามมีดกลึง
- หน้าคายเศษ: เรียบ ไม่มีร่องหักเศษ คมตัดเป็นแบบลบมน
- ทั้งสองหน้าเหมือนกัน จึงพลิกเม็ดมีดเพื่อใช้มุมคมตัดของด้านที่สองได้
วิธีเลือกเม็ดมีดกลึง CNMA ให้เหมาะกับงาน
- รัศมีมุม: 0.4 mm (รุ่นนี้) เหมาะกับงานเก็บผิว งานกินลึกน้อย และชิ้นงานเรียวยาว รัศมีที่ใหญ่ขึ้น เช่น 0.8 mm, 1.2 mm หรือ 1.6 mm ให้มุมคมตัดที่แข็งแรงกว่าสำหรับอัตราป้อนและความลึกในการตัดที่สูงขึ้น
- วัสดุชิ้นงาน: CNMA หน้าเรียบเกรด T5305 ออกแบบมาสำหรับเหล็กหล่อที่ให้เศษสั้น หากกลึงเหล็กกล้าที่ให้เศษยาว ควรเลือกเม็ดมีดที่มีร่องหักเศษ (เช่น CNMG) ในเกรดสำหรับกลึงเหล็กกล้า
- สภาวะการตัด: T5305 เป็นเกรดที่ทนการสึกหรอได้ดีที่สุดในซีรีส์ 5300 และให้ผลดีที่สุดในงานตัดต่อเนื่องที่มั่นคงด้วยความเร็วสูง หากเป็นงานตัดกระแทกมากขึ้น ควรพิจารณาเกรดที่เหนียวกว่าในซีรีส์เดียวกัน เช่น T5315
- รูปทรงเม็ดมีด: มุม 80° ให้ความสมดุลระหว่างความแข็งแรงของคมตัดและความอเนกประสงค์ เม็ดมีดเม็ดเดียวจึงใช้ได้ทั้งงานกลึงปอกตามยาวและงานกลึงปาดหน้า