เม็ดมีดกลึง - แบบเนกาทีฟ_CNGG

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
CNGG 120402E-SF:H07 คือเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟชนิดใช้งานได้สองหน้าจาก Dormer Pramet ทรงขนมเปียกปูน 80° วงกลมแนบใน 12.7 mm หนา 4.76 mm และรัศมีมุม 0.2 mm ผสานความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมระดับ G ชิปเบรกเกอร์ SF ที่มีคมตัดแบบลบมน และเกรดคาร์ไบด์ไม่เคลือบผิว H07 สำหรับงานกลึงละเอียดถึงปานกลางในโลหะผสมไทเทเนียม ซูเปอร์อัลลอย และเหล็กหล่อ
การอ่านรหัสเม็ดมีด (ISO 1832)
- C – ทรงขนมเปียกปูน 80°
- N – มุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
- G – ระดับพิกัดความเผื่อ G
- G – รูยึดทรงกระบอก มีชิปเบรกเกอร์ทั้งสองหน้า
- 12 – ขนาดความยาวคมตัด (12.9 mm)
- 04 – ความหนา 4.76 mm
- 02 – รัศมีมุม 0.2 mm
- E – คมตัดแบบลบมน
- SF – ชิปเบรกเกอร์ของ Dormer Pramet สำหรับงานกลึงละเอียด
- H07 – เกรดคาร์ไบด์ไม่เคลือบผิวของ Dormer Pramet
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้ได้กับด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านที่รองรับเม็ดมีดเนกาทีฟ CN.. 1204
- ช่วงระยะป้อนลึกตามข้อมูลผู้ผลิต: 0.2–2.5 mm
- ผู้ผลิตระบุว่าการใช้สารหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของคมตัด
- เมื่อมุมคมตัดหนึ่งสึก ให้หมุนเปลี่ยนไปใช้มุมถัดไป จากนั้นพลิกเม็ดมีดเพื่อใช้มุมคมตัดบนอีกหน้าหนึ่ง
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและผิวสัมผัสของตัวจับยึดก่อนติดตั้ง และสวมแว่นตานิรภัยขณะกลึงงาน
ภาพรวม
Dormer Pramet CNGG 120402E-SF:H07 เป็นเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟชนิดใช้งานได้สองหน้า ทรงขนมเปียกปูน 80° (แบบ C) มีวงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 4.76 mm รูยึด 5.16 mm และรัศมีมุมขนาดเล็ก 0.2 mm ความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมเป็นไปตามระดับพิกัดความเผื่อ ISO ระดับ G ส่วนชิปเบรกเกอร์ SF ที่มีคมตัดแบบลบมนออกแบบมาสำหรับงานกลึงละเอียด
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรงเนกาทีฟแบบสองหน้า (มุมหลบ 0°) ใช้มุมคมตัดได้ทั้งสองด้าน
- ทรงขนมเปียกปูน 80° เหมาะสำหรับงานกลึงปอกตามยาวและกลึงปาดหน้า
- พิกัดความเผื่อ ISO ระดับ G ให้ตำแหน่งคมตัดแม่นยำและซ้ำได้หลังหมุนเปลี่ยนคม
- ชิปเบรกเกอร์ SF ที่มีคมตัดแบบลบมน สำหรับงานกลึงละเอียดถึงปานกลาง
- เกรด H07: คาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด ไม่เคลือบผิว มีปริมาณโคบอลต์ต่ำ
- ทนการสึกหรอแบบขัดสีได้สูง และต้านทานการเสียรูปถาวร
- ต้านทานการเกิดหลุมบนหน้าคายเศษเมื่อกลึงไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม
- การนำความร้อนและความทนทานต่อการสึกหรอเหมาะกับงานกลึงไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม
การใช้งาน
งานกลึงละเอียดถึงปานกลางสำหรับไทเทเนียม โลหะผสมไทเทเนียม และซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน (ISO S01–S20) รวมถึงเหล็กหล่อ (ISO K10–K25) นอกจากนี้เกรด H07 ยังใช้กับโลหะนอกกลุ่มเหล็กได้ด้วย
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| รหัส ISO | CNGG 120402E-SF:H07 |
| รหัส ANSI | CNGG 430.5-SF:H07 |
| รูปทรงเม็ดมีด | C – ทรงขนมเปียกปูน 80° |
| ลักษณะเม็ดมีด | เนกาทีฟ ใช้งานได้สองหน้า (มุมหลบ N 0°) |
| ระดับพิกัดความเผื่อ | G |
| ชิปเบรกเกอร์ | SF (คมตัดแบบลบมน) |
| เกรด | H07 |
| วัสดุ / การเคลือบผิว | คาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด ไม่เคลือบผิว |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | K10–K25, S01–S20 |
| วงกลมแนบใน (IC) | 12.7 mm |
| ความหนา (S) | 4.76 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.2 mm |
| ประเภทงานกลึง | งานกลึงละเอียด (ละเอียดถึงปานกลาง) |
| รหัส ISO | รหัส ANSI | รหัสสินค้าผู้ผลิต | IC (mm) | S (mm) | RE (mm) | L (mm) | D1 (mm) | APMN (mm) | APMX (mm) | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNGG 120402E-SF:H07 | CNGG 430.5-SF:H07 | 6921011 | 12.7 | 4.76 | 0.2 | 12.9 | 5.16 | 0.2 | 2.5 | H07 |
IC = เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน · S = ความหนาเม็ดมีด · RE = รัศมีมุม · L = ความยาวคมตัด · D1 = เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด · APMN / APMX = ระยะป้อนลึกต่ำสุด / สูงสุด
เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 80° (ทรงข้าวหลามตัด) มีรูยึดทรงกระบอกอยู่ตรงกลาง และมีหน้าชิปเบรกเกอร์ SF เหมือนกันทั้งด้านบนและด้านล่าง (ใช้งานได้สองหน้า มุมหลบ 0°) มุม 80° ทั้งสองมุมบนแต่ละหน้าคือมุมคมตัด
- IC – เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน: 12.7 mm
- S – ความหนาเม็ดมีด: 4.76 mm
- L – ความยาวคมตัด: 12.9 mm
- RE – รัศมีมุม: 0.2 mm
- D1 – เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด: 5.16 mm
- มุมรวมที่มุมคมตัด: 80°
การเลือกเกรดสำหรับรูปทรง CNGG 120402E-SF
| วัสดุชิ้นงาน | เกรด | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ไทเทเนียม โลหะผสมไทเทเนียม และซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน (ISO S) | H07 | ไม่เคลือบผิว ต้านทานการเกิดหลุมและการเสียรูปถาวร ISO S01–S20 |
| เหล็กหล่อ (ISO K) | H07 | ISO K10–K25 |
| เหล็กกล้าไร้สนิมและซูเปอร์อัลลอย (ISO M, S) | T6310 | คาร์ไบด์เนื้อละเอียดพิเศษ เคลือบ PVD, ISO M01–M15 และ S01–S15 |
| เหล็กกล้าและเหล็กกล้าไร้สนิม (ISO P, M) | T8430 | คาร์ไบด์เนื้อละเอียด เคลือบ PVD, ISO P25–P40 และ M20–M35 |
เคล็ดลับการกลึงไทเทเนียม
- ไทเทเนียมนำความร้อนได้ไม่ดี ความร้อนจึงสะสมที่คมตัด ควรใช้สารหล่อเย็นปริมาณมาก
- ให้เม็ดมีดตัดเนื้องานอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงการเสียดสีหรือหยุดค้างในเนื้องาน ซึ่งทำให้ผิวงานแข็งตัวจากการตัด
- รัศมีมุมขนาดเล็ก 0.2 mm ช่วยลดแรงตัด เหมาะกับการกลึงเก็บผิวแบบเบาและชิ้นงานเรียวยาว