เม็ดมีดกลึงเซรามิก - แบบเนกาทีฟ_VNGA CER

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet VNGA 160404 T01020:TC100 คือเม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเนกาทีฟ ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35° ใช้งานได้สองด้าน พร้อมรูยึด ผลิตจากเซรามิกผสมเกรด TC100 (Al2O3 + TiC) แบบไม่เคลือบผิว ออกแบบมาสำหรับงานกลึงความเร็วสูงในเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว ในช่วงการใช้งาน ISO K01–K05
รหัสกำหนดและมาตรฐาน
- รหัสเม็ดมีดตาม ISO 1832: VNGA 160404 T01020 (ANSI: VNGA 331 T00420)
- ความแม่นยำในการเปลี่ยนมุมคม: คลาสพิกัดความเผื่อ ISO G
- ช่วงการใช้งานตาม ISO 513: K01–K05 (เหล็กหล่อ)
เกรด TC100
- เซรามิกผสมแบบไม่เคลือบผิว มี Al2O3 และ TiC เป็นฐาน
- ออกแบบมาสำหรับความเร็วตัดสูง และทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
- ตัวเลือกพื้นฐานสำหรับงานตัดเฉือนเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้สำหรับงานกลึงแห้ง: คุณสมบัติทนความร้อนของ TC100 ออกแบบมาสำหรับการตัดโดยไม่ใช้น้ำหล่อเย็น และน้ำหล่อเย็นส่งผลลบเล็กน้อยต่ออายุการใช้งานของเม็ดมีด
- ต้องใช้งานภายใต้สภาวะการตัดเฉือนที่มั่นคง โดยเครื่องจักร ด้ามจับเม็ดมีด และการจับยึดชิ้นงานต้องแข็งแรง
- ช่วงการใช้งาน: ความลึกตัด 0.4–2.9 mm และอัตราป้อน 0.05–0.11 mm/rev
- ติดตั้งกับด้ามจับมีดกลึงที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35° (ทรง V) ขนาด 16 ที่มีรูยึด
VNGA 160404 T01020:TC100 (ANSI: VNGA 331 T00420:TC100) จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer Pramet VNGA CER เป็นเม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35° พร้อมรูยึดตรงกลาง มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm และรัศมีมุม 0.4 mm เจียระไนตามคลาสพิกัดความเผื่อ ISO G และคมตัดได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยขอบ T-land ขนาด -20°/0.1 mm
เม็ดมีดผลิตจากเกรด TC100 ซึ่งเป็นเซรามิกผสมแบบไม่เคลือบผิว มีอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และไทเทเนียมคาร์ไบด์ (TiC) เป็นฐาน เกรด TC100 ออกแบบมาสำหรับความเร็วตัดสูงและทนความร้อนได้ดีเยี่ยม จึงเป็นตัวเลือกพื้นฐานสำหรับงานกลึงความเร็วสูงในเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว ในช่วงการใช้งาน ISO K01–K05
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35° (ทรง V) ใช้งานได้สองด้าน มีมุมคมตัดที่ใช้งานได้ 4 มุม (ด้านละ 2 มุม)
- เซรามิกผสม Al2O3 + TiC เกรด TC100 แบบไม่เคลือบผิว สำหรับงานตัดเฉือนความเร็วสูง (HSC)
- การเตรียมคมแบบ T-land -20°/0.1 mm (T01020) ช่วยเสริมความแข็งแรงของคมตัด
- เจียระไนอย่างแม่นยำตามคลาสพิกัดความเผื่อ ISO G เพื่อการเปลี่ยนมุมคมที่ถูกต้องแม่นยำ
- หน้าคายเศษเรียบไม่มีชิปเบรกเกอร์ พร้อมรูยึด Ø3.81 mm
การใช้งานทั่วไป
- งานกลึงและกลึงขึ้นรูปตามแบบชิ้นงานเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียวที่ความเร็วตัดสูง
- งานกลึงซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนที่มีนิกเกิลและโคบอลต์เป็นฐาน
- ใช้แทน CBN สำหรับงานเหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่ออบเหนียวที่มีความแข็งสูงสุด 65 HRC
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ซีรีส์ | VNGA CER |
| ประเภทเม็ดมีด | เม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน |
| รูปทรง | V – สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35° |
| มุมหลบ | N – 0° |
| คลาสพิกัดความเผื่อ | ISO G |
| รูปแบบเม็ดมีด | A – มีรูยึด ไม่มีชิปเบรกเกอร์ |
| การเตรียมคมตัด | T-land -20°/0.1 mm (T01020) |
| เกรด | TC100 – เซรามิกผสมที่มี Al2O3 + TiC เป็นฐาน |
| การเคลือบผิว | ไม่เคลือบผิว |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | K01–K05 |
| ประเภทงานตัดเฉือน | HSC (การตัดเฉือนความเร็วสูง) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 9.525 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 4.76 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.4 mm |
| ความยาวคมตัด (L) | 16.6 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 3.81 mm |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ (ISO) | รหัสสั่งซื้อ (ANSI) | รหัสสินค้าผู้ผลิต | IC (mm) | S (mm) | RE (mm) | L (mm) | D1 (mm) | ap ต่ำสุด–สูงสุด (mm) | f ต่ำสุด–สูงสุด (mm/rev) | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNGA 160404 T01020:TC100 | VNGA 331 T00420:TC100 | 6755451 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 16.6 | 3.81 | 0.4–2.9 | 0.05–0.11 | TC100 |
รูปทรง: เม็ดมีดเนกาทีฟใช้งานได้สองด้าน ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35° (รหัสรูปทรง ISO: V) มุมหลบ 0° (รหัส N) มีรูยึดทรงกระบอกทะลุกึ่งกลาง และหน้าคายเศษเรียบไม่มีชิปเบรกเกอร์ (รหัส A)
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 9.525 mm
- ความยาวคมตัด (L): 16.6 mm
- ความหนาเม็ดมีด (S): 4.76 mm
- รัศมีมุม (RE): 0.4 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1): 3.81 mm
- มุมปลายมีด: 35°
- มุมหลบ: 0°
- การเตรียมคมตัด: ขอบ T-land -20°/0.1 mm ตลอดแนวคมตัด
ความหมายของรหัส VNGA 160404 T01020:TC100
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| V | รูปทรงเม็ดมีด: สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35° |
| N | มุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ) |
| G | คลาสพิกัดความเผื่อ ISO G |
| A | มีรูยึดทรงกระบอก ไม่มีชิปเบรกเกอร์ |
| 16 | ขนาดเม็ดมีด – ความยาวคมตัด 16.6 mm |
| 04 | ความหนาเม็ดมีด 4.76 mm |
| 04 | รัศมีมุม 0.4 mm |
| T01020 | การเตรียมคมแบบ T-land -20°/0.1 mm |
| TC100 | เกรด: เซรามิกผสมแบบไม่เคลือบผิว (Al2O3 + TiC) |
การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
- เหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียวที่ความเร็วตัดสูง (ISO K01–K05): TC100 เป็นตัวเลือกพื้นฐานสำหรับงานนี้
- เหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่ออบเหนียวที่มีความแข็งสูงสุด 65 HRC: สามารถใช้ TC100 แทน CBN ได้ภายใต้สภาวะการตัดเฉือนที่มั่นคง
- ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนที่มีนิกเกิลและโคบอลต์เป็นฐาน: TC100 ใช้งานได้เช่นกัน
- งานตัดแบบกระแทกเป็นช่วง การจับยึดที่ไม่มั่นคง หรืองานที่ต้องใช้น้ำหล่อเย็น: เซรามิกไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด จึงควรพิจารณาเกรดทังสเตนคาร์ไบด์แทน
- มุมคมที่แข็งแรงขึ้น: กลุ่ม VNGA CER ยังมีรุ่น VNGA 160408 T01020:TC100 ที่มีรัศมีมุม 0.8 mm