เม็ดมีดกลึงเซรามิก - เนกาทีฟ_TNGN CER

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet TNGN 160408 T01020:TC100 เป็นเม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเนกาทีฟ รูปสามเหลี่ยม 60° ใช้งานได้สองด้าน ไม่มีรูยึด ผลิตจากเกรดเซรามิกผสม TC100 แบบไม่เคลือบผิว (Al2O3 + TiC) ออกแบบมาสำหรับงานกลึงความเร็วสูงในเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว และยังใช้กับเหล็กชุบแข็งที่ความแข็งถึง 65 HRC ได้
ความหมายรหัส ISO: TNGN 160408 T01020:TC100
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| T | รูปสามเหลี่ยม มุมรวม 60° |
| N | มุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ) |
| G | พิกัดความเผื่อ ISO คลาส G |
| N | ไม่มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ |
| 16 | ความยาวคมตัด 16.5 mm |
| 04 | ความหนา 4.76 mm |
| 08 | รัศมีมุม 0.8 mm |
| T01020 | ลบมุมคมตัดแบบ T-land กว้าง 0.1 mm ที่มุม -20° |
| TC100 | เกรดเซรามิกของ Dormer Pramet |
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้เกรด TC100 โดยไม่ใช้สารหล่อเย็น (กลึงแห้ง) เนื่องจากคุณสมบัติทนความร้อนของเกรดนี้ออกแบบมาสำหรับการตัดแบบแห้ง
- ต้องใช้สภาวะการตัดที่มั่นคง ได้แก่ เครื่องจักรแข็งแรง ระยะยื่นของเครื่องมือสั้น และจับยึดชิ้นงานแน่นหนา
- เม็ดมีดเซรามิกมีความเปราะ ควรหลีกเลี่ยงการกระแทกระหว่างการหยิบจับ การเปลี่ยนเม็ดมีด และการเคลื่อนเครื่องมือเข้าหาชิ้นงาน
- ติดตั้งกับด้ามมีดกลึงแบบยึดด้วยแคลมป์ด้านบนสำหรับเม็ดมีด TN.. 1604.. เนื่องจากเม็ดมีดไม่มีรูยึด
- ช่วงความลึกตัด: 0.8 ถึง 3.8 mm
การกำหนดรหัสเป็นไปตามระบบรหัสเม็ดมีดอินเด็กซ์ ISO 1832 รหัสเทียบเท่า ANSI: TNG 332 T00420:TC100
ซีรีส์ TNGN CER ของ Dormer Pramet ประกอบด้วยเม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเนกาทีฟ สำหรับงานกลึงที่ให้ผลผลิตสูงที่ความเร็วตัดสูง รุ่น TNGN 160408 T01020:TC100 เป็นเม็ดมีดรูปสามเหลี่ยมแบบเรียบ (ไม่มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ) มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm และรัศมีมุม 0.8 mm คมตัดมีการลบมุมป้องกันแบบ T-land ขนาด -20°/0.1 mm และผลิตตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G
คุณสมบัติเด่น
- เกรด TC100: เซรามิกผสมแบบไม่เคลือบผิว มีพื้นฐานจากอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และไทเทเนียมคาร์ไบด์ (TiC) อยู่ในกลุ่มการใช้งาน ISO K01-K05
- ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม ออกแบบมาสำหรับความเร็วตัดสูง
- การเตรียมคมแบบ T-land (-20°/0.1 mm) ช่วยเสริมความแข็งแรงของคมตัดและลดการบิ่น
- รูปทรงเนกาทีฟใช้งานได้สองด้าน มุมหลบ 0° ให้มุมคมตัดที่ใช้งานได้ 6 มุม
- เป็นทางเลือกแทน CBN สำหรับเหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่ออบเหนียวที่ความแข็งถึง 65 HRC
การใช้งาน
- งานกลึงความเร็วสูงในเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว
- งานกลึงเหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่ออบเหนียวที่ความแข็งถึง 65 HRC
- งานกลึงโลหะผสมทนความร้อนที่มีพื้นฐานจาก Ni และ Co
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ประเภทเม็ดมีด | เม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน |
| รูปทรง | T - สามเหลี่ยม มุมรวม 60° |
| มุมหลบ | N - 0° |
| ระดับพิกัดความเผื่อ | G (ISO) |
| รูยึด / ร่องหักเศษ | ไม่มี (เม็ดมีดแบบเรียบ) |
| ขนาดเม็ดมีด | 16 (ความยาวคมตัด 16.5 mm) |
| ความหนา | 4.76 mm |
| รัศมีมุม | 0.8 mm |
| การเตรียมคมตัด | T-land -20°/0.1 mm (T01020) |
| เกรด | TC100 |
| วัสดุเครื่องมือ | เซรามิกผสมที่มีพื้นฐานจาก Al2O3 + TiC |
| การเคลือบผิว | ไม่เคลือบผิว |
| กลุ่มการใช้งาน ISO | K01-K05 |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (K), เหล็กชุบแข็งที่ความแข็งถึง 65 HRC (H), โลหะผสมทนความร้อน Ni/Co (S) |
| สารหล่อเย็น | กลึงแห้ง (ไม่ใช้สารหล่อเย็น) |
| รหัส ISO | รหัส ANSI | รหัสสินค้าผู้ผลิต | IC (mm) | L (mm) | S (mm) | RE (mm) | T-land | APMN (mm) | APMX (mm) | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNGN 160408 T01020:TC100 | TNG 332 T00420:TC100 | 6755422 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 0.8 | -20°/0.1 mm | 0.8 | 3.8 | TC100 |
IC = เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน, L = ความยาวคมตัด, S = ความหนาเม็ดมีด, RE = รัศมีมุม, APMN/APMX = ความลึกตัดต่ำสุด/สูงสุด
รูปทรงและขนาดของ TNGN 160408 T01020:TC100 (อธิบายเป็นข้อความ):
- รูปร่างภายนอก: สามเหลี่ยมด้านเท่า มุม 60° เมื่อมองจากด้านบน
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 9.525 mm
- ความยาวคมตัด (L): 16.5 mm
- ความหนา (S): 4.76 mm โดยใช้ได้ทั้งผิวบนและผิวล่างเป็นหน้าคาย
- รัศมีมุม (RE): 0.8 mm ที่ทั้ง 3 มุม
- ผิวด้านข้าง: ตั้งฉากกับผิวบน (มุมหลบ 0° รูปทรงเนกาทีฟ)
- หน้าคาย: เรียบ ไม่มีร่องหักเศษ
- ส่วนกลาง: ตัน ไม่มีรูยึด (ยึดจับจากด้านบน)
- คมตัด: ลบมุมแบบ T-land -20°/0.1 mm ตลอดแนวคมตัด
การเลือกใช้ TC100 ตามวัสดุชิ้นงาน
| วัสดุชิ้นงาน | กลุ่ม ISO | ความเหมาะสม |
|---|---|---|
| เหล็กหล่อเทา, เหล็กหล่อเหนียว | K | ตัวเลือกหลักสำหรับงานกลึงความเร็วสูง |
| เหล็กชุบแข็ง, เหล็กหล่ออบเหนียว (ความแข็งถึง 65 HRC) | H | ทางเลือกแทน CBN |
| โลหะผสมทนความร้อนที่มีพื้นฐานจาก Ni และ Co | S | เหมาะสม |
เคล็ดลับการเลือกใช้
- เลือก TC100 เมื่อความเร็วตัดเป็นสิ่งสำคัญและสภาวะการตัดมั่นคง โดยเป็นตัวเลือกพื้นฐานสำหรับเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว
- สำหรับเหล็กชุบแข็งที่ความแข็งถึง 65 HRC สามารถใช้ TC100 เป็นทางเลือกแทนเม็ดมีด CBN ได้
- รูปทรง TNGN แบบเรียบที่ไม่มีร่องหักเศษเหมาะกับวัสดุที่ให้เศษสั้น เช่น เหล็กหล่อ
- อ้างอิงรหัสสั่งซื้อ: ISO TNGN 160408 T01020:TC100 = ANSI TNG 332 T00420:TC100 = Dormer Pramet 6755422