เม็ดมีดกลึงเซรามิก - แบบเนกาทีฟ_TNGA CER

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงเซรามิกทรงสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน พร้อมรูยึด จาก Dormer Pramet ขนาด TNGA 160408 รัศมีมุม 0.8 mm และคมตัดแบบ T-land -20°/0.1 mm เกรด TC100 เป็นเซรามิกผสม Al2O3 + TiC แบบไม่เคลือบผิว (ISO K01-K05) สำหรับงานกลึงแห้งความเร็วสูงบนเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว และยังเหมาะกับเหล็กชุบแข็งที่มีความแข็งถึง 65 HRC และโลหะผสมทนความร้อนกลุ่ม Ni/Co
การกำหนดรหัสตามมาตรฐาน ISO (ISO 1832)
- T: เม็ดมีดทรงสามเหลี่ยม มุมยอด 60°
- N: มุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
- G: คลาสพิกัดความเผื่อ G
- A: มีรูยึดทรงกระบอก ไม่มีร่องหักเศษ
- 16: ความยาวคมตัด 16.5 mm
- 04: ความหนาเม็ดมีด 4.76 mm
- 08: รัศมีมุม 0.8 mm
- T01020: การเตรียมคมตัดแบบ T-land กว้าง 0.1 mm ทำมุม -20°
- TC100: เกรดเซรามิกของ Dormer Pramet
เกรด TC100
TC100 เป็นเซรามิกผสมแบบไม่เคลือบผิว มีส่วนประกอบหลักเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และไทเทเนียมคาร์ไบด์ (TiC) จัดอยู่ในช่วงการใช้งาน K01-K05 ตามมาตรฐาน ISO 513 เป็นวัสดุสำหรับความเร็วตัดสูงและทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน
- ใช้สำหรับการตัดเฉือนแบบไม่ใช้น้ำหล่อเย็น (ตัดแห้ง) เท่านั้น การฉีดน้ำหล่อเย็นใส่เม็ดมีดเซรามิกขณะตัดอาจทำให้เกิดการแตกร้าวจากความร้อน
- ใช้งานภายใต้สภาวะการตัดเฉือนที่มีเสถียรภาพ โดยเครื่องจักร การจับยึดชิ้นงาน และด้ามมีดต้องมีความแข็งแกร่ง
- ควบคุมความลึกตัดให้อยู่ในช่วง 0.8-3.8 mm
- ติดตั้งกับด้ามมีดแบบเนกาทีฟที่มีบ่ารองสำหรับเม็ดมีดสามเหลี่ยม (TN..) ขนาด 16 และรูยึด 3.81 mm
- เซรามิกมีความแข็งสูงกว่าแต่เปราะกว่าทังสเตนคาร์ไบด์ ควรจับและยึดเม็ดมีดด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการบิ่น
เม็ดมีดกลึงเซรามิก TNGA 160408 T01020:TC100
Dormer Pramet TNGA 160408 T01020:TC100 เป็นเม็ดมีดกลึงทรงสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน และมีรูยึดตรงกลาง มีขนาดวงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm ความยาวคมตัด 16.5 mm และรัศมีมุม 0.8 mm ความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมเป็นไปตามคลาสพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G คมตัดมีขอบป้องกันแบบ T-land -20°/0.1 mm และเม็ดมีดไม่มีร่องหักเศษ
เม็ดมีดผลิตจากเกรด TC100 ซึ่งเป็นเซรามิกผสมแบบไม่เคลือบผิว มีส่วนประกอบหลักเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และไทเทเนียมคาร์ไบด์ (TiC) อยู่ในช่วงการใช้งาน ISO K01-K05 เป็นวัสดุสำหรับความเร็วตัดสูง และเป็นตัวเลือกพื้นฐานสำหรับงานตัดเฉือนความเร็วสูงบนเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดเนกาทีฟแบบใช้งานได้สองด้าน: ใช้มุมคมตัดได้ทั้งสองหน้า
- เซรามิกผสม Al2O3 + TiC เกรด TC100 ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม รองรับความเร็วตัดสูง
- การเตรียมคมตัดแบบ T-land (-20°/0.1 mm) ช่วยเสริมความแข็งแรงของคมตัด
- ผลิตตามคลาสพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G เพื่อการหมุนเปลี่ยนคมที่แม่นยำ
- รูยึดทรงกระบอกขนาด 3.81 mm ช่วยให้ยึดกับด้ามมีดได้อย่างมั่นคง
การใช้งานทั่วไป
- งานกลึงความเร็วสูงบนเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว
- งานกลึงเหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่ออบเหนียวที่มีความแข็งสูงสุด 65 HRC เป็นทางเลือกแทน CBN
- งานตัดเฉือนโลหะผสมทนความร้อนกลุ่ม Co หรือ Ni และโลหะผสมไทเทเนียม
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทเม็ดมีด | เม็ดมีดกลึงเซรามิก แบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน |
| รูปทรงเม็ดมีด | T - สามเหลี่ยม มุมยอด 60° |
| มุมหลบ | N - 0° |
| คลาสพิกัดความเผื่อ | G |
| แบบเม็ดมีด | A - มีรูยึดทรงกระบอก ไม่มีร่องหักเศษ |
| เกรด | TC100 |
| วัสดุคมตัด | เซรามิกผสมพื้นฐาน Al2O3 + TiC แบบไม่เคลือบผิว |
| ช่วงการใช้งาน ISO | K01-K05 |
| การเตรียมคมตัด | T-land -20°/0.1 mm (T01020) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 9.525 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 4.76 mm |
| ความยาวคมตัด (L) | 16.5 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 3.81 mm |
| ความลึกตัด (APMN-APMX) | 0.8-3.8 mm |
| สารหล่อเย็น | ตัดแห้งเท่านั้น (ไม่ใช้น้ำหล่อเย็น) |
| รหัส ISO | รหัส ANSI | หมายเลข EDP | IC (mm) | S (mm) | L (mm) | RE (mm) | D1 (mm) | APMN (mm) | APMX (mm) | การเตรียมคมตัด | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNGA 160408 T01020:TC100 | TNGA 332 T00420:TC100 | 6755446 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 0.8 | 3.81 | 0.8 | 3.8 | T-land -20°/0.1 mm | TC100 |
รูปทรงและขนาดของ TNGA 160408 T01020:TC100 (อธิบายเป็นข้อความ):
- มุมมองด้านบน: รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า มีมุม 60° สามมุม แต่ละมุมมีรัศมีมุม 0.8 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 9.525 mm; ความยาวคมตัด (L): 16.5 mm
- มุมมองด้านข้าง: หน้าบนและหน้าล่างเรียบ ความหนา (S) 4.76 mm ด้านข้างมีมุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ) จึงใช้งานได้ทั้งสองหน้า
- ตรงกลาง: รูทะลุทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง (D1) 3.81 mm สำหรับยึดกับด้ามมีด
- คมตัด: หน้าคายเศษเรียบไม่มีร่องหักเศษ มีขอบ T-land กว้าง 0.1 mm ทำมุม -20° ตลอดแนวคมตัด
การเลือกใช้เกรดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
| วัสดุชิ้นงาน | ความเหมาะสมของ TC100 |
|---|---|
| เหล็กหล่อเทา, เหล็กหล่อเหนียว (ISO K) | ตัวเลือกพื้นฐานสำหรับงานกลึงความเร็วสูง |
| เหล็กชุบแข็ง, เหล็กหล่ออบเหนียว ที่มีความแข็งสูงสุด 65 HRC (ISO H) | ทางเลือกแทน CBN |
| โลหะผสมทนความร้อนกลุ่ม Co หรือ Ni, โลหะผสมไทเทเนียม (ISO S) | เหมาะสม |
เคล็ดลับการเลือกใช้
- เลือกเซรามิก TC100 เมื่อต้องการความเร็วตัดสูงบนเหล็กหล่อ โดยที่การตั้งเครื่องมีเสถียรภาพและสามารถตัดแห้งได้
- รัศมีมุม 0.8 mm เหมาะกับงานกลึงทั่วไป และยังมีรุ่นที่มีรัศมีมุมใหญ่ขึ้นเป็น 1.2 mm (TNGA 160412 T01020:TC100) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน
- คมตัดแบบ T-land (T01020) ช่วยปกป้องคมตัด เม็ดมีดเซรามิกให้ผลดีที่สุดเมื่อใช้ภายใต้สภาวะการตัดเฉือนที่มีเสถียรภาพบนเครื่องจักรที่แข็งแกร่ง