เม็ดมีดกลึงเซรามิก - แบบเนกาทีฟ_SNGN CER

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใช้งานได้สองหน้า รุ่น SNGN 090308 T01020:TC100 จาก Dormer Pramet ผลิตจากเกรด TC100 ซึ่งเป็นเซรามิกผสม Al2O3 + TiC แบบไม่เคลือบผิว สำหรับงานกลึงความเร็วสูงในเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว เม็ดมีดแบบเรียบนี้มีคมตัด 8 คม รัศมีมุม 0.8 mm และคมตัดผ่านการเตรียมแบบ T-land -20°/0.1 mm
เกี่ยวกับเกรด TC100
TC100 เป็นเซรามิกผสมที่มีส่วนประกอบหลักเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และไทเทเนียมคาร์ไบด์ (TiC) พัฒนาขึ้นสำหรับความเร็วตัดสูง เป็นตัวเลือกพื้นฐานสำหรับเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว เหมาะกับโลหะผสมทนความร้อนฐาน Co หรือ Ni และโลหะผสมไทเทเนียม และใช้เป็นทางเลือกแทน CBN ในงานกลึงเหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่ออบเหนียวที่มีความแข็งสูงสุด 65 HRC
คำแนะนำการใช้งาน
- กลึงแบบแห้ง TC100 ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมแต่ออกแบบมาสำหรับงานตัดที่ไม่ใช้สารหล่อเย็น การใช้สารหล่อเย็นอาจทำให้อายุการใช้งานของเม็ดมีดกลึงเซรามิกสั้นลง
- ควบคุมสภาวะการตัดให้มีเสถียรภาพ ได้แก่ เครื่องจักรที่แข็งแรง ระยะยื่นของด้ามมีดสั้น และการจับยึดชิ้นงานที่มั่นคง
- ช่วงการใช้งานที่แนะนำ: ความลึกตัด 0.8 – 4.5 mm อัตราป้อน 0.05 – 0.38 mm/rev
- ใช้กับด้ามมีดกลึงแบบเนกาทีฟที่ยึดด้วยแคลมป์ด้านบน ซึ่งออกแบบมาสำหรับเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเรียบขนาด 09 (9.525 mm)
- เซรามิกมีความแข็งสูงแต่เปราะ ควรหลีกเลี่ยงแรงกระแทกและการตัดแบบกระแทกเป็นช่วงอย่างรุนแรง และตรวจสอบการบิ่นของคมตัดอย่างสม่ำเสมอ
มาตรฐาน
- การกำหนดรหัสเม็ดมีดตาม ISO 1832
- การจัดช่วงการใช้งานตาม ISO 513: K01 – K05
Dormer Pramet SNGN 090308 T01020:TC100 คือเม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใช้งานได้สองหน้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ SNGN CER เป็นเม็ดมีดแบบเรียบที่ไม่มีรูยึดและไม่มีร่องหักเศษ เจียระไนตามคลาสพิกัดความเผื่อ G ของ ISO มีวงกลมแนบในขนาด 9.525 mm ความหนา 3.18 mm และรัศมีมุม 0.8 mm คมตัดมีการลบมุมป้องกันแบบ T-land -20°/0.1 mm เพื่อเสริมความแข็งแรงให้คมเซรามิก
เม็ดมีดผลิตจากเกรด TC100 ซึ่งเป็นเซรามิกผสมแบบไม่เคลือบผิว มีส่วนประกอบหลักเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และไทเทเนียมคาร์ไบด์ (TiC) จัดอยู่ในช่วงการใช้งาน ISO K01 – K05 และออกแบบมาสำหรับงาน HSC (การตัดความเร็วสูง) ในเหล็กหล่อ
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 90° ใช้งานได้สองหน้า มีคมตัด 8 คม ช่วยลดต้นทุนต่อคมตัด
- เซรามิก TC100 ชนิด Al2O3 + TiC ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม เหมาะกับความเร็วตัดสูง
- การเตรียมคมตัดแบบ T-land -20°/0.1 mm เพิ่มความแข็งแรงของคมและลดการบิ่น
- เจียระไนตามคลาสพิกัดความเผื่อ G ของ ISO ให้การหมุนเปลี่ยนคมที่แม่นยำ
- ดีไซน์แบบเรียบไม่มีรู ยึดด้วยแคลมป์ด้านบนบนด้ามมีด
การใช้งานทั่วไป
- งานกลึงเก็บผิวความเร็วสูงในเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว (กราไฟต์ทรงกลม) ซึ่งเป็นตัวเลือกพื้นฐานอันดับแรกของ TC100
- งานกลึงเหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่ออบเหนียวที่มีความแข็งสูงสุด 65 HRC เป็นทางเลือกแทน CBN
- งานตัดเฉือนโลหะผสมทนความร้อนฐาน Ni หรือ Co และโลหะผสมไทเทเนียม
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดกลึงเซรามิก แบบเนกาทีฟ ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส |
| ซีรีส์เม็ดมีด | SNGN CER |
| รูปทรงเม็ดมีด | S (สี่เหลี่ยมจัตุรัส, 90°) |
| มุมหลบ | N (0°, เนกาทีฟ) |
| คลาสพิกัดความเผื่อ | G |
| ลักษณะการออกแบบ | แบบเรียบ ไม่มีรู ไม่มีร่องหักเศษ ใช้งานได้สองหน้า |
| เกรด | TC100 |
| วัสดุคมตัด | เซรามิกผสม Al2O3 + TiC ไม่เคลือบผิว |
| การเตรียมคมตัด | T-land -20°/0.1 mm (T01020) |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | K01 – K05 |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | K (เหล็กหล่อ), H (วัสดุชุบแข็ง), S (โลหะผสมทนความร้อน) |
| ประเภทงานตัด | HSC (การตัดความเร็วสูง) |
| วงกลมแนบใน (IC) | 9.525 mm |
| ความยาวคมตัด (L) | 9.525 mm |
| ความหนา (S) | 3.18 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.8 mm |
| จำนวนคมตัด | 8 |
| รหัส ISO | รหัส ANSI | รหัสสินค้าของผู้ผลิต | รหัส EAN | วงกลมแนบใน IC (mm) | ความยาวคมตัด L (mm) | ความหนา S (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | ความลึกตัดต่ำสุด ap (mm) | ความลึกตัดสูงสุด ap (mm) | อัตราป้อนต่ำสุด f (mm/rev) | อัตราป้อนสูงสุด f (mm/rev) | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNGN 090308 T01020:TC100 | SNG 322 T00420:TC100 | 6755439 | 3603602908056 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 0.8 | 4.5 | 0.05 | 0.38 | TC100 |
เม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รูปทรง S) แบบแบน มีมุม 90° ทั้งสี่มุม และไม่มีรูตรงกลาง ผิวด้านบนและด้านล่างเหมือนกัน จึงพลิกกลับเพื่อใช้คมตัดได้ทั้งสองด้าน ผิวด้านข้างตั้งฉากกับผิวด้านบน (มุมหลบ 0°) และหน้าคายเศษเป็นผิวเรียบไม่มีร่องหักเศษ
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 9.525 mm
- ความยาวคมตัด (L): 9.525 mm
- ความหนาเม็ดมีด (S): 3.18 mm
- รัศมีมุม (RE): 0.8 mm
- การเตรียมคมตัด: ลบมุมแบบ T-land -20°/0.1 mm ตลอดแนวคมตัด
ความหมายของรหัส ISO: SNGN 090308 T01020
- S: เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมปลาย 90°
- N: มุมหลบ 0°
- G: คลาสพิกัดความเผื่อ G
- N: ไม่มีรู ไม่มีร่องหักเศษ
- 09: ความยาวคมตัด 9.525 mm
- 03: ความหนา 3.18 mm
- 08: รัศมีมุม 0.8 mm
- T01020: T-land -20°/0.1 mm
วิธีเลือกให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
| วัสดุชิ้นงาน | กลุ่ม ISO | ความเหมาะสมของ TC100 |
|---|---|---|
| เหล็กหล่อเทา, เหล็กหล่อเหนียว (กราไฟต์ทรงกลม) | K | ตัวเลือกพื้นฐานอันดับแรกสำหรับงานกลึงความเร็วสูง |
| เหล็กชุบแข็ง, เหล็กหล่ออบเหนียวที่มีความแข็งสูงสุด 65 HRC | H | ทางเลือกแทน CBN ภายใต้สภาวะการตัดที่มีเสถียรภาพ |
| โลหะผสมทนความร้อนฐาน Co หรือ Ni, โลหะผสมไทเทเนียม | S | เหมาะสม |
การเลือกขนาดเม็ดมีดและรัศมีมุม
- SNGN 090308 T01020:TC100 (รัศมีมุม 0.8 mm) เป็นตัวเลือกทั่วไปที่ดีสำหรับงานเก็บผิวด้วยเม็ดมีดขนาดเล็ก 9.525 mm
- หากต้องการมุมที่แข็งแรงขึ้นและอัตราป้อนที่สูงขึ้น กลุ่ม SNGN CER ยังมีรุ่น SNGN 090312 T01020:TC100 ที่มีรัศมีมุม 1.2 mm
- สำหรับความลึกตัดที่มากขึ้น กลุ่มนี้มีขนาดวงกลมแนบใน 12.7 mm เช่น SNGN 120408 T01020:TC100 และ SNGN 120708 T01020:TC100 (หนา 7.94 mm)