เม็ดมีดกลึงเซรามิก - เนกาทีฟ_SNGA CER

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงเซรามิก SNGA 120408 T01025:TC100 จาก Dormer Pramet ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน มีรูยึดตรงกลาง และคมตัดผ่านการเตรียมขอบแบบ T-land -25°/0.1 mm ผลิตจาก TC100 ซึ่งเป็นเซรามิกผสม Al2O3/TiC ไม่เคลือบผิว อยู่ในช่วงการใช้งาน ISO K01-K05 ออกแบบมาสำหรับงานกลึงแห้งความเร็วสูงในเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว

    ระบบรหัสสินค้า

    SNGA 120408 T01025 เป็นไปตามระบบการกำหนดรหัสเม็ดมีด ISO 1832 ดังนี้

    • S - รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
    • N - มุมหลบ 0°
    • G - พิกัดความเผื่อคลาส G
    • A - รูยึดทรงกระบอก ไม่มีร่องหักเศษ
    • 12 - ความยาวคมตัด 12.7 mm
    • 04 - ความหนา 4.76 mm
    • 08 - รัศมีมุม 0.8 mm
    • T01025 - T-land กว้าง 0.10 mm ที่มุม 25°
    • TC100 - เกรดเซรามิกของ Dormer Pramet

    เกรดและการใช้งาน

    TC100 เป็นเซรามิกผสมไม่เคลือบผิวที่มี Al2O3 และ TiC เป็นส่วนประกอบหลัก อยู่ในช่วงการใช้งาน ISO K01-K05 (ISO 513) ใช้เป็นหลักสำหรับงานตัดเฉือนเหล็กหล่อด้วยความเร็วสูง และยังใช้กับเหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่ออบเหนียวที่ความแข็งไม่เกิน 65 HRC โลหะผสมทนความร้อนกลุ่ม Co และ Ni รวมถึงโลหะผสมไทเทเนียมได้

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้งานแบบแห้ง TC100 ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม แต่เหมาะสำหรับการตัดเฉือนโดยไม่ใช้น้ำหล่อเย็นเท่านั้น
    • ควบคุมสภาวะการตัดให้มั่นคง ได้แก่ เครื่องจักรและด้ามมีดที่แข็งแรง ระยะยื่นของเครื่องมือน้อยที่สุด และการจับยึดชิ้นงานที่แน่นหนา
    • ใช้ด้ามมีดกลึงที่มีบ่าสำหรับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟขนาด IC 12.7 mm หนา 4.76 mm พร้อมระบบจับยึดสำหรับเม็ดมีดแบบมีรู
    • หลีกเลี่ยงแรงกระแทกฉับพลัน เนื่องจากคมตัดเซรามิกมีความแข็งสูงแต่เปราะกว่าทังสเตนคาร์ไบด์

     

    ซีรีส์ SNGA CER จาก Dormer Pramet คือกลุ่มเม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเนกาทีฟ รุ่น SNGA 120408 T01025:TC100 เป็นเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้งานได้สองด้าน มีรูยึดทรงกระบอก มุมหลบ 0° และไม่มีร่องหักเศษ โดยมีมุมคมตัด 4 มุมในแต่ละด้าน คมตัดมีการลบมุมแบบ T-land เนกาทีฟ -25°/0.1 mm เพื่อเสริมความแข็งแรงของคมสำหรับงานตัดความเร็วสูง

    เม็ดมีดผลิตจากเกรด TC100 ซึ่งเป็นเซรามิกผสมที่มีอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และไทเทเนียมคาร์ไบด์ (TiC) เป็นส่วนประกอบหลัก วัสดุนี้ออกแบบมาสำหรับความเร็วตัดสูงและทนความร้อนได้ดีเยี่ยม จึงเป็นตัวเลือกพื้นฐานสำหรับงานตัดเฉือนเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน (รูปทรง S มุมหลบ N 0°) มีรูยึดและมุมคมตัด 8 มุม
    • ความแม่นยำในการเปลี่ยนคมตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G
    • การเตรียมขอบคมแบบ T-land -25°/0.1 mm ให้คมตัดแข็งแรง
    • เซรามิกผสม Al2O3/TiC เกรด TC100 ไม่เคลือบผิว ช่วงการใช้งาน ISO K01-K05
    • ความแข็งที่อุณหภูมิสูงดีเยี่ยม สำหรับงานตัดเฉือนความเร็วสูงโดยไม่ใช้น้ำหล่อเย็น

    การใช้งาน

    • งานกลึงความเร็วสูงในเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว
    • งานกลึงเหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่ออบเหนียวที่ความแข็งไม่เกิน 65 HRC เป็นทางเลือกแทน CBN
    • งานตัดเฉือนโลหะผสมทนความร้อนกลุ่ม Co หรือ Ni และโลหะผสมไทเทเนียม
    • งานเก็บผิวละเอียดบนชิ้นงานเหล็กหล่อ

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    รหัสสินค้าSNGA 120408 T01025:TC100
    รหัสวัสดุของผู้ผลิต6755474
    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดกลึงเซรามิก แบบเนกาทีฟ
    รูปทรงเม็ดมีดS - สี่เหลี่ยมจัตุรัส, 90°
    จำนวนด้าน / การจับยึดใช้งานได้สองด้าน มีรูยึด
    มุมหลบN 0°
    คลาสพิกัดความเผื่อISO G
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)12.7 mm
    ความยาวคมตัด12.7 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)4.76 mm
    รัศมีมุม (RE)0.8 mm
    การเตรียมขอบคมT-land -25°/0.1 mm
    ร่องหักเศษไม่มี
    เกรดTC100
    วัสดุคมตัดเซรามิกผสมไม่เคลือบผิว, Al2O3 + TiC
    ช่วงการใช้งาน ISOK01-K05
    วัสดุชิ้นงานหลักเหล็กหล่อ (ISO K)

     

    รหัสสินค้ารหัสวัสดุIC (mm)S (mm)RE (mm)T-landเกรดช่วง ISO
    SNGA 120408 T01025:TC100675547412.74.760.8-25°/0.1 mmTC100K01-K05

     

    SNGA 120408 T01025:TC100 เป็นเม็ดมีดแบนทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รหัสรูปทรง ISO S) มีมุม 90° จำนวน 4 มุมในแต่ละหน้า ทั้งสองหน้ามีรูปทรงเหมือนกัน จึงพลิกกลับเพื่อใช้งานได้รวม 8 มุม

    • เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน: 12.7 mm (ความยาวด้าน 12.7 mm)
    • ความหนา: 4.76 mm
    • รัศมีมุม: 0.8 mm ทุกมุม
    • มุมหลบ: 0° (รหัส N) ผิวด้านข้างตั้งฉากกับหน้าบนและหน้าล่าง
    • รูยึดทรงกระบอกทะลุกึ่งกลางเม็ดมีด
    • หน้าคายเศษเรียบไม่มีร่องหักเศษ คมตัดทุกด้านมีการลบมุมเนกาทีฟ (T-land) -25°/0.1 mm

     

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    วัสดุชิ้นงานความเหมาะสมของ TC100
    เหล็กหล่อเทา, เหล็กหล่อเหนียวตัวเลือกพื้นฐานสำหรับงานกลึงความเร็วสูง
    เหล็กชุบแข็ง, เหล็กหล่ออบเหนียวที่ความแข็งไม่เกิน 65 HRCทางเลือกแทน CBN ภายใต้สภาวะการตัดที่มั่นคง
    โลหะผสมทนความร้อนกลุ่ม Co และ Ni, โลหะผสมไทเทเนียมเหมาะสม

    คำแนะนำการเลือกอื่น ๆ

    • SNGA หรือ SNGN: SNGA มีรูยึดสำหรับด้ามมีดที่จับยึดผ่านรู ส่วนรุ่น SNGN CER เป็นแบบเรียบ (ไม่มีรู) และจับยึดด้วยแคลมป์กดด้านบน
    • การเตรียมขอบคม: เม็ดมีดกลึงเซรามิกของ Dormer Pramet มีให้เลือกหลายขนาด T-land เช่น -20°/0.1 mm, -20°/0.2 mm และ -25°/0.1 mm (เม็ดมีดรุ่นนี้) T-land ที่กว้างกว่าหรือมีมุมเนกาทีฟมากกว่าจะให้คมตัดที่แข็งแรงกว่า ขณะที่ T-land ที่เล็กกว่าช่วยลดแรงตัด
    • รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส: มุม 90° ที่แข็งแรงและมุมคมตัด 8 มุม ทำให้เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับงานกลึงปอกและกลึงปาดหน้า