เม็ดมีดกลึงเซรามิก - เนกาทีฟ_RNGN CER

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet RNGN 090300 T01020:TC100 คือเม็ดมีดกลึงเซรามิกทรงกลมแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองหน้าและไม่มีรูยึด มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.525 mm และหนา 3.18 mm ผลิตจากเซรามิกผสมเกรด TC100 แบบไม่เคลือบผิว (Al2O3 + TiC) คมตัดลบมุมแบบ T-land ขนาด -20°/0.1 mm ออกแบบมาสำหรับงานกลึงแห้งความเร็วสูงในเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว และยังใช้กับเหล็กชุบแข็งได้ถึง 65 HRC รวมถึงโลหะผสมทนความร้อน
การกำหนดรหัส
- รหัส ISO: RNGN 090300 T01020:TC100
- รหัส ANSI: RNG 32 T00420:TC100
- หมายเลข EDP ของผู้ผลิต: 6755415
- ความหมายของรหัส: R = ทรงกลม, N = มุมหลบ 0°, G = ระดับพิกัดความเผื่อ G, N = ไม่มีรูยึดและไม่มีร่องหักเศษ, 09 = ขนาดเม็ดมีด (9.525 mm), 03 = ความหนา (3.18 mm), T01020 = การเตรียมคมตัดแบบ T-land -20°/0.1 mm
การจัดกลุ่มเกรด
เกรด TC100 เป็นเซรามิกผสม Al2O3 + TiC แบบไม่เคลือบผิว มีช่วงการใช้งานหลักตาม ISO 513 คือ K01-K05 (เหล็กหล่อ) และยังใช้ในกลุ่มการใช้งาน H (วัสดุชุบแข็ง) และ S (โลหะผสมทนความร้อน)
คำแนะนำการใช้งานและข้อควรระวัง
- ใช้สำหรับการตัดเฉือนแบบแห้งเท่านั้น TC100 ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมเมื่อไม่ใช้สารหล่อเย็น และสารหล่อเย็นจะลดอายุการใช้งานของเม็ดมีดกลึงเซรามิก
- เซรามิกมีความแข็งสูงมากแต่เปราะ ควรรักษาสภาวะการตัดเฉือนให้มีเสถียรภาพ ได้แก่ เครื่องจักรที่แข็งแรง การจับยึดชิ้นงานที่แน่นหนา ด้ามมีดกลึงที่แข็งแรง และระยะยื่นด้ามมีดที่สั้นที่สุด
- ทำความสะอาดบ่ารองเม็ดมีดและตรวจสอบว่าเม็ดมีดวางราบสนิทก่อนจับยึด เม็ดมีดนี้ไม่มีรูตรงกลาง จึงต้องใช้ด้ามมีดกลึงที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีด RNGN แบบจับยึดจากด้านบน
- ควบคุมความลึกตัดให้อยู่ในช่วง 0.4 - 2.6 mm
- เริ่มจากค่าการตัดเฉือนที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับวัสดุชิ้นงานนั้น แล้วจึงปรับให้เหมาะสมตามต้องการ
ภาพรวม
RNGN 090300 T01020:TC100 คือเม็ดมีดกลึงเซรามิกทรงกลมในกลุ่ม RNGN CER ของ Dormer Pramet เม็ดมีดใช้งานได้สองหน้าและมีมุมหลบ 0° (รูปทรงเนกาทีฟ) ไม่มีรูตรงกลางและไม่มีร่องหักเศษ และเจียระไนตามระดับพิกัดความเผื่อ ISO ระดับ G คมตัดบนทั้งสองหน้ามีการลบมุมป้องกันแบบ T-land ขนาด -20°/0.1 mm ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงให้คมตัดเซรามิกที่เปราะและลดการบิ่นของคมตัด
คุณสมบัติเด่น
- เกรด TC100: เซรามิกผสมไม่เคลือบผิว มีส่วนประกอบหลักเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และไทเทเนียมคาร์ไบด์ (TiC)
- วัสดุคมตัดสำหรับความเร็วตัดสูง (HSC - การตัดเฉือนความเร็วสูง)
- ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม ออกแบบมาสำหรับการตัดเฉือนโดยไม่ใช้สารหล่อเย็น
- เม็ดมีดทรงกลมใช้งานได้สองหน้า: ใช้คมตัดรอบวงได้ทั้งสองหน้า จึงหมุนเปลี่ยนตำแหน่งคมตัดได้หลายครั้งต่อเม็ด
- คมตัดทรงกลมแข็งแรง พร้อมการเตรียมคมแบบ T-land เพื่อการตัดที่มีเสถียรภาพ
- ช่วงการใช้งานตาม ISO คือ K01-K05
การใช้งาน
- ตัวเลือกพื้นฐานสำหรับงานกลึงความเร็วสูงในเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว
- ทางเลือกแทน CBN สำหรับงานกลึงเหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่อมัลลีเอเบิลที่มีความแข็งถึง 65 HRC
- งานตัดเฉือนโลหะผสมทนความร้อนกลุ่ม Co และ Ni รวมถึงโลหะผสมไทเทเนียม
- งานกลึงภายใต้สภาวะการตัดเฉือนที่มีเสถียรภาพ
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | RNGN CER (เม็ดมีดกลึงเซรามิก - เนกาทีฟ) |
| รูปทรงเม็ดมีด | R - ทรงกลม |
| มุมหลบ | N - 0° (เนกาทีฟ) |
| ระดับพิกัดความเผื่อ | G (ISO) |
| ชนิดเม็ดมีด | N - ไม่มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ |
| หน้าคมตัด | ใช้งานได้สองหน้า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน | 9.525 mm |
| ความหนา | 3.18 mm |
| การเตรียมคมตัด | T-land -20°/0.1 mm (T01020) |
| เกรด | TC100 |
| วัสดุคมตัด | เซรามิกผสม Al2O3 + TiC ไม่เคลือบผิว |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | K01-K05 |
| วัสดุชิ้นงาน | K (เหล็กหล่อ), H (วัสดุชุบแข็ง), S (โลหะผสมทนความร้อน) |
| ความลึกตัด (ap) | 0.4 - 2.6 mm |
| ลักษณะงาน | HSC (การตัดเฉือนความเร็วสูง) |
| สารหล่อเย็น | ตัดแห้ง (ไม่ใช้สารหล่อเย็น) |
| รหัสสั่งซื้อ (ISO) | รหัส ANSI | หมายเลข EDP | d (mm) | S (mm) | การเตรียมคมตัด | ap ต่ำสุด (mm) | ap สูงสุด (mm) | เกรด | น้ำหนัก (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNGN 090300 T01020:TC100 | RNG 32 T00420:TC100 | 6755415 | 9.525 | 3.18 | ลบมุม T-land -20°/0.1 mm | 0.4 | 2.6 | TC100 | 2 |
เป็นเม็ดมีดกลึงเซรามิกทรงกลม (รูปทรง R) แบบตันและไม่มีรูตรงกลาง มุมมองด้านบนเป็นวงกลมเต็มวง และมุมมองด้านข้างเป็นแผ่นจานแบน
- d - เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (ภายนอก): 9.525 mm
- S - ความหนาเม็ดมีด: 3.18 mm
- มุมหลบ: 0° - ผิวด้านข้างตั้งฉากกับหน้าบนและหน้าล่าง (เม็ดมีดเนกาทีฟ ใช้งานได้ทั้งสองหน้า)
- คมตัด: รอบเส้นรอบวงทั้งสองหน้า พร้อมการลบมุมแบบ T-land ขนาด -20°/0.1 mm
- หน้าคาย: ผิวเรียบ ไม่มีร่องหักเศษ
การเลือกใช้ TC100 ให้เหมาะกับชิ้นงาน
| วัสดุชิ้นงาน | กลุ่ม ISO | ความเหมาะสมของ TC100 |
|---|---|---|
| เหล็กหล่อเทา | K | ตัวเลือกพื้นฐานสำหรับงานกลึงความเร็วสูง |
| เหล็กหล่อเหนียว (เหล็กหล่อกราไฟต์กลม) | K | ตัวเลือกพื้นฐานสำหรับงานกลึงความเร็วสูง |
| เหล็กหล่อมัลลีเอเบิล (ความแข็งถึง 65 HRC) | K | ทางเลือกแทน CBN |
| เหล็กชุบแข็ง (ความแข็งถึง 65 HRC) | H | ทางเลือกแทน CBN |
| โลหะผสมทนความร้อนกลุ่ม Co และ Ni | S | เหมาะสม |
| โลหะผสมไทเทเนียม | S | เหมาะสม |
เหตุผลที่ควรเลือกเม็ดมีดกลึงเซรามิกทรงกลม
- รูปทรงกลมให้คมตัดที่แข็งแรงที่สุดในบรรดารูปทรงเม็ดมีดทั้งหมด จึงเหมาะกับวัสดุคมตัดเซรามิกที่เปราะ
- เม็ดมีดเนกาทีฟแบบสองหน้ามีคมตัดให้ใช้ได้ทั้งสองหน้า ช่วยลดต้นทุนต่อคมตัด
- หากต้องการความลึกตัดมากกว่า 2.6 mm ให้เลือกขนาด RNGN CER ที่ใหญ่ขึ้น เช่น RNGN 120400 T01020:TC100 (ap สูงสุด 3.4 mm)