เม็ดมีดกลึงเซรามิก - เนกาทีฟ_DNGN CER

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet DNGN 150408 T01020:TC100 เป็นเม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน รูปทรงขนมเปียกปูน 55° (ISO D) ไม่มีรูยึดและไม่มีร่องหักเศษ ผลิตจากเซรามิกเกรด TC100 แบบไม่เคลือบผิว (Al2O3 + TiC) ออกแบบมาสำหรับงานกลึงความเร็วสูงในเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว

    ความหมายของรหัส ISO ของ DNGN 150408 T01020:TC100

    • D – รูปทรงเม็ดมีดขนมเปียกปูน 55°
    • N – มุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • G – คลาสพิกัดความเผื่อ ISO G
    • N – ไม่มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ
    • 15 – ความยาวคมตัด 15.5 mm
    • 04 – ความหนา 4.76 mm
    • 08 – รัศมีมุม 0.8 mm
    • T01020 – การเตรียมคมตัด: หน้าลบคม T-land -20°/0.1 mm
    • TC100 – เกรดเซรามิกของ Dormer Pramet

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • แนะนำให้ตัดแบบแห้งโดยไม่ใช้น้ำหล่อเย็น เนื่องจากน้ำหล่อเย็นมีแนวโน้มทำให้อายุการใช้งานของเซรามิกเกรดนี้สั้นลง
    • เม็ดมีดกลึงเซรามิกไวต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก ควรใช้เครื่องจักรที่แข็งแรง จับยึดชิ้นงานให้มั่นคง ยื่นด้ามมีดให้สั้น และใช้สภาวะการตัดที่เสถียร
    • เนื่องจากเป็นเม็ดมีดแบบเรียบไม่มีรู จึงต้องติดตั้งกับด้ามมีดกลึงที่ใช้ระบบแคลมป์กดด้านบนสำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟแบบไม่มีรูยึด
    • ควรใช้ความลึกในการตัดอยู่ในช่วงที่แนะนำ 0.8–3.2 mm

     

    ซีรีส์ DNGN CER ของ Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเนกาทีฟที่ใช้งานได้สองด้าน ในรูปทรง ISO D (ขนมเปียกปูน 55°) รุ่น DNGN 150408 T01020:TC100 เป็นเม็ดมีดแบบเรียบ ไม่มีรูยึดและไม่มีร่องหักเศษ มีวงกลมแนบในขนาด 12.7 mm ความหนา 4.76 mm และรัศมีมุม 0.8 mm ผลิตตามคลาสพิกัดความเผื่อ ISO G เพื่อการหมุนเปลี่ยนคมที่แม่นยำ และคมตัดมีหน้าลบคม T-land ขนาด -20°/0.1 mm เพื่อป้องกันคมตัด

    คุณสมบัติเด่น

    • เกรด TC100: เซรามิกผสมแบบไม่เคลือบผิว มีส่วนประกอบหลักเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และไทเทเนียมคาร์ไบด์ (TiC)
    • มีความแข็งที่อุณหภูมิสูงและทนความร้อนได้ดี เหมาะกับความเร็วตัดสูง (HSC)
    • รูปทรงเนกาทีฟ มุมหลบ 0° – ใช้งานได้ทั้งสองหน้า ได้มุมตัด 4 มุมต่อเม็ด
    • หน้าลบคม T-land ขนาด -20°/0.1 mm ช่วยเสริมความแข็งแรงของคมตัดและลดการบิ่น
    • รูปทรงขนมเปียกปูน 55° เหมาะกับงานกลึงปอก งานกลึงปาดหน้า และงานกลึงขึ้นรูปโปรไฟล์

    การใช้งานทั่วไป

    • งานกลึงความเร็วสูงในเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว (ตัวเลือกพื้นฐานของเกรดนี้)
    • งานกลึงวัสดุชุบแข็งที่มีความแข็งต่ำกว่า 65 HRC
    • งานกลึงโลหะผสมทนความร้อนกลุ่ม Co และ Ni รวมถึงโลหะผสมไทเทเนียม

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์DNGN CER
    รหัส ISODNGN 150408 T01020:TC100
    ประเภทเม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน
    รูปทรงD – ขนมเปียกปูน 55° แบบเรียบ (ไม่มีรูยึด)
    มุมหลบN – 0°
    คลาสพิกัดความเผื่อG
    ร่องหักเศษไม่มี
    การเตรียมคมตัดหน้าลบคม T-land -20°/0.1 mm
    เกรด / วัสดุTC100 – เซรามิกผสม Al2O3 + TiC
    การเคลือบผิวไม่เคลือบผิว
    ช่วงการใช้งานตาม ISOK01–K05
    วงกลมแนบใน (IC)12.7 mm
    ความหนา (S)4.76 mm
    รัศมีมุม (RE)0.8 mm
    ความยาวคมตัด (L)15.5 mm
    ความลึกในการตัด (ap)0.8–3.2 mm
    สีเทาดำ
    น้ำหนัก6.52 g

     

    รุ่นIC (mm)S (mm)RE (mm)L (mm)ap ต่ำสุด (mm)ap สูงสุด (mm)การเตรียมคมตัดเกรด
    DNGN 150408 T01020:TC10012.74.760.815.50.83.2หน้าลบคม T-land -20°/0.1 mmTC100

     

    เม็ดมีดแบบเรียบ รูปทรงขนมเปียกปูน 55° ผิวหน้าด้านบนและด้านล่างเรียบและขนานกัน ไม่มีรูยึดตรงกลาง ทั้งสองหน้าเหมือนกัน จึงสามารถพลิกกลับและหมุนเปลี่ยนไปใช้มุมตัดใหม่ได้

    • เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 12.7 mm
    • ความหนาเม็ดมีด (S): 4.76 mm
    • ความยาวคมตัด (L): 15.5 mm
    • รัศมีมุม (RE) ที่มุม 55°: 0.8 mm
    • มุมหลบ: 0° – ผิวด้านข้างตั้งฉากกับหน้าบนและหน้าล่าง
    • คมตัด: หน้าลบคม T-land -20°/0.1 mm ตลอดแนวคมตัด
    • หน้าคาย: เรียบ ไม่มีร่องหักเศษ

     

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    วัสดุชิ้นงานความเหมาะสมของ TC100หมายเหตุ
    เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อเหนียวการใช้งานหลักความเร็วตัดสูง ตัดแบบแห้ง สภาวะการตัดเสถียร
    วัสดุชุบแข็งที่มีความแข็งต่ำกว่า 65 HRCใช้งานได้ต้องจับยึดแข็งแรงและสภาวะการตัดเสถียร
    โลหะผสมทนความร้อนกลุ่ม Co และ Ni, โลหะผสมไทเทเนียมใช้งานได้ต้องจับยึดแข็งแรงและสภาวะการตัดเสถียร
    เหล็ก สแตนเลส โลหะนอกกลุ่มเหล็กไม่เหมาะสมเลือกเกรดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิว หรือ PCD สำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

    DNGN หรือ DNGA?

    DNGN เป็นเม็ดมีดแบบเรียบที่ยึดด้วยแคลมป์กดด้านบน ส่วนเม็ดมีด DNGA CER มีรูปทรงขนมเปียกปูน 55° เหมือนกันแต่มีรูยึด สำหรับด้ามมีดที่จับยึดผ่านรู

    การเลือกรัศมีมุม

    รัศมีมุม 0.8 mm ของ DNGN 150408 ให้มุมตัดที่แข็งแรงกว่า เหมาะกับงานกลึงทั่วไป ส่วนรัศมีที่เล็กกว่า เช่น 0.4 mm ของ DNGN 150404 ช่วยลดแรงตัดสำหรับงานกลึงเก็บผิวและชิ้นงานเรียวยาว
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
    เม็ดมีดกลึงเซรามิก - เนกาทีฟ_DNGN CER | DORMER | MISUMI ประเทศไทย