เม็ดมีดกลึงเซรามิก - แบบเนกาทีฟ_DNGA CER

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet DNGA 150404 T01020:TC100 เป็นเม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเนกาทีฟชนิดใช้งานได้สองด้าน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet DNGA CER เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 55° มีรูยึดและคมตัดแบบ T-land ผลิตจากเซรามิกผสม Al2O3/TiC เกรด TC100 สำหรับงานกลึงความเร็วสูงในเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว รวมถึงงานกลึงแข็งในเหล็กชุบแข็งที่มีความแข็งสูงสุด 65 HRC

    ความหมายรหัส ISO (ISO 1832)

    • D – เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน มุมยอด 55°
    • N – มุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • G – คลาสพิกัดความเผื่อ G
    • A – มีรูยึดทรงกระบอก ไม่มีชิปเบรกเกอร์
    • 15 – ความยาวคมตัด 15.5 mm
    • 04 – ความหนาเม็ดมีด 4.76 mm
    • 04 – รัศมีมุม 0.4 mm
    • T01020 – รหัสการเตรียมคมตัด: T-land -20°/0.1 mm

    เกรด TC100

    • เซรามิกผสมแบบไม่เคลือบผิว มีส่วนประกอบหลักเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และไทเทเนียมคาร์ไบด์ (TiC)
    • วัสดุสำหรับความเร็วตัดสูง มีความแข็งที่อุณหภูมิสูงและทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ดี
    • ตัวเลือกพื้นฐานสำหรับเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว
    • ทางเลือกแทน CBN สำหรับเหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่ออบเหนียวที่มีความแข็งสูงสุด 65 HRC
    • เหมาะสำหรับโลหะผสมทนความร้อนกลุ่ม Co และ Ni รวมถึงโลหะผสมไทเทเนียม

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ตัดโดยไม่ใช้น้ำหล่อเย็น – ความทนความร้อนของ TC100 ออกแบบมาสำหรับการตัดแห้ง และการใช้น้ำหล่อเย็นส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของคมตัดเล็กน้อย
    • ใช้งานภายใต้สภาวะการตัดที่มั่นคงเท่านั้น: เครื่องจักรต้องแข็งแรง จับยึดชิ้นงานแน่นหนา ระยะยื่นของด้ามมีดสั้น และบ่ารองเม็ดมีดสะอาดไม่ชำรุด
    • ใช้งานในช่วงที่แนะนำ: ความลึกตัด 0.4–3.2 mm อัตราป้อน 0.05–0.13 mm/rev
    • เซรามิกมีความแข็งสูงแต่เปราะ – ควรจับถือเม็ดมีดอย่างระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระแทกขณะติดตั้งหรือหมุนเปลี่ยนคม

     

    Dormer Pramet DNGA 150404 T01020:TC100 เป็นเม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเนกาทีฟชนิดใช้งานได้สองด้าน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet DNGA CER มีรูปทรงขนมเปียกปูน 55° (รูปทรง ISO แบบ D) พร้อมรูยึดทรงกระบอก ไม่มีชิปเบรกเกอร์ และมีความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามคลาสพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G คมตัดผ่านการลบคมแบบ T-land ขนาด -20°/0.1 mm (T01020) ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงของคมตัดเมื่อใช้ความเร็วตัดสูง

    เม็ดมีดผลิตจาก TC100 ซึ่งเป็นเซรามิกผสมแบบไม่เคลือบผิว มีส่วนประกอบหลักเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และไทเทเนียมคาร์ไบด์ (TiC) เกรด TC100 มีความแข็งที่อุณหภูมิสูงร่วมกับความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันที่ดี จึงเป็นตัวเลือกพื้นฐานสำหรับงานกลึงความเร็วสูงในเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว เป็นทางเลือกแทน CBN สำหรับเหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่ออบเหนียวที่มีความแข็งสูงสุด 65 HRC และยังเหมาะกับโลหะผสมทนความร้อนกลุ่ม Co และ Ni รวมถึงโลหะผสมไทเทเนียม

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดเนกาทีฟแบบสองด้าน – ใช้งานได้ทั้งสองหน้า ช่วยลดต้นทุนต่อคมตัด
    • รัศมีมุม 0.4 mm สำหรับงานกลึงเก็บผิวและงานกลึงขึ้นรูปละเอียดที่อัตราป้อนต่ำ
    • การเตรียมคมตัดแบบ T-land -20°/0.1 mm เพื่อความเสถียรของคมตัดในงานตัดความเร็วสูง
    • เซรามิกผสม Al2O3/TiC เกรด TC100 ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
    • รูยึด Ø 5.16 mm สำหรับการจับยึดที่มั่นคงในด้ามมีดกลึงแบบเนกาทีฟ
    • บรรจุแพ็กละ 10 เม็ด

    การใช้งาน

    • งานกลึงเก็บผิวความเร็วสูงในเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว
    • งานกลึงแข็งในเหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่ออบเหนียวที่มีความแข็งสูงสุด 65 HRC
    • งานกลึงโลหะผสมทนความร้อนกลุ่ม Co และ Ni รวมถึงโลหะผสมไทเทเนียม

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์DNGA CER
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน
    รูปทรงเม็ดมีดD – ทรงขนมเปียกปูน 55°
    มุมหลบN – 0°
    คลาสพิกัดความเผื่อG
    แบบเม็ดมีดA – มีรูยึด ไม่มีชิปเบรกเกอร์
    เกรดTC100
    วัสดุคมตัดเซรามิกผสมแบบไม่เคลือบผิว (Al2O3 + TiC)
    การเตรียมคมตัดT-land -20°/0.1 mm (T01020)
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)12.7 mm
    ความยาวคมตัด (L)15.5 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)4.76 mm
    รัศมีมุม (RE)0.4 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)5.16 mm
    กลุ่มวัสดุชิ้นงานตาม ISOK (หลัก), H, S
    ลักษณะงานตัดHSC (การตัดความเร็วสูง)
    สารหล่อเย็นแนะนำให้ตัดแห้ง
    สีเทาดำ
    จำนวนต่อแพ็ก10 เม็ด

     

    รหัสสั่งซื้อ (ISO)วงกลมแนบใน IC (mm)ความยาวคมตัด L (mm)ความหนา S (mm)รัศมีมุม RE (mm)รูยึด D1 (mm)ความลึกตัดต่ำสุด ap (mm)ความลึกตัดสูงสุด ap (mm)อัตราป้อนต่ำสุด f (mm/rev)อัตราป้อนสูงสุด f (mm/rev)เกรด
    DNGA 150404 T01020:TC10012.715.54.760.45.160.43.20.050.13TC100

     

    เม็ดมีดมีลักษณะเป็นแผ่นแบนทรงขนมเปียกปูน 55° (รูปทรง ISO แบบ D) มีรูยึดทรงกระบอกทะลุตรงกลาง ผิวด้านบนและด้านล่างเรียบไม่มีชิปเบรกเกอร์ และผิวด้านข้างทำมุม 90° กับผิวหน้า (มุมหลบ 0° รูปทรงเนกาทีฟ) จึงสามารถพลิกเม็ดมีดเพื่อใช้งานได้ทั้งสองด้าน มุมแหลม 55° เป็นมุมคมตัด

    • IC – เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน: 12.7 mm
    • L – ความยาวคมตัด: 15.5 mm
    • S – ความหนาเม็ดมีด: 4.76 mm
    • RE – รัศมีมุม: 0.4 mm
    • D1 – เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด: 5.16 mm
    • คมตัด: ลบคมแบบ T-land -20°/0.1 mm ตลอดแนวคมตัด

     

    การเลือกเม็ดมีดกลึงเซรามิก DNGA ให้เหมาะสม

    เม็ดมีดกลึงเซรามิก Pramet DNGA CER เกรด TC100 มีให้เลือกสองขนาดรัศมีมุม เลือกตามลักษณะงานดังนี้:

    รหัสสั่งซื้อรัศมีมุม RE (mm)ความลึกตัด ap (mm)อัตราป้อน f (mm/rev)การใช้งานทั่วไป
    DNGA 150404 T01020:TC1000.40.4–3.20.05–0.13งานกลึงเก็บผิวและงานกลึงขึ้นรูปละเอียดที่อัตราป้อนต่ำ
    DNGA 150408 S02020:TC1000.80.8–3.20.05–0.27อัตราป้อนสูงขึ้นและมุมคมตัดแข็งแรงกว่า

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    • เหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว (ISO K): TC100 เป็นตัวเลือกเซรามิกพื้นฐานสำหรับงานกลึงความเร็วสูง
    • เหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่ออบเหนียวที่มีความแข็งสูงสุด 65 HRC (ISO H): TC100 ใช้เป็นทางเลือกแทน CBN ได้ภายใต้สภาวะการตัดที่มั่นคง
    • โลหะผสมทนความร้อนกลุ่ม Co และ Ni รวมถึงโลหะผสมไทเทเนียม (ISO S): TC100 ใช้งานได้ดี ควรตัดแห้งและติดตั้งให้แข็งแรง
    • เหล็กกล้าอ่อน เหล็กกล้าไร้สนิม หรือการติดตั้งที่ไม่มั่นคง: เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิวมักเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
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
    เม็ดมีดกลึงเซรามิก - แบบเนกาทีฟ_DNGA CER | DORMER | MISUMI ประเทศไทย