เม็ดมีดกลึงเซรามิก - แบบเนกาทีฟ_CNGN CER

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเนกาทีฟชนิดใช้งานได้สองด้าน Pramet CNGN CER จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดทรงรอมบิก 80° แบบเรียบ (ไม่มีรู) เกรด TC100 ซึ่งเป็นเซรามิกผสม Al2O3 + TiC ชนิดไม่เคลือบผิว คมตัดแบบ T-land (-20° / 0.1 mm) และพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G ทำให้เหมาะกับงานกลึงเหล็กหล่อแบบตัดต่อเนื่องที่ความเร็วสูง โดยรุ่น CNGN 120408 T01020:TC100 มี IC 12.7 mm ความหนา 4.76 mm และรัศมีปลายมีด 0.8 mm
รหัสกำหนดตามมาตรฐาน ISO: CNGN 120408 T01020:TC100
- C: รูปทรงเม็ดมีดรอมบิก 80°
- N: มุมหลบ 0° (เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ)
- G: พิกัดความเผื่อคลาส G
- N: ไม่มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ
- 12: ขนาดเม็ดมีด (IC 12.7 mm)
- 04: ความหนา 4.76 mm
- 08: รัศมีปลายมีด 0.8 mm
- T01020: การเตรียมคมตัดแบบ T-land, -20° / 0.1 mm
- TC100: เกรดเซรามิกของ Pramet (Al2O3 + TiC)
มาตรฐาน
- การกำหนดรหัสเม็ดมีดตาม ISO 1832
- ความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G
- เกรดจัดอยู่ในช่วงการใช้งาน ISO K01–K05
คำแนะนำการใช้งานและข้อควรระวัง
- ใช้งานที่ความเร็วตัดสูงแบบตัดต่อเนื่อง ภายใต้สภาวะการตัดที่มั่นคง
- เกรด TC100 ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม และออกแบบมาสำหรับการตัดโดยไม่ใช้น้ำมันตัดเท่านั้น
- ค่าเริ่มต้นที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับเหล็กหล่อ (ISO K) กับ CNGN 120408 T01020:TC100: vc 550 m/min, f 0.20 mm/rev, ap 2.0 mm
- สามารถคำนวณข้อมูลการตัดเพิ่มเติมได้ด้วยแอป Dormer Pramet Machining Calculator
- เนื่องจากเป็นเม็ดมีดแบบเรียบที่ไม่มีรู จึงต้องใช้กับด้ามมีดที่มีระบบจับยึดสำหรับเม็ดมีดทรง CN แบบไม่มีรู
ภาพรวม
ซีรีส์ CNGN CER คือกลุ่มเม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเนกาทีฟของ Pramet ในรูปทรง C (รอมบิก 80°) จัดจำหน่ายโดย Dormer Pramet เม็ดมีดเป็นแบบใช้งานได้สองด้านและเป็นแบบเรียบ ไม่มีรูยึดและไม่มีร่องหักเศษ ผลิตจากเกรด TC100 ซึ่งเป็นเซรามิกผสมชนิดไม่เคลือบผิว มีส่วนประกอบหลักเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และไทเทเนียมคาร์ไบด์ (TiC) คมตัดมีลบมุมป้องกันแบบ T-land ขนาด -20° / 0.1 mm และเม็ดมีดผลิตตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G เพื่อความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคม
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรงรอมบิก 80° แบบเนกาทีฟ มุมหลบ 0° เม็ดมีดใช้งานได้สองด้าน
- เกรด TC100: เซรามิกผสม Al2O3 + TiC มีความแข็งที่อุณหภูมิสูงและทนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉับพลันได้ดี ออกแบบมาสำหรับความเร็วตัดสูง
- การเตรียมคมตัดแบบ T-land (-20° / 0.1 mm) ช่วยเสริมความแข็งแรงให้คมตัดเซรามิก
- พิกัดความเผื่อ ISO คลาส G เพื่อความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคม
- เม็ดมีดแบบเรียบไม่มีร่องหักเศษ เหมาะสำหรับสภาวะการตัดที่มั่นคง
การใช้งาน
- งานกลึงเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียวที่ความเร็วสูงแบบตัดต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการใช้งานหลักของเกรด TC100 (ช่วงการใช้งาน ISO K01–K05)
- งานกลึงเหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่ออบเหนียวที่มีความแข็งถึง 65 HRC เพื่อใช้แทน CBN
- งานกลึงโลหะผสมทนความร้อนกลุ่มโคบอลต์และนิกเกิล รวมถึงโลหะผสมไทเทเนียม
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
| ซีรีส์ | CNGN CER, เม็ดมีดกลึงเซรามิก - แบบเนกาทีฟ |
| รูปทรงเม็ดมีด | C, รอมบิก 80° |
| มุมหลบ | N, 0° (เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ) |
| พิกัดความเผื่อ | G (ISO) |
| ชนิดเม็ดมีด | แบบเรียบ ใช้งานได้สองด้าน ไม่มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ |
| วงกลมแนบใน (IC) | 12.7 mm |
| ความยาวคมตัด (L) | 12.90 mm |
| ความหนา (S) | 4.76 mm (ขนาด 1204) / 7.94 mm (ขนาด 1207) |
| รัศมีปลายมีด (RE) | 0.8 mm / 1.2 mm |
| การเตรียมคมตัด | T-land -20° / 0.1 mm (T01020) |
| เกรด | TC100, เซรามิกผสมชนิดไม่เคลือบผิว (Al2O3 + TiC) |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | K01–K05 |
| สารหล่อเย็น | ตัดแบบแห้ง ไม่ใช้น้ำมันตัด |
| รหัสสินค้า | เกรด | IC (mm) | L (mm) | S (mm) | RE (mm) | vc (m/min) | f (mm/rev) | ap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNGN 120408 T01020 | TC100 | 12.700 | 12.90 | 4.76 | 0.8 | 550 | 0.20 | 2.0 |
| CNGN 120708 T01020 | TC100 | 12.700 | 12.90 | 7.94 | 0.8 | 550 | 0.20 | 2.0 |
| CNGN 120712 T01020 | TC100 | 12.700 | 12.90 | 7.94 | 1.2 | 540 | 0.25 | 2.0 |
IC = วงกลมแนบใน, L = ความยาวคมตัด, S = ความหนา, RE = รัศมีปลายมีด, vc = ความเร็วตัด, f = อัตราป้อน, ap = ความลึกในการตัด
ข้อมูลการตัดเป็นค่าเริ่มต้นที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับวัสดุกลุ่ม ISO K (เหล็กหล่อ) สำหรับงานตัดที่ความเร็วสูงและตัดต่อเนื่อง
เม็ดมีดเป็นแผ่นทรงรอมบิก 80° (ทรงข้าวหลามตัด) ผิวด้านบนและด้านล่างเรียบ มีมุมหลบ 0° ทุกด้าน จึงใช้ตัดได้ทั้งสองหน้า เป็นเม็ดมีดแบบเรียบที่ไม่มีรูยึดตรงกลางและไม่มีร่องหักเศษ
- IC (เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน): 12.7 mm
- L (ความยาวคมตัด): 12.90 mm
- S (ความหนาเม็ดมีด): 4.76 mm สำหรับ CNGN 120408
- RE (รัศมีปลายมีด): 0.8 mm สำหรับ CNGN 120408
- คมตัด: ลบมุมแบบ T-land ขนาด -20° / 0.1 mm ตลอดแนวคมตัด
แนวทางเลือกตามวัสดุชิ้นงานสำหรับเกรด TC100
| วัสดุชิ้นงาน | ความเหมาะสม |
|---|---|
| เหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว (ISO K) | ตัวเลือกหลัก มีข้อมูลการตัดเริ่มต้นจากผู้ผลิต |
| เหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่ออบเหนียวที่มีความแข็งถึง 65 HRC (ISO H) | ใช้แทน CBN ได้ |
| โลหะผสมทนความร้อนกลุ่ม Co และ Ni รวมถึงโลหะผสมไทเทเนียม (ISO S) | เหมาะสม |
การเลือกขนาดในกลุ่ม CNGN CER
- CNGN 120408 T01020: ความหนา 4.76 mm รัศมีปลายมีด 0.8 mm
- CNGN 120708 T01020: ความหนา 7.94 mm รัศมีปลายมีด 0.8 mm และใช้ค่าเริ่มต้นเดียวกัน
- CNGN 120712 T01020: ความหนา 7.94 mm รัศมีปลายมีดใหญ่ขึ้นเป็น 1.2 mm และอัตราป้อนเริ่มต้นสูงขึ้นเป็น 0.25 mm/rev
- ความหนาของเม็ดมีดต้องตรงกับช่องใส่เม็ดมีดของด้ามมีด
- สำหรับด้ามมีดที่จับยึดผ่านรูตรงกลาง ให้เลือกรุ่น CNGA CER ในเกรด TC100 เดียวกัน เช่น CNGA 120408 T01020:TC100