เม็ดมีดกลึงเซรามิก - แบบเนกาทีฟ_CNGA CER

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงเซรามิก CNGA CER จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟแบบใช้งานได้สองด้าน รูปขนมเปียกปูน 80° พร้อมรูยึด ผลิตจากเซรามิกผสมเกรด TC100 แบบไม่เคลือบผิว (Al2O3 + TiC) ออกแบบมาสำหรับงานกลึงความเร็วสูงบนเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียวในการตัดแบบต่อเนื่อง
ความหมายของรหัส ISO: CNGA 120404 T02020:TC100
- C - เม็ดมีดรูปขนมเปียกปูน 80°
- N - มุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
- G - ระดับพิกัดความเผื่อ G
- A - มีรูยึดทรงกระบอก ไม่มีร่องหักเศษ
- 12 - ขนาดเม็ดมีด (วงกลมแนบใน 12.7 mm)
- 04 - ความหนาเม็ดมีด 4.76 mm
- 04 - รัศมีมุมปลาย 0.4 mm
- T02020 - การลบมุมคมตัดแบบ T-land -20° / 0.2 mm
- TC100 - เกรดวัสดุ
เกรด TC100
- เซรามิกผสมไม่เคลือบผิว มีอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และไทเทเนียมคาร์ไบด์ (TiC) เป็นองค์ประกอบหลัก
- วัสดุคมตัดสำหรับความเร็วตัดสูง เป็นตัวเลือกพื้นฐานสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว
- ใช้เป็นทางเลือกแทน CBN สำหรับงานกลึงเหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่ออบเหนียวที่มีความแข็งไม่เกิน 65 HRC
- เหมาะกับสภาวะการตัดที่มีเสถียรภาพ
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้เม็ดมีดนี้สำหรับงานตัดความเร็วสูงแบบตัดต่อเนื่อง
- น้ำหล่อเย็นส่งผลเชิงลบเล็กน้อยต่ออายุการใช้งานของเกรดนี้ จึงควรตัดแบบแห้ง หลีกเลี่ยงการจ่ายน้ำหล่อเย็นแบบเป็นช่วง ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการช็อกจากความร้อนและคมตัดแตกร้าว
- เซรามิกมีความเหนียวน้อยกว่าทังสเตนคาร์ไบด์ ควรใช้เครื่องจักรและด้ามจับเม็ดมีดที่แข็งแรง ยื่นเครื่องมือให้สั้น และหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนและการตัดแบบกระแทกหนัก
- ติดตั้งเม็ดมีดในด้ามจับเม็ดมีดที่มีบ่ารอง CN..1204 สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟ (IC 12.7 mm ความหนา 4.76 mm) ตรวจสอบให้บ่ารองและแผ่นรองเม็ดมีดสะอาดและไม่เสียหายก่อนจับยึด
- ค่าเริ่มต้นการตัดสำหรับ ISO K: vc 590 m/min, f 0.10 mm/rev, ap 2.0 mm
- หมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีดทันทีเมื่อเริ่มพบการบิ่นของคมตัด เพื่อปกป้องชิ้นงานและด้ามจับเม็ดมีด
ซีรีส์ CNGA CER จาก Dormer Pramet จำหน่ายภายใต้ Pramet ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องมือแบบเปลี่ยนเม็ดมีดของบริษัท ซีรีส์นี้คือเม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเนกาทีฟตามมาตรฐาน ISO รูปขนมเปียกปูน 80° (C) มุมหลบ 0° และมีรูยึดทรงกระบอก เม็ดมีดใช้งานได้สองด้าน เจียระไนตามระดับพิกัดความเผื่อ ISO G และผลิตจาก TC100 ซึ่งเป็นเกรดเซรามิกไม่เคลือบผิวที่มีอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และไทเทเนียมคาร์ไบด์ (TiC) เป็นองค์ประกอบหลัก
คุณสมบัติเด่น
- เซรามิกผสมเกรด TC100 เป็นวัสดุคมตัดสำหรับความเร็วตัดสูง และเป็นตัวเลือกพื้นฐานสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว
- คมตัดได้รับการป้องกันด้วยการลบมุมแบบ T-land เชิงลบ (CNGA 120404 T02020: -20° / 0.2 mm) ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงของคมตัดและลดการบิ่น
- รูปทรงเนกาทีฟแบบสองด้านทำให้มีคมตัดใช้งานได้ทั้งสองหน้าของเม็ดมีด
- การเจียระไนตามระดับพิกัดความเผื่อ G ให้ตำแหน่งคมตัดที่แม่นยำและซ้ำได้หลังการหมุนเปลี่ยนคม
- รูยึดช่วยให้จับยึดได้อย่างมั่นคงในด้ามจับเม็ดมีดที่มีบ่ารองเม็ดมีด CN..1204
การใช้งานทั่วไป
- งานกลึงปอกและกลึงปาดหน้าความเร็วสูงบนเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว (ISO K)
- งานตัดแบบต่อเนื่องบนเครื่องกลึงและเครื่องกลึงซีเอ็นซีที่แข็งแรงและมีเสถียรภาพ
- ตามคำอธิบายของเกรด TC100 สามารถใช้เป็นทางเลือกแทน CBN สำหรับงานกลึงเหล็กชุบแข็งและเหล็กหล่ออบเหนียวที่มีความแข็งไม่เกิน 65 HRC ภายใต้สภาวะการตัดที่มีเสถียรภาพ
| รหัสสินค้า | CNGA 120404 T02020:TC100 |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
| รูปทรงเม็ดมีด | C - รูปขนมเปียกปูน 80° |
| ประเภทเม็ดมีด | เนกาทีฟ มุมหลบ 0° ใช้งานได้สองด้าน มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ |
| ระดับพิกัดความเผื่อ | G |
| เกรด | TC100 |
| วัสดุคมตัด | เซรามิกผสมที่มี Al2O3 + TiC เป็นองค์ประกอบหลัก |
| การเคลือบผิว | ไม่เคลือบผิว |
| การเตรียมคมตัด | ลบมุมแบบ T-land -20° / 0.2 mm (T02020) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 12.7 mm |
| ความยาวคมตัด (L) | 12.9 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 4.76 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 5.16 mm |
| รัศมีมุมปลาย (RE) | 0.4 mm |
| ความลึกตัด (ap) | 0.4 - 6 mm |
| วัสดุชิ้นงาน | ISO K - เหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว |
| ลักษณะงานตัด | HSC (การตัดความเร็วสูง) แบบตัดต่อเนื่อง |
| รหัสสินค้า | เกรด | รัศมีมุมปลาย RE (mm) | การลบมุมคมตัด T-land | วงกลมแนบใน IC (mm) | ความยาวคมตัด L (mm) | ความหนา S (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด D1 (mm) | ความเร็วตัด vc (m/min) | อัตราป้อน f (mm/rev) | ความลึกตัด ap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNGA 120404 T02020 | TC100 | 0.4 | -20° / 0.2 mm | 12.700 | 12.90 | 4.76 | 5.16 | 590 | 0.10 | 2.0 |
| CNGA 120408 T01020 | TC100 | 0.8 | -20° / 0.1 mm | 12.700 | 12.90 | 4.76 | 5.16 | 550 | 0.20 | 2.0 |
| CNGA 120412 T01020 | TC100 | 1.2 | -20° / 0.1 mm | 12.700 | 12.90 | 4.76 | 5.16 | 540 | 0.25 | 2.0 |
ค่า vc, f และ ap เป็นค่าเริ่มต้นที่ผู้ผลิตกำหนดสำหรับ ISO K (เหล็กหล่อ) ในงานตัดความเร็วสูง (HSC) แบบตัดต่อเนื่อง ควรปรับให้เหมาะสมกับเครื่องจักร การจับยึด และชิ้นงาน
เม็ดมีดกลึงเซรามิก CNGA CER มีรูปทรงขนมเปียกปูน 80° หน้าบนและหน้าล่างเรียบและขนานกัน จึงใช้งานได้ทั้งสองด้าน ผิวด้านข้างทุกด้านมีมุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ) และมีรูยึดทรงกระบอกทะลุตรงกลาง คมตัดแต่ละด้านมีการลบมุมเชิงลบขนาดเล็ก (T-land) แทนคมแหลม และไม่มีร่องหักเศษบนหน้าคายเศษ
- IC - เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน: 12.7 mm
- L - ความยาวคมตัด: 12.9 mm
- S - ความหนาเม็ดมีด: 4.76 mm
- D1 - เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด: 5.16 mm
- RE - รัศมีมุมปลายที่มุม 80°: 0.4 mm (CNGA 120404 T02020)
- T-land บนคมตัด: -20° / 0.2 mm
วิธีเลือกเม็ดมีดให้เหมาะกับงาน
- เหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว ความเร็วสูง ตัดต่อเนื่อง: เซรามิกเกรด TC100 (CNGA CER) เป็นตัวเลือกพื้นฐาน
- รัศมีมุมปลาย: รัศมี 0.4 mm ของ CNGA 120404 ให้แรงตัดต่ำกว่าและเหมาะกับอัตราป้อนต่ำ (ค่าเริ่มต้น f 0.10 mm/rev) หากต้องการอัตราป้อนสูงขึ้นและมุมคมที่แข็งแรงกว่า ซีรีส์ CNGA CER ยังมีรัศมี 0.8 mm และ 1.2 mm (CNGA 120408 / CNGA 120412 T01020)
- การเตรียมคมตัด: CNGA 120404 ใช้ T-land ขนาด 0.2 mm (T02020) ส่วนรุ่นรัศมี 0.8 mm และ 1.2 mm ใช้ T-land ขนาด 0.1 mm (T01020)
- เหล็กชุบแข็ง: TC100 ใช้แทน CBN ได้ภายใต้สภาวะการตัดที่มีเสถียรภาพ สำหรับงานกลึงชิ้นงานแข็งโดยเฉพาะ Dormer Pramet มีเม็ดมีดติดปลาย CBN เช่น CNGA 120404S01020B:TB310
- การตัดแบบกระแทกหรือการจับยึดที่ไม่มั่นคง: เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์แบบเคลือบผิวมักเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าเซรามิก