เม็ดมีดกลึง CBN - แบบเนกาทีฟ_WNGA CBN

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึง CBN แบบเนกาทีฟ WNGA จาก Dormer Pramet สำหรับงานกลึงแข็ง: เม็ดมีดทรงไตรกอน 80° (W) มีปลาย CBN 3 มุมอยู่ด้านเดียว ความแม่นยำตามคลาสพิกัดความเผื่อ G ของ ISO และคมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm เกรด TB310 เป็น CBN ไม่เคลือบผิวในช่วง ISO H01-H10 ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเก็บผิวความเร็วสูงบนวัสดุชุบแข็งที่แข็งกว่า 45 HRC
ความหมายของรหัส ISO (ISO 1832)
- W: รูปทรงเม็ดมีดไตรกอน 80°
- N: มุมหลบ 0° (เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ)
- G: คลาสพิกัดความเผื่อ G
- A: มีรูยึดทรงกระบอก ไม่มีร่องหักเศษ
- 08: ขนาดเม็ดมีด ความยาวคมตัด 8.7 mm
- 04: ความหนาเม็ดมีด 4.76 mm
- 08: รัศมีมุม 0.8 mm
- S01020: คมลบมุมและลบมน พร้อม T-land -20°/0.1 mm
- TB310: เกรด CBN
ขอบเขตการใช้งาน
- ISO H01-H10: วัสดุชุบแข็ง (โลหะวิศวกรรมที่แข็งกว่า 45 HRC)
- งานกลึงเก็บผิวเหล็กชุบแข็งและเหล็กความแข็งแรงสูง ทั้งงานตัดต่อเนื่องและงานตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย
- ประเภทงานตัดเฉือน: งานตัดความเร็วสูง (HSC)
ข้อควรระวังในการใช้งาน
- กลึงแห้ง: สารหล่อเย็นส่งผลเสียอย่างมากต่ออายุการใช้งานของเกรดนี้
- ใช้สภาวะการตัดที่มั่นคง: เครื่องจักรและด้ามมีดกลึงต้องแข็งแรง ระยะยื่นน้อยที่สุด และจับยึดชิ้นงานให้แน่น
- ช่วงการตัดที่แนะนำ: ระยะป้อนลึก 0.1 – 2.7 mm อัตราป้อน 0.02 – 0.2 mm/rev
- ปลาย CBN อยู่ด้านเดียวเท่านั้น ใช้งานได้ 3 มุม และไม่สามารถพลิกกลับด้านใช้งานได้
- ติดตั้งกับด้ามมีดกลึงแบบเนกาทีฟที่มีช่องใส่เม็ดมีด W 08 และขันแคลมป์ให้ถูกต้องก่อนใช้งาน
- หยิบจับอย่างระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระแทกมุม CBN ระหว่างติดตั้งหรือเปลี่ยนมุม
ภาพรวม
ซีรีส์ WNGA CBN จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดกลึง CBN แบบเนกาทีฟสำหรับงานกลึงแข็ง ตัวเม็ดมีดเป็นทรงไตรกอน 80° (รูปทรง W ตาม ISO) มีปลายคิวบิกโบรอนไนไตรด์ (CBN) 3 มุมอยู่ด้านเดียว มีรูยึดตรงกลางและหน้าคายเศษเรียบไม่มีร่องหักเศษ ความแม่นยำในการเปลี่ยนมุมเป็นไปตามคลาสพิกัดความเผื่อ G ของ ISO และคมตัดถูกลบมนพร้อม T-land ป้องกันคม -20°/0.1 mm
คุณสมบัติเด่น
- เกรด TB310: คิวบิกโบรอนไนไตรด์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ ไม่เคลือบผิว อยู่ในช่วง ISO H01-H10
- ออกแบบมาสำหรับงานตัดเฉือนความเร็วสูงบนวัสดุชุบแข็ง (โลหะวิศวกรรมที่แข็งกว่า 45 HRC)
- ทนการสึกหรอได้ดีเยี่ยมในงานกลึงเก็บผิวเหล็กชุบแข็งและเหล็กความแข็งแรงสูง และยังใช้กับงานตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อยได้
- มีมุมคมตัดปลาย CBN 3 มุมอยู่ด้านเดียวของเม็ดมีดแต่ละเม็ด
- คมลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm ช่วยปกป้องคมตัด CBN จากการบิ่น
- คลาสพิกัดความเผื่อ G ของ ISO ทำให้ตำแหน่งคมตัดซ้ำได้แม่นยำหลังเปลี่ยนมุม
- ออกแบบมาสำหรับการกลึงแห้ง: สารหล่อเย็นส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของคมตัดอย่างมากและไม่แนะนำให้ใช้
การใช้งานทั่วไป
- งานกลึงเก็บผิวชิ้นงานเหล็กชุบแข็งบนเครื่องกลึง CNC
- งานกลึงปอกและกลึงปาดหน้าด้วยด้ามมีดกลึงแบบเนกาทีฟสำหรับเม็ดมีดทรงไตรกอน 80° (W)
- งานตัดเฉือนภายใต้สภาวะที่มั่นคง ซึ่งต้องการคุณภาพผิวและความแม่นยำของขนาดสูง
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ซีรีส์ | WNGA CBN |
| รูปทรงเม็ดมีด | ไตรกอน 80° (W) |
| มุมหลบ | 0° (N, เนกาทีฟ) |
| คลาสพิกัดความเผื่อ | ISO G |
| ชนิดเม็ดมีด | มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ (A) |
| วัสดุคมตัด / เกรด | TB310, CBN ไม่เคลือบผิว |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | H01-H10 (วัสดุชุบแข็งที่แข็งกว่า 45 HRC) |
| จำนวนมุม CBN | 3 (อยู่ด้านเดียว) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 12.7 mm (0.5 inch) |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 4.76 mm (3/16 inch) |
| รัศมีมุม (RE) | 0.8 mm (0.031 inch) |
| ความยาวคมตัด (L) | 8.7 mm (0.343 inch) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 5.16 mm (0.203 inch) |
| การเตรียมคมตัด | คมลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm |
| ระยะป้อนลึก (ap) | 0.1 – 2.7 mm |
| อัตราป้อน (f) | 0.02 – 0.2 mm/rev |
| สารหล่อเย็น | ไม่แนะนำ (กลึงแห้ง) |
| รหัสสินค้า (ISO) | รหัส ANSI | หมายเลข EDP | เกรด | วงกลมแนบใน IC (mm) | ความหนา S (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | ความยาวคมตัด L (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู D1 (mm) | ระยะป้อนลึก ap (mm) | อัตราป้อน f (mm/rev) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNGA 080408S01020C:TB310 | WNGA 432S00420:TB310 | 6755690 | TB310 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 8.7 | 5.16 | 0.1 – 2.7 | 0.02 – 0.2 |
เม็ดมีดแบบเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° (W) เมื่อมองจากด้านบนจะเห็นมุมคมตัด 3 มุม แต่ละมุมมีปลาย CBN อยู่ด้านบน และมีรูยึดทรงกระบอกทะลุตรงกลาง หน้าคายเศษเรียบไม่มีร่องหักเศษ และด้านข้างมีมุมหลบ 0°
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 12.7 mm
- ความหนาเม็ดมีด (S): 4.76 mm
- รัศมีมุม (RE): 0.8 mm
- ความยาวคมตัด (L): 8.7 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1): 5.16 mm
- คมตัด: ลบมน พร้อม T-land -20°/0.1 mm ที่คมตัด CBN
วิธีเลือกเม็ดมีดให้เหมาะกับชิ้นงาน
| ชิ้นงาน / สภาวะการตัด | คำแนะนำ |
|---|---|
| เหล็กชุบแข็งที่แข็งกว่า 45 HRC งานตัดต่อเนื่อง | เม็ดมีดกลึง CBN WNGA เกรด TB310 ออกแบบมาสำหรับงานนี้โดยตรง (ISO H01-H10) |
| เหล็กชุบแข็งที่มีการตัดกระแทกเล็กน้อย | ใช้ TB310 ได้ โดยรักษาการตั้งเครื่องให้แข็งแรงและมั่นคง |
| งานตัดกระแทกรุนแรงหรือการตั้งเครื่องไม่มั่นคง | ไม่ใช่การใช้งานที่ TB310 ออกแบบมา ควรเพิ่มความแข็งแรงของการตั้งเครื่องหรือเลือกเกรด CBN ที่เหนียวกว่า |
| เหล็กที่ไม่ผ่านการชุบแข็ง สแตนเลส | ใช้เม็ดมีดกลึงทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิวแทน เนื่องจาก CBN ออกแบบมาสำหรับวัสดุชุบแข็ง |
เคล็ดลับในการเลือก
- รูปทรงไตรกอน 80° ให้มุมคมตัดที่แข็งแรง และใช้เม็ดมีดเม็ดเดียวได้ทั้งงานกลึงปอกและกลึงปาดหน้า
- รัศมีมุม 0.8 mm: รัศมีที่ใหญ่ขึ้นช่วยเสริมความแข็งแรงของมุมและให้ผิวงานดีขึ้นที่อัตราป้อนเท่ากัน แต่จะเพิ่มแรงตัดในแนวรัศมี
- ใช้งานในช่วงที่แนะนำ: ระยะป้อนลึก 0.1 – 2.7 mm อัตราป้อน 0.02 – 0.2 mm/rev
- กลึงแห้งเพื่อให้ได้อายุการใช้งานเต็มที่ของเกรด CBN