เม็ดมีดกลึง CBN - แบบเนกาทีฟ_VNGA CBN

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึง CBN แบบเนกาทีฟ ซีรีส์ VNGA CBN จาก Dormer Pramet เกรด TB310: เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 35° มีปลาย CBN 2 มุมบนด้านเดียว สำหรับงานกลึงละเอียดความเร็วสูงในวัสดุชุบแข็ง (ISO H01–H10) รุ่น VNGA 160404S01020B:TB310 มีรัศมีมุม 0.4 mm วงกลมแนบใน 9.525 mm และความหนา 4.76 mm
ความหมายรหัส ISO: VNGA 160404S01020B:TB310
- V: เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน มุมรวม 35°
- N: มุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
- G: พิกัดความเผื่อ ISO คลาส G
- A: มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ
- 16: ความยาวคมตัด 16 mm
- 04: ความหนาเม็ดมีด 4.76 mm
- 04: รัศมีมุม 0.4 mm
- S01020: คมตัดลบมนพร้อม T-land กว้าง 0.1 mm ทำมุม -20°
- TB310: เกรด CBN แบบไม่เคลือบผิว ช่วงการใช้งาน ISO H01–H10
ช่วงการใช้งานที่แนะนำ (VNGA 160404S01020B:TB310)
- ความลึกตัด ap: 0.1–3.6 mm
- อัตราป้อน f: 0.02–0.2 mm/rev
- น้ำหล่อเย็น: ไม่แนะนำ เนื่องจากน้ำหล่อเย็นส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของคมตัดอย่างมาก จึงควรกลึงแบบแห้ง
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้กับเครื่องจักรและการจับยึดที่มั่นคงและแข็งแรง เนื่องจากเกรด TB310 ออกแบบมาสำหรับสภาวะการตัดที่มั่นคง
- เหมาะกับการตัดต่อเนื่องและการตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย
- เม็ดมีดเป็นแบบใช้งานด้านเดียว มีมุมคมตัด 2 มุมบนหน้าเดียวกัน เมื่อมุมแรกสึกให้หมุนไปใช้มุมที่สอง ห้ามพลิกกลับด้านเม็ดมีด
- ติดตั้งกับด้ามมีดที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟ VN 1604 ที่มีรูยึดขนาด 3.81 mm
- รักษาความสะอาดของบ่ารองเม็ดมีดและแผ่นรอง (shim) เพื่อให้ปลาย CBN ได้รับการรองรับเต็มที่
ซีรีส์ VNGA CBN จาก Dormer Pramet คือกลุ่มเม็ดมีดกลึง CBN แบบเนกาทีฟชนิดใช้งานด้านเดียว ที่มีปลายคมทำจากคิวบิกโบรอนไนไตรด์ชนิดผลึกรวม (CBN) สำหรับงานกลึงชิ้นงานชุบแข็ง เม็ดมีดเป็นทรงขนมเปียกปูน 35° (V) มุมหลบ 0° มีรูยึดทรงกระบอก และไม่มีร่องหักเศษ มีมุมที่ติดปลาย CBN 2 มุมบนหน้าเดียวกัน และคมตัดผ่านการลบคมมนพร้อม T-land ป้องกันคมขนาด -20°/0.1 mm
ปลายคมทำจากเกรด TB310 ซึ่งเป็นเกรด CBN แบบไม่เคลือบผิว อยู่ในช่วงการใช้งาน ISO H01–H10 สำหรับงานกลึงความเร็วสูง (HSC) ในวัสดุชุบแข็ง รุ่น VNGA 160404S01020B:TB310 (ANSI VNGA 331S00420:TB310) มีรัศมีมุม 0.4 mm วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm และความยาวคมตัด 16 mm
คุณสมบัติเด่น
- เกรด TB310 เป็น CBN ชนิดผลึกรวม ทนการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
- คมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm ช่วยเสริมความแข็งแรงของคมตัดเมื่อกลึงเหล็กชุบแข็ง
- เปลี่ยนมุมคมได้แม่นยำตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G
- รูปทรงขนมเปียกปูน 35° เข้าถึงชิ้นงานได้ดี เหมาะกับงานกลึงโปรไฟล์และกลึงตามแบบ
- ใช้ได้ทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย ภายใต้สภาวะการตัดที่มั่นคง
- ออกแบบมาสำหรับการกลึงแบบแห้ง ไม่แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น
การใช้งานทั่วไป
- งานกลึงละเอียดเหล็กชุบแข็ง (ISO H)
- งานกลึงละเอียดเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
- งานกลึงโปรไฟล์และกลึงขึ้นรูปชิ้นส่วนที่ผ่านการชุบแข็ง
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดกลึง CBN แบบเนกาทีฟ สำหรับงานกลึงชิ้นงานชุบแข็ง |
|---|---|
| ซีรีส์ | ซีรีส์ VNGA CBN |
| รูปทรงเม็ดมีด | V: ทรงขนมเปียกปูน มุมรวม 35° |
| มุมหลบ | N: 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ) |
| คลาสพิกัดความเผื่อ | คลาส G (ISO) |
| ชนิดเม็ดมีด | A: มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ |
| วัสดุคมตัด / เกรด | TB310 คิวบิกโบรอนไนไตรด์ชนิดผลึกรวม (CBN) แบบไม่เคลือบผิว |
| มุมคมตัด | ปลาย CBN 2 มุม บนด้านเดียว (ใช้งานด้านเดียว) |
| การเตรียมคมตัด | คมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | H01–H10 (วัสดุชุบแข็ง) |
| ลักษณะงานตัด | HSC (การตัดความเร็วสูง) งานกลึงละเอียด |
| วงกลมแนบใน (IC) | ขนาด 9.525 mm (0.375 inch) |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | หนา 4.76 mm |
| ความยาวคมตัด (L) | ยาว 16 mm (0.63 inch) |
| ขนาดรูยึด (D1) | ขนาด 3.81 mm (0.15 inch) |
| รัศมีมุม (RE) | 0.4 mm (0.016 inch) สำหรับรุ่น VNGA 160404S01020B:TB310 |
| น้ำหล่อเย็น | กลึงแบบแห้ง ไม่แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น |
| รหัส ISO | รหัส ANSI | หมายเลขสินค้าของผู้ผลิต | รัศมีมุม RE (mm) | วงกลมแนบใน IC (mm) | ความหนา S (mm) | ความยาวคมตัด L (mm) | รูยึด D1 (mm) | ความลึกตัดต่ำสุด ap (mm) | ความลึกตัดสูงสุด ap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNGA 160404S01020B:TB310 | VNGA 331S00420:TB310 | 6755931 | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 16 | 3.81 | 0.1 | 3.6 |
| VNGA 160408S01020B:TB310 | VNGA 332S00420:TB310 | 6755689 | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 16 | 3.81 | 0.1 | 3.6 |
ทุกขนาด: เกรด TB310 มีปลาย CBN 2 มุมบนด้านเดียว มุมรวม 35° มุมหลบ 0° พิกัดความเผื่อ ISO คลาส G คมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm และไม่มีร่องหักเศษ
เม็ดมีดเป็นแผ่นแบนทรงขนมเปียกปูน 35° (ทรง V) มุมหลบ 0° (รูปทรงเนกาทีฟ) โดยผิวด้านข้างตั้งฉากกับหน้าบนและหน้าล่าง มีรูยึดทรงกระบอกทะลุตรงกลางสำหรับจับยึดกับด้ามมีด ตัวเม็ดมีดทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ และติดปลาย CBN ที่มุมแหลม 35° จำนวน 2 มุมบนหน้าเดียวกัน ไม่มีร่องหักเศษ หน้าคายเศษเป็นผิวเรียบ
ขนาดหลัก: VNGA 160404S01020B:TB310
- วงกลมแนบใน (IC): 9.525 mm
- ความยาวคมตัด (L): 16 mm
- ความหนาเม็ดมีด (S): 4.76 mm
- ขนาดรูยึด (D1): 3.81 mm
- รัศมีมุม (RE): 0.4 mm
- มุมรวม: 35°
- มุมหลบ: 0°
- การเตรียมคมตัด: คมลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm
การเลือกเกรดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
- เหล็กชุบแข็ง (ISO H): เกรด TB310 CBN ออกแบบมาสำหรับงานกลึงชิ้นงานชุบแข็งในช่วงการใช้งาน ISO H01–H10 รวมถึงงานกลึงละเอียดเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
- เหล็กหล่อ: Dormer Pramet มีเม็ดมีด VNGA ในเกรดเซรามิกไม่เคลือบผิว TC100 สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อด้วยความเร็วสูงด้วย
การเลือกรัศมีมุม
- 0.4 mm (VNGA 160404S01020B:TB310): แรงตัดต่ำกว่าและเกิดการสั่นสะเทือนน้อยกว่า เหมาะกับโปรไฟล์ละเอียด รัศมีเล็กบนชิ้นงาน และความลึกตัดน้อย
- 0.8 mm (VNGA 160408S01020B:TB310): มุมคมแข็งแรงกว่าและได้ผิวงานดีกว่าที่อัตราป้อนเท่ากัน เหมาะกับอัตราป้อนที่สูงขึ้นเมื่อโปรไฟล์ชิ้นงานเอื้ออำนวย
การเลือกรูปทรงเม็ดมีด
- ทรง V 35° เข้าถึงชิ้นงานได้ดีที่สุดสำหรับงานกลึงโปรไฟล์และกลึงตามแบบ แต่มุมคมมีความแข็งแรงน้อยที่สุด
- หากไม่ต้องการการเข้าถึงมากนัก ทรง CNGA และ WNGA มุม 80° หรือทรง DNGA มุม 55° ในเกรด TB310 ให้ความแข็งแรงของคมตัดมากกว่า
- หากต้องการลดแรงตัดบนเครื่องจักรขนาดเล็ก เม็ดมีดโพซิทีฟ VBGW (35° มุมหลบ 5°) ในเกรด TB310 เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง